Dvopalična kapacitivna sonda za zvezno merjenje nivoja tekočin

Dvopalična kapacitivna sonda za zvezno merjenje nivoja tekočin

Liquicap T FMI21

od €323,-
Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • Kalibracija ni potrebna

    • Korozijsko odporni materiali (ogljikova vlakna, nerjavno jeklo)

    • Varno delovanje - neodvisno od geometrije rezervoarja

    Lastnosti na kratko

    Medij Tekočine s prevodnostjo od 30 μS/cm naprej
    Dolžina sonde 150 do 2500 mm
    Procesni tlak –1 do +10 bar
    Temperatura medija –40 do +100 °C
    Viskoznost Maks. 2000 mm2/s (cSt)
    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    OdobritevElektronika; izhodDolžina sonde, material1 do 34 do 1011+
    Ne-ExFEI20; 4-20mA..... mm L; PP >316L367,-341,-323,- FMI21-A1A1B1
    FEI20; 4-20mA + displej..... mm L; PP >316L408,-379,-359,- FMI21-A1A1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >ogljikova vlakna (<1000mm)394,-367,-347,- FMI21-A1B1B1
    FEI20; 4-20mA + displej..... mm L; PP >ogljikova vlakna (<1000mm)435,-405,-383,- FMI21-A1B1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP > ogljikova vlakna (>1000mm)422,-392,-371,- FMI21-A1C1B1
    FEI20; 4-20mA + displej..... mm L; PP > ogljikova vlakna (>1000mm)463,-430,-407,- FMI21-A1C1C1
    Ne-Ex, WHGFEI20; 4-20mA..... mm L; PP >316L388,-361,-342,- FMI21-B1A1B1
    FEI20; 4-20mA + displej..... mm L; PP >316L429,-399,-378,- FMI21-B1A1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >ogljikova vlakna (<1000mm)416,-387,-366,- FMI21-B1B1B1
    FEI20; 4-20mA + displej..... mm L; PP >ogljikova vlakna (<1000mm)457,-425,-402,- FMI21-B1B1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP > ogljikova vlakna (>1000mm)444,-413,-390,- FMI21-B1C1B1
    FEI20; 4-20mA + displej..... mm L; PP > ogljikova vlakna (>1000mm)485,-451,-426,- FMI21-B1C1C1

    Accessories

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Montažna matica G1-1/2 šesterokotna, SW60; raba: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10/FMR2022,52 52014146
    Pribor za krajšanje FMI21 uporaba: Liquicap T7,69 52024300
    Digitalni displej z nosilcem 4-mesten displej s črtnim diagramom 0-100%, nosilec Prosimo, naročite prozoren pokrov ločeno. Uporaba: FMI21110,02 52025604
    Pokrov F16 visok, prozoren, tesnilo pokrov displeja, tesnilo EPDM uporaba: poliestrsko ohišje, FMI21, FMI51/FMI52, FMU3030,92 52025605

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 31.03.2020. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

    Morda vaši aplikaciji ta nivojski senzor Liquicap ne ustreza popolnoma?

    Osebe, ki so kupile to, so si ogledovale tudi

  • Uporaba

    Senzor Liquicap T FMI21 je namenjen zveznemu merjenju nivoja prevodnih tekočin. Posebej primeren je za merjenje v majhnih rezervoarjih. Deluje neodvisno od oblike ali materiala rezervoarja (plastika, nerjavno jeklo, beton...). Odporen je na agresivne tekočine, kot so kisline in lugi.

    Delovanje

    Sonda in medij električno tvorita kondenzator. Ko je sonda v zraku ima kondenzator majhno začetno kapacitivnost.  Bolj ko tekočina prekriva sondo, večja je njegova kapacitivnost. Vgrajena elektronika meri kapacitivnost kondenzatorja in jo pretvarja v 4 do 20 mA signal, sorazmeren nivoju tekočine v rezervoarju.

    Primer uporabe

    Primer uporabe FMI21

    Merilni sistem:
    • Kapacitivna sonda Liquicap T FMI21 (palici sonde se ne smeta dotikati rezervoarja)

    • Elektronski vložek FEI20

    • Displej in pokrov ohišja (opcijsko)

    • Napajalnik pretvornika RN221N, RMA42, RTA421, RIA45/46 ali RIA452

     

    a) Tovarniška nastavitev
    b) Napajalnik pretvornika

  • Tehnični podatki

    Vhod
    Največja viskoznost 2000 mm2/s (cSt)
    Merilni obseg 0 pF do 2000 pF
    Dolžina sonde 150 do 2500 mm
    Merilni razpon ∆C = 10 pF do 2000 pF
    Merilna frekvenca 250 kHz
    Vhodni signal

    Sonda prekrita –> velika kapacitivnost

    Sonda v zraku –> majhna kapacitivnost

    Izhod (elektronski vložek FEI20/4...20 mA)
    Izhodni signal 3,8 do 20,5 mA
    Vklopni tok Maks. 20 mA (<500 ms)
    Signal ob alarmu >21 mA
    Napajanje
    Napajalna napetost U= 10 do 30 VDC, zaščiteno pred obratom polaritete
    Poraba P <0,7 W
    Tokovna poraba I <22 mA
    Kabelski uvod M20×1,5 (navojni)
    Merilna točnost (z vgrajenim elektronskim vložkom)
    Referenčni delovni pogoji Temperatura okolice 23 °C; atmosferski tlak; sonda vgrajena navpično od zgoraj 
    Maks. merilna napaka ≤1 % polne skale
    Ponovljivost 0,25 % polne skale
    Umiritveni čas ob vklopu <2 s
    Vpliv temperature okolice <0,01 %/K (-40 do +70 °C) dolžina sonde 1 m
    Integracijski čas 1 s
    Kalibracija Ponovna kalibracija je potrebna samo:
    • če je treba vrednosti 0 % in 100 % prilagoditi zahtevam kupca
    • če je bilo treba sondo skrajšati
    Delovni pogoji
    Temperatura okolice –40 do +70 °C
    Temperatura skladiščenja –40 do +80 °C
    Klimatski razred IEC 68, poglavje 2-38
    Vdorna zaščita IP 66
    Odpornost na udarce DIN EN 60068-2-27/ IEC 68-2-27: 30g
    Vibracijska odpornost DIN EN 60068-2-64/IEC 68-2-64: 20...2000 Hz, 1 (m/s2)2/Hz (pri min. dolžini sonde 150 mm)
    EMC Emisija motenj po EN 61326 razred B; neobčutljivost za motnje po EN 61326 dodatek A (industrija)
    Prevodnost medija ≥30 µS/cm
    Procesni tlak –1 do +10 bar
    Procesna temperatura –40 do +100 °C
    Bočna obremenitev 2 Nm
    Materiali v kontaktu z medijem
    Palice sonde Palica: 1.4404/316L; Opcija: ogljikova vlakna CFC; Tesnilni obroč: EPDM; Izolacija: PP; Distančnik: PP
    Procesni priključek G1½ A (PPS, DIN ISO 228/l)
    Tesnila Tesnilni obroč procesnega priključka G1½ A: elastomerno vlakno brez azbesta (odporno na olja, topila, paro, šibke kisline in luge)
    Displej
    Zelena LED Indikacija obratovanja (počasno utripanje), indikacija kalibracije (hitro utripanje)  
    Rdeča LED Potrditev vnosa prek tipk (kratko utripanje), alarm ali opozorilo (utripanje)
    Displej Displej za prikaz merjene vrednosti v % (opcija)
    Certifikati
    Certifikat WHG Zaščita proti prelitju po §19 WHG (Nemčija)

    Dimenzije (v mm)

    Dimenzije FMI21

    a) Ozemljilna palica (gola)
    b) Senzorska palica (izolirana)
    L = dolžina sonde

     

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    Električna vezava

    Električna vezava FMI21

    a) Napajalnik pretvornika Endress+Hauser
    b) Displej za prikaz izmerjene vrednosti (opcijsko)

  • Dodatni dokumenti za FMI21