Elektromagnetni pretočni merilni sistem

Elektromagnetni pretočni merilni sistem

Proline Promag 10D

od €616,-
Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • Hitro in preprosto centriranje senzorja
    • Visoka točnost in merilna stabilnost

    • Brez tlačnih izgub, zato energijsko varčna meritev

     

    Lastnosti na kratko

    Meritev pretoka Do 10 m/s
    Minimalna prevodnost ≥ 50 μS/cm
    Temperatura medija Do +60 °C
    Obloga Poliamid
    Procesni tlak Do 16 bar

    "Sandwich"

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Napajanje; displejDiameter1 do 34 do 1011+
    85-250VAC; 2-vrstični, tipkeDN25718,-667,-631,- 10D25-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN40718,-667,-631,- 10D40-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN50718,-667,-631,- 10D50-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN65769,-715,-677,- 10D65-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN80769,-715,-677,- 10D80-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN100816,-758,-718,- 10D1H-xCGA1AA0A4AA+M1
    20-28VAC / 11-40VDC; 2-vrstični, tipkeDN25718,-667,-631,- 10D25-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN40718,-667,-631,- 10D40-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN50718,-667,-631,- 10D50-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN65769,-715,-677,- 10D65-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN80769,-715,-677,- 10D80-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN100816,-758,-718,- 10D1H-xCGA1AA0A5AA+M1

    Navoj G, 1.4404/316L

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Napajanje; displejDiameter1 do 34 do 1011+
    85-250VAC; 2-vrstični, tipkeDN25700,-651,-616,- 10D25-xUGA1AA0A4AA
    DN40700,-651,-616,- 10D40-xUGA1AA0A4AA
    DN50700,-651,-616,- 10D50-xUGA1AA0A4AA
    20-28VAC / 11-40VDC; 2-vrstični, tipkeDN25700,-651,-616,- 10D25-xUGA1AA0A5AA
    DN40700,-651,-616,- 10D40-xUGA1AA0A5AA
    DN50700,-651,-616,- 10D50-xUGA1AA0A5AA

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 30.11.2017. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

    Osebe, ki so kupile to, so si ogledovale tudi

  • Uporaba

    Proline Promag 10D je elektromagnetni, dvosmerni merilnik pretoka prevodnih tekočin. Uporaben je za merjenje pretoka vode in servisnih vod. Zaradi svoje preproste vgradnje, robustne izvedbe in nizke cene je uporaben v aplikacijah, pri katerih doslej ni bilo na razpolago veliko možnosti. Za Proline Promag 10D so na voljo tudi certifikati za pitno vodo po KTW/W270, WRAS BS 6920, ACS in NSF 61.

    Delovanje

    Faradayev zakon magnetne indukcije pravi, da se v vodniku, ki se premika skozi magnetno polje, inducira električna napetost. Ko za meritev pretoka uporabljamo elektromagnetni princip, kot vodnik služi kar tekočina, katere pretok merimo. Z merjenjem inducirane napetosti merimo hitrost medija. Pretočni volumen izračunamo na podlagi znanega preseka cevi merilnika.

    Primer uporabe

     

     

    Uporaba Promag 10D

    Meritev dotoka s Proline Promag 10D

  • Tehnični podatki

    Vhod
    Merilni obsegi Tipično v = 0,01 do 10 m/s z deklarirano točnostjo
    Izhodni signal
    Tokovni izhod Aktiven: 4 do 20 mA, RL < 700 Ω (za HART®: ≥250 Ω)
    Pulzni/statusni izhod Pasiven: 30 V DC/250 mA; odprti kolektor
    Prag minimalnega
    pretoka
    Vklopno točko rezanja premajhnih pretokov
    je mogoče ustrezno nastaviti.
    Napajanje
    Napajalna napetost

    85 do 250 V AC, 45 do 65 Hz;

    20 do 28 V AC, 45 do 65 Hz;

    11 do 40 V DC

    Poraba (s senzorjem)

    85 do 250 V AC: <12 VA

    20 do 28 V AC: <8 VA

    11 do 40 V DC: <6 W

    Točnost
    Referenčni pogoji delovanja po DIN EN 29104 in VDI/VDE 2641
    Temperatura medija +28 °C ±2 K
    Temperatura okolice +22 °C ±2 K
    Največja merilna napaka (Tokovni izhod) Glej diagram "Največja merilna napaka" + tipično ±5 μA
    Največja merilna napaka (Pulzni izhod) ±0,5% odčitka ±2 mm/s
    Ponovljivost Maks. ±0,2% odčitka ±2 mm/s
    Dotok in odtok
    Če je mogoče, senzor vgradite na mestu, kjer ni armatur, kot so ventili, T členi, kolena itd.
    Dotok ≥5 × DN
    Odtok ≥2 × DN
    Delovni pogoji - okolica
    Temperatura okolice –20 +60 °C
    Temp. skladiščenja –20 +60 °C
    Vdorna zaščita IP 67 (NEMA 4X) za pretvornik in senzor
    Udarna in vibracijska
    odpornost
    Pospešek do 2 g po IEC 600 68-2-6
    EMC Po IEC/EN 61326 in NAMUR Priporočilo NE 21; emisija: do mejne vrednosti za industrijo EN 55011.
    Delovni pogoji - proces
    Temperatura medija 0...+60 °C
    Min. prevodnost ≥50 μS/cm 
    Tlak medija PN16
    Tlačna trdnost Merilna cev: 0 mbar abs. pri temperaturi medija ≤60 °C
    Material
    Ozemljilni diski 1.4301/304
    Ohišje senzorja Aluminij s prašno naneseno prevleko.
    Merilna cev Poliamid, oringi: EPDM
    Elektrode 1.4435/316L
    Dodatne elektrode Dve elektrodi iz 1.4435/316L
    Montažni komplet
    (za medprirobnično izvedbo vključen) 
    Vsebuje Montažne vijake, tesnila, matice, podložke in prirobnična tesnila
    Uporabniški vmesnik
    Prikazni elementi LCD; neosvetljen, dvovrstični, 16 znakov/vrstico
    Displej Prikaz predkonfiguriran: volumski pretok in stanje števca
    Posluževanje Lokalno, tri tipke
    Daljinsko posluževanje Program FieldCare s HART® protokolom
    Certifikati
    Certifikat za pitno
    vodo

    WRAS BS 6920 (UK) KTW/W270 (Nemčija)

    Dimenzije (v mm)

    Promag D - kompaktna medprirobnična izvedba

    Dimenzije Promag 10D

    Vgradnja po navodilih.

    DN L A B C Teža
    EN (DIN)/JIS [mm] ANSI [inch] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
    25 1" 55 283 240 43 2,9
    40 1 ½" 69 303 251 52 3,5
    50 2" 83 324 262 62 4,3
    65 - 93 342 272 70 5,1
    80 3" 117 351 276 75 6,1
    100 4" 148 379 290 89 8,8

    Promag D - kompaktna izvedba z navojnim priključkom

    Vgradnja po navodilih

    DN E G H J Teža
    EN (DIN)/JIS [mm] ANSI [inch] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
    25 1" 110 240 43 283 2,9
    40 1 ½" 140 251 52 303 3,5
    50 2" 200 262 62 324 4,3

    Največja merilna napaka

    Diagram merilne napake Promag 10D

     

    Maks. merilna napaka v % odčitka.

    Spremembe napajalne napetosti, znotraj navedenih meja, nimajo nobenega vpliva.

    Diagram tlak/temperatura

    Dovoljen procesni tlak

    Značilne pretočne vrednosti

    Premer Priporočen pretok Tovarniške nastavitve
    [mm] [palci] min./maks. polne skale
    (v ~ 0,3 ali 10 m/s)
    Polna skala tokovnega
    izhoda (v ~ 2,5 m/s)
    Pulzna vrednost
    (~ 2 pulza/s)
    Prag min. pretoka
    (v ~ 0,04 m/s)
    25 1” 9 do 300 dm³/min 75 dm³/min 0,50 dm³ 1 dm³/min
    40 1 ½” 25 do 700 dm³/min 200 dm³/min 1,50 dm³ 3 dm³/min
    50 2” 35 do 1100 dm³/min 300 dm³/min 2,50 dm³ 5 dm³/min
    65 - 60 do 2000 dm³/min 500 dm³/min 5,00 dm³ 8 dm³/min
    80 3” 90 do 3000 dm³/min 750 dm³/min 5,00 dm³ 12 dm³/min
    100 4” 145 do 4700 dm³/min 1200 dm³/min 10,00 dm³ 20 dm³/min

    Električna vezava

    Električna vezava Promag 10D mala

    Vezava pretvornika, kabel maks. 2,5 mm2

    a   Pokrov ohišja z elektroniko

    b   Napajalni kabel

    c   Ozemljilna sponka za zaščitno ozem.

    d   Spončni konektor napajalnega kabla

    e   Signalni kabel

    f   Ozemljilna sponka signalnega kabla

    g   Spončni konektor signalnega kabla

    h   Servisni konektor

    i   Ozemljilna sponka za izenačevanje potencialov

     

    Sponka št.:

    • 24 (+)/25 (–) = Pulzni/statusni izhod
    • 26 (+)/27 (–) = HART® tokovni izhod Funkcijske vrednosti glejte "Izhodni signal"
    • 1 (L1/L+)/2 (N/L–) = Napajanje Funkcijske vrednosti glejte "Napajalna napetost
  • Dodatni dokumenti za 10D