Higienski, aseptični modularni uporovni termometer, Pt100 ali 4 do 20 mA

Higienski, aseptični modularni uporovni termometer, Pt100 ali 4 do 20 mA

iTHERM TM401

od €84,-
Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • Hitroodzivna senzorska tehnologija
    • Dobra dolgoročna stabilnost
    • Nastavljiv pretvornik

    Lastnosti na kratko

    Merilni obseg -50 do +200 °C
    Točnost Pt100 po IEC 60751
    Potopna dolžina (mm) 55 do 400 mm, po izbiri
    Odzivni čas senzorja ≥3,5 s (t50), ≥9 s (t90)

    TM401, PT100

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Velikost procesnega priključkaPremer cevi D1, konicaPriključna glava, material, IP razred1 do 34 do 1011+
    premer 25mm, ferula PEEK, TK40 fiksen (sferičen kompresijski fiting), 3-A, EHEDG6mm, stanjšana 4.1x18mmTA30A, alu., IP66/68, NEMA tip 4X126,-113,-103,- TM401-AA1A1A1B14xxxA30AA1A1+C1JC
    premer 25mm, ferula PEEK, TK40 premičen (sferičen kompresijski fiting), 3-A, EHEDG6mm, stanjšana 4.1x18mmTA30A, alu., IP66/68, NEMA tip 4X126,-113,-103,- TM401-AA1A3A4B14xxxA30AA1A1+C1JC
    premer 25mm, ferula 316L, TK40 fiksen (sferičen kompresijski fiting)6mm, stanjšana 4.1x18mmTA30A, alu., IP66/68, NEMA tip 4X110,-99,-90,- TM401-AA1A1A3B14xxxA30AA1A1+C1JC
    premer 25mm, ferula 316L, TK40 premičen (sferičen kompresijski fiting)6mm, stanjšana 4.1x18mmTA30A, alu., IP66/68, NEMA tip 4X110,-99,-90,- TM401-AA1A3A6B14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Microclamp, 3-A / DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Tri-clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravnaTA30A, alu., IP66/68, NEMA tip 4X102,-92,-84,- TM401-AA1C1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    M12x1 tesnjenje kovina na kovino, EHEDG / G1/2 tesnjenje kovina na kovino, EHEDG6mm, ravnaTA30A, alu., IP66/68, NEMA tip 4X102,-92,-84,- TM401-AA1E1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravnaTA30A, alu., IP66/68, NEMA tip 4X119,-107,-97,- TM401-AA1C1D3A14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravnaTA30A, alu., IP66/68, NEMA tip 4X119,-107,-97,- TM401-AA1D1E1A14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravnaTA30A, alu., IP66/68, NEMA tip 4X135,-121,-110,- TM401-AA1D1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    G3/4 ISO228 za FTL20 adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 za FTL50 adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 za FTL50 adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravnaTA30A, alu., IP66/68, NEMA tip 4X135,-121,-110,- TM401-AA1F1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    tip F Varivent premer 50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / tip N Varivent premer 68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravnaTA30A, alu., IP66/68, NEMA tip 4X135,-121,-110,- TM401-AA1G1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, ravnaTA30A, alu., IP66/68, NEMA tip 4X135,-121,-110,- TM401-AA1H1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    premer 25mm, ferula PEEK, TK40 fiksen (sferičen kompresijski fiting), 3-A, EHEDG6mm, stanjšana 4.1x18mmTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA tip 4197,-177,-161,- TM401-AA1A1A1B14xxxA30AR3A1+C1JC
    premer 25mm, ferula PEEK, TK40 premičen (sferičen kompresijski fiting), 3-A, EHEDG6mm, stanjšana 4.1x18mmTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA tip 4197,-177,-161,- TM401-AA1A3A4B14xxxA30AR3A1+C1JC
    premer 25mm, ferula 316L, TK40 fiksen (sferičen kompresijski fiting)6mm, stanjšana 4.1x18mmTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA tip 4180,-162,-148,- TM401-AA1A1A3B14xxxA30AR3A1+C1JC
    premer 25mm, ferula 316L, TK40 premičen (sferičen kompresijski fiting)6mm, stanjšana 4.1x18mmTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA tip 4180,-162,-148,- TM401-AA1A3A6B14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Microclamp, 3-A / DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Tri-clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravnaTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA tip 4173,-156,-142,- TM401-AA1C1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    M12x1 tesnjenje kovina na kovino, EHEDG / G1/2 tesnjenje kovina na kovino, EHEDG6mm, ravnaTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA tip 4173,-156,-142,- TM401-AA1E1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravnaTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA tip 4189,-170,-155,- TM401-AA1C1D3A14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravnaTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA tip 4189,-170,-155,- TM401-AA1D1E1A14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravnaTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA tip 4206,-185,-169,- TM401-AA1D1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    G3/4 ISO228 za FTL20 adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 za FTL50 adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 za FTL50 adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravnaTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA tip 4206,-185,-169,- TM401-AA1F1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    tip F Varivent premer 50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / tip N Varivent premer 68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravnaTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA tip 4206,-185,-169,- TM401-AA1G1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, ravnaTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA tip 4206,-185,-169,- TM401-AA1H1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC

    TM401, 4..20mA

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Velikost procesnega priključkaPremer cevi D1, konicaPriključna glava, material, IP razred1 do 34 do 1011+
    premer 25mm, ferula PEEK, TK40 fiksen (sferičen kompresijski fiting), 3-A, EHEDG6mm, stanjšana 4.1x18mmTA30A, alu., IP66/68, NEMA tip 4X184,-166,-151,- TM401-AA1A1A1B14xxxA32BA1A1+C1JC
    premer 25mm, ferula PEEK, TK40 premičen (sferičen kompresijski fiting), 3-A, EHEDG6mm, stanjšana 4.1x18mmTA30A, alu., IP66/68, NEMA tip 4X184,-166,-151,- TM401-AA1A3A4B14xxxA32BA1A1+C1JC
    premer 25mm, ferula 316L, TK40 fiksen (sferičen kompresijski fiting)6mm, stanjšana 4.1x18mmTA30A, alu., IP66/68, NEMA tip 4X168,-151,-138,- TM401-AA1A1A3B14xxxA32BA1A1+C1JC
    premer 25mm, ferula 316L, TK40 premičen (sferičen kompresijski fiting)6mm, stanjšana 4.1x18mmTA30A, alu., IP66/68, NEMA tip 4X168,-151,-138,- TM401-AA1A3A6B14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Microclamp, 3-A / DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Tri-clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravnaTA30A, alu., IP66/68, NEMA tip 4X161,-145,-132,- TM401-AA1C1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    M12x1 tesnjenje kovina na kovino, EHEDG / G1/2 tesnjenje kovina na kovino, EHEDG6mm, ravnaTA30A, alu., IP66/68, NEMA tip 4X161,-145,-132,- TM401-AA1E1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravnaTA30A, alu., IP66/68, NEMA tip 4X177,-159,-145,- TM401-AA1C1D3A14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravnaTA30A, alu., IP66/68, NEMA tip 4X177,-159,-145,- TM401-AA1D1E1A14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravnaTA30A, alu., IP66/68, NEMA tip 4X193,-174,-158,- TM401-AA1D1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    G3/4 ISO228 za FTL20 adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 za FTL50 adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 za FTL50 adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravnaTA30A, alu., IP66/68, NEMA tip 4X193,-174,-158,- TM401-AA1F1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    tip F Varivent premer 50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / tip N Varivent premer 68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravnaTA30A, alu., IP66/68, NEMA tip 4X193,-174,-158,- TM401-AA1G1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, ravnaTA30A, alu., IP66/68, NEMA tip 4X193,-174,-158,- TM401-AA1H1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    premer 25mm, ferula PEEK, TK40 fiksen (sferičen kompresijski fiting), 3-A, EHEDG6mm, stanjšana 4.1x18mmTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA tip 4255,-229,-209,- TM401-AA1A1A1B14xxxA32BR3A1+C1JC
    premer 25mm, ferula PEEK, TK40 premičen (sferičen kompresijski fiting), 3-A, EHEDG6mm, stanjšana 4.1x18mmTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA tip 4255,-229,-209,- TM401-AA1A3A4B14xxxA32BR3A1+C1JC
    premer 25mm, ferula 316L, TK40 fiksen (sferičen kompresijski fiting)6mm, stanjšana 4.1x18mmTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA tip 4239,-215,-196,- TM401-AA1A1A3B14xxxA32BR3A1+C1JC
    premer 25mm, ferula 316L, TK40 premičen (sferičen kompresijski fiting)6mm, stanjšana 4.1x18mmTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA tip 4239,-215,-196,- TM401-AA1A3A6B14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Microclamp, 3-A / DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Tri-clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravnaTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA tip 4231,-208,-190,- TM401-AA1C1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    M12x1 tesnjenje kovina na kovino, EHEDG / G1/2 tesnjenje kovina na kovino, EHEDG6mm, ravnaTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA tip 4231,-208,-190,- TM401-AA1E1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravnaTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA tip 4248,-223,-203,- TM401-AA1C1D3A14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravnaTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA tip 4248,-223,-203,- TM401-AA1D1E1A14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravnaTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA tip 4264,-237,-216,- TM401-AA1D1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    G3/4 ISO228 za FTL20 adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 za FTL50 adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 za FTL50 adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravnaTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA tip 4264,-237,-216,- TM401-AA1F1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    tip F Varivent premer 50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / tip N Varivent premer 68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravnaTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA tip 4264,-237,-216,- TM401-AA1G1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, ravnaTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA tip 4264,-237,-216,- TM401-AA1H1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 30.11.2017. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

  • Uporaba

    iTHERM TM401 v higienski izvedbi meri temperature v posodah in ceveh npr. med čiščenjem ali sterilizacijo oz. v procesih ogrevanja in ohlajevanja. Zasnovan je posebej za higienske in aseptične aplikacije v prehrambni industriji, industriji pijač in v biotehnoloških procesih.

    Delovanje

    Kompaktni termometer sestavlja senzor (Pt100 razred A), pretvornik (opcija) in ohišje (iTHERM TA30R) z možnostjo izbire med različnimi procesnimi priključki. Tankoplastni senzor meri temperaturo. Njegov signal lahko po želji že v glavi termometra z ustreznim pretvornikom pretvorite v 4 do 20 mA signal.

    Primer uporabe

    Primeri vgradnje

    a), b) Pravokotno na smer toka, vgrajen pod minimalnim kotom 3° s čmer dosežmo učnek odkapljevanja
    c) V koleno, proti toku
    d) V manjše cevi, nagnjeno proti toku
    U = Potopna dolžina

  • Tehnični podatki

    Senzor
    Vrsta senzorja 1 × Pt100 (tankoplastni)
    Tolerance Razred A po IEC 60751
    Procesna temperatura -50 do +200 °C
    Material 316L
    Površinska obdelava

    Ra ≤ 0,76 µm;

    opcija Ra ≤ 0,38 µm

    Premer

    6 mm, ravno

    8 mm reducirano 5,3 × 20 mm

    6 mm reducirano 4,1 × 18 mm

    Potopna dolžina 55 do 400 mm (po izbiri)
    Odzivni čas senzorja* t50 ≥3,5 s / t90 ≥9 s
    Maks. tlak* Do 40 bar
    Procesni priključek
    Izvedba

    Kompresijski fiting TK40;

    Clamp;

    mlekarski priključek po DIN 11851;

    M12×1 ali G½" kovinsko tesnjen;

    navojni priključek po ISO 228 za Liquiphant varilni nastavek;

    Varivent®;

    SMS1147

    Spončna glava
    Vdorna zaščita IP 66/68 (odvisno od konfiguracije)
    Električni priključek Kabelska uvodnica iz poliamida ali konektor M12
    Material Nerjavno jeklo 316L, aluminij, polipropilen
    Delovni pogoji
    Temperatura okolice Maks. -50 do +150 °C (odvisno od izbrane spončne glave in električnega priključka)
    Temperatura skladiščenja Maks. -50 do +150 °C (odvisno od izbrane spončne glave in električnega priključka)
    Klimatski razred Po EN 60654-1, razred C
    Odpornost na udarce in vibracije 3 g v obsegu 0 do 500 Hz po IEC 60751
    EMC Neobčutljivost za motnje in emisija motenj po IEC 61326-1
    Izhod
    Signal ob alarmu Prekinjen senzor / kratko sklenjen senzor ≤3,6 mA ali ≥21,0 mA
    Breme Maks. (Vnapajanja – 10 V) / 0,022 A (tokovni izhod)
    Potreben vhodni tok ≤3,5 mA
    Tokovna omejitev ≤23 mA
    Vklopna zakasnitev 4 s (med vklopom Ia = 3,8 mA)
    HART® Opcija
    Napajanje
    Napajalna napetost Ub = 10 do 35 V DC, zaščita pred zamenjavo polaritete
    Valovitost Dovoljena preostala valovitost Uss ≤3 V pri Ub ≥13 V, fmaks. = 1 kHz
    Točnost
    Odzivni čas pretvornika 1 s
    Referenčni delovni pogoji Kalibracijska temperatura: +25 °C ± 5
    Maks. merilni pogrešek 0,2 K
    Vpliv napajanja ≤ ±0,01%/V razlike do 24 V
    Vpliv temperature okolice (temperaturno polzenje)

    Uporovni termometer (Pt100):

    Td = ± (15 ppm/K × (končna vrednost meril. območja - začetna vrednost meril. območja) + 50 ppm/K × nastavljeno merilno območje) × Δθ

    Δθ= Odstopanje temperature okolice od referenčnih pogojev (+25 °C ±5 K)

    Dolgoročna stabilnost ≤0,1K/leto ali or ≤0,05%/leto
    Certifikati*

    3A, EHEDG, FDA, TSE certifikat primernosti, ASME BPE

    Tovarniška kalibracija

    Materialni certifikati

    3,1 „kratka oblika" standardno vključena

    dodatni certifikati so na voljo na zahtevo

     

    * odvisno od konfiguracije

    Dimenzije (v mm)

    Ohišje, v tem primeru glava iz nerjavnega jekla (TA30R)

    T = dolžina podaljšanega vratu (T = 82 mm pri tu ponujeni izvedbi)

    U = potopna dolžina (55...400 mm)

     

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    Procesni priključki

    a) Kompresijski fiting TK40
    b) Clamp
    c) MicroClamp TriClamp
    d) DIN11851
    e) M12 × 1,5
    f) G½"
    g) Kovinsko tesnjen sistem
    h) ISO228 G¾" / G1" (za FTL varilni nastavek)
    i) Varivent® tip F in N
    j) SMS 1147, DN25, DN38, DN51

    Tip Izvedba Dimenzije (v mm)
    ⌀ D (⌀) A B C H L1 SW/AF
    Clamp DN12-21,3 34            
    DN25-38 50,5            
    DN40-51 64            
    Microclamp DN8-18 25            
    TriClamp DN8-18 25            
    DIN11851 DN25   30 44 10      
    DN32   36 50 10      
    DN40   42 56 10      
    DN50   54 68 11      
    ISO228
    (za FTL nastavek)
    G¾" (FTL20/50)   16       25,5 32
    G1" (FTL20)   18,6       29,5 41
    Varivent® Tip F (DN25) 50            
    Tip N (DN40-125) 68            
    SMS 1147 DN25 32 35,5     7    
    DN38 48 55     8    
    DN51 60 65     9    

    Električna vezava

    Spončni blok

    Za neposredno kabelsko povezavo

    a) rdeča
    b) bela

    Prosti vodniki

    Za montažo pretvornika v glavo termometra

    a) rdeča
    b) bela

  • Dodatni dokumenti za TM401