- Home
- Produkti
- Temperaturna stikala in senzorji
- Thermophant T TTR35
Higiensko temperaturno stikalo za merjenje, spremljanje in nadzor procesnih temperatur
Thermophant T TTR35
Informacije
01 5140 250
-
- Higienski procesni priključki
-
Ohišje iz nerjavnega jekla 316L
-
Hiter odzivni čas brez zožene konice
Lastnosti na kratko
Temperaturni obseg -50 do +150 °C Displej 4-mestni, 14-segmentni s spremenljivo barvo Potopna dolžina (premer) 50 / 100 / 200 mm (Ø 6 mm) Odzivni čas < 1,0 s (T50); < 2,0 s (T90) Površinska obdelava Ra ≤ 0,8 μm Točnost < 0,1 % Produkt / Izvedba Cena / kos v EUR Kataloška koda Napajanje; izhod Procesni priključek Električni priključek Vgradna dolžina L; premer D 1 do 3 4 do 10 11+ 12-30VDC; 1x stikalo PNP Triclamp konektor M12 / konektor ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6mm 252,- 234,- 222,- TTR35-AxA111xx1BAB 100 mm; 6mm 252,- 234,- 222,- TTR35-AxA111xx2CAB 200 mm; 6mm 261,- 242,- 229,- TTR35-AxA111xx2EAB Higienski priključek konektor M12 / konektor ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6mm 286,- 266,- 252,- TTR35-AxA111xx1BAB 100 mm; 6mm 286,- 266,- 252,- TTR35-AxA111xx2CAB 200 mm; 6mm 295,- 274,- 260,- TTR35-AxA111xx2EAB 12-30VDC; 2x stikalo PNP Triclamp konektor M12 50 mm; 6mm 269,- 250,- 237,- TTR35-A1B111xx1BAB 100 mm; 6mm 269,- 250,- 237,- TTR35-A1B111xx2CAB 200 mm; 6mm 278,- 258,- 244,- TTR35-A1B111xx2EAB Higienski priključek konektor M12 50 mm; 6mm 304,- 282,- 267,- TTR35-A1B111xx1BAB 100 mm; 6mm 304,- 282,- 267,- TTR35-A1B111xx2CAB 200 mm; 6mm 312,- 290,- 275,- TTR35-A1B111xx2EAB 12-30VDC; stikalo PNP + 4-20mA; Triclamp konektor M12 50 mm; 6mm 309,- 287,- 272,- TTR35-A1C111xx1BAB 100 mm; 6mm 309,- 287,- 272,- TTR35-A1C111xx2CAB 200 mm; 6mm 317,- 295,- 279,- TTR35-A1C111xx2EAB Higienski priključek konektor M12 50 mm; 6mm 343,- 319,- 302,- TTR35-A1C111xx1BAB 100 mm; 6mm 343,- 319,- 302,- TTR35-A1C111xx2CAB 200 mm; 6mm 352,- 327,- 309,- TTR35-A1C111xx2EAB Kabel in konektor, prosimo, naročite posebej – glejte pod "Pribor".Pribor
Produkt / Izvedba Cena / kos v EUR Kataloška koda Kabel M12x1 L=5 m kabel 4x 0.34 mm, izolacija PVC, dolžina 5m; kotni konektor M12x1, navojna zveza Cu Sn/Ni, IP67 9,80 51005148 Nastavitveni komplet TXU10- za naprave, ki jih je mogoče nastavljati z računalnikom; vsebuje: nastavitveni program, USB vmesniški kabel 4-pinski konektor + ReadWin2000 101,72 TXU10-AA Ženski konektor 4p-125V, 4A-M12 povezavo izdelate sami; uporaba: konektor M12 (m) 15,55 52006263 Kotni konektor M12(m) za kabel,IP67,PG7 10,36 51006327 Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 31.12.2019. Glejte
Endress+Hauser Splošni pogojiOsebe, ki so kupile to, so si ogledovale tudi
-
Uporaba
Thermophant T TTR35 je DESINA ustrezno temperaturno stikalo, namenjeno spremljanju, prikazu in nadzoru procesnih temperatur v higienskih aplikacijah.
Delovanje
Upornost senzorja iz platine, ki je nameščen v konici tipala, se spreminja odvisno od temperature medija. Pretvorbo izmerjene upornosti v temperaturno vrednost definira mednarodni standard IEC 751. Mikroprocesor meritev ovrednoti in ustrezno preklaplja izhod oz. izda ustrezno merilno vrednost.
Primer uporabe
Thermophant zaznava temperaturo v posodi in nadzira skladnost z mejnimi vrednostmi.
-
Tehnični podatki
NapajanjeNapajalna napetost Ub 12 do 30 V DC (zaščita pred zamenjavo polaritete) Tokovna poraba Brez bremena < 60 mA, z zaščito pred zamenjavo polaritete IzhodIzhodni signal 1 x PNP, 2 x PNP ali PNP s 4 do 20 mA izhodom Napetostni padec PNP ≤ 2 V Preobremenitvena zaščita Samodejno testiranje Karakteristika delovanjaReferenčni pogoji Po DIN IEC 60770/61003 Merilna napaka Elektronika maks. 0,2 K ali 0,16 % senzor razred A Dolgoročno polzenje ≤ 0,1 % na leto Odzivni čas senzorja T50= ≤ 1,0 s, T90= ≤ 2,0 s Analogni izhod Nelinearnost ≤ 0,2 % SenzorSenzor 1 x Pt100, štiri žičen Toleranca Razred A po IEC 751 Temperatura medija -50 do +150 °C Premer 6 mm Delovni pogojiTemperatura okolice -40 do +85 °C Vdorna zaščita IP 65 (celotno ohišje) EMC Emisija motenj po IEC 61326 razred B električna oprema; Neobčutljivost na motnje po IEC 61326 dodatek A (industrija) in NAMUR priporočilo NE 21. MaterialiProcesni priključek in zaščitna cev 316L/Ra ≤ 0,8 µm Ohišje 316L PosluževanjePosluževanje 3 tipke ali konfiguracijski program Certifikati3A
Desina ustreznost
Dimenzije (v mm)
Ohišje
L = potopna dolžina 50 mm, 100 mm, 200 mm
Upoštevajte navodila za vgradnjo.Procesni priključki
a) Stožčasti kovina-kovina G ½"
b) CLAMP1"
c) CLAMP2"
d) Varivent F
e) Varivent N
f) APV-Inline
g) DIN 11851, DN50
h) DIN 11851, DN25
i) DIN 11851, DN40B = izvrtine 6 × Ø 8,6 + 2 × navoj M8
Električna vezava
DC izvedba s konektorjem M12x1
A1: 1 × PNP preklopni izhod
A2: 2 × PNP preklopni izhod
A3: PNP preklopni izhod in dodatni analogni izhod
DC izvedba z ventilskim konektorjem M16x1,5
B: 1 × PNP preklopni izhod -
Dodatni dokumenti za TTR35