Liquipoint FTW33 - Higiensko točkovno nivojsko stikalo
A3IOLINK



Točkovno nivojsko stikalo za tekočine in paste medije v prehrambni industriji

Liquipoint FTW33

Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • Prilegajoča vgradnja, ne ovira čiščenja notranjosti cevi
    • Za medije z vodno in oljno osnovo
    • Zanesljivi preklopi zahvaljujoč kompenzaciji, tudi v primeru debelejših oblog

    Lastnosti na kratko

    Medij Mediji na vodni ali oljni osnovi z DC ≥ 2
    Vgradnja Posode in cevi
    Procesna temperatura –20 do +100 °C (za 1 uro: +150 °C)
    Območje procesnega tlaka –1 do +25 bar
    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Električni priključekProcesni priključek1 do 34 do 1011+
    konektor M12, IP65/67 NEMA tip 4 Encl.navoj ISO228 G1, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter291,-262,-239,- FTW33-AAxMWSJ
    navoj G1/2, 316L vgradnja > higienski procesni tulec287,-258,-235,- FTW33-AAxMWVJ
    navoj ISO228 G3/4, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter279,-251,-229,- FTW33-AAxMW5J
    DIN11851 DN25 PN40 brez varovalne matice, 316L328,-295,-269,- FTW33-AAxM1AJ
    DIN11851 DN40 PN40 brez varovalne matice, 316L328,-295,-269,- FTW33-AAxM1CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-40328,-295,-269,- FTW33-AAxM3CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN50328,-295,-269,- FTW33-AAxM3EJ
    konektor M12, IP66/68/69 NEMA tip 4/6P Encl.navoj ISO228 G1, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter315,-283,-258,- FTW33-AAxNWSJ
    navoj G1/2, 316L vgradnja > higienski procesni tulec310,-279,-254,- FTW33-AAxNWVJ
    navoj ISO228 G3/4, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter303,-273,-248,- FTW33-AAxNW5J
    DIN11851 DN25 PN40 brez varovalne matice, 316L351,-316,-288,- FTW33-AAxN1AJ
    DIN11851 DN40 PN40 brez varovalne matice, 316L351,-316,-288,- FTW33-AAxN1CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-40351,-316,-288,- FTW33-AAxN3CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN50351,-316,-288,- FTW33-AAxN3EJ

    Pribor

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Varilni adapter G3/4 d=50, 316L procesni priključek za čelno (poravnano) montažo; za montažo na posode; material: 316L, tesnilo: silikonski oring; ustreza FDA, EHEDG, 3-A uporaba: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51, FTI51, TMR3526,52 71258355
    Varilni adapter G3/4, d=29, 316L procesni priključek za čelno (poravnano) montažo; za montažo v cevi; material: 316L, tesnilo: silikonski oring; ustreza FDA, EHEDG, 3-A uporaba: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW3326,75 71258357
    Varilni adapter G1, d=60, 316L procesni priključek za čelno (poravnano) montažo; material: 316L; tesnilo: silikonski oring; ustreza FDA, EHEDG, 3-A Uporaba: FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, PTP33B, TM401/TM411, TMR3538,86 52001051
    Varilni adapter G1, d=53, 316L procesni priključek za čelno (poravnano) montažo; material: 316L; tesnilo: silikonski oring; ustreza FDA, EHEDG, 3-A uporaba: FTL260/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PTP3538,87 71258358
    Kabel 4x0.34 L=5m,konektor M12, 90°, LED kotni konektor M12 (ž) z LED diodo; 5m kabla s PVC plaščem; navojna zveza 316L; Namenjeno higienskim aplikacijam Uporaba:naprava + preklopni izhod20,81 52018763
    Kabel 4x0.34,konek.M12,Cu Sn/Ni,90°,L=5m kotni konektor M12 (ž); 5m kabla s PVC plaščem; navojna zveza Cu Sn/Ni Uporaba: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, MP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B7,25 52010285
    Ženski konektor 4p-125V, 4A-M12 povezavo izdelate sami; uporaba: konektor M12 (m)15,55 52006263
    uporaba: FTL20/20H, FTL50/50H/51/51H, FTL31/33, FTW23/FTW337,25 71267011

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 30.09.2019. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

    Morda vaši aplikaciji to nivojsko stikalo Liquipoint ne ustreza popolnoma?

    Osebe, ki so kupile to, so si ogledovale tudi

  • Uporaba

    Liquipoint FTW33 je točkovno nivojsko stikalo za tekočine in paste. Najprimernejši je za uporabo v rezervoarjih, mešalnih posodah in ceveh. Razvit je za prehrambno industrijo in ustreza mednarodnim higienskim zahtevam. Posebej primeren je za uporabo na mestih, kjer je potrebna montaža, ki ne sme ovirati pretoka. Liquipoint FTW33 lahko trajno uporabljate pri procesni temperaturi do 100 °C in največ 60 minut pri temperaturi do 150 °C npr. med čiščenjem ali sterilizacijo. Primeren je tudi za zaznavanje pene, ki se v prehrambni industriji pogosto pojavlja.

    Delovanje

    Elektroda v kontaktu s procesom je priključena na nizko, galvansko izolirano napetost. Če elektroda pride v stik s tekočino ali pasto, steče merljiv tok in Liquipoint FTW33 preklopi. Aktivna kompenzacija zagotavlja zanesljivo preklapljanje tudi v primeru nastajanja oblog na senzorju.

    Primer uporabe

    Point Level switch for liquids Liquiphant FTL31 - Installation example

    Merilni sistem sestavlja točkovno nivojsko stikalo Liquipoint FTW33, npr. za povezavo na programirljive logične krmilnike (PLC).

    a) Zaščita pred prenapolnitvijo ali zaznavanje zgornjega nivoja (MAKS)

    b) Zaščita pred suhim tekom črpalke (MIN)

    c) Zaznavanje spodnjega nivoja (MIN)

  • Tehnični podatki

    Izhod
    Delovanje

    – 3-žični DC-PNP

    – pozitivni napetostni signal na preklopnem izhodu elektronike

    – IO-Link: 2 DC-PNP izhoda, poljubno nastavljiva

    Največje breme 200 mA (kratkostična zaščita)
    Preostala napetost <3 V
    Preostali tok <100 μA
    Napajalna napetost

    – 10 do 30 V DC

    – IO-Link: 18 do 30 V DC

    Poraba energije <1 W (pri maks. obremenitvi: 200 mA)
    Tokovna poraba <15 mA
    Specifikacije kabla

    – Konektor M12: IEC 60947-5-2

    – Ventilski konektor: presek vodnikov ≤1,5 mm² (16 AWG ); ⌀ 3,5...6,5 mm

    – Kabel: presek vodnikov 0,75 mm² (AWG 20)

    Dolžina priključnega
    kabla

    – maks. 25 Ω/vodnik, skupna kapacitivnost <100 nF

    – IO-Link komunikacija: <10 nF

    Karakteristika delovanja
    Referenčni pogoji

    – Temperatura okolice: 20 °C ±5 °C

    – Temperatura medija: 20 °C ±5 °C

    – Procesni tlak: 1 bar

    – Medij: voda

    – Prevodnost: pribl. 200 μS/cm

    Merilna napaka ±1 mm v skladu s standardom DIN 61298-2
    Histereza maks. 1 mm
    Ponovljivost ±0,5 mm v skladu s standardom DIN 61298-2
    Preklopna zakasnitev

    – 0,5 s ob prekritju senzorja z medijem (nastavljivo z IO Link komunikacijo od 0,3 s do 60 s)

    – 1,0 s ob umiku medija s senzorja(nastavljivo z IO Link komunikacijo od 0,3 s do 60 s)

    Vklopna zakasnitev

    – <1 s (pred tem status preklopnega izhoda ni definiran)

    – IO-Link: <2 s (pred tem status preklopnega izhoda ni definiran)

    Orientacija Poljubna
    Okolica
    Temperatura okolice –40 to +70 °C (–40 to +158 °F) na ohišju
    Temperatura
    skladiščenja
    –40 do +85 °C
    Klimatski razred DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Stopnja zaščite

    – IP65 (ventilski konektor)

    – IP65/67 NEMA Type 4X Enclosure (M12 konektor, plastičen)

    – IP66/68/69K NEMA Type 4X/6P Enclosure (M12 konektor, kovinski)

    – IP66/68 NEMA Type 4X/6P Encl. (kabel)

    Čiščenje

    Zunanjost odporna na tipična čistilna sredstva, v skladu s testi Ecolaba.

    Elektromagnetna
    združljivost

    – V skladu s serijo EN 61326 in NAMUR priporočilom EMV (NE 21)

    – Če je uporabljena komunikacija IO-Link, so izpolnjene le zahteve IEC/EN 61131-9

    Zaščita pred kratkim
    stikom

    Preobremenilna / kratkostična zaščita I >250 mA; senzor preživi Inteligentni nadzor: testiranje preobremenitve v intervalih približno 1,5 s, nadaljevanje z običajnim delovanjem po odpravljenem kratkem stiku

    Proces
    Procesna temperatura –20 do +100 °C (–4 do +212 °F);
    M24 procesni adapter z EPDM tesnilom največ 1 h: +130 °C (+266 °F)
    Procesni tlak –1 do +25 bar
    Standardni

    Za medije na osnovi vode ali alkohola (DC ≥10)

    Zahtevnejši

    Za medije na osnovi olja (DC > 2,4) ali medije, pri katerih nastaja veliko oblog

    IO-Link

    Nastavljivo z IO-Link komunikacijo do DC >2,4 za medije na podlagi vode, alkohola ali olj in prašnate medije

    Mehanska konstrukcija
    Teža pribl. 300 g
    Materiali, v stiku s
    procesom

    – Senzor: 316L (1.4404), PEEK Material PEEK izpolnjuje zahteve EU 1935/2004, 10/2011, kot tudi 2023/2006 in FDA 21 CFR 177.2415

    – Procesni priključek: 316L (1.4404/1.4435)

    Materiali, ki niso v
    stiku s procesom

    Ohišja konektorjev:

    – M12, kovinski: 316L (1.4404)

    – M12, plastični: PPSU; obroč: PBT/PC

    – Ventilski konektor, plastični: PPSU

    – Plašč kabla: PPSU Ohišje senzorja: 316L (1.4404)

    Površina Ra ≤ 0,76 μm
    Posluževanje
     Opcije

    – lokalno

    – s testnim magnetom

    – z uporabo posluževalnega menija IO-Link komunikacije

    Certifikati
    Certifikat CSA C/US splošna raba
    Skladnost s
    sanitarnimi predpisi

    3-A;

    EHEDG

    Dimenzije (v mm)

    Ohišje, električni priključek

    Liquiphant 31 - Liquid level switch - Dimensions of the compact version

    a) Plastični M12

    b) Kovinski M12

    c) Plastični ventilski konektor

     

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

     

    Procesni priključki

    Liquiphant 31 - Liquid level switch - Dimensions of the short tube version

    a) Clamp DN25-38; 1...1½"

    b) Clamp DN40, 2"

    c) Mlekarski DN25, PN40

    d) Mlekarski DN40, PN40

    e) Navoj G¾"

    f) Navoj G1"

    g) Navoj M24×1,5

    h) Navoj Higienski adapter G½"

     

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

     

    Električna vezava

     Konektor M12

    Liquipoint FTW33 - Konektor M12

    a) Nadzor delovanja z invertiranostjo izhodov

    Ventilski konektor

    Liquipoint FTW33 - Ventilski konektor

    IO-Link z enim preklopnim izhodom

    Liquipoint FTW33 - IO-Link z enim preklopnim izhodom

    Vezava

    Liquipoint FTW33 - Vezava

    a) Varovanje minimuma

    b) Nadzor delovanja z invertiranostjo izhodov

    c) Varovanje maksimuma

  • Dodatni dokumenti za FTW33
  • IO-Link

    Poleg splošnih prednosti, naštetih spodaj, vam uporaba naše IO-Link komunikacije od točke do točke z našim točkovnim nivojskim stikalom Liquipoint FTW33 omogoča:

    • Prilagoditev medijem z DC < 2
    • Ocenjevanje debeline oblog
    • Dve preklopni točki nastavljivi ta različne medije

     

    Splošne prednosti komunikacije IO-Link

    Digitalne izmerjene vrednosti:

    • Prenos vrednosti brez napak (zmanjšan vpliv EM motenj)
    • Višja skupna točnost, ker ni dodatnih pretvorb

     

    Več podatkov

    • Mogoč prenos več vrednosti
    • Podrobne informacije o napakah
    • Dodatne procesne informacije

     

    Centralno hranjenje parametrov

    • Mogoč je prenos nastavitev iz nadrejene naprave v merilnik
    • Nastavitve enega merilnika je mogoče prenesti na drugega
    • Daljinsko vzdrževanje senzorjev