Izolacijski ojačevalnik NAMUR

Izolacijski ojačevalnik NAMUR

Nivotester FTL325N

od €85,-
Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • Vmesnik NAMUR EN 50227/DIN 19234
    • Eno do trikanalne izvedbe
    • Dvotočkovno krmiljenje in detekcija točkovnih nivojev z uporabo vibracijskih mejnih stikal Liquiphant M/S, Soliphant M, Solicap M/S, Liquicap M in Liquipoint

    Lastnosti na kratko

    Certifikat ATEX II (1) GD EEx ia
    Uporaben s senzorji Z vsemi stikali NAMUR
    Izhod 1 rele na kanal
    Število kanalov 1 ali 3
    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    NapajanjePreklopni izhod1 do 34 do 1011+
    85-253VAC1x SPDT nivo + 1x SPST alarm104,-93,-85,- FTL325N-F1A1
    3x SPDT nivo + 1x SPST alarm189,-170,-155,- FTL325N-F3A3
    20-30VAC/20-60VDC1x SPDT nivo + 1x SPST alarm104,-93,-85,- FTL325N-F1E1
    3x SPDT nivo + 1x SPST alarm189,-170,-155,- FTL325N-F3E3

    Pribor

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Ohišje, R4 182x180x165, 5xM20, PC Zaščitno ohišje Minitec, primerno za industrijsko okolje, plastično s prozornim pokrovom, vdorna zaščita: IP66; za 4x22,5mm ali 2x45mm70,53 52010132

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 30.11.2017. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

    Osebe, ki so kupile to, so si ogledovale tudi

  • Uporaba

    Izolacijski ojačevalnik Nivotester izolira in ojači signale, ki izvirajo v nevarnih okoljih. Uporaben je s senzorji bližine, vibracijskimi mejnimi stikali ali z mehanskimi kontakti. Lahko se ga uporabi za prenos preklopnega stanja ali za detekcijo mejnega nivoja. Z njegovo 3 kanalno izvedbo je v rezervoarjih s tekočinami mogoče izvesti dvotočkovno krmiljenje. V kombinaciji z Liquiphantom M ali Liquiphantom S je izolacijski ojačevalnik certificiran za zaščito pred prelitjem po WHG. Za montažo v polje je za FTL325N na voljo ustrezno zaščitno ohišje.

    Delovanje

    Izolacijski ojačevalnik napaja senzor prek dvožične povezave. Prek iste povezave teče kontrolni tok, ki je odvisen od stikalnega stanja senzorja. Izhodni rele to stikalno stanje prenaša naprej. Princip uporabe mirovnega toka vedno zagotavlja visoko stopnjo obratovalne varnosti. Na ta način se vedno preverja tudi neprekinjenost krmilnega tokokroga. V merilnih tokokrogih, kjer nastopa v kombinaciji z vibracijskim točkovnim nivojskim stikalom Liquiphant M/S ali Soliphant M, omogoča zaznavanje kratkih stikov, izpade napajanja,pa tudi korozijo vibracijskih vilic.

    Primer uporabe

    Primer uporabe FTL325N

    Merilna konfiguracija pri uporabi kanalov CH2 in CH3 za dvotočkovno krmiljenje Δs:

    • 2 senzorja
    • 3-kanalni Nivotester
    • Krmilne ali signalne naprave
  • Tehnični podatki

    Vhod
    Merjena spremenljivka Mejni signal je lahko po potrebi prožen ob minimalnem ali maksimalnem nivoju.
    Merilni obseg Merili obseg je odvisen od mest vgradnje senzorjev.
    Vhod Galvansko ločen od napajanja in izhoda.
    Vrsta zaščite II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    II(1)D [Ex ia Da] IIIC
    Primerni senzorji Liquiphant M, Liquiphant S, Soliphant M, Solicap M, Solicap S, Liquicap M; senzorji po IEC/EN 60947-5-6; stikala z ustreznim uporovnim tokokrogom
    Povezava Dvožična, oklop ni potreben.
    Upornost povezave Maks. 25 Ω na žilo.
    Prenos signala Tokovni signal prek napajalne linije.
    Kontrolni tok < 1,2 mA/> 2,1 mA
    Nadzor prekinitve povezave < 200 μA
    Kratek stik > 6,1 mA (je mogoče izklopiti)
    Izhod
    Relejski izhod En brezpotencialni preklopni kontakt za nivojski alarm.
    Zaščita pred izpadom z mirovnim tokom Z DIP stikalom lahko izberete varovanje minimuma ali maksimuma
    Preklopna zakasnitev Približno 0,5 s.
    Preklopna sposobnost relejskih kontaktov

    U~ maks. 253 V;

    I~ maks. 2 A;

    P~ maks. 500 VA pri cos φ ≥ 0,7

    U= maks. 40 V; I = maks. 2 A;

    P= maks. 80 W 

    Življenjska doba Najmanj 105 preklopov pri maksimalni kontaktni obremenitvi.
    Indikacija delovanja LED diode: obratovanje, nivojski alarm, napaka
    Napajanje
    Napajalna napetost

    85 do 253 V AC, 50/60 Hz;

    20 do 30 V AC, 20 do 60 V DC, maks. 60 mA (1-kanal), maks. 113 mA (3-kanali);

    Dovoljena valovitost znotraj toleranc: Vpp = maks. 2 V

    Opremljen z zaščito pred zamenjavo polaritete.

    Poraba

    AC:
    1-kanal: maks. 1,75 W;
    3-kanali: maks. 2,75 W

    DC:
    1-kanal: maks. 1,2 W (pri Vmin 20 V);
    3-kanali: maks. 2,25 W (pri Vmin 20 V)

    Delovni pogoji
    Temperatura okolice

    Za posamezno montažo: -20 do +60 °C;

    za montažo v skupino brez bočnega odmika: -20 do +50 °C

    Temperatura skladiščenja –20 do +85 °C (po možnosti +20 °C)
    Vdorna zaščita IP 20, IK06
    EMC Emisija motenj po EN 61326, razred A; neobčutljivost za motnje po EN 61326 dodatek A (industrija) in priporočilo NAMUR NE 21
    Materiali
    Ohišje Polikarbonat
    Čelni pokrov               Polipropilen PP
    Pritrdilo (za pritrditev na DIN letev) Poliamid PA6
    Certifikati
    Ex certifikat ATEX II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    ATEX II(1)D [Ex i Da] IIIC
    Preprečitev prenapolnitve WHG, nadzor puščanja

    Dimenzije (v mm)

    Dimenzije FTL325N

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    Električna vezava

    Enokanalna izvedba

    Električna vezava - FTL325N (enokanalna izvedba)

    Presek vodnikov maks. 1×2,5 mm2 ali 2×1,5 mm2

     

    a) Senzor 1 (EEx ia)

    b) Rele mejne vrednosti 1

    c) Napajanje

    d) Alarmni rele

    Trikanalna izvedba

    Električna vezava - FTL325N (trokanalna izvedba)

     Presek vodnikov maks. 1×2,5 mm2 ali 2×1,5 mm2

     

    a) Senzor 1 (EEx ia)

    b) Rele mejne vrednosti 1

    c) Napajanje

    d) Alarmni rele

    e) Senzor 2 (EEx ia)

    f) Senzor 3 (EEx ia)

    g) Rele mejne vrednosti 2

    h) Rele mejne vrednosti 3

  • Dodatni dokumenti za FTL325N