Kapacitivno mejno stikalo za sipke snovi

Kapacitivno mejno stikalo za sipke snovi

Nivector FTC968 / FTC968Z

od €102,-
Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • Brez gibljivih delov

    • Vzdrževanje ni potrebno

    • Ob uporabi zaščite senzor ni v kontaktu z medijem

    Lastnosti na kratko

    Medij Sipki materiali, zrnatost ≤ 10 mm
    Dielektrična konstanta medija εr ≥ 1,6
    Certifikat ATEX II 1/3 D
    Temperatura medija -20 do +80 °C
    Dolžina sonde 81 mm
    Procesni tlak -1 do +6 bar
    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Nivector FTC968: version for non hazardous area1 do 34 do 1011+
    Nivector FTC968 AC Kapacitivno nivojsko mejno stikalo aplikacija: prašni in sipki materiali; procesni priključek: G1; vgradna globina: 20-71 mm; izhod: 2-žičen, 21-253 VAC; material izolacija/ohišje: PC, IP65
    • Brez nastavljanja
    • Brez gibljivih delov
    125,-112,-102,- 918098-0000
    Nivector FTC968 DC PNP. Same as above but with 3-wire PNP output and 10-55VDC.125,-112,-102,- 918098-0140
    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Nivector FTC968Z: version for Ex area1 do 34 do 1011+
    Nivector FTC968Z AC Kapacitivno nivojsko mejno stikalo aplikacija: prašni in sipki materiali; odobritev: ATEX II 1/3D; procesni priključek: G1, ponikljana medenina; vgradna globina: 20-71 mm; izhod: 2-žičen, 21-253 VAC; material ohišja: Halar (ECTFE), IP65
    • Brez nastavljanja
    • Brez gibljivih delov
    170,-153,-139,- 918098-1000
    Nivector FTC968Z DC PNP
    Same as above but 3-wire PNP output and 10-55VDC.
    170,-153,-139,- 918098-1140

    Accessoires

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Zaščita za Nivector FTC96836,80 71329077
    Zaščita za Nivector FTC968Z36,80 71329083

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 30.11.2017. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

  • Uporaba

    Kapacitivno mejno stikalo Nivector je primerno za uporabo z vsemi prašnatimi ali fino zrnatimi sipkimi materiali, kot so npr. plastični granulati, pralna sredstva, živalska krma. Zaradi ustrezno izbranih materialov je uporaben tudi z živili npr. žitaricami, sladkorjem, zelišči in začimbami ali zdrobom.

    Delovanje

    Čelna stran Nivectorja deluje kot senzor. Če pride medij v kontakt s sprednjo stranjo, Nivectorjeva elektronika spremeni preklopno stanje. Nivector je lahko nastavljen za varovanje minimuma ali maksimuma. Z LED diodo prikazuje svoje preklopno stanje. Zaščitna elektroda preprečuje moteč vpliv skozi stene posode ali motnje zaradi lateralnega nabiranja medija.

    Primer uporabe

    Primer uporabe FTC986

    Nivector FTC968 je kompaktno mejno stikalo, na katerega je mogoče neposredno priključiti kontaktor, magnetni ventil ali krmilnik (PLC).

  • Tehnični podatki

    Izhod
    Varnostni tokokrog Verovanje minimuma ali maksimuma - nastavljivo.
    Breme

    AC:
    kratkotrajno (40 ms): maks. 1,5 A, maks. 375 VA pri 253 V ali maks. 31,5 VA pri 21 V (ni zaščite pred kratkim stikom);  
    trajno: maks. 87 VA pri 253 V, maks. 7,4 VA pri 21 V, min. 2,5 VA pri 253 V (10 mA), min. 0,5 VA pri 21 V (20 mA) napetostni padec maks. 12 V, izgubni tok  maks. 4 mA  

    DC: kratkotrajno (50 ms): maks. 0,5 A, maks. 55 V (nadzorovana preobremenitev in zaščita pred kratkim stikom);   trajno: maks. 350 mA, preostala napetost < 3 V, izgubni tok < 100 μA

    Preklopni čas Približno 0,2 s po prekritju ali razkritju senzorja.
    Napajanje
    AC 21 do 253 V, 50/60 Hz (FTC968Z maks. 250 V)
    DC 10 do 55 V
    Delovni pogoji
    Temperatura okolice –20 do +60 °C
    Temperatura medija

    FTC968: –20 do + 80 °C

    FTC968Z: –20 do +75 °C

    Delovna temperatura –20 do +80 °C
    Temperatura skladiščenja –25 do +85 °C
    Procesni tlak –1 do +6 bar
    Velikost zrn Do 10 mm
    Relativna dielektrična konstanta medija Min. 1,6
    Vdorna zaščita

    FTC968: IP 65/IP 67 po standardu EN 60529;

    FTC968Z: IP 65

    EMC Emisija motenj po EN 61326 razred B; neobčutljivost za motnje po EN 61326
    Mehanska zgradba
    Procesni priključki

    FTC968: navoj G1 A z dvema maticama, navoj R 1 (DIN 2999);

    FTC968Z: navoj G1 A z dvema maticama;

    Zaščita: navoj G1½ A 

    Električni priključki Vijačne sponke za žice s presekom maks. 1,5 mm², kabelski uvod PG11 (mogoče ga je zasukati v potreben položaj), za kable s presekom 6 do 8 mm.
    Uporabniški vmesnik
    Indikacija na mestu vgradnje Rdeča LED dioda za indikacijo preklopnega stanja, vidna od zunaj.
    Posluževanje na mestu vgradnje Rotacijsko stikalo za nastavitev varnostne funkcije - varovanje minimuma/maksimuma. Potenciometer za nastavitev preklopne občutljivosti.
    Certifikat
    Ex certifikat FTC968Z: ATEX II 1/3 D

    Dimenzije (v mm) in materiali

    FTC968

    Dimenzije FTC986

    Materiali v kontaktu z medijem: ohišje iz modrega PC, fiksirni matici iz črnega PA
    Drugi materiali: predel s priključki - prozoren PC


    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    FTC968Z

    Dimenzije FTC986Z

    Materiali v kontaktu z medijem: ohišje iz belega ECFTE; rokav z navojem iz ponikljane medenine; fiksirni matici iz črnega PA
    Drugi materiali: predel s priključki - prozoren PC


    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    Zaščita (opcija)

    Dimenzije zaščitne kape za FTC986

    Zaščita za Nivector je neobvezen element z navojem G1½". Nivector ščiti pred poškodbami, ki jih lahko povzročijo zelo grobi ali abrazivni mediji. Hkrati omogoča, da za potrebe preskušanja delovanja Nivector odstranite iz polnega silosa.

    Električna vezava

    Električna vezava FTC968

    a) AC izvedba (vedno v serijo vezati breme)

    b) DC izvedba (PNP)

  • Dodatni dokumenti za FTC968