Kapacitivno nivojsko mejno stikalo za sipke materiale

Kapacitivno nivojsko mejno stikalo za sipke materiale

Minicap FTC260 / FTC262

od €179,-
Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • Kalibracija ni potrebna
    • Aktivna kompenzacija oblog
    • Vzdrževanje ni potrebno
    • Preprosto krajšanje vrvi pri izvedbi z vrvjo

     

    Lastnosti na kratko

    Medij Sipke snovi
    Procesni tlak -1... +25 bar
    Temperatura medija

    FTC260: –40...+120 °C

    FTC262/Ex: –40...+70 °C

    Dolžina sonde Palica/FTC260: 140 mm, Vrv/FTC262: 1,5 m | 2,5 m | 6 m
    Dielektrična konst. medija εr ≥ 1,6
    Velikost zrn Premer do 30 mm

    Minicap FTC260 (kratka, palična izvedba)

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Dolžina sondePreklopni izhodOdobritev1 do 34 do 1011+
    140mm3-žični PNP 10.8-45VDCNe-Ex204,-190,-179,- FTC260-AA2D1
    ATEX II 1/3D276,-257,-243,- FTC260-BA2J1
    rele 20-253VAC/20-55VDCNe-Ex230,-214,-202,- FTC260-AA4D1
    ATEX II 1/3D302,-281,-266,- FTC260-BA4J1

    Minicap FTC262 (podaljšana, vrvična izvedba)

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Dolžina sondePreklopni izhodOdobritev1 do 34 do 1011+
    1500mm/59v L, jeklo HD-PE izolirano3-žični PNP 10.8-45VDCNe-Ex358,-333,-315,- FTC262-AA32D1
    ATEX II 1/3D428,-398,-376,- FTC262-BA32J1
    rele 20-253VAC/20-55VDCNe-Ex383,-356,-337,- FTC262-AA34D1
    ATEX II 1/3D453,-422,-399,- FTC262-BA34J1
    2500mm/98v L, jeklo HD-PE izolirano3-žični PNP 10.8-45VDCNe-Ex369,-344,-325,- FTC262-AA42D1
    ATEX II 1/3D440,-409,-387,- FTC262-BA42J1
    rele 20-253VAC/20-55VDCNe-Ex395,-367,-348,- FTC262-AA44D1
    ATEX II 1/3D465,-433,-409,- FTC262-BA44J1
    6000mm/236v L, jeklo HD-PE izolirano3-žični PNP 10.8-45VDCNe-Ex408,-379,-359,- FTC262-AA62D1
    ATEX II 1/3D478,-444,-421,- FTC262-BA62J1
    rele 20-253VAC/20-55VDCNe-Ex433,-403,-381,- FTC262-AA64D1
    ATEX II 1/3D503,-468,-443,- FTC262-BA64J1

    Pribor

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Pokrov F14 PE, prozoren PA Okence: polikarbonat PA36,59 943201-1001
    Adapter R1-1/2 > R1, PPS raba: FTC260; navoj: EN10226/ISO7; material: PPS7,40 943215-1001
    Adapter G1-1/2 > R1, PPS Usage: FTC260. Thread type: EN10226/ISO7. Material: PPS.7,40 943215-1021
    Pribor za krajšanje vrvi FTC262 uporaba: FTC26228,03 52005918

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 30.09.2019. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

    Osebe, ki so kupile to, so si ogledovale tudi

  • Uporaba

    Minicap je primeren za detekcijo nivoja prašnih in fino zrnatih materialov, kot so zrna, moka, mleko v prahu, cement, kreda ali gips. Primeren je za uporabo v prašno eksplozivnih prostorih (ATEX II 1/3 D). Na voljo sta dva tipa izhodov:

    • relejski izhod (SPDT) ali
    • PNP izhod 

    Delovanje

    Minicap je elektronsko stikalo. Ko material doseže mejni nivo ali se umakne pod njega, se signal na izhodu spremeni. Nanj je mogoče priklopiti signalno napravo (npr. opozorilno luč, sireno, krmilnik). Vgrajen ima preklopni sistem za varovanje minimuma oz. maksimuma. Zazna formiranje oblog na sondi in zna kompenzirati njihov učinek, tako da se preklopna točka ne spreminja. Minicap je tovarniško nastavljen. Na ohišju je mogoče prilagoditi občutljivost.

    Primer uporabe

    Curka polnitve ne usmerite na sondo.

    Detekcija nivoja v silosu s sipkimi snovmi. Material, iz
    katerega je zgrajen silos, ne vpliva na meritev, zato je silos
    lahko npr. iz kovine, plastike ali betona.

     

    a) breme

    Tabela primernosti uporabe

    Primeri ρ v g/l (pribl.) εr (pribl.) Delovanje
    Zrnje, semena, stročnice in njihovi produkti     
    Riž 770 3,0 da
    Koruzni škrob (stisnjen) 680 2,6 da
    Moka (pšenična) 580 2,4 da
    Koruzno zrnje 500 2,1 da
    Sončnična semena 380 1,9 da
    Rezanci 370 1,9 da
    Otrobi (pšenični) 250 1,7 da
    Pokovka 30 1,1 ne
    Minerali, anorganski materiali
    Cement 1050 2,2 da
    Gips 730 1,8 da
    Kreda (stisnjena) 540 1,6 (da)
    Kreda (v prahu) 360 1,4 ne
    Plastika
    ABS granulat 630 1,7 da
    PA granulat 620 1,7 da
    PE granulat 560 1,5 ne
    PVC prašek 550 1,4 ne
    PU prah 80 1,1 ne

    Sivo ozadje:

    Meje uporabe Minicapa presežene.

     

    Na splošno:

    Če dielektrična konstanta sipkega medija ni znana, potem je odločilni faktor gostota medija. Pod normalnimi pogoji Minicap deluje v živilih z gostoto 250 g/l in več oz. v plastičnih ali mineralnih materialih z gostoto 600 g/l in več.

  • Tehnični podatki FTC260

    Izhod
    Izhodni signal

    DC-PNP: Imaks 200 mA, zaščiten pred  preobremenitvijo in kratkim stikom, preostala napetost na tranzistorju pri Imaks < 2,9 V

    AC/DC-SPDT: AC: Imaks = 4 A, Imin = 1 mA, Umin = 6 V, Umaks = 253 V, Pmaks = 1000 VA DC: Imaks. 4 A do 30 V, Imaks. 0,2 A do 253 V

    Signal okvare

    DC-PNP: < 100 µA

    AC/DC-SPDT: rele ni vzbujen

    Preklopni čas 0,5 s ob prekritju in razkritju
    Napajanje
    Napajalna napetost DC-PNP: 10,8...45 VDC, kratek pulz do 55 VDC, maks. vhodni tok 30 mA zaščita pred zamenjavo polaritete AC/DC-SPDT (relejski kontakt): 20...253 VAC ali 20...55 VDC, maks. vhodni tok: 130 mA
    Električni priključek Sponke: licna 1,5 mm2 + tulka, trda žica 2,5 mm2
    Točnost
    Dolgoročno polzenje Horizontalno ±3 mm, vertikalno ±6 mm
    Histereza Horizontalno 4 mm, vertikalno 7 mm
    Točka preklopa Horizontalno na sredini sonde –5 mm, vertikalno 40 mm nad konico sonde
    Delovni pogoji
    Procesna temperatura –40 do +130 °C ( do +80 °C prašni Ex)
     Procesni tlak –1,0 do +25 bar
    Temperatura okolice –40 do +80 °C ( do +60 °C prašni Ex)
    Klimatski razred Po EN 60068 del 2-38
    Vdorna zaščita IP 66
    EMC združljivost Emisija motenj po EN 61326, Električna oprema, razred B; Neobčutljivost za motnje po EN 61326, dodatek A (industrijski) in NAMUR priporočilo NE 21 (EMC)
    Material
     Omočeni deli  Sonda: PPS GF40; FDA: FCN No. 000040
    Splošno
    Medij Sipke snovi z velikostjo zrn do 30 mm, relativna dielektrična konstanta εr ≥1,6 (glejte tabelo uporabe) 
    Upogibna trdnost 1400 N (na konici sonde) 
    Procesni priključek R 1 DIN 2999/ISO 7
    Prilagoditev Notranji navoj R1 DIN 2999 ISO 7: za R1½ DIN 2999/ISO 7 za G1½ DIN ISO 228 
    Certifikati
    Ex ATEX II 1/3 D
    WHG  Zaščita proti prelitju po §19 WHG (Nemčija)
     FDA Material senzorja je registriran pri FDA

    Tehnični podatki FTC262

    Izhod

    Izhodni signal

    DC-PNP: Imaks 200 mA, zaščiten pred preobremenitvijo in kratkim stikom, preostala napetost na tranzistorju pri Imaks < 2,9 V

    AC/DC-SPDT:

    AC: Imaks = 4 A, Imin = 1 mA, Umin = 6 V, Umaks = 253 V, Pmaks = 1 000 VA

    DC: Imaks 4 A do 30 V, Imaks 0,2 A do 253 V

    Signal okvare

    DC-PNP: <100 μA

    AC/DC-SPDT: rele ni vzbujen

    Preklopni čas

    0,8 s pri prekritju in razkritju

    Napajanje
    Napajalna napetost 

    DC-PNP: 10,8… 45 VDC, kratek pulz do 55 VDC, vhodni tok 30 mA (maks.), zaščita pred zamenjavo polaritete

    AC/DC-SPDT (relejski kontakt): 20… 253 VAC ali 20… 55 VDC, maks. vhodni tok: 130 mA

    Električni priključek  Sponke: licna1,5 mm2 + tulka,  trda žica 2,5 mm
    Točnost
    Dolgoročno polzenje  Vertikalno ±6 mm 
    Histereza   Vertikalno 5 mm
    Točka preklopa   Vertikalno 35 mm nad konico sonde
    Delovni pogoji

    Procesna temperatura

    –40 do +80 °C

    Procesni tlak

    –1,0 do +6 bar

    Temperatura okolice

    –40 do +80 °C ( do +60 °C prašni Ex)

    Klimatski razred

    Po DIN-IEC 68, poglavje 2-38

    Vdorna zaščita

    IP 66

    EMC združljivost

    Emisija motenj po EN 61326, Električna oprema, razred B; Neobčutljivost za motnje

    po EN 61326, dodatek A (industrijski) in NAMUR priporočilo NE 21

    Material
     Omočeni deli

    – Sonda: PPS GF40; FDA: FCN No. 000040
    – Vrv sonde: PE-HD
    – Tesnilo vrvi sonde: VMQ; FDA: 21 CFR 177.2600

    Splošno
    Medij   Sipke snovi z velikostjo zrn do 30 mm, relativna dielektrična konstanta εr ≥ 1,6 (glejte tabelo uporabe pri FTC 260)
    Natezna trdnost maks. 3000 N do 40 °C
    Procesni priključek R1½ DIN 2999/ISO 7
    Krajšanje Pribor za krajšanje
    Certifikati
    Ex certifikat  ATEX II 1/3 D

    Dimenzije (v mm)

    Minicap FTC260

    a) Debelina stene 5

    Minicap FTC262

    FTC262 - dimenzije

    Aluminijasto ohišje, IP66

    * Višina pokrova z okencem

    Poliestrsko ohišje (PBT-FR), IP66

    Pogled od zgoraj FTC260 / FTC262

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    Prilagoditev za FTC260

    Pribor FTC260

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    Električna vezava

    AC/DC-SPDT

    FTC260 in FTC262 - SPDT električna vezava

    Minicap FTC260/262,AC ali DC izvedba z relejskim izhodom (SPDT)

    F1: tankožična varovalka za zaščito kontakta releja, odvisna od bremena

    F2: tankožična varovalka, 500 mA

    M: ozemljitvena povezava na silos ali kovinske dele silosa

    E: ozemljitev

    DC-PNP

    FTC260 in FTC262 - električna vezava PNP

    Minicap FTC260/262, PNP DC izvedba:

    F: tankožična varovalka 500 mA

    R: breme (npr. krmilnik ali rele)

    M: ozemljitvena povezava na silos ali kovinske dele silosa

    E: ozemljitev

     

    • Minicap je zaščiten pred zamenjavo polaritete.
    • Če pride do zamenjave, potem zelena lučka ne sveti.
    • Pri FTC260 zaščitna ozemljitev (PE linija) ni potrebna.
    • Povezava za izenačevanje potencialov (PAL linija) mora biti izvedena skladno z lokalno Ex zakonodajo.
  • Dodatni dokumenti za FTC260
    Dodatni dokumenti za FTC262