Kompaktni termometer s konektorjem M12, Pt100 ali 4...20 mA

Kompaktni termometer s konektorjem M12, Pt100 ali 4...20 mA

Easytemp TMR31

od €65,-
Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • Programabilen pretvornik z izhodom Pt100 ali 4...20 mA

    • Hitri odzivni časi, brez zožene konice

    • Dolžina po izbiri

     

    Lastnosti na kratko

    Temperaturni obseg -50… +200 °C
    Točnost < 0,08 %, Pt100 razred A
    Potopna dolžina (premer) 40… 600 mm (Ø 6 mm)
    Odzivni čas senzorja < 1,0 s (T50), < 2,0 s (T90)
    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Izhod; merilno območjeProcesni priključek1 do 34 do 1011+
    4..20mA max.150°brez; kompresijski fiting, 316L, L=>100mm (3.94") vgradna dolžina kompresijski fiting, naročiti posebej.121,-112,-106,- TMR31-A1XxAAAX1AAA
    4..20mA max 150°navoj ISO228 G1/2, 316L128,-119,-113,- TMR31-A1XxBBAX1AAA
    4..20mA max.200°brez; kompresijski fiting, 316L, L=>100mm (3.94") vgradna dolžina kompresijski fiting, naročiti posebej.121,-112,-106,- TMR31-A1XBAAAX1AAA
    4..20mA max 200°navoj ISO228 G1/2, 316L128,-119,-113,- TMR31-A1XBBBAX1AAA
    Pt100, DIN razred A, 4-žičnibrez; kompresijski fiting, 316L, L=>100mm (3.94") vgradna dolžina kompresijski fiting, naročiti posebej.74,-69,-65,- TMR31-A11xAAAX1AAA
    navoj ISO228 G1/2, 316L81,-75,-71,- TMR31-A11xBBAX1AAA

    Accessories

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Kompresijski fiting, varilni d6 PEEK tesnjen kompresijski fiting44,97 51004751
    Kompresijski fiting, varilni d6 PEEK23,75 51004752
    Compression Fitting TA50
    6mm; G1/2"; PTFE
    54,79 TA50-HP
    Nastavitveni komplet TXU10- za naprave, ki jih je mogoče nastavljati z računalnikom; vsebuje: nastavitveni program, USB vmesniški kabel 4-pinski konektor+ReadWin2000+adapter M12121,87 TXU10-BA
    Kabel M12x1 L=5 m kabel 4x 0.34 mm, izolacija PVC, dolžina 5m; kotni konektor M12x1, navojna zveza Cu Sn/Ni, IP679,28 51005148

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 30.11.2017. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

    Osebe, ki so kupile to, so si ogledovale tudi

  • Uporaba

    Easytemp TMR31 je kompakten, cenovno ugoden termometer, namenjen splošnim aplikacijam v procesni industriji. Uporaben je v rezervoarjih in ceveh. Primeren je za temperaturne obsege -50...150 °C (do 200 °C s podaljšanim vratom).

    Delovanje

    Sestavlja ga senzor Pt100 razreda A, pretvornik (opcijsko) in ohišje s procesnim priključkom. Na voljo je tudi TMR31 brez procesnega priključka, ki ga lahko kombinirate s termo tulcem TW251 in ga tako vključite v proces. Vgrajeno elektroniko lahko nastavite z uporabo računalnika in konfiguracijskega kompleta TXU10-BA. Na ta način signal Pt100 senzorja spremenite v temperaturni, linearni, 4...20 mA signal.

    Navodilo za vgradnjo

    Vgradnja TMR31

    Vgradnjo v cev

    a) V koleno, proti toku
    b) V manjše cevi, nagnjeno proti toku
    c) Pravokotno na tok

    L = Potopna dolžina

  • Tehnični podatki

    Senzor
    Tipalo 1 x Pt100
    Toleranca Razred A po IEC 751
    Procesna temperatura

    -50...+150 °C

    (200 °C podaljšani vrat)

    Material 316L
    Premer senzorja 6 mm
    Dolžina senzorja 40...600 mm (specificirajte)
    Odzivni čas senzorja  T50 = < 1,0 s; T90 = < 2,0 s
    Maks. tlak 100 bar (pri 100 mm in 20 °C, odvisno od procesnega priključka)
    Procesni priključek
    Izvedba G ½", 316L; brez (potreben varilni nastavek ali kompresijski fiting)
    Ohišje pretvornika
    Vdorna zaščita IP 66/67
    Električni priključek M12x1 vtični konektor
    Material 304
    Izhodna karakteristika
    Izhodni signal   Z elektroniko 4...20 mA, 20...4 mA; brez elektronike Pt100
    Signal napake
    • Pod merilnim obsegom: linearno padanje do 3,8 mA.
    • Nad merilnim obsegom: linearni dvig do 20,5 mA.
    • Senzor prekinitev/kratek stik: ≤ 3,6 mA ali ≥ 21,0 mA
    Maks. breme (Unapajanja-10 V ) / 0,023 A
    Potreben napajalni tok ≤ 3,5 mA
    Tokovna omejitev ≤ 23 mA
    Vklopna zakasnitev  2 s  
    Napajanje
    Napajalna napetost Ub = 10...35 V DC
    Dovoljena valovitost Uss ≤ 3 V pri Ub ≥ 13 V, fmaks = 1 kHz
    Točnost
    Odzivni čas pretvornika 1 s
    Referenčni pogoji 0 °C (ledena kopel)
    Merilna napaka 0,1 K ali 0,08 %
    Vpliv napajanja ≤ ±0,01 % / V razlike do 24 V
    Vpliv temperature okolice (Temp. plazenje)

    Td = ±(15 ppm/K × (polna skala merilnega obsega + 200) + 50 ppm/K × nastavljeni merilni obseg) × Δθ

    Δθ = razlika med temperaturo okolice in referenčnimi pogoji 

    Dolgoročna stabilnost ≤ 0,1 K / leto ali 0,05 % / leto
    Vpliv bremena ≤ ± 0,02 % / 100 Ω
    Delovni pogoji
    Temperatura okolice -40...+85 °C
    Temp. skladiščenja -40...+100 °C
    Klimatski razred Po EN 60 654-1, razred C
    Kondenzacija Dovoljena
    Vibracijska odpornost 4 g/2...150 Hz po IEC 60 068-2-6
    EMC Po IEC 61 326 in NAMUR NE 21

    Dimenzije (v  mm)

    Brez procesnega priključka

    TMR 31 - dimenzije

    L1 = dolžina po naročilu 40 do 600 mm

    * Izvedba s podaljšanim vratom - dodajte 35 mm

    Z G ½" procesnim priključkom

    L1 = dolžina po naročilu 40 do 600 mm

    * Izvedba s podaljšanim vratom - dodajte 35 mm

    Termotulec TW251

    L2 = 50 / 100 / 150 / 200 mm

    TMR31 mora biti vsaj 50 mm daljši od L2

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    Električna vezava 

    4...20 mA

    Električna vezava TMR31

    1×Pt100

    Merilni obseg

    Koda Merilni obseg

    AA

    0…+100 °C

    BA

    0…+150 °C

    CA

    –50...+100 °C

    DA

    –50...+150 °C

    EB

    –50...+200 °C s podaljšanim vratom
    FB 0...+200 °C s podaljšanim vratom

    XB

    Po izbiri (Temperaturni obseg: –50...+150 °C; prosimo, definirajte) s podaljšanim vratom

  • Dodatni dokumenti za TMR31