Kompaktno vibracijsko mejno stikalo za tekočine v prehrambeni industriji
A3IOLINK

Kompaktno vibracijsko mejno stikalo za tekočine v prehrambni industriji

Liquiphant FTL33

od €162,-
Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • Certifikata 3-A in EHEDG
    • Robustno ohišje iz nerjavnega jekla, dodatno je na voljo s konektorjem M12x1 z zaščito IP69
    • Preskus delovanja s testnim magnetom

    Lastnosti na kratko

    Medij Tekočine
    Montaža V cevi in posode od DN50
    Gostota medija >0,7 g/cm³ (opcija >0,5 g/cm³)
    Temperatura medija –40...+100 °C/+150 °C
    Viskoznost Do 10.000 mm2/s (cSt)
    Procesni tlak Maks. 40 bar

    Liquiphant FTL33 - Konektor M12

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Vrsta senzorjaProcesna temperaturaProcesni priključek1 do 34 do 1011+
    kompaktna izvedba 316L Ra<1,5um/59uinMax. 100°Cnavoj ISO228 G3/4, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter197,-177,-162,- FTL33-AAxM2ABW5J
    navoj ISO228 G1, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter209,-188,-171,- FTL33-AAxM2ABWSJ
    navoj M24, 316L vgradnja > pribor adapter204,-184,-167,- FTL33-AAxM2ABX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...245,-221,-201,- FTL33-AAxM2ABxxx
    Max. 150°Cnavoj ISO228 G3/4, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter213,-191,-174,- FTL33-AAxM3ABW5J
    navoj ISO228 G1, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter224,-202,-184,- FTL33-AAxM3ABWSJ
    navoj M24, 316L vgradnja > pribor adapter220,-198,-180,- FTL33-AAxM3ABX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...261,-235,-214,- FTL33-AAxM3ABxxx
    kompaktna izvedba 316L Ra<0,76um/30uinMax. 100°Cnavoj ISO228 G3/4, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter209,-188,-171,- FTL33-AAxM2ACW5J
    navoj ISO228 G1, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter221,-199,-181,- FTL33-AAxM2ACWSJ
    navoj M24, 316L vgradnja > pribor adapter216,-194,-177,- FTL33-AAxM2ACX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...257,-231,-211,- FTL33-AAxM2ACxxx
    Max. 150°Cnavoj ISO228 G3/4, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter224,-202,-184,- FTL33-AAxM3ACW5J
    navoj ISO228 G1, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter236,-213,-194,- FTL33-AAxM3ACWSJ
    navoj M24, 316L vgradnja > pribor adapter232,-208,-190,- FTL33-AAxM3ACX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...273,-245,-224,- FTL33-AAxM3ACxxx

    Liquiphant FTL33 - Ventilski konektor ISO4400

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Vrsta senzorjaProcesna temperaturaProcesni priključek1 do 34 do 1011+
    kompaktna izvedba 316L Ra<1,5um/59uinMax. 100°Cnavoj ISO228 G3/4, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter197,-177,-162,- FTL33-AAxx2ABW5J
    navoj ISO228 G1, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter209,-188,-171,- FTL33-AAxx2ABWSJ
    navoj M24, 316L vgradnja > pribor adapter204,-184,-167,- FTL33-AAxx2ABX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...245,-221,-201,- FTL33-AAxx2ABxxx
    Max. 150°Cnavoj ISO228 G3/4, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter213,-191,-174,- FTL33-AAxx3ABW5J
    navoj ISO228 G1, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter224,-202,-184,- FTL33-AAxx3ABWSJ
    navoj M24, 316L vgradnja > pribor adapter220,-198,-180,- FTL33-AAxx3ABX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...261,-235,-214,- FTL33-AAxx3ABxxx
    kompaktna izvedba 316L Ra<0,76um/30uinMax. 100°Cnavoj ISO228 G3/4, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter209,-188,-171,- FTL33-AAxx2ACW5J
    navoj ISO228 G1, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter221,-199,-181,- FTL33-AAxx2ACWSJ
    navoj M24, 316L vgradnja > pribor adapter216,-194,-177,- FTL33-AAxx2ACX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...257,-231,-211,- FTL33-AAxx2ACxxx
    Max. 150°Cnavoj ISO228 G3/4, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter224,-202,-184,- FTL33-AAxx3ACW5J
    navoj ISO228 G1, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter236,-213,-194,- FTL33-AAxx3ACWSJ
    navoj M24, 316L vgradnja > pribor adapter232,-208,-190,- FTL33-AAxx3ACX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...273,-245,-224,- FTL33-AAxx3ACxxx

    Liquiphant FTL33 - IP69K

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Vrsta senzorjaProcesna temperaturaProcesni priključek1 do 34 do 1011+
    kompaktna izvedba 316L Ra<1,5um/59uinMax. 100°Cnavoj ISO228 G3/4, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter221,-199,-181,- FTL33-AAxN2ABW5J
    navoj ISO228 G1, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter232,-209,-191,- FTL33-AAxN2ABWSJ
    navoj M24, 316L vgradnja > pribor adapter228,-205,-187,- FTL33-AAxN2ABX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...269,-242,-221,- FTL33-AAxN2ABxxx
    Max. 150°Cnavoj ISO228 G3/4, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter236,-213,-194,- FTL33-AAxN3ABW5J
    navoj ISO228 G1, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter248,-223,-203,- FTL33-AAxN3ABWSJ
    navoj M24, 316L vgradnja > pribor adapter243,-219,-200,- FTL33-AAxN3ABX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...285,-256,-233,- FTL33-AAxN3ABxxx
    kompaktna izvedba 316L Ra<0,76um/30uinMax. 100°Cnavoj ISO228 G3/4, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter232,-209,-191,- FTL33-AAxN2ACW5J
    navoj ISO228 G1, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter244,-220,-200,- FTL33-AAxN2ACWSJ
    navoj M24, 316L vgradnja > pribor adapter239,-216,-196,- FTL33-AAxN2ACX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...281,-253,-230,- FTL33-AAxN2ACxxx
    Max. 150°Cnavoj ISO228 G3/4, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter248,-223,-203,- FTL33-AAxN3ACW5J
    navoj ISO228 G1, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter260,-234,-213,- FTL33-AAxN3ACWSJ
    navoj M24, 316L vgradnja > pribor adapter255,-230,-209,- FTL33-AAxN3ACX2J
    DIN11851 / Tri-Clamp / ...296,-267,-243,- FTL33-AAxN3ACxxx

    Pribor

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Varilni adapter G3/4 d=50, 316L procesni priključek za čelno (poravnano) montažo; za montažo na posode; material: 316L, tesnilo: silikonski oring; ustreza FDA, EHEDG, 3-A uporaba: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51, FTI51, TMR3526,52 71258355
    Varilni adapter G3/4, d=29, 316L procesni priključek za čelno (poravnano) montažo; za montažo v cevi; material: 316L, tesnilo: silikonski oring; ustreza FDA, EHEDG, 3-A uporaba: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW3326,75 71258357
    Varilni adapter G1, d=60, 316L procesni priključek za čelno (poravnano) montažo; material: 316L; tesnilo: silikonski oring; ustreza FDA, EHEDG, 3-A Uporaba: FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, PTP33B, TM401/TM411, TMR3538,86 52001051
    Varilni adapter G1, d=53, 316L procesni priključek za čelno (poravnano) montažo; material: 316L; tesnilo: silikonski oring; ustreza FDA, EHEDG, 3-A uporaba: FTL260/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PTP3538,87 71258358
    Kabel 4x0.34 L=5m,konektor M12, 90°, LED kotni konektor M12 (ž) z LED diodo; 5m kabla s PVC plaščem; navojna zveza 316L; Namenjeno higienskim aplikacijam Uporaba:naprava + preklopni izhod20,81 52018763
    Kabel 4x0.34,konek.M12,Cu Sn/Ni,90°,L=5m kotni konektor M12 (ž); 5m kabla s PVC plaščem; navojna zveza Cu Sn/Ni Uporaba: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, MP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B7,25 52010285
    Ženski konektor 4p-125V, 4A-M12 povezavo izdelate sami; uporaba: konektor M12 (m)15,55 52006263
    Preskusni magnet7,25 71267011

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 30.06.2020. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

    Morda vaši aplikaciji to nivojsko stikalo Liquiphant ne ustreza popolnoma?

    Osebe, ki so kupile to, so si ogledovale tudi

  • Uporaba

    Liquiphant FTL33 je vibracijsko mejno stikalo za vsestransko uporabo v vseh tekočinah. Uporablja se predvsem v rezervoarjih za shranjevanje, mešalnih posodah in ceveh, kjer veljajo posebej stroge notranje in zunanje higienske zahteve. Zanesljiva preklopna funkcija deluje neodvisno od lastnosti medija, kot je npr. prevodnost ali dielektrična konstanta.

    Delovanje

    Piezoelektričen pogon vzbuja vilice Liquiphanta FTL33, da vibrirajo s svojo resonančno frekvenco. Ko so vilice potopljene v tekočino, se njihova frekvenca spremeni zaradi spremembe v gostoti medija, ki jih obdaja. Elektronika nivojskega mejnega stikala opazuje, kaj se dogaja z  resonančno frekvenco in javlja, ali vilice vibrirajo v zraku ali so prekrite s tekočino. Ustrezen signal posreduje prek DC-PNP, AC/DC ali IO-Link izhoda.

    Primer uporabe

    Nivojsko mejno stikalo lahko vgradite v cev, posodo ali rezervoar v  poljubni orientaciji in z njim npr. zaznavate zgornji nivo medija ali ščitite sistem pred prenapolnitvijo (1), zaznavate spodnji nivo (2) ali ščitite črpalke pred suhim tekom (3).

  • Tehnični podatki

    Izhod – DC-PNP izvedba
    Napajanje 10...30 V DC, 3-žično
    Preklopna sposobnost 200 mA
    Poraba toka <15 mA
    Električni priključek Konektor M12, ventilski konektor ali kabel
    Različica AC/DC
    Napajanje 20...253 V AC/DC, 2-žično
    Preklopna sposobnost 250 mA
    Poraba toka <3,8 mA (ob izklopu 100 ms <1 mA)
    Električni priključek Ventilski konektor ali kabel
    IO-Link verzija
    Napajanje 18 do 30 V DC, 4-žično
    Preklopna sposobnost 105 mA (2 × PNP), 200 mA (1 × PNP)
    Poraba toka >15 mA
    Električni priključek Konektor M12
    Izhod – splošno
    Preklopni čas

    – 0,5 s ob prekritju vilic z medijem

    – 1,0 s ob umiku medija z vilic

    – IO-Link od 0,3 do 60 s

    Histereza Maks. 3 mm
    Procesni priključki

    Navoj ISO 228 G½";

    Navoj ISO 228 G¾" in G1" za s površino poravnano montažo v privarjen adapter;

    Navoj ASME MNPT ½"; ¾"; 1";

    Navoj M24×1,5 za s površino poravnano montažo v privarjen adapter ali procesni adapter;

    DIN11851 DN25 PN40 (mlekarski);

    DIN11851 DN32 PN40 (mlekarski);

    DIN11851 DN40 PN40 (mlekarski);

    Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1...1½");

    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2");

    S površino poravnana montaža v privarjen adapter RD52, vilice je mogoče poravnati

    Delovni pogoji
    Orientacija Poljubna
    Preklopna točka

    Navpična vgradnja: 13 mm

    Vodoravna vgradnja: 10,5 mm

    (voda +25 °C, 1 bar)

    Hrapavost površine

    Kovinska površina v stiku s procesom:

    Ra ≤ 1,5 μm, EHEDG

    Ra ≤ 0,76 μm, EHEDG, 3-A

    Temperatura okolice –40...+70 °C
    Procesna temperatura

    –40...+100 °C

    opcijsko do +150 °C

    Procesni tlak –1...+40 bar
    Temperatura
    skladiščenja
    –40...+85 °C
    Klimatski razred DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: preizkus Z/AD
    Gostota

    >0,7 g/cm³ (opcija: >0,5 g/cm³)

    Viskoznost 1...10.000 mPa·s, dinamična viskoznost
    Vdorna zaščita

    IP65/67 NEMA tip 4X (izvedba s konektorjem M12)

    IP66/68/69 NEMA tip 4X/6P Enclosure (izvedba s konektorjem M12 za kovinski pokrov ohišja);

    IP65 NEMA tip 4X (izvedba z ventilskim konektorjem)

    IP66/68 NEMA tip 4X/6P (izvedba s fiksnim kablom)

    Elektromagnetna
    združljivost
    Elektromagnetna združljivost v skladu z zadevnimi zahtevami EN 61326 in priporočilom NAMUR EMC (NE21).
    Za podrobnosti glejte Izjavo ES o skladnosti.
    Certifikati
    WHG

    Zaščita pred prekomerno napolnitvijo: Z-65.11-531

    Zaščita pred puščanjem: Z-65.40-532

    Za IO-Link ni na voljo

    3-A, EHEDG

    Odvisno od izbrane konfiguracije izdelka

    oznaka EAC  
    oznaka RCM-Tick  

    Dimenzije (v mm)

    A) Navoj ISO 228 G¾" za s površino poravnano montažo v privarjen adapter

    B) Navoj ISO 228 G1" za s površino poravnano montažo v privarjen adapter

    C) DIN11851 DN25; DN32; DN40

    D) Tri-Clamp ISO2852 DN25-38; DN40-51

    E) S površino poravnana montaža v privarjen adapter RD52

     

    * Dimenzija za procesno temperaturo do 100 °C

    ** Dimenzija za procesno temperaturo do 150 °C

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    Električna vezava

    3-žična izvedba z elektroniko DC-PNP

    A) Konektor M12

    B) Ventilski konektor

    C) Kabel

     

    Pin 1 napajanje +
    Pin 2 prvi preklopni izhod
    Pin 3 napajanje -
    Pin 4 IO-Link komunikacija ali drugi preklopni izhod (SIO način)

    2-žična izvedba z elektroniko AC/DC

    A) Ventilski konektor

    B) Kabel

     

    Pin 1 napajanje +
    Pin 2 prvi preklopni izhod
    Pin 3 napajanje -
    Pin 4 IO-Link komunikacija ali drugi preklopni izhod (SIO način)

    IO-Link z enim preklopnim izhodom

    IO-Link z enim preklopnim izhodom FTL31

    Pin 1 napajanje +
    Pin 2 prvi preklopni izhod
    Pin 3 napajanje -
    Pin 4 IO-Link komunikacija ali drugi preklopni izhod (SIO način)

    Razpored priključkov

    Razpored priključkov FTL31

    a) Varovanje minimuma

    b) Vezava za funkcijski monitoring z uporabo XOR delovanja

    c) Varovanje maksimuma

     

    Pin 1 napajanje +
    Pin 2 prvi preklopni izhod
    Pin 3 napajanje -
    Pin 4 IO-Link komunikacija ali drugi preklopni izhod (SIO način)

  • Dodatni dokumenti za FTL33
  • IO-Link

    Poleg splošnih prednosti, naštetih spodaj, vam uporaba naše IO-Link komunikacije od točke do točke z našim higienskim mejnim stikalom Liquiphant FTL33 omogoča:

    • prilagoditev gostotam < 700 g/l
    • razlikovanje dveh medijev (npr. zaznavanje prehoda med plastmi)
    • drugi preklopni izhod (paralelen preklop)

     

    Splošne prednosti komunikacije IO-Link

    Digitalne izmerjene vrednosti:

    • Prenos vrednosti brez napak (zmanjšan vpliv EM motenj)
    • Višja skupna točnost, ker ni dodatnih pretvorb

     

    Več podatkov

    • Mogoč prenos več vrednosti
    • Podrobne informacije o napakah
    • Dodatne procesne informacije

     

    Centralno hranjenje parametrov

    • Mogoč je prenos nastavitev iz nadrejene naprave v merilnik
    • Nastavitve enega merilnika je mogoče prenesti na drugega
    • Daljinsko vzdrževanje senzorjev
  • Starejši model: FTL20H

    Cena / kos v EUR
    Liquiphant T FTL20H1 do 34 do 1011+Liquiphant FTL33
    FTL20H-0GDJ1Bmaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    197,-177,-162,- FTL33-AA1U2ABW5J
    maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    213,-191,-174,- FTL33-AA1U3ABW5J
    FTL20H-0GDJ2Bmaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    197,-177,-162,- FTL33-AA4U2ABW5J
    maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    213,-191,-174,- FTL33-AA4U3ABW5J
    FTL20H-0GDJ2Dmaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    197,-177,-162,- FTL33-AA4M2ABW5J
    maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    213,-191,-174,- FTL33-AA4M3ABW5J
    FTL20H-0GDJ2Fmaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    221,-199,-181,- FTL33-AA4N2ABW5J
    maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    236,-213,-194,- FTL33-AA4N3ABW5J
    FTL20H-0GEJ1Bmaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    209,-188,-171,- FTL33-AA1U2ABWSJ
    maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    224,-202,-184,- FTL33-AA1U3ABWSJ
    FTL20H-0GEJ2Bmaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    209,-188,-171,- FTL33-AA4U2ABWSJ
    maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    224,-202,-184,- FTL33-AA4U3ABWSJ
    FTL20H-0GEJ2Dmaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    209,-188,-171,- FTL33-AA4M2ABWSJ
    maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    224,-202,-184,- FTL33-AA4M3ABWSJ
    FTL20H-0GEJ2Fmaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    232,-209,-191,- FTL33-AA4N2ABWSJ
    maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    248,-223,-203,- FTL33-AA4N3ABWSJ
    FTL20H-0TCJ1Bmaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    245,-221,-201,- FTL33-AA1U2AB3CJ
    maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    261,-235,-214,- FTL33-AA1U3AB3CJ
    FTL20H-0TCJ2Bmaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    245,-221,-201,- FTL33-AA4U2AB3CJ
    maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    261,-235,-214,- FTL33-AA4U3AB3CJ
    FTL20H-0TCJ2Dmaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    245,-221,-201,- FTL33-AA4M2AB3CJ
    maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    261,-235,-214,- FTL33-AA4M3AB3CJ
    FTL20H-0TCJ2Fmaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    269,-242,-221,- FTL33-AA4N2AB3CJ
    maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    285,-256,-233,- FTL33-AA4N3AB3CJ
    FTL20H-0TDJ1Bmaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    245,-221,-201,- FTL33-AA1U2AB3EJ
    maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    261,-235,-214,- FTL33-AA1U3AB3EJ
    FTL20H-0TDJ2Bmaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    245,-221,-201,- FTL33-AA4U2AB3EJ
    maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    261,-235,-214,- FTL33-AA4U3AB3EJ
    FTL20H-0TDJ2Dmaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    245,-221,-201,- FTL33-AA4M2AB3EJ
    maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    261,-235,-214,- FTL33-AA4M3AB3EJ
    FTL20H-0TDJ2Fmaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    269,-242,-221,- FTL33-AA4N2AB3EJ
    maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    285,-256,-233,- FTL33-AA4N3AB3EJ
    FTL20H-0UPJ1Bmaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    245,-221,-201,- FTL33-AA1U2AB5ZJ
    maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    261,-235,-214,- FTL33-AA1U3AB5ZJ
    FTL20H-0UPJ2Bmaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    245,-221,-201,- FTL33-AA4U2AB5ZJ
    maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    261,-235,-214,- FTL33-AA4U3AB5ZJ
    FTL20H-0UPJ2Dmaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    245,-221,-201,- FTL33-AA4M2AB5ZJ
    maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    261,-235,-214,- FTL33-AA4M3AB5ZJ
    FTL20H-0UPJ2Fmaks. procesna temperatura 100°C/212°F
    269,-242,-221,- FTL33-AA4N2AB5ZJ
    maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    285,-256,-233,- FTL33-AA4N3AB5ZJ