Liquipoint FTW23 - Higiensko točkovno nivojsko stikalo
A3IOLINK



Točkovno nivojsko stikalo za tekočine
v prehrambni industriji in proizvodnji pijač

Liquipoint FTW23

od €114,-
Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • Preskus delovanja preklopnih izhodov z uporabo preskusnega magneta
    • Ločena nastavitev dveh preklopnih pragov (npr. detekcija medija in razlikovanje medija)
    • 3-A in EHEDG certifikati

    Lastnosti na kratko

    Medij Medij na osnovi vode
    Vgradnja Posode in cevi
    Procesna temperatura –20 do +100 °C (za 1 uro: +135 °C)
    Procesni tlak –1 do +16 bar
    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Napajanje; izhodElektrični priključekProcesni priključek1 do 34 do 1011+
    10-30VDC; 3-žični PNP / IO-Link; DC-PNPkonektor M12, IP65/67 NEMA tip 4 Encl.navoj ISO228 G1, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter151,-136,-124,- FTW23-AAxMWSJ
    navoj G1/2, 316L vgradnja > higienski procesni tulec146,-132,-120,- FTW23-AAxMWVJ
    navoj ISO228 G3/4, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter139,-125,-114,- FTW23-AAxMW5J
    navoj M24, 316L vgradnja > pribor adapter146,-132,-120,- FTW23-AAxMX2J
    konektor M12, IP66/68/69 NEMA tip 4/6P Encl.navoj ISO228 G1, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter174,-157,-143,- FTW23-AAxNWSJ
    navoj G1/2, 316L vgradnja > higienski procesni tulec170,-153,-139,- FTW23-AAxNWVJ
    navoj ISO228 G3/4, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter163,-146,-133,- FTW23-AAxNW5J
    navoj M24, 316L vgradnja > pribor adapter170,-153,-139,- FTW23-AAxNX2J

    Accessories

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Varilni adapter G3/4 d=50, 316L procesni priključek za čelno (poravnano) montažo; za montažo na posode; material: 316L, tesnilo: silikonski oring; ustreza FDA, EHEDG, 3-A uporaba: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51, FTI51, TMR3526,52 71258355
    Varilni adapter G3/4, d=29, 316L procesni priključek za čelno (poravnano) montažo; za montažo v cevi; material: 316L, tesnilo: silikonski oring; ustreza FDA, EHEDG, 3-A uporaba: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW3326,75 71258357
    Varilni adapter G1, d=60, 316L procesni priključek za čelno (poravnano) montažo; material: 316L; tesnilo: silikonski oring; ustreza FDA, EHEDG, 3-A Uporaba: FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, PTP33B, TM401/TM411, TMR3538,86 52001051
    Varilni adapter G1, d=53, 316L procesni priključek za čelno (poravnano) montažo; material: 316L; tesnilo: silikonski oring; ustreza FDA, EHEDG, 3-A uporaba: FTL260/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PTP3538,87 71258358
    Kabel 4x0.34 L=5m,konektor M12, 90°, LED kotni konektor M12 (ž) z LED diodo; 5m kabla s PVC plaščem; navojna zveza 316L; Namenjeno higienskim aplikacijam Uporaba:naprava + preklopni izhod20,81 52018763
    Kabel 4x0.34,konek.M12,Cu Sn/Ni,90°,L=5m kotni konektor M12 (ž); 5m kabla s PVC plaščem; navojna zveza Cu Sn/Ni Uporaba: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, MP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B7,25 52010285
    Ženski konektor 4p-125V, 4A-M12 povezavo izdelate sami; uporaba: konektor M12 (m)15,55 52006263
    Preskusni magnet7,25 71267011

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 30.09.2019. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

    Morda vaši aplikaciji to nivojsko stikalo Liquipoint ne ustreza popolnoma?

    Osebe, ki so kupile to, so si ogledovale tudi

  • Uporaba

    Liquipoint FTW23 je točkovno nivojsko stikalo za tekočine na osnovi vode. Uporaben je v rezervoarjih za shranjevanje, mešalnih posodah in ceveh. Liquipoint FTW23 je namenjen prehrambni industriji in proizvodnji pijač ter ustreza mednarodnim higienskim zahtevam. Pri procesnih temperaturah do 100 °C ga lahko uporabljate neprekinjeno, v čistilnih in sterilizacijskih ciklih pa do 60 minut pri temperaturah do 135 °C.

    Delovanje

    Na podlagi električnega polja se določi kapacitivnost na konici senzorja in s tem dielektrična konstanta medija. Ker je dielektrična konstanta zraka različna od konstante medijev na vodni osnovi, Liquipoint FTW23 lahko loči, kdaj ga medij prekriva in kdaj ne.

    Primer uporabe

    Liquipoint FTW23 - Higiensko točkovno nivojsko stikalo - Primer uporabe

    Merilni sistem sestavlja točkovno nivojsko stikalo Liquipoint FTW23, npr. za povezavo na programirljive logične krmilnike (PLC).

    a) Zaščita pred prenapolnitvijo ali zaznavanje zgornjega nivoja (MAKS)

    b) Zaščita pred suhim tekom črpalke (MIN)

    c) Zaznavanje spodnjega nivoja (MIN)

  • Tehnični podatki

    Izhod
    Preklopni izhod

    3-žičen DC-PNP:

    – 2 DC-PNP izhoda, preklapljanje z uporabo funkcije XOR

    – 200 mA breme (kratkostična zaščita)

    Naprave s komunikacijo IO-Link:

    – 2 DC-PNP izhoda, ločeno nastavljiva

    – aktiven 1 preklopni izhod: 200 mA breme (kratkostična zaščita)

    – aktivna oba preklopna izhoda: breme vsakega 105 mA (kratkostična zaščita)

    Preostala napetost <3 V
    Preostali tok <100 μA
    Napajalna napetost 10...30 V DC
    Poraba energije <1,2 W (pri maks. obremenitvi: 200 mA)
    Tokovna poraba <40 mA
    Specifikacije kabla IEC 60947-5-2
    Dolžina priključnega
    kabla
    – maks. 25 Ω/vodnik, skupna kapacitivnost <100 nF
    – komunikacija IO-Link: <10 nF
    Karakteristika delovanja
    Referenčni pogoji
    uporabe

    Horizontalna orientacija:

    – Temperatura okolice: 20 °C ± 5 °C

    – Temperatura medija: 20 °C ± 5 °C

    – Procesni tlak: 1 bar

    – Medij: voda

    Merilna napaka ±2 mm v skladu z DIN 61298-2
    Histereza Tipično ±1 mm
    Ponovljivost ±1 mm v skladu z DIN 61298-2
    Preklopna zakasnitev

    0,5 s ob prekritju senzorja z medijem;

    1,0 s ob umiku medija s senzorja

    Vklopna zakasnitev < 2 s
    Orientacija Poljubna
    Okolica
    Temperatura okolice

    –20...+70 °C (pri Tprocesa ≤ 80 °C),

    –20...+35 °C (pri Tprocesa = 135 °C)

    Temperatura
    skladiščenja
    –40...+85 °C
    Klimatski razred DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: preizkus Z/AD
    Stopnja zaščite

    – IP65/67 NEMA Type 4X Enclosure (M12 konektor, plastičen)

    – IP66/68/69K NEMA Type 4X/6P Enclosure (M12 konektor, kovinski)

    Zaščita pred kratkim
    stikom

    – preobremenitvena/kratkostična zaščita I > 200 mA

    – naprave s komunikacijo IO-Link: 105 mA na izhod, če sta aktivna oba preklopna izhoda

    Proces
    Procesna temperatura –20...+100 °C (za 1 uro: +135 °C)
    Procesni tlak –1...+16 bar
    Procesni medij

    – mediji na vodni podlagi z dielektrično konstanto (DC) > 20 (privzeto)

    – naprave s komunikacijo IO-Link: nastavljivo do DC > 1,5 (z vmesnikom IO-Link nastavite medij na podlagi vode, alkohola, olja ali prašnati medij)

    Mehanska konstrukcija
    Teža Maks. 300 g
    Materiali v stiku s
    procesom

    – Senzor: 316L (1.4404), PEEK Material PEEK izpolnjuje zahteve EU 1935/2004, 10/2011, 2023/2006 in
    FDA 21 CFR 177.2415

    – Procesni priključek: 316L (1.4404/1.4435)

    Materiali, ki niso v
    stiku s procesom

    Ohišja konektorjev:

    – M12, kovinski: 316L (1.4404)

    – M12, plastični: PPSU; obroč: PBT/PC

    Ohišje senzorja: 316L (1.4404)

    Površina Ra ≤ 0,76 μm
    Certifikati
    Certifikat CSA C/US večnamenski
    Skladnost s sanitarnimi
    predpisi
    3-A, EHEDG

    Dimenzije (v mm)

    Ohišje, električna priključitev

    Liquipoint FTW23 - Higiensko točkovno nivojsko stikalo - Dimenzije

    a) M12 (kovinski)

    b) M12 (plastičen)

     

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

     

    Procesni priključki

    Liquipoint FTW23 - Higiensko točkovno nivojsko stikalo - Procesni priključki

    a) G¾"

    b) G1"

    c) M24×1,5

    d) Higienski adapter G½"

     

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

     

    Električna vezava

     

    Liquipoint FTW23 - Higiensko točkovno nivojsko stikalo - Električna vezava

    a) Konektor M12

    b) Spremljanje delovanja z antivalenco

    c) IO-Link z enim preklopnim izhodom

  • Dodatni dokumenti za FTW23
  • IO-Link

    Poleg splošnih prednosti, povzetih v nadaljevanju, uporaba komunikacije od točke do točke IO-Link z našimi higienskimi nivojskimi stikali Liquipoint FTW23 omogoča:

    • Nastavitev drugega preklopnega izhoda
    • Nastavitev naprave za uporabo z mediji z nizko vrednostjo DC (do 1,5; neprevodni mediji)
    • Nastavitev naprave, tako da je uporabna s prašnatimi mediji (npr. s kavnim prahom)

     

    Splošne prednosti komunikacije IO-Link

    Digitalne izmerjene vrednosti:

    • Prenos vrednosti brez napak (zmanjšan vpliv EM motenj)
    • Višja skupna točnost, ker ni dodatnih pretvorb

     

    Več podatkov

    • Mogoč prenos več vrednosti
    • Podrobne informacije o napakah
    • Dodatne procesne informacije

     

    Centralno hranjenje parametrov

    • Mogoč je prenos nastavitev iz nadrejene naprave v merilnik
    • Nastavitve enega merilnika je mogoče prenesti na drugega
    • Daljinsko vzdrževanje senzorjev