Nastavljivi temperaturni pretvornik za vgradnjo v glavo instrumenta

Nastavljivi temperaturni pretvornik za vgradnjo v glavo instrumenta

iTEMP TMT80

od €37,-
Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • Univerzalno nastavljiv s programom ReadWin® 2000

    • Signal napake ob okvari senzorja ali pri kratkem stiku; nastavljiv po NAMUR NE 43

    • Galvanska izolacija

    Lastnosti na kratko

    Vhod Pt100, Pt1000; TC tip B, K, N, R, S
    Točnost Odstopanje 0,5 K (Pt100)
    Merilni obseg Prosto nastavljiv, odvisen od senzorja
    Vgradnja Primeren za senzorsko glavo (DIN oblika B)
    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Odobritev1 do 34 do 1011+
    Ne-Ex45,-40,-37,- TMT80-AA

    Pribor

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Nastavitveni komplet TXU10- za naprave, ki jih je mogoče nastavljati z računalnikom; vsebuje: nastavitveni program, USB vmesniški kabel 4-pinski konektor + ReadWin200096,34 TXU10-AA

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 30.11.2017. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

    Osebe, ki so kupile to, so si ogledovale tudi

  • Uporaba

    iTEMP TMT80 lahko vgradite v senzorsko glavo oblike B. Ima en 4 do 20 mA izhod. Merilni obseg lahko s programom ReadWin® 2000 poljubno nastavite. Uporaben je z uporovnimi termometri (RTD), kot tudi z najpogostejšimi termočleni.

    Delovanje

    Pretvornik iTEMP TMT80 pretvarja vhodni signal senzorja v linearni 4 do 20 mA signal. Njegov vhod je primeren za uporovne termometre (RTD) z 2- 3- in 4-žično vezavo, pa tudi za termočlene.

  • Tehnični podatki

    Vhod
     Vhodni signal Uporovni termometri: Pt100, Pt1000 po IEC 60751 Termočleni: tip B, K, N, R, S
    Merilno območje Odvisno od uporabljenega senzorja 
    Izhod
    Izhodni signal 4 do 20 mA
    Signal napake Po NAMUR NE 43
    Maks. breme (Vnapajanja -8 V)/0,025 A
    Potreben vhodni tok ≤3,5 mA
    Tokovna omejitev ≤25 mA
    Vklopna zakasnitev 4 s (med vklopom Ia ≈ 3,8 mA)
    Odzivni čas 1 s
    Delovanje ob napaki
    Meritev pod merilnim območjem Linearni padec do 3,8 mA
    Meritev nad merilnim območjem   Linearni dvig do 20,5 mA
    Prekinitev senzorja; kratko sklenjen senzor 1)   < 3,6 mA ali > 21 mA lahko nastavite
    Električna vezava
    Napajanje Ub = 8 do 35 V DC
    Galvanska izolacija Û = 0,5 kV
    Dovoljena valovitost Uss ≤ 3 V pri Ub ≥ 15 V, fmaks. = 1kHz
    Referenčni pogoji Kalibracijska temperatura 25 °C ±5 K
    Točnost
    Vpliv napajanja ≤ ±0,01 % / V razlike do 24 V
    Vpliv bremena ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Temperaturno polzenje

    Pt100: Td = ±[(15 ppm/K × (končna vrednost merilnega obsega - začetna vrednost merilnega obsega)) + (50 ppm/K × nastavljen merilni obseg)] × ∆θ

    TC: Td = ±[(50 ppm/K × (končna vrednost merilnega obsega - začetna vrednost merilnega obsega)) + (50 ppm/K × nastavljen merilni obseg)] × ∆θ

     ∆θ = odstopanje temperature okolice od referenčnih pogojev (+25 °C ±5 K)

    Merilna  točnost 0,5 K (Pt100)
    Aplikacijski pogoji
    Temperatura okolice -40 do +85 °C
    Temperatura skladiščenja -40 do +100 °C
    Klimatski razred Po EN 60654-1, razred C
    Vibracijska odpornost 4 g/2 do 150 Hz po IEC 60 068-2-6
    EMC Emisija motenj in neobčutljivost na motnje po IEC 61326 in NAMUR priporočilo NE 21.
    Ohišje Po DIN 50446 oblika B

     

    1) Ne velja za termočlene!

    Dimenzije (v mm)

    Dimenzije TMT80

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    Električna vezava  

    Napajanje in tokovni izhod

    Električna vezava TMT80

    Prikljucitev senzorja

    a) Dvožicni RTD
    b) Trožicni RTD
    c) Štirižicni RTD
    d) Termoclen TC
    e) rdeca
    f) bela

  • Dodatni dokumenti za TMT80