Plavajoče stikalo za detekcijo mejnih nivojev v tekočinah

Plavajoče stikalo za detekcijo mejnih nivojev v tekočinah

Liquifloat T FTS20

od €49,-
Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • Preprosto in cenovno ugodno

    • Preklopni element senzor bližine ali mikrostikalo

    • Za različne tekočine so kabli iz različnih materialov

    Lastnosti na kratko

    Medij Tekočine
    Temperatura medija ≤ 85 °C
    Gostota ≥ 0,8 g/cm3
    Tlak ≤ 3 bar
    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    FTS20, 5 m kabla, NeEx1 do 34 do 1011+
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 5m plavajoče nivojsko mejno stikalo aplikacija: tekočine preklop: dvopoložajno mikrostikalo 250VAC/150VDC; v obliki valja (gre skozi odprtino G1); plavajoče telo: PP (polipropilen), kabel: PVC; dolžina kabla: 5m56,-52,-49,- 52010122
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR
    Enako kot zgoraj, le plašč kabla: PUR
    56,-52,-49,- 52010123
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM
    Enako kot zgoraj, le plašč kabla: CSM
    56,-52,-49,- 52010124
    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    FTS20, 20 m kabla, NeEx1 do 34 do 1011+
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 20m plavajoče nivojsko mejno stikalo aplikacija: tekočine preklop: dvopoložajno mikrostikalo 250VAC/150VDC; v obliki valja (gre skozi odprtino G1); plavajoče telo: PP (polipropilen), kabel: PVC; dolžina kabla: 20m111,-103,-97,- 71035520
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR
    Enako kot zgoraj, le plašč kabla: PUR
    111,-103,-97,- 71035521
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM
    Enako kot zgoraj, le plašč kabla: CSM
    111,-103,-97,- 71035522
    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    ATEX FTS20, 5 m kabla, Ex1 do 34 do 1011+
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 5m plavajoče nivojsko mejno stikalo aplikacija: tekočine 2-žično EN60947-5-6 (NAMUR); za uporabo z izolacijskim ojačevalnikom; ATEX II 2G EEx ia IIB T5; v obliki valja (gre skozi odprtino G1); plavajoče telo: PP (polipropilen), kabel: PVC; dolžina kabla: 5m56,-52,-49,- 52010119
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR
    Enako kot zgoraj, le plašč kabla: PUR
    56,-52,-49,- 52010120
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM
    Enako kot zgoraj, le plašč kabla: CSM
    56,-52,-49,- 52010121
    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    ATEX FTS20, 20 m kabla, Ex1 do 34 do 1011+
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 20m plavajoče nivojsko mejno stikalo aplikacija: tekočine 2-žično EN60947-5-6 (NAMUR); za uporabo z izolacijskim ojačevalnikom; ATEX II 2G EEx ia IIB T5; v obliki valja (gre skozi odprtino G1); plavajoče telo: PP (polipropilen), kabel: PVC; dolžina kabla: 20m111,-103,-97,- 71035516
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR
    Enako kot zgoraj, le plašč kabla: PUR
    111,-103,-97,- 71035517
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM
    Enako kot zgoraj, le plašč kabla: CSM
    111,-103,-97,- 71035518

    Pribor

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Kompresijska uvodnica G1, PVC uporaba: FTS2020,55 52010125
    Napenjalna utež za FTS20 s PA prevleko uporaba: FTS2027,71 52010127
    Protimatica G1, PVC uporaba: FTS206,17 52010126

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 30.06.2020. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

    Osebe, ki so kupile to, so si ogledovale tudi

  • Uporaba

    Liquifloat T FTS20 je enostavna in cenovno ugodna alternativa za detekcijo mejnih nivojev tekočin. Uporaben je kot zaščita pred prelitjem ali kot zaščita črpalk. Na voljo so kabli iz različnih materialov, ki omogočajo uporabo v različnih tekočinah, vključno v kislinah, bazah, oljih in odpadnih vodah. 

    Delovanje

    Element vgrajen v plavajoče stikalo preklopi, ko zazna spremembo nivoja. Premik jeklene kroglice sproži preklop. Preklopni element je, odvisno od izvedbe, induktivni iniciator ali mikrostikalo. Induktivni iniciator zagotavlja preklopni signal po EN 60947- 5- 6 (NAMUR). Izvedba z mikrostikalom deluje kot dvopoložajno stikalo.

    Ustrezno visok nivo – stikalo plava

    Nizek (prenizek) nivo – stikalo se poleže (glejte ilustracijo spodaj)

    Primer uporabe

    Liquifloat T FTS20 kot stikalo za krmiljenje črpalke

    Sistem sestavlja:

    • Liquifloat T FTS20 plavajoče stikalo
    • NAMUR izolacijski ojačevalnik (npr. Nivotester FTL325N)

    ali 

    • Liquifloat T FTS20 v AC/DC izvedbi
  • Tehnični podatki

    FTS20 - AC/DC izvedba
    Preklopni element Mikrostikalo s preklopno kroglico
    Preklopna funkcija Preklopni kontakt
    Preklopna napetost

    AC: maks. 250 V;

    DC: maks. 150 V

    Preklopni tok Maks. 3 (1) A
    Preklopni kot

    zgornja preklopna točka: +25° ±10°;

    spodnja preklopna točka: –14° ±10°;

    (glede na horizontalo)

    Temperatura medija

    PVC in PUR: +5 do +70 °C;

    CSM: –20 do +85 °C

    Tlak ≤ 3 bar
    Gostota ≥0,8 g/cm3
    FTS20 - NAMUR izvedba
    Preklopni element Induktivno stikalo bližine s preklopno kroglico; stikalo sklenjeno, ko FTS plava (ustrezno visok nivo).
    Napajanje 8,2 V ± 2 V
    Poraba toka

    < 1,2 mA nepreklopljen;

    > 2,1 mA preklop.

    Zaščita pred zamenjavo polaritete Da
    Preklopni kot

    zgornja preklopna točka: +15° ±5°;

    spodnja preklopna točka: –15° ±5°,

    (glede na horizontalo)

    Procesna temperatura

    PVC in PUR: +5 do +70 °C;

    CSM: –20 do +85 °C

    Procesni tlak ≤3 bar pri +20 °C
    Gostota ≥0,8 g/cm3
    Certifikati TÜV 01 ATEX 1709, Ex certifikat: II 2G EEx ia IIB T5
    Kabel
    Material PVC, CSM: presek 3 x 0,75 mm2 PUR: presek 3 x 0,50 mm2

    Področje uporabe in minimalna dolžina kabla med pritrdilom in plavajočim telesom

     

     

    PVC: ≥ 50 mm primeren za vodo, umazano vodo in rahlo agresivne medije

    PUR: ≥ 100 mm primeren za goriva, kurilno olje, tekočine z vsebnostjo olj

    CSM: ≥ 100 mm primeren za kisline in baze

    Dimenzije (v mm) in materiali

    Dimenzije FTS20 mala

    a) Polypropylen PP

     

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    Električna vezava

    Induktivno stikalo bližine s preklopno kroglico(NAMUR)

    Električna vezava FTS20

    Vezava
    L+ = črna ali rjava
    L- = modra

    Sklenjeno, ko FTS plava (ustrezno visok nivo)

     

    a) 1/rjava/črna

    b) 2 / modra

    Preklopni kontakt(AC/DC)

    Vezava
    črna + rjava = kontakt razklenjen
    črna + modra = kontakt sklenjen
    Kontaktni položaj, ko FTS plava
    (ustrezno visok nivo)

  • Dodatni dokumenti za FTS20