Preklopna enota za prevodnostne senzorje

Preklopna enota za prevodnostne senzorje

Nivotester FTW325

od €102,-
Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • Preprosto ožičenje zaradi vtičnih priklopnih sponk
    • Obseg občutljivosti nastavljiv
    • Lastno-varen signalni tokokrog [EEx ia] IIC za uporabo senzorjev v nevarnih področjih

    Lastnosti na kratko

    Medij Tekočine ≥ 5 μS/cm  
    Certifikat ATEX II (1) GD EEx ia
    Primerne sonde Prevodnostne palične ali vrvične sonde
    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    NapajanjeOdobritev1 do 34 do 1011+
    85-253VACNe-Ex116,-108,-102,- FTW325-A2A1A
    Ne-Ex, WHG130,-121,-115,- FTW325-B2A1A
    ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, WHG ATEX II (1) D [Ex ia Da] IIIC, WHG145,-134,-127,- FTW325-C2A1A
    20-30VAC/20-60VDCNe-Ex116,-108,-102,- FTW325-A2B1A
    Ne-Ex, WHG130,-121,-115,- FTW325-B2B1A
    ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, WHG ATEX II (1) D [Ex ia Da] IIIC, WHG145,-134,-127,- FTW325-C2B1A

    Pribor

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Ohišje, R4 182x180x165, 5xM20, PC Zaščitno ohišje Minitec, primerno za industrijsko okolje, plastično s prozornim pokrovom, vdorna zaščita: IP66; za 4x22,5mm ali 2x45mm70,53 52010132

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 30.11.2017. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

    Osebe, ki so kupile to, so si ogledovale tudi

  • Uporaba

    Nivotester FTW325 lahko uporabite za zaščito pred prelitjem (WHG), za zaščito pred suhim tekom črpalk ali za dvotočkovno krmiljenje črpalk. Uporabite ga lahko v kombinaciji s senzorji Liquipoint T FTW31/32. Uporaba treh Nivotesterjev FTW325  omogoča večtočkovno zaznavanje v do petih merilnih točkah.

    Delovanje

    Lastno-varen signalni vhod mejnega stikala Nivotester FTW325 je galvansko ločen od napajanja in izhoda mejnega stikala. Nivotester prek dvo- ali trožične povezave napaja prevodnostne sonde z izmeničnim tokom in nadzira napajalno napetost te povezave. Če medij doseže preklopno točko sonde, napetost med sondo in Nivotesterjem pade. Izhodni rele Nivotesterja preklopi odvisno od nastavljenega  varnostnega načina. Dve rumeni LED diodi na čelni strani Nivotesterja signalizirata preklopno stanje releja.

    Primer uporabe

    Primer uporabe FTW325

    a) FTW325 – palična sonda 1

  • Tehnični podatki

    Vhod
    Merjena spremenljivka Odvisno od izbrane nastavitve se mejni signal lahko sproži pri minimalnem ali maksimalnem nivoju
    Merilni obseg Z DIL stikali je mogoče nastaviti tri uporovne obsege: 0,1 do 1,0 kΩ; 1,0 do 10,0 kΩ; 10,0 do 200,0 kΩ
    Vhodni signal Vhod je galvansko ločen od napajanja in izhoda
    Vrsta zaščite [EEx ia] IIC
    Izhod
    Izhodni signal Relejski izhod: brezpotencialni preklopni kontakt za nivojski alarm
    Alarmni rele Brezpotencialni preklopni kontakt za javljanje okvare. Mogoče ga je nastaviti tako, da deluje kot drugi nivojski rele
    Preklopna zakasnitev 0,5 s; 2,0 s; 6,0 s po začetku vzbujanja releja
    Preklopna sposobnost relejskih kontaktov

    U~ max. 253 V;
    I~ max. 2 A;
    P~ max. 500 VA pri cos φ ≥ 0,7;

    U– max. 40 V;
    I– max. 2 A;
    P– max. 80 W

    Indikacija delovanja LED diode: obratovanje (zelena), napaka (rdeča), nivojski alarm 1 (rumena), nivojski alarm 2 (rumena) -diodi nivojskih alarmov svetita, ko je ustrezen rele vzbujen
    Napajanje
    Napajalna napetost

    85 do 253 V AC, 50/60 Hz;

    20 do 30 V AC / 20 do 60 V DC, maks. 60 mA

    Poraba

    AC izvedba ≤ 4,5 VA

    DC izvedba ≤ 1,2 VA (pri Umin 20 V)

    Delovni pogoji
    Temperatura okolice

    Za posamezno montažo -20 do +60 °C;

    za montažo v skupino brez bočnega odmika -20 do +50 °C

    Temperatura skladiščenja -25 do +85 °C (po možnosti +20 °C)
    Vgradnja v zaščitno ohišje -20 do +40 °C
    Vdorna zaščita IP 20
    EMC Emisija motenj po EN 61326 električna oprema, razred B; neobčutljivost za motnje po EN 61326 dodatek A (industrija) in priporočilo NAMUR NE 21
    Električna vezava
    Povezava Dvožična, oklop ni zahtevan
    Upornost linije Maks. 25 Ω po žili
    Presek Maks. 1 x 2,5 mm2 ali 2 x 1,5 mm2
    Certifikati
    Ex certifikat ATEX II (1) GD EEx ia IIC
    Certifikat WHG Zaščita proti prelitju po §19 WHG (Nemčija)

    Dimenzije (v mm)

    Dimenzije FTW325

    Montaža na DIN letev (EN 60715 TH35)

     

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    Električna vezava

    Električna vezava FTW325

    a) MASTER/SLAVE (nadrejen/podrejen)

    b) Napajanje

    c) Nivojski rele 2 / alarmni rele

  • Dodatni dokumenti za FTW325