Pretočno stikalo za spremljanje masnega pretoka

Pretočno stikalo za spremljanje masnega pretoka

Flowphant T DTT31

od €218,-
Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • Vgrajen displej

    • Visoka ponovljivost in dolgoročna stabilnost

    • Zanemarljive tlačne izgube

    Lastnosti na kratko

    Medij Tekočine
    Merilni obseg 0,03… 3 m/s
    Temperatura medija -20… +85 °C
    Procesni tlak 0… +100 bar (pri 20 °C)
    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Procesni priključekElektrični priključekNapajanje; izhod1 do 34 do 1011+
    brez; kompresijski fiting, 316L, L=>100mm vgradna dolžina kompresijski fiting, naročiti posebejkonektor M1218-30VDC; 1x stikalo PNP248,-231,-218,- DTT31-A1A111AA2CAB
    18-30VDC; 2x stikalo PNP263,-245,-232,- DTT31-A1B111AA2CAB
    18-30VDC; stikalo PNP + 4-20mA299,-278,-263,- DTT31-A1C111AA2CAB
    konektor ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x stikalo PNP263,-245,-232,- DTT31-A2A111AA2CAB
    navoj ISO228 G1/4A, 316Lkonektor M1218-30VDC; 1x stikalo PNP253,-235,-222,- DTT31-A1A111ABxxAB
    18-30VDC; 2x stikalo PNP268,-249,-236,- DTT31-A1B111ABxxAB
    18-30VDC; stikalo PNP + 4-20mA303,-282,-267,- DTT31-A1C111ABxxAB
    konektor ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x stikalo PNP268,-249,-236,- DTT31-A2A111ABxxAB
    navoj ISO228 G1/2A, 316Lkonektor M1218-30VDC; 1x stikalo PNP253,-235,-222,- DTT31-A1A111AExxAB
    18-30VDC; 2x stikalo PNP268,-249,-236,- DTT31-A1B111AExxAB
    18-30VDC; stikalo PNP + 4-20mA303,-282,-267,- DTT31-A1C111AExxAB
    konektor ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x stikalo PNP268,-249,-236,- DTT31-A2A111AExxAB
    Cable and plug to be ordered separately from the accessories section. Please specify length.

    Accessories

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Kompresijski fiting, varilni d6 PEEK tesnjen kompresijski fiting44,97 51004751
    Kompresijski fiting TA50
    6mm; G1/2; PTFE
    54,79 TA50-HP
    Kabel M12x1 L=5 m kabel 4x 0.34 mm, izolacija PVC, dolžina 5m; kotni konektor M12x1, navojna zveza Cu Sn/Ni, IP679,28 51005148
    Ženski konektor 4p-125V, 4A-M12 povezavo izdelate sami; uporaba: konektor M12 (m)14,99 52006263
    Nastavitveni komplet TXU10- za naprave, ki jih je mogoče nastavljati z računalnikom; vsebuje: nastavitveni program, USB vmesniški kabel 4-pinski konektor + ReadWin200096,34 TXU10-AA
    Kotni konektor M12(m) za kabel,IP67,PG79,81 51006327
    System power supply RNB130 Primary switched-mode. Input voltage: 85-264VAC, 45-65Hz. Output voltage: 24VDC, max. 30V (for errors)131,56 RNB130-A1A

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 30.09.2018. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

    Osebe, ki so kupile to, so si ogledovale tudi

  • Uporaba

    Flowphant T DTT31 je pretočno stikalo, namenjeno spremljanju, prikazu in merjenju relativnih masnih pretokov tekočih medijev v obsegu od 0,03...3 m/s. Tipične aplikacije so:

    • spremljanje cirkulacije hladilne vode črpalk, turbin, kompresorjev in toplotnih izmenjevalcev;
    • spremljanje sistemov podmazovanja. 

    Delovanje

    Flowphant meri masni pretok tekočega medija. Merilni princip je kalorimetričen. Temelji na hlajenju gretega senzorja. Tok medija s prisilno konvekcijo hladi senzor, ki ga obliva. Učinkovitost hlajenja je odvisna od hitrosti medija in razlike temperatur med senzorjem in medijem (Kingov zakon). Večja hitrost oz. večji masni pretok medija pomeni močnejše hlajenje senzorja. 

    Primer uporabe

    Flowphant v hladilnem krogu spremlja pretok in signalizira njegov padec pod minimalno vrednost.

  • Tehnični podatki

    Vhod
    Merilni obseg

    0...100 %; ločljivost 1 %;

    0,03... 3 m/s za tekočine. 

    Izhod
    Izhodni signal 1 x PNP, 2 x PNP ali 1 x PNP z analognim izhodom za temperaturo ali pretok
    Napetostni padec PNP ≤ 2 V
    Preobremenilna zaščita Samodejno testiranje
    Karakteristika delovanja
    Referenčni pogoji Po DIN IEC 60770/61003
    Merilna napaka Preklopna točka in prikaz 0,2 %
    Dolgoročno polzenje ≤ 0,5 % na leto pri referenčnih delovnih pogojih.
    Reakcijski čas senzorja 6...12 s
    Odzivni čas Preklopni izhod 100 ms
    Delovni pogoji
    Temperatura medija -20...+85 °C, 130 °C maks. 1h (brez meritev pri temperaturah > 85 °C)
    Temperatura okolice -40...+85 °C
    Vdorna zaščita M16x1,5 ventilski konektor: IP 65 M12 konektor : IP 66
     EMC Emisija motenj po IEC 61326 razred B električna oprema; Neobčutljivost na motnje po IEC 61326 dodatek A (industrija) in NAMUR priporočilo NE 21.
    Napajanje
    Napajalna napetost Ub  18...30 VDC, (zaščita pred zamenjavo polaritete)
    Tokovna poraba Brez bremena < 100 mA pri 24 VDC.
    Splošno
    Posluževanje 3 tipke ali konfiguracijski program
    Materiali Procesni priključek, zaščitna cev in ohišje 316L

    Dimenzije (v mm)

    Ohišje

    Dimenzije DTT31

    L = dolžina senzorja 30 mm, 100 mm


    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

     

    Procesni priključek

    DTT31 - procesni priključki

    a) Brez (L ≥ 100 mm) za vgradnjo z varilnim nastavkom ali kompresijskim fitingom

    b) ISO 228 G ¼ A, 316L

    c) ISO 228 G ½ A, 316L

     

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    Električna vezava

    Električna vezava DTT31

    DC izvedba s konektorjem M12×1

    A1: 1 × PNP preklopni izhod

    A2: 2 × PNP preklopni izhod R1 in 1 (R2)

    A2': 2 × PNP preklopni izhod R1 in 1 (diagnostični/odklopni kontakt z nastavitvijo „DESINA")

    A3: PNP preklopni izhod dodatni analogni izhod

     

    DC izvedba z ventilskim konektorjem M16×1.5

    B: 1 × PNP preklopni izhod

  • Dodatni dokumenti za DTT31