Pretočno stikalo za spremljanje masnega pretoka v higienskih aplikacijah

Pretočno stikalo za spremljanje masnega pretoka v higienskih aplikacijah

Flowphant T DTT35

od €239,-
Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • Vgrajen displej
    • Visoka ponovljivost in dolgoročna stabilnost
    • Velika dinamika merilnega obsega

    Lastnosti na kratko

    Medij Tekočine
    Merilni obseg 0,03 do 3 m/s
    Temperatura medija -20 do +85 °C
    Procesni tlak 0 do +100 bar (pri 20 °C)
    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Procesni priključek in dolžinaElektrični priključekNapajanje; izhod1 do 34 do 1011+
    TRI-Clamp, G1/2", kovina na kovino, 30 mmkonektor M1218-30VDC; 1x stikalo PNP272,-253,-239,- DTT35-A1A111xx2AAB
    18-30VDC; 2x stikalo PNP287,-267,-253,- DTT35-A1B111xx2AAB
    18-30VDC; stikalo PNP + 4-20mA323,-300,-284,- DTT35-A1C111xx2AAB
    konektor ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x stikalo PNP287,-267,-253,- DTT35-A2A111xx2AAB
    Higienski priključek, 30 mmkonektor M1218-30VDC; 1x stikalo PNP303,-281,-266,- DTT35-A1A111xx2AAB
    18-30VDC; 2x stikalo PNP318,-296,-280,- DTT35-A1B111xx2AAB
    18-30VDC; stikalo PNP + 4-20mA353,-328,-311,- DTT35-A1C111xx2AAB
    konektor ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x stikalo PNP318,-296,-280,- DTT35-A2A111xx2AAB
    TRI-Clamp, G1/2", kovina na kovino, 100 mmkonektor M1218-30VDC; 1x stikalo PNP272,-253,-239,- DTT35-A1A111xx2CAB
    18-30VDC; 2x stikalo PNP287,-267,-253,- DTT35-A1B111xx2CAB
    18-30VDC; stikalo PNP + 4-20mA323,-300,-284,- DTT35-A1C111xx2CAB
    konektor ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x stikalo PNP287,-267,-253,- DTT35-A2A111xx2CAB
    Higienski priključek, 100 mmkonektor M1218-30VDC; 1x stikalo PNP303,-281,-266,- DTT35-A1A111xx2CAB
    18-30VDC; 2x stikalo PNP318,-296,-280,- DTT35-A1B111xx2CAB
    18-30VDC; stikalo PNP + 4-20mA353,-328,-311,- DTT35-A1C111xx2CAB
    konektor ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x stikalo PNP318,-296,-280,- DTT35-A2A111xx2CAB
    Kabel in konektor, prosimo, naročite posebej – glejte pod "Pribor".

    Pribor

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Kabel M12x1 L=5 m kabel 4x 0.34 mm, izolacija PVC, dolžina 5m; kotni konektor M12x1, navojna zveza Cu Sn/Ni, IP679,28 51005148
    Ženski konektor 4p-125V, 4A-M12 povezavo izdelate sami; uporaba: konektor M12 (m)14,99 52006263
    Nastavitveni komplet TXU10- za naprave, ki jih je mogoče nastavljati z računalnikom; vsebuje: nastavitveni program, USB vmesniški kabel 4-pinski konektor + ReadWin200096,34 TXU10-AA

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 28.02.2018. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

  • Uporaba

    Flowphant T DTT35 je pretočno stikalo (s površinsko obdelavo Ra ≤ 0,8 μm). Namenjen je  spremljanju, merjenju in prikazovanju relativnega masnega pretoka tekočin v obsegu 0,03 do 3 m/s. Uporablja se za spremljanje cirkulacije hladilne vode črpalk, turbin, kompresorjev in izmenjevalcev toplote. Druga aplikacija je nadzor filtrov v industriji pijač.

    Delovanje

    Flowphant meri masni pretok tekočega medija. Merilni princip je kalorimetričen. Temelji na hlajenju gretega senzorja. Tok medija s prisilno konvekcijo hladi senzor, ki ga obliva. Učinkovitost hlajenja je odvisna od hitrosti medija in razlike temperatur med senzorjem in medijem (Kingov zakon). Večja hitrost oz. večji masni pretok medija pomeni močnejše hlajenje senzorja.

    Primer uporabe

    Flowphant v hladilnem krogu spremlja pretok in signalizira njegov padec pod minimalno vrednost.

  • Tehnični podatki

    Vhod
    Merilni obseg 0...100 %; ločljivost 1 %; 0,03... 3 m/s za tekočine.
    Izhod
    Izhodni signal 1 x PNP, 2 x PNP ali 1 x PNP z analognim izhodom za temperaturo ali pretok
    Napetostni padec PNP ≤ 2 V
    Preobremenilna zaščita Samodejno testiranje
    Karakteristika delovanja
    Referenčni pogoji Po DIN IEC 60770/61003
    Merilna napaka Preklopna točka in prikaz 0,2 %
    Dolgoročno polzenje ≤ 0,5 % na leto pri referenčnih delovnih pogojih.
    Reakcijski čas senzorja 6 do 12 s
    Odzivni čas Preklopni izhod 100 ms
    Delovni pogoji
    Temperatura medija -20 do +85 °C, 130 °C maks. 1h (brez meritev pri temperaturah > 85 °C)
    Temperatura okolice -40 do +85 °C
    Vdorna zaščita

    M16x1,5 ventilski konektor: IP 65

    M12 konektor: IP 66

    Napajanje
    Napajalna napetost Ub  18 do 30 V DC, zaščita pred zamenjavo polaritete
    Tokovna poraba Brez bremena < 100 mA pri 24 VDC
    Splošno
    EMC Emisija motenj po IEC 61326 razred B električna oprema; Neobčutljivost na motnje po IEC 61326 dodatek A (industrija) in NAMUR priporočilo NE 21.
    Posluževanje 3 tipke ali konfiguracijski program
    Materiali Procesni priključek, zaščitna cev in ohišje 316L
    Površinsko poliranje Ra ≤ 0,8 μm 
    Certifikati
    Desina ustreznost, 3A

    Dimenzije (v mm)

    Ohišje

    Dimenzije DTT35

    L = dolžina senzorja 30 mm, 100 mm

     

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    Procesni priključki

    a) Stožčasta kovina-kovina G ½"

    b) CLAMP1"

    c) CLAMP2"

    d) Varivent F

    e) Varivent N

    f) APV-Inline

    g) DIN 11851, DN50

    h) DIN 11851, DN25

    i) DIN 11851, DN40

     

    B = izvrtina 6 × Ø 8,6 mm + 2 × navoj M8

    Procesni priključki

    Koda Izvedba
      Priključki TRI-CLAMP®  / kovina na kovino

    DB

    ISO 2852 DN25-38 (1 do 1½"), 316L, 3A, DIN 32676 DN25-40

    DL

    ISO 2852 DN40-51 (2"), 316L, 3A, DIN 32676 DN50

      Higienski priključki

    HL

    APV-Inline DN50, PN40, 316L, 3A

    LB

    Varivent® F Pipe DN25-32, PN40, 316L, 3A

    LL

    Varivent® N Pipe DN40-162, PN40, 316L, 3A

    MB

    Koničen / kovina na kovino G ½", 316L

    PG

    DIN 11851, DN25, PN40, 316L, 3A

    PH

    DIN 11851, DN40, PN40, 316L, 3A

    PL

    DIN 11851, DN50, PN40, 316L, 3A

    Električna vezava

    Električna vezava DTT35

    DC izvedba s konektorjem M12×1

    A1: 1 × PNP preklopni izhod

    A2: 2 × PNP preklopni izhod R1 in 1 (R2)

    A2': 2 × PNP preklopni izhod R1 in 1 (diagnostični/odklopni kontakt z nastavitvijo „DESINA")

    A3: PNP preklopni izhod in dodatni analogni izhod

     

    DC izvedba z ventilskim konektorjem M16×1,5

    B: 1 × PNP preklopni izhod

  • Dodatni dokumenti za DTT35