- Home
- Produkti
- Nivojska stikala in senzorji
- Liquipoint T FTW31 / FTW32
Prevodnostno večtočkovno mejno stikalo
Liquipoint T FTW31 / FTW32
Informacije
01 5140 250
- Home
- Produkti
- Nivojska stikala in senzorji
- Liquipoint T FTW31 / FTW32
-
-
Zaznavanje do petih mejnih nivojev z eno sondo
-
Prilagodljiv instrument (izvedba je lahko kompaktna ali ločena)
-
Brez gibljivih delov
-
Kalibracija ni potrebna
Lastnosti na kratko
Medij Tekočine s prevodnostjo od 10 μS/cm Certifikat ATEX II 2G EEx ia Merilne točke Do 4 merilne točke izvedene s 5 palicami ali vrvmi Temperatura medija –40 do +100 °C Procesni tlak –1 do +10 bar Liquipoint T FTW31 : L=1000mm
Produkt / Izvedba Cena / kos v EUR Kataloška koda Odobritev Elektronika; izhod Merilna točka 1 do 3 4 do 10 11+ Ne-Ex ločena elektronika 2x palica, 316L 94,- 87,- 83,- FTW31-A1A2CA0A 3x palica, 316L 116,- 108,- 103,- FTW31-A1A3CA0A 5x palica, 316L 132,- 123,- 116,- FTW31-A1A5CA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x palica, 316L 167,- 155,- 147,- FTW31-A1A2CA2A 3x palica, 316L 189,- 176,- 166,- FTW31-A1A3CA2A FEW54; rele 20-253VAC; 20-55VDC 2x palica, 316L 167,- 155,- 147,- FTW31-A1A2CA4A 3x palica, 316L 189,- 176,- 166,- FTW31-A1A3CA4A Ne-Ex, WHG, detekcija puščanja ločena elektronika 2x palica, 316L 113,- 105,- 99,- FTW31-B1A2CA0A 3x palica, 316L 135,- 126,- 119,- FTW31-B1A3CA0A 5x palica, 316L 151,- 140,- 133,- FTW31-B1A5CA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x palica, 316L 185,- 173,- 163,- FTW31-B1A2CA2A 3x palica, 316L 208,- 193,- 183,- FTW31-B1A3CA2A FEW54; rele 20-253VAC; 20-55VDC 2x palica, 316L 185,- 173,- 163,- FTW31-B1A2CA4A 3x palica, 316L 208,- 193,- 183,- FTW31-B1A3CA4A ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, detekcija puščanja, upoštevati varnostna navodila (XA) (elektrostatična naelektritev) ločena elektronika 2x palica, 316L 110,- 102,- 97,- FTW31-D1A2CA0A 3x palica, 316L 133,- 123,- 117,- FTW31-D1A3CA0A 5x palica, 316L 148,- 138,- 130,- FTW31-D1A5CA0A FEW58; NAMUR 2x palica, 316L 183,- 170,- 161,- FTW31-D1A2CA8A 3x palica, 316L 205,- 191,- 181,- FTW31-D1A3CA8A Liquipoint T FTW31 : L=2000 mm
Produkt / Izvedba Cena / kos v EUR Kataloška koda Odobritev Elektronika; izhod Merilna točka 1 do 3 4 do 10 11+ Ne-Ex ločena elektronika 2x palica, 316L 101,- 94,- 89,- FTW31-A1A2DA0A 3x palica, 316L 124,- 115,- 109,- FTW31-A1A3DA0A 5x palica, 316L 139,- 129,- 122,- FTW31-A1A5DA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x palica, 316L 174,- 162,- 153,- FTW31-A1A2DA2A 3x palica, 316L 197,- 183,- 173,- FTW31-A1A3DA2A FEW54; rele 20-253VAC; 20-55VDC 2x palica, 316L 174,- 162,- 153,- FTW31-A1A2DA4A 3x palica, 316L 197,- 183,- 173,- FTW31-A1A3DA4A Ne-Ex, WHG, detekcija puščanja ločena elektronika 2x palica, 316L 120,- 112,- 106,- FTW31-B1A2DA0A 3x palica, 316L 143,- 133,- 126,- FTW31-B1A3DA0A 5x palica, 316L 158,- 147,- 139,- FTW31-B1A5DA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x palica, 316L 193,- 179,- 170,- FTW31-B1A2DA2A 3x palica, 316L 215,- 200,- 190,- FTW31-B1A3DA2A FEW54; rele 20-253VAC; 20-55VDC 2x palica, 316L 193,- 179,- 170,- FTW31-B1A2DA4A 3x palica, 316L 215,- 200,- 190,- FTW31-B1A3DA4A ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, detekcija puščanja, upoštevati varnostna navodila (XA) (elektrostatična naelektritev) ločena elektronika 2x palica, 316L 118,- 109,- 103,- FTW31-D1A2DA0A 3x palica, 316L 140,- 130,- 123,- FTW31-D1A3DA0A 5x palica, 316L 155,- 144,- 137,- FTW31-D1A5DA0A FEW58; NAMUR 2x palica, 316L 190,- 177,- 167,- FTW31-D1A2DA8A 3x palica, 316L 213,- 198,- 187,- FTW31-D1A3DA8A Liquipoint T FTW32 : L=5000 mm
Produkt / Izvedba Cena / kos v EUR Kataloška koda Odobritev Elektronika; izhod Merilna točka 1 do 3 4 do 10 11+ Ne-Ex ločena elektronika 2x vrv, 316Ti 134,- 124,- 118,- FTW32-A1D2CA0A 3x vrv, 316Ti 157,- 146,- 138,- FTW32-A1D3CA0A 5x vrv, 316Ti 264,- 245,- 232,- FTW32-A1D5CA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x vrv, 316Ti 206,- 192,- 181,- FTW32-A1D2CA2A 3x vrv, 316Ti 229,- 213,- 202,- FTW32-A1D3CA2A FEW54; rele 20-253VAC; 20-55VDC 2x vrv, 316Ti 206,- 192,- 181,- FTW32-A1D2CA4A 3x vrv, 316Ti 229,- 213,- 202,- FTW32-A1D3CA4A Ne-Ex, WHG, detekcija puščanja ločena elektronika 2x vrv, 316Ti 152,- 142,- 134,- FTW32-B1D2CA0A 3x vrv, 316Ti 175,- 163,- 154,- FTW32-B1D3CA0A 5x vrv, 316Ti 283,- 263,- 249,- FTW32-B1D5CA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x vrv, 316Ti 225,- 209,- 198,- FTW32-B1D2CA2A 3x vrv, 316Ti 248,- 231,- 218,- FTW32-B1D3CA2A FEW54; rele 20-253VAC; 20-55VDC 2x vrv, 316Ti 225,- 209,- 198,- FTW32-B1D2CA4A 3x vrv, 316Ti 248,- 231,- 218,- FTW32-B1D3CA4A ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, detekcija puščanja, upoštevati varnostna navodila (XA) (elektrostatična naelektritev) ločena elektronika 2x vrv, 316Ti 150,- 140,- 132,- FTW32-D1D2CA0A 3x vrv, 316Ti 173,- 161,- 152,- FTW32-D1D3CA0A 5x vrv, 316Ti 280,- 261,- 247,- FTW32-D1D5CA0A FEW58; NAMUR 2x vrv, 316Ti 223,- 207,- 196,- FTW32-D1D2CA8A 3x vrv, 316Ti 246,- 229,- 216,- FTW32-D1D3CA8A Liquipoint T FTW32 : L=10000 mm
Produkt / Izvedba Cena / kos v EUR Kataloška koda Odobritev Elektronika; izhod Merilna točka 1 do 3 4 do 10 11+ Ne-Ex ločena elektronika 2x vrv, 316Ti 164,- 152,- 144,- FTW32-A1D2DA0A 3x vrv, 316Ti 187,- 174,- 164,- FTW32-A1D3DA0A 5x vrv, 316Ti 294,- 273,- 259,- FTW32-A1D5DA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x vrv, 316Ti 236,- 220,- 208,- FTW32-A1D2DA2A 3x vrv, 316Ti 259,- 241,- 228,- FTW32-A1D3DA2A FEW54; rele 20-253VAC; 20-55VDC 2x vrv, 316Ti 236,- 220,- 208,- FTW32-A1D2DA4A 3x vrv, 316Ti 259,- 241,- 228,- FTW32-A1D3DA4A Ne-Ex, WHG, detekcija puščanja ločena elektronika 2x vrv, 316Ti 183,- 170,- 161,- FTW32-B1D2DA0A 3x vrv, 316Ti 206,- 191,- 181,- FTW32-B1D3DA0A 5x vrv, 316Ti 313,- 291,- 275,- FTW32-B1D5DA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x vrv, 316Ti 255,- 237,- 225,- FTW32-B1D2DA2A 3x vrv, 316Ti 278,- 259,- 245,- FTW32-B1D3DA2A FEW54; rele 20-253VAC; 20-55VDC 2x vrv, 316Ti 255,- 237,- 225,- FTW32-B1D2DA4A 3x vrv, 316Ti 278,- 259,- 245,- FTW32-B1D3DA4A ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, detekcija puščanja, upoštevati varnostna navodila (XA) (elektrostatična naelektritev) ločena elektronika 2x vrv, 316Ti 180,- 168,- 159,- FTW32-D1D2DA0A 3x vrv, 316Ti 203,- 189,- 179,- FTW32-D1D3DA0A 5x vrv, 316Ti 310,- 289,- 273,- FTW32-D1D5DA0A FEW58; NAMUR 2x vrv, 316Ti 253,- 235,- 223,- FTW32-D1D2DA8A 3x vrv, 316Ti 276,- 257,- 243,- FTW32-D1D3DA8A Pribor
Produkt / Izvedba Cena / kos v EUR Kataloška koda Montažna matica G1-1/2 šesterokotna, SW60; raba: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10/FMR20 22,52 52014146 Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 30.06.2020. Glejte
Endress+Hauser Splošni pogojiMorda vaši aplikaciji to nivojsko stikalo Liquipoint ne ustreza popolnoma?
Osebe, ki so kupile to, so si ogledovale tudi
-
-
Uporaba
Senzorji Liquipoint T so uporabni za določanje točkovnih nivojev prevodnih tekočin. Od števila merilnih točk je odvisno, kakšno kombinacijo nalog lahko senzor Liquipoint T opravlja. Med nalogami, ki jih lahko ima so zaščita pred prelitjem, zaščita črpalk pred suhim tekom, dvotočkovni nadzor črpalk ali večtočkovna detekcija nivoja.
Delovanje
V praznem rezervoarju obstaja izmenična napetost med paličnimi sondami. Takoj ko prevodna tekočina vzpostavi stik med ozemljilno sondo in npr. sondo za detekcijo maksimuma, steče merljiv tok in Liquipoint T preklopi.
Z uporabo izmenične napetosti se izognemo koroziji sond in elektrolitskemu razkroju medija. Material rezervoarja ni pomemben, ker je sistem zasnovan kot zaprt, brez-potencialni tokokrog med sondami in elektroniko. Tudi dotik sond med obratovanjem mejnega stikala ne predstavlja nobene nevarnosti.
Primer uporabe
Sonde z integriranim elektronskim vložkom (kompaktna izvedba instrumenta)
Merilni sistem sestavljajo:
- FTW31, FTW32 z dvema/tremi palicami ali vrvmi in elektronski vložek;
- Nadzorne enote, stikala ali signalni pretvorniki npr. procesni krmilnik, releji ali izolacijski ojačevalniki NAMUR po IEC 60947-5-6.
Sonde brez integriranega elektronskega vložka (ločena izvedba instrumenta)
Merilni sistem sestavljajo:
- FTW31, FTW32 z dvema do petimi palicami ali vrvmi
- Nivotester FTW325 ali FTW470 Z
- Nadzorne enote, stikala ali signalni pretvorniki npr. procesni krmilnik, releji itd.
Število potrebnih Nivotesterjev je odvisno od števila merilnih točk (npr. za 4 merilne točke potrebujete dva Nivotesterja FTW).
-
Tehnični podatki
SplošnoIzvedba Kompaktna izvedba: dve/tri palice ali vrvi (vedno ΔS-način - samo tripalične/vrvične izvedbe);
Ločena izvedba (z integriranim nadzorom kabla - v povezavi z nivojskim mejnim stikalom FTW325): dve/tri/pet palic ali vrvi
Dolžina sond Palice: 100 do 4 000 mm
Vrvi: 250 do 15 000 mm
Minimalna prevodnost ≥10 μS/cm Kabel Uporabite standardni kabel (25 Ω na žilo) Delovni pogojiTemperatura medija –40 do +100 °C Temperatura okolice –40 do +70 °C Tlak –1 do +10 bar Vdorna zaščita IP 66 Procesni priključek G1½" MaterialElektrode Palice: 1.4404 (316L)/ izolacija: PP; Vrvi: 1.4571 (316TI)/ izolacija: FEP Procesni priključek PPS Ohišje F16 Za kompaktno izvedbo
ohišje: PBT;
pokrov: PPS;
prilagoditev: PBT
Ohišje F24 Za ločeno izvedbo
ohišje: PPS;
pokrov: PBT
Certifikati (kompaktna izvedba)Ex certifikat ATEX II 2G EEx ia IIC T6 z vložkom FEW58 Certifikat WHG WHG Z-65.40-360 (DIBt) Certifikati (ločena izvedba)Ex certifikat ATEX II 2G EEx ia IIC T6 Dimenzije (v mm)
Palične in vrvične izvedbe s procesnim priključkom G1½" (kompaktne izvedbe z elektronskim vložkom)
L = dolžina sonde [mm]
FTW31 (palična izvedba)
FTW32 (vrvična izvedba)
Upoštevajte navodila za vgradnjo.
Palične in vrvične izvedbe s procesnim priključkom G 1½" (ločene izvedbe brez elektronskega vložka)
L = dolžina sonde [mm]
FTW31 (palična izvedba)
FTW32 (vrvična izvedba)
Upoštevajte navodila za vgradnjo.
Električna vezava – Sonde z elektronskim vložkom (kompaktna izvedba)
Elektronski vložek FEW52Napajanje
U = 10,8 do 45 V DC
Poraba toka
Maks. 25 mA
Priklop bremena
Odprti kolektor; PNP
Preklopna napetost
Maks. 45 V
Breme
Kratkotrajno (maks. 1 s): maks. 2 A
Stalno: maks. 200 mA
Zaščita pred zamenjavo polaritete
Da
Vezava elektronskega vložka FEW52
F: varovalka, odvisna od priklopljenega bremena
R: breme, npr. PLC, PLS, rele
M: ozemljilna povezava na zaščitno zemljo (PE)
a) NapajanjeElektronski vložek FEW54Napajanje
20 do 55 V DC ali
20 do 253 V AC, 50/60 Hz
Tokovna poraba
60 mA
Maks. vklopni tok
Maks. 2 A, maks. 400 μs
Pulzna frekvenca
Približno 1,5 s
Izhod
Dva brezpotencialna preklopna kontakta (DPDT)
Obremenljivost kontaktov
U~ maks. 253 V,
I~ maks. 4 A,
U = 30 V/4 A; 150 V/ 0,2 A
Poraba
< 2,0 W
Vezava elektronskega vložka FEW54
F1: varovalka, 200 mA, srednje hitra
F2: varovalka za zaščito relejskih kontaktov (odvisna od bremena)
M: ozemljilna povezava na zaščitno zemljo (PE)a) Napajanje
b)+c) Brezpotencialni preklopni kontakt
d) RezervoarElektronski vložek FEW58Napajalna napetost - glejte tehnične podatke izolacijskega ojačevalnika po IEC 60947-5-6 (NAMUR).
Uporabite z dodatnim kontaktorjem po IEC 60947-5-6 (NAMUR); skok izhodnega signala iz visokega v nizko tokovno stanje pri mejnem stanju (H-L-stopnica).
Dvožični prenos signala:
H-L-stopnica 2,2...6,5 mA / 0,4...1,0 mA
Izhodni signal poškodovanega senzorja
< 1,0 mA
Pri povezavi prek multipleksorja je potrebno časovni cikel nastaviti na najmanj 2 s.

Električna vezava – Sonde brez elektronskega vložka
(ločena izvedba)
Za odčitavanje je potrebno dodatno uporabiti najmanj eno enoto FTW325.
Ločena elektronika za tripalično ali trivrvično izvedbo s funkcijo nadzora kabla.
*1 = tiskano vezje za nadzor kabla
-
Tehnični list
Dodatni dokumenti za FTW31Dodatni dokumenti za FTW32
