Temperaturno stikalo za merjenje, spremljanje in nadzor procesnih temperaturTemperaturno stikalo za merjenje, spremljanje in nadzor procesnih temperatur

Temperaturno stikalo za merjenje, spremljanje in nadzor procesnih temperatur

Thermophant T TTR31

od €173,-
Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • Visoka ponovljivost in dolgoročna stabilnost

    • Ohišje iz nerjavnega jekla 316L

    • Hiter odzivni čas brez zožene konice

    Lastnosti na kratko

    Temperaturni obseg –50 do +150 °C
    Displej 4-mestni, 14-segmentni s spremenljivo barvo
    Potopna dolžina 50 mm, 100 mm, 200 mm
    Odzivni čas < 1,0 s (T50); < 2,0 s (T90)
    Senzor Ø 6 mm
    Točnost < 0,1 %
    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Napajanje; izhodElektrični priključekVgradna dolžina L; premer DProcesni priključek1 do 34 do 1011+
    12-30VDC; 1x stikalo PNPkonektor M12100 mm; 6 mmbrez; kompresijski fiting, 316L, L=>100mm vgradna dolžina kompresijski fiting, naročiti posebej.197,-183,-173,- TTR31-A1A111AA2CAB
    konektor ISO4400 M16x1.5100 mm; 6 mmbrez; kompresijski fiting, 316L, L=>100mm vgradna dolžina kompresijski fiting, naročiti posebej.197,-183,-173,- TTR31-A2A111AA2CAB
    konektor M1250 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmnavoj ISO228 G1/4, 316L202,-188,-178,- TTR31-A1A111ABxxAB
    konektor ISO4400 M16x1.550 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmnavoj ISO228 G1/4, 316L202,-188,-178,- TTR31-A2A111ABxxAB
    konektor M1250 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmnavoj ISO228 G1/2, 316L202,-188,-178,- TTR31-A1A111AExxAB
    konektor ISO4400 M16x1.550 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmnavoj ISO228 G1/2, 316L202,-188,-178,- TTR31-A2A111AExxAB
    konektor M12200 mm; 6 mmbrez; kompresijski fiting, 316L, L=>100mm vgradna dolžina kompresijski fiting, naročiti posebej.206,-191,-181,- TTR31-A1A111AA2EAB
    konektor ISO4400 M16x1.5200 mm; 6 mmbrez; kompresijski fiting, 316L, L=>100mm vgradna dolžina kompresijski fiting, naročiti posebej.206,-191,-181,- TTR31-A2A111AA2EAB
    konektor M12200 mm; 6 mmnavoj ISO228 G1/4, 316L211,-196,-186,- TTR31-A1A111AB2EAB
    konektor ISO4400 M16x1.5200 mm; 6 mmnavoj ISO228 G1/4, 316L211,-196,-186,- TTR31-A2A111AB2EAB
    konektor M12200 mm; 6 mmnavoj ISO228 G1/2, 316L211,-196,-186,- TTR31-A1A111AE2EAB
    konektor ISO4400 M16x1.5200 mm; 6 mmnavoj ISO228 G1/2, 316L211,-196,-186,- TTR31-A2A111AE2EAB
    12-30VDC; 2x stikalo PNPkonektor M12100 mm; 6 mmbrez; kompresijski fiting, 316L, L=>100mm vgradna dolžina kompresijski fiting, naročiti posebej.214,-199,-189,- TTR31-A1B111AA2CAB
    50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmnavoj ISO228 G1/4, 316L220,-204,-193,- TTR31-A1B111ABxxAB
    navoj ISO228 G1/2, 316L220,-204,-193,- TTR31-A1B111AExxAB
    200 mm; 6 mmbrez; kompresijski fiting, 316L, L=>100mm vgradna dolžina kompresijski fiting, naročiti posebej.223,-207,-196,- TTR31-A1B111AA2EAB
    navoj ISO228 G1/4, 316L228,-212,-201,- TTR31-A1B111AB2EAB
    navoj ISO228 G1/2, 316L228,-212,-201,- TTR31-A1B111AE2EAB
    12-30VDC; stikalo PNP + 4-20mAkonektor M12100 mm; 6 mmbrez; kompresijski fiting, 316L, L=>100mm vgradna dolžina kompresijski fiting, naročiti posebej.254,-236,-223,- TTR31-A1C111AA2CAB
    50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmnavoj ISO228 G1/4, 316L259,-241,-228,- TTR31-A1C111ABxxAB
    navoj ISO228 G1/2, 316L259,-241,-228,- TTR31-A1C111AExxAB
    200 mm; 6 mmbrez; kompresijski fiting, 316L, L=>100mm vgradna dolžina kompresijski fiting, naročiti posebej.262,-244,-231,- TTR31-A1C111AA2EAB
    navoj ISO228 G1/4, 316L268,-249,-236,- TTR31-A1C111AB2EAB
    navoj ISO228 G1/2, 316L268,-249,-236,- TTR31-A1C111AE2EAB
    Please order cable and plug from the accessories section

    Accessories

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Kompresijski fiting, varilni d6 PEEK tesnjen kompresijski fiting47,48 51004751
    Kompresijski fiting TA50
    6mm; G1/2; PTFE
    57,86 TA50-HP
    Kabel M12x1 L=5 m kabel 4x 0.34 mm, izolacija PVC, dolžina 5m; kotni konektor M12x1, navojna zveza Cu Sn/Ni, IP679,80 51005148
    Nastavitveni komplet TXU10- za naprave, ki jih je mogoče nastavljati z računalnikom; vsebuje: nastavitveni program, USB vmesniški kabel 4-pinski konektor + ReadWin2000101,72 TXU10-AA
    Ženski konektor 4p-125V, 4A-M12 povezavo izdelate sami; uporaba: konektor M12 (m)15,55 52006263
    Kotni konektor M12(m) za kabel,IP67,PG710,36 51006327
    System power supply RNB130 Primary switched-mode. Input voltage: 85-264VAC, 45-65Hz. Output voltage: 24VDC, max. 30V (for errors)138,89 RNB130-A1A

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 30.06.2020. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

  • Uporaba

    Thermophant T TTR31 je temperaturno stikalo, namenjeno spremljanju, prikazu in nadzoru procesnih temperatur. Na voljo je s širokim naborom procesnih priključkov.

    Delovanje

    Upornost senzorja iz platine, ki je nameščen v konici tipala, se spreminja odvisno od temperature medija. Pretvorbo izmerjene upornosti v temperaturno vrednost definira mednarodni standard IEC 751. Mikroprocesor meritev ovrednoti in ustrezno preklaplja izhod oz. izda ustrezno merilno vrednost.

    Primer uporabe

    Thermophant zaznava temperaturo v posodi in nadzira skladnost z mejnimi vrednostmi.

  • Tehnični podatki

    Napajanje
    Napajalna napetost 12 do 30 V DC
    Tokovna poraba Brez bremena < 60 mA (zaščita pred zamenjavo polaritete)
    Izhod
    Izhodni signal 1 x PNP, 2 x PNP ali PNP s 4 do 20 mA izhodom
    Napetostni padec PNP ≤ 2 V
    Preobremenitvena zaščita Samodejno testiranje
    Karakteristika delovanja
    Referenčni pogoji Po DIN IEC 60770/61003
    Merilna napaka Elektronika maks. 0,2 K ali 0,16 % senzor razred A
    Dolgoročno polzenje ≤ 0,1 % na leto.
    Odzivni čas senzorja T50= ≤ 1,0 s, T90= ≤ 2,0 s
    Analogni izhod Nelinearnost ≤ 0,2 %
    Senzor
    Senzor 1 x Pt100, štiri žičen
    Toleranca Razred A po IEC 751 
    Temperatura medija –50 do +150 °C
    Premer 6 mm
    Delovni pogoji
    Temperatura  okolice –40 do +85 °C
    Vdorna zaščita IP 65 (celotno ohišje)
    EMC Emisija motenj po IEC 61326 razred B električna oprema; Neobčutljivost na motnje po IEC 61326 dodatek A (industrija) in NAMUR priporočilo NE 21.
    Materiali
    Procesni priključek in zaščitna cev

    316L/Ra ≤ 0,8 μm

    Ohišje

    316L

    Posluževanje
    Posluževanje 3 tipke ali konfiguracijski program
    Certifikati

    Desina ustreznost

     

    Dimenzije (v mm)

    Ohišje

    Dimenzije TTR31

    L = potopna dolžina 50 mm/100 mm/200 mm

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    Procesni priključki

    Procesni priključki TTR31

    a) Brez (L ≥ 100 mm) za vgradnjo z varilnim nastavkom ali kompresijskim fitingom
    b) ISO 228 G¼ A, 316L
    c) ISO 228 G½ A, 316L

    Električna vezava 

    Električna vezava TTR31

    DC izvedba s konektorjem M12x1
    A1: 1 × PNP preklopni izhod
    A2: 2 × PNP preklopni izhod
    A3: PNP preklopni izhod in dodatni analogni izhod

    DC  izvedba z ventilskim konektorjem M16x1,5
    B: 1 × PNP preklopni izhod

     

  • Dodatni dokumenti za TTR31