Točkovno nivojsko stikalo za sipke snovi

Točkovno nivojsko stikalo za sipke snovi

Soliswitch FTE20

od €149,-
Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • Preprosta montaža
    • Samodejni nadzor vrtenja (opcija)
    • Gostota sipke snovi se lahko nastavi brez uporabe orodja

    Lastnosti na kratko

    Medij Sipki materiali z gostoto ≥80 g/l
    Procesni tlak (abs.) 0,5...2,5 bar
    Temperatura medija –20...+80 °C

    Soliswitch FTE20

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    OdobritevVerzija, dolžinaProcesni priključek; materialNapajanje1 do 34 do 1011+
    Ne-Exos, 75mm / os, 100mm / os, 120mm / os, 200mm / os, 300mmnavoj G1-1/2; PBT230VAC182,-163,-149,- FTE20-AA13xx41
    24VAC196,-177,-161,- FTE20-AA13xx21
    20-28VDC240,-216,-197,- FTE20-AA13xx11
    vrv, 2000mm, mogoče krajšatinavoj G1-1/2; PBT230VAC260,-234,-213,- FTE20-AA13AF41
    24VAC275,-247,-225,- FTE20-AA13AF21
    20-28VDC319,-287,-262,- FTE20-AA13AF11
    os, 75mm / os, 100mm / os, 120mm / os, 200mm / os, 300mmnavoj G1-1/2; 303230VAC221,-199,-181,- FTE20-AA16xx41
    24VAC236,-212,-193,- FTE20-AA16xx21
    20-28VDC280,-252,-229,- FTE20-AA16xx11
    vrv, 2000mm, mogoče krajšatinavoj G1-1/2; 303230VAC299,-269,-245,- FTE20-AA16AF41
    24VAC314,-283,-258,- FTE20-AA16AF21
    20-28VDC358,-322,-294,- FTE20-AA16AF11
    ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Dbos, 75mm / os, 100mm / os, 120mm / os, 200mm / os, 300mmnavoj G1-1/2; PBT230VAC260,-234,-213,- FTE20-BI13xx41
    24VAC275,-247,-225,- FTE20-BI13xx21
    20-28VDC319,-287,-262,- FTE20-BI13xx11
    vrv, 2000mm, mogoče krajšatinavoj G1-1/2; PBT230VAC339,-305,-278,- FTE20-BI13AF41
    24VAC353,-318,-290,- FTE20-BI13AF21
    20-28VDC398,-358,-326,- FTE20-BI13AF11
    os, 75mm / os, 100mm / os, 120mm / os, 200mm / os, 300mmnavoj G1-1/2; 303230VAC299,-269,-245,- FTE20-BI16xx41
    24VAC314,-283,-258,- FTE20-BI16xx21
    20-28VDC358,-322,-294,- FTE20-BI16xx11
    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    OdobritevVerzija, dolžinaProcesni priključek; materialNapajanje1 do 34 do 1011+
    Ne-Exos, 75mm / os, 100mm / os, 120mm / os, 200mm / os, 300mmnavoj G1-1/2; PBT230VAC
    nadzor rotacije
    299,-269,-245,- FTE20-AA13xx41+CA
    24VAC
    nadzor rotacije
    314,-283,-258,- FTE20-AA13xx21+CA
    20-28VDC
    nadzor rotacije
    358,-322,-294,- FTE20-AA13xx11+CA
    vrv, 2000mm, mogoče krajšatinavoj G1-1/2; PBT230VAC
    nadzor rotacije
    378,-340,-310,- FTE20-AA13AF41+CA
    24VAC
    nadzor rotacije
    393,-353,-322,- FTE20-AA13AF21+CA
    20-28VDC
    nadzor rotacije
    437,-393,-358,- FTE20-AA13AF11+CA
    os, 75mm / os, 100mm / os, 120mm / os, 200mm / os, 300mmnavoj G1-1/2; 303230VAC
    nadzor rotacije
    339,-305,-278,- FTE20-AA16xx41+CA
    24VAC
    nadzor rotacije
    353,-318,-290,- FTE20-AA16xx21+CA
    20-28VDC
    nadzor rotacije
    398,-358,-326,- FTE20-AA16xx11+CA
    vrv, 2000mm, mogoče krajšatinavoj G1-1/2; 303230VAC
    nadzor rotacije
    417,-375,-342,- FTE20-AA16AF41+CA
    24VAC
    nadzor rotacije
    432,-389,-354,- FTE20-AA16AF21+CA
    20-28VDC
    nadzor rotacije
    476,-428,-390,- FTE20-AA16AF11+CA
    ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Dbos, 75mm / os, 100mm / os, 120mm / os, 200mm / os, 300mmnavoj G1-1/2; PBT230VAC
    nadzor rotacije
    378,-340,-310,- FTE20-BI13xx41+CA
    24VAC
    nadzor rotacije
    393,-353,-322,- FTE20-BI13xx21+CA
    20-28VDC
    nadzor rotacije
    437,-393,-358,- FTE20-BI13xx11+CA
    vrv, 2000mm, mogoče krajšatinavoj G1-1/2; PBT230VAC
    nadzor rotacije
    456,-411,-374,- FTE20-BI13AF41+CA
    24VAC
    nadzor rotacije
    471,-424,-386,- FTE20-BI13AF21+CA
    20-28VDC
    nadzor rotacije
    515,-464,-423,- FTE20-BI13AF11+CA
    os, 75mm / os, 100mm / os, 120mm / os, 200mm / os, 300mmnavoj G1-1/2; 303230VAC
    nadzor rotacije
    417,-375,-342,- FTE20-BI16xx41+CA
    24VAC
    nadzor rotacije
    432,-389,-354,- FTE20-BI16xx21+CA
    20-28VDC
    nadzor rotacije
    476,-428,-390,- FTE20-BI16xx11+CA

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 30.09.2019. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

    Osebe, ki so kupile to, so si ogledovale tudi

  • Uporaba

    Soliswitch FTE20 je stikalo z veslom za sipke snovi. Zaradi svojega robustnega in kompaktnega dizajna je točkovno nivojsko stikalo idealni senzor za zaznavanje stanja napolnjenosti (polno, prazno ali dodatno polnjenje) pri sipkih snoveh, npr. v silosih, ki vsebujejo trdne snovi. Običajno se uporablja pri zaznavanju točkovnega nivoja pri npr. žitu, sladkorju, kakavu, živalski krmi, pralnih praških, kredi, suhem mavcu, cementu, granulatih in lesnih ostružkih.

    Delovanje

    Sinhroni motor prek reduktorja poganja os vesla. Če medij veslo zaustavi ali dovolj zavre, se gibljivo vpeti motor v ohišju zasuka iz nezavrtega položaja v zavrti položaj. Ta premik vpliva na dva preklopna kontakta. Prvi je namenjen zunanji
    indikaciji nivoja medija drugi pa izklopi motor pogona vesla. Ko nivo medija upade, tako da se veslo sprosti, gibljivo vpetje motor porine nazaj v nezavrti položaj. S tem se spremeni tudi preklopni položaj obeh preklopnih kontaktov. Motor zopet dobi napajanje in požene veslo. Drsna sklopka izniči vpliv kratkotrajnih obremenitev vesla, ki na kratko delujejo na veslo (v smeri obračanja ali proti njej).

    Primer uporabe

    a) Zaznavanje nivoja "Polno"

    b) Zaznavanje minimuma zaloge

  • Tehnični podatki

    Izhod
    Izhodni signal Binaren
    Odzivni čas

    Od ustavitve vesla do preklopa izhodnega signala: 20°; 3,5 s

    Preklopna sposobnost relejskih kontaktov

    EN 61058: 250 V AC 5E4, 6(2) A;

    L 1054: 125 do 250 V AC, 5 A;

    30 V DC, 8 A;

    Minimalno preklopno breme 300 mW (5 V/5 mA)

    Uporaba Detekcija stanja: polno ali potrebno polnjenje
    Nadzor rotacije (opcija) Detekcija zabitja ali odpovedi motornega pogona
    Napajanje
    Napajalna napetost 20...28 V DC, 24 V AC; 115 V AC; 230 V AC
    Poraba Maks. 3,5 VA
    Kabelski uvod

    2 × kabelska uvodnica, M20×1,5 (opcijsko)

    1 × kabelska uvodnica M20×1,5(in kontrolna lučka)

    Delovni pogoji
    Stranska obremenitev osi Maks. 60 N
    Obremenitev vrvi Maks. 1500 N
    Procesni tlak (abs.) 0,5...2,5 bar
    Temperatura okolice –20 do +60 °C
    Vdorna zaščita IP 66
    Vibracijska odpornost v skladu z normo EN 60068-2-64: 0,01 g²/Hz
    Odpornost na udarce v skladu z normo EN 60068-2-27: 30g
    Temperatura medija –20 do +80 °C
    Gostota medija ≥80 g/l
    Zrnatost medija ≤50 mm
    Mehanska zgradba
    Material

    – Ohišje: polikarbonat

    – Zaprt navojni pokrov: poliamid

    – Tesnilo pokrova: EPDM

    – Procesno tesnilo: sintetično/organsko tesnilo iz elastomernih vlaken (brez azbesta) Različice NPT nimajo procesnega tesnila, zato jih mora stranka sama zatesniti pri navoju

    – Procesni priključki: nerjavno jeklo 303 ali PBT

    Tesnilo osi NBR
    Hitrost osi 1 min-1
    Procesni priključek

    NPT1¼", NPT1½", G1½"

    Električni priključek Vzmetne priključne sponke za trdo žico preseka 2,5 mm2 ali licno preseka 1,5 mm2 s tulko

    Dimenzije (v mm)

    a) Različica z vrvičnim podaljškom

     

    A: Procesni priključek NPT1¼", NPT1½", G1½"

    B: Signalna lučka (opcija)

    L: Dolžina osi od 75 do 300 mm


    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    Električna vezava

     Zaščitna ozemljitev
    N (AC), L– (DC): Napajanje
    L1 (AC), L+ (DC): Napajanje
    H1, N/L–: Priključek za signaliziranje zaznanega stanja
    prazno / polno (opcija)
    11: Preklopni kontakt
    12: Normalno sklenjen kontakt
    13: Normalno odprt kontakt

    Vgradnja

    Pravilna vgradnja:
    1: Navpično z vrha silosa
    2: Pod kotom z vrha silosa
    3: S strani
    4: Z zaščito pred curkom medija
    5: Od spodaj

     

    Nepravilna vgradnja:
    6: Neposredno v curek medija
    7: Predolg montažni nastavek

  • Dodatni dokumenti za FTE20