Točkovno nivojsko stikalo za tekočine
IOLINK

Točkovno nivojsko stikalo za tekočine

Liquiphant FTL31

od €128,-
Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • Robustno ohišje iz nerjavnega jekla (316L)
    • Preskus delovanja s testnim magnetom
    • Indikacija delovanja stikala z LED diodami

    Lastnosti na kratko

    Medij Tekočine
    Montaža V cevi in posode od DN50
    Gostota medija >0,7 g/cm³ (opcija >0,5 g/cm³)
    Temperatura medija –40...+100 °C/+150 °C
    Viskoznost medija ≤10.000 mm2/s (cSt)
    Procesni tlak Maks. 40 bar

    Liquiphant FTL31 - DC PNP

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Vrsta senzorjaProcesna temperaturaProcesni priključek1 do 34 do 1011+
    kompaktna izvedba 316L Ra<3.2um/126uinMax . 100°Cnavoj ISO228 G1/2, 316L157,-141,-128,- FTL31-AA4x2AAWBJ
    navoj ISO228 G3/4, 316L157,-141,-128,- FTL31-AA4x2AAWCJ
    navoj ISO228 G3/4, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter157,-141,-128,- FTL31-AA4x2AAW5J
    navoj ISO228 G1, 316L166,-150,-136,- FTL31-AA4x2AAWDJ
    navoj ISO228 G1, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter168,-151,-138,- FTL31-AA4x2AAWSJ
    Max. 150°Cnavoj ISO228 G1/2, 316L172,-155,-141,- FTL31-AA4x3AAWBJ
    navoj ISO228 G3/4, 316L172,-155,-141,- FTL31-AA4x3AAWCJ
    navoj ISO228 G3/4, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter172,-155,-141,- FTL31-AA4x3AAW5J
    navoj ISO228 G1, 316L182,-164,-149,- FTL31-AA4x3AAWDJ
    navoj ISO228 G1, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter184,-166,-151,- FTL31-AA4x3AAWSJ
    izvedba s kratko cevjo 316L Ra<3.2um/126uinMax . 100°Cnavoj ISO228 G1/2, 316L168,-151,-138,- FTL31-AA4x2BAWBJ
    navoj ISO228 G3/4, 316L168,-151,-138,- FTL31-AA4x2BAWCJ
    navoj ISO228 G1, 316L178,-160,-146,- FTL31-AA4x2BAWDJ
    navoj ISO228 G1, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter180,-162,-148,- FTL31-AA4x2BAWSJ
    Max. 150°Cnavoj ISO228 G1/2, 316L184,-165,-151,- FTL31-AA4x3BAWBJ
    navoj ISO228 G3/4, 316L184,-165,-151,- FTL31-AA4x3BAWCJ
    navoj ISO228 G1, 316L194,-174,-159,- FTL31-AA4x3BAWDJ
    navoj ISO228 G1, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter196,-176,-160,- FTL31-AA4x3BAWSJ

    Liquiphant FTL31 - IO-LInk (M12)

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Vrsta senzorjaProcesna temperaturaProcesni priključek1 do 34 do 1011+
    kompaktna izvedba 316L Ra<3.2um/126uinMax . 100°Cnavoj ISO228 G1/2, 316L157,-141,-128,- FTL31-AA7M2AAWBJ
    navoj ISO228 G3/4, 316L157,-141,-128,- FTL31-AA7M2AAWCJ
    navoj ISO228 G3/4, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter157,-141,-128,- FTL31-AA7M2AAW5J
    navoj ISO228 G1, 316L166,-150,-136,- FTL31-AA7M2AAWDJ
    navoj ISO228 G1, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter168,-151,-138,- FTL31-AA7M2AAWSJ
    Max. 150°Cnavoj ISO228 G1/2, 316L172,-155,-141,- FTL31-AA7M3AAWBJ
    navoj ISO228 G3/4, 316L172,-155,-141,- FTL31-AA7M3AAWCJ
    navoj ISO228 G3/4, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter172,-155,-141,- FTL31-AA7M3AAW5J
    navoj ISO228 G1, 316L182,-164,-149,- FTL31-AA7M3AAWDJ
    navoj ISO228 G1, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter184,-166,-151,- FTL31-AA7M3AAWSJ
    izvedba s kratko cevjo 316L Ra<3.2um/126uinMax . 100°Cnavoj ISO228 G1/2, 316L168,-151,-138,- FTL31-AA7M2BAWBJ
    navoj ISO228 G3/4, 316L168,-151,-138,- FTL31-AA7M2BAWCJ
    navoj ISO228 G1, 316L178,-160,-146,- FTL31-AA7M2BAWDJ
    navoj ISO228 G1, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter180,-162,-148,- FTL31-AA7M2BAWSJ
    Max. 150°Cnavoj ISO228 G1/2, 316L184,-165,-151,- FTL31-AA7M3BAWBJ
    navoj ISO228 G3/4, 316L184,-165,-151,- FTL31-AA7M3BAWCJ
    navoj ISO228 G1, 316L194,-174,-159,- FTL31-AA7M3BAWDJ
    navoj ISO228 G1, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter196,-176,-160,- FTL31-AA7M3BAWSJ

    Liquiphant FTL31 - 20...253 VAC / DC

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Vrsta senzorjaProcesna temperaturaProcesni priključek1 do 34 do 1011+
    kompaktna izvedba 316L Ra<3.2um/126uinMax . 100°Cnavoj ISO228 G1/2, 316L157,-141,-128,- FTL31-AA1x2AAWBJ
    navoj ISO228 G3/4, 316L157,-141,-128,- FTL31-AA1x2AAWCJ
    navoj ISO228 G3/4, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter157,-141,-128,- FTL31-AA1x2AAW5J
    navoj ISO228 G1, 316L166,-150,-136,- FTL31-AA1x2AAWDJ
    navoj ISO228 G1, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter168,-151,-138,- FTL31-AA1x2AAWSJ
    Max. 150°Cnavoj ISO228 G1/2, 316L172,-155,-141,- FTL31-AA1x3AAWBJ
    navoj ISO228 G3/4, 316L172,-155,-141,- FTL31-AA1x3AAWCJ
    navoj ISO228 G3/4, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter172,-155,-141,- FTL31-AA1x3AAW5J
    navoj ISO228 G1, 316L182,-164,-149,- FTL31-AA1x3AAWDJ
    navoj ISO228 G1, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter184,-166,-151,- FTL31-AA1x3AAWSJ
    izvedba s kratko cevjo 316L Ra<3.2um/126uinMax . 100°Cnavoj ISO228 G1/2, 316L168,-151,-138,- FTL31-AA1x2BAWBJ
    navoj ISO228 G3/4, 316L168,-151,-138,- FTL31-AA1x2BAWCJ
    navoj ISO228 G1, 316L178,-160,-146,- FTL31-AA1x2BAWDJ
    navoj ISO228 G1, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter180,-162,-148,- FTL31-AA1x2BAWSJ
    Max. 150°Cnavoj ISO228 G1/2, 316L184,-165,-151,- FTL31-AA1x3BAWBJ
    navoj ISO228 G3/4, 316L184,-165,-151,- FTL31-AA1x3BAWCJ
    navoj ISO228 G1, 316L194,-174,-159,- FTL31-AA1x3BAWDJ
    navoj ISO228 G1, 316L, vgradnja > pribor varilni adapter196,-176,-160,- FTL31-AA1x3BAWSJ

    Pribor

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Varilni adapter G3/4 d=50, 316L procesni priključek za čelno (poravnano) montažo; za montažo na posode; material: 316L, tesnilo: silikonski oring; ustreza FDA, EHEDG, 3-A uporaba: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51, FTI51, TMR3526,52 71258355
    Varilni adapter G3/4, d=29, 316L procesni priključek za čelno (poravnano) montažo; za montažo v cevi; material: 316L, tesnilo: silikonski oring; ustreza FDA, EHEDG, 3-A uporaba: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW3326,75 71258357
    Varilni adapter G1, d=60, 316L procesni priključek za čelno (poravnano) montažo; material: 316L; tesnilo: silikonski oring; ustreza FDA, EHEDG, 3-A Uporaba: FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, PTP33B, TM401/TM411, TMR3538,86 52001051
    Varilni adapter G1, d=53, 316L procesni priključek za čelno (poravnano) montažo; material: 316L; tesnilo: silikonski oring; ustreza FDA, EHEDG, 3-A uporaba: FTL260/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PTP3538,87 71258358
    Kabel 4x0.34,konek.M12,Cu Sn/Ni,90°,L=5m kotni konektor M12 (ž); 5m kabla s PVC plaščem; navojna zveza Cu Sn/Ni Uporaba: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, MP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B7,25 52010285
    Ženski konektor 4p-125V, 4A-M12 povezavo izdelate sami; uporaba: konektor M12 (m)15,55 52006263
    Preskusni magnet7,25 71267011

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 30.06.2020. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

    Morda vaši aplikaciji to nivojsko stikalo Liquiphant ne ustreza popolnoma?

    Osebe, ki so kupile to, so si ogledovale tudi

  • Uporaba

    Liquiphant FTL31 je nivojsko mejno stikalo za tekočine, uporabno v rezervoarjih, posodah in ceveh. Uporablja se za zaščito pred prekomerno napolnitvijo ali za zaščito črpalke v čistilnih in filtrirnih sistemih ter na primer v posodah za hlajenje in mazanje. Idealno je za uporabo v primerih, kjer so bila do sedaj uporabljana plovna stikala ter, prevodnostni, kapacitivni ali optični senzorji. Liquiphant FTL31 deluje tudi v pogojih v katerih bi prej našteti senzorji odpovedali zaradi prevodnosti, oblog, vrtinčenja, neugodnih pretočnih razmer ali prisotnosti zračnih mehurčkov.

    Delovanje

    Piezoelektričen pogon vzbuja vilice Liquiphanta FTL31, da vibrirajo s svojo resonančno frekvenco. Ko so vilice potopljene v tekočino, se njihova frekvenca spremeni zaradi spremembe v gostoti medija, ki jih obdaja. Elektronika nivojskega mejnega stikala opazuje, kaj se dogaja z  resonančno frekvenco in javlja, ali vilice vibrirajo v zraku ali so prekrite s tekočino. Ustrezen signal posreduje prek DC-PNP, AC/DC ali IO-Link izhoda.

    Primer uporabe

    Nivojsko mejno stikalo lahko vgradite v cev, posodo ali rezervoar v poljubni orientaciji in z njim npr. zaznavate zgornji nivo medija ali ščitite sistem pred prenapolnitvijo (1), zaznavate spodnji nivo (2) ali ščitite črpalke pred suhim tekom (3).

  • Tehnični podatki

    Izhod – DC-PNP izvedba
    Napajanje 10...30 V DC, 3-žično
    Preklopna sposobnost 200 mA
    Poraba toka <15 mA
    Električni priključek Konektor M12, ventilski konektor ali kabel
    Izhod – AC/DC izvedba
    Napajanje 20...253 V AC/DC, 2-žično
    Preklopna sposobnost 250 mA
    Poraba toka <3,8 mA (ob izklopu 100 ms <1 mA)
    Električni priključek Ventilski konektor ali kabel
    IO-Link verzija
    Napajanje 18...30 V DC, 4-žično
    Preklopna sposobnost 105 mA (2 × PNP), 200 mA (1 × PNP)
    Poraba toka >15 mA
    Električni priključek Konektor M12
    Izhod – splošno
    Preklopni čas

    – 0,5 s ob prekritju vilic z medijem

    – 1,0 s ob umiku medija z vilic

    – IO-Link od 0,3 do 60 s

    Histereza maks. 3 mm
    Procesni priključki

    Navoj ISO 228 G½"; G¾"; G1";

    Navoj ISO 228 G¾" in G1" za s površino poravnano montažo v privarjen adapter;

    Navoj ASME MNPT ½"; ¾"; 1";

    EN10226 R½"; R¾"; R1"

    Delovni pogoji
    Orientacija Poljubna
    Preklopna točka

    Navpična vgradnja: 13 mm ± 1 mm

    Vodoravna vgradnja: 10,5 mm (voda +25 °C, 1 bar)

    Hrapavost površine Kovinska površina v stiku s procesom: Ra ≤ 3,2 μm
    Temperatura okolice –40...+70 °C
    Procesna temperatura –40...+100 °C, opcijsko do 150 °C
    Procesni tlak –1...+40 bar
    Temperatura
    skladiščenja
    –40...+85 °C
    Klimatski razred DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: preizkus Z/AD
    Gostota >0,7 g/cm³ (kot dodatna možnost na voljo: >0,5 g/cm³)
    Viskoznost 1 do 10.000 mPa·s, dinamična viskoznost
    Vdorna zaščita

    IP65/67 NEMA tip 4X (izvedba s konektorjem M12);

    IP65 NEMA tip 4X (izvedba z ventilskim konektorjem);

    IP66/68 NEMA tip 4X/6P (izvedba s fiksnim kablom)

    Elektromagnetna
    združljivost
    Elektromagnetna združljivost v skladu z zadevnimi zahtevami EN 61326 in priporočilom NAMUR EMC (NE21). Za
    podrobnosti glejte Izjavo ES o skladnosti.
    Certifikati
    WHG

    Zaščita pred prekomerno napolnitvijo: Z-65.11-531

    Zaščita pred puščanjem: Z-65.40-532

    Za IO-Link ni na voljo

    Dimenzije (v mm)

    Kompaktna izvedba

    A) Navoj ISO 228 G½"; G¾"

    B) Navoj ISO 228 G1"

     

    * Dimenzija za procesno temperaturo maks. 100 °C

    ** Dimenzija za procesno temperaturo maks. 150 °C

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    Izvedba s kratko cevjo

    A) Navoj ISO 228 G½"; G¾"

    B) Navoj ISO 228 G1"

     

    * Dimenzija za procesno temperaturo maks. 100 °C

    ** Dimenzija za procesno temperaturo maks. 150 °C

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

     

    Električna vezava

    3-žična izvedba z elektroniko DC-PNP

    A) Konektor M12

    B) Ventilski konektor

    C) Kabel

     

    Pin 1 napajanje +
    Pin 2 prvi preklopni izhod
    Pin 3 napajanje -

    2-žična izvedba z elektroniko AC/DC

    A) Ventilski konektor

    B) Kabel

     

    Pin 1 napajanje +
    Pin 2 prvi preklopni izhod min/napajanje -
    Pin 3 prvi preklopni izhod max/napajanje -

    IO-Link z enim preklopnim izhodom

    IO-Link z enim preklopnim izhodom FTL31

    Pin 1 napajanje +
    Pin 2 prvi preklopni izhod
    Pin 3 napajanje -
    Pin 4 IO-Link komunikacija ali drugi preklopni izhod (SIO način)

    Razpored priključkov

    Razpored priključkov FTL31

    a) Varovanje minimuma

    b) Vezava za funkcijski monitoring z uporabo XOR delovanja

    c) Varovanje maksimuma

     

  • Dodatni dokumenti za FTL31
  • IO-Link

    Poleg splošnih prednosti, naštetih spodaj, vam uporaba naše IO-Link komunikacije od točke do točke z našim Liquiphantom FTL31 omogoča:

    • prilagoditev gostotam < 700 g/l
    • razlikovanje dveh medijev (npr. zaznavanje prehoda med plastmi)
    • drugi preklopni izhod (paralelen preklop)

     

    Splošne prednosti komunikacije IO-Link

    Digitalne izmerjene vrednosti:

    • Prenos vrednosti brez napak (zmanjšan vpliv EM motenj)
    • Višja skupna točnost, ker ni dodatnih pretvorb

     

    Več podatkov

    • Mogoč prenos več vrednosti
    • Podrobne informacije o napakah
    • Dodatne procesne informacije

     

    Centralno hranjenje parametrov

    • Mogoč je prenos nastavitev iz nadrejene naprave v merilnik
    • Nastavitve enega merilnika je mogoče prenesti na drugega
    • Daljinsko vzdrževanje senzorjev
  • Starejša modela: FTL20 / FTL260

    Cena / kos v EUR
    Liquiphant T FTL201 do 34 do 1011+Liquiphant FTL31
    FTL20-0010157,-141,-128,- FTL31-AA1U2AAWBJ
    FTL20-001B172,-155,-141,- FTL31-AA1U3AAWBJ
    FTL20-0020157,-141,-128,- FTL31-AA4U2AAWBJ
    FTL20-0025157,-141,-128,- FTL31-AA4M2AAWBJ
    FTL20-002B172,-155,-141,- FTL31-AA4U3AAWBJ
    FTL20-002D172,-155,-141,- FTL31-AA4M3AAWBJ
    FTL20-0110157,-141,-128,- FTL31-AA1U2AAW5J
    FTL20-011B172,-155,-141,- FTL31-AA1U3AAW5J
    FTL20-0120157,-141,-128,- FTL31-AA4U2AAW5J
    FTL20-0125157,-141,-128,- FTL31-AA4M2AAW5J
    FTL20-012B172,-155,-141,- FTL31-AA4U3AAW5J
    FTL20-012D172,-155,-141,- FTL31-AA4M3AAW5J
    FTL20-061B182,-164,-149,- FTL31-AA1U3AAWDJ
    FTL20-062B182,-164,-149,- FTL31-AA4U3AAWDJ
    FTL20-062D182,-164,-149,- FTL31-AA4M3AAWDJ
    Cena / kos v EUR
    Liquiphant T FTL2601 do 34 do 1011+Liquiphant FTL31
    FTL260-0010maks. procesna temperatura 100°C/212°F
    180,-162,-148,- FTL31-AA1U2BAWSJ
    maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    196,-176,-160,- FTL31-AA1U3BAWSJ
    FTL260-0020maks. procesna temperatura 100°C/212°F
    180,-162,-148,- FTL31-AA4U2BAWSJ
    maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    196,-176,-160,- FTL31-AA4U3BAWSJ
    FTL260-1010maks. procesna temperatura 100°C/212°F
    180,-162,-148,- FTL31-AA1U2BAWSJ
    maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    196,-176,-160,- FTL31-AA1U3BAWSJ
    FTL260-1020maks. procesna temperatura 100°C/212°F
    180,-162,-148,- FTL31-AA4U2BAWSJ
    maks. procesna temperatura 150°C/302°F
    196,-176,-160,- FTL31-AA4U3BAWSJ