Vibracijsko mejno stikalo za sipke materiale

Vibracijsko mejno stikalo za sipke materiale

Soliphant T FTM20 / FTM21

od €273,-
Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • Ne potrebuje kalibracije, preprost zagon

    • Neobčutljiv na obloge

    • Material senzorja 316L

    Lastnosti na kratko

    Medij Sipki materiali brez tekočih komponent
    Dolžine sonde Kompaktna: 225 mm; Podaljšana: 500, 1000 ali 1500 mm
    Gostota medija ≥ 200 g/l
    Tlak –1 do +25 bar
    Temperatura medija –40 do +150 °C

    Soliphant FTM20 (kompaktna izvedba, L = 225 mm)

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    OdobritevElektronika; izhodOhišje; uvod kabla1 do 34 do 1011+
    Ne-ExFEM22; 3-žični PNP 10-45VDCF16 poliester IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica311,-289,-273,- FTM20-Ax22A
    F18 alu. IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica336,-312,-295,- FTM20-Ax25A
    FEM24; rele DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 poliester IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica332,-309,-292,- FTM20-Ax42A
    F18 alu. IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica357,-332,-314,- FTM20-Ax45A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-žični PNP 10-45VDCF18 alu. IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica425,-395,-374,- FTM20-4x25A
    FEM24; rele DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 alu. IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica446,-414,-392,- FTM20-4x45A

    Soliphant FTM21 (podaljšana izvedba, L = 500 mm)

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    OdobritevElektronika; izhodOhišje; uvod kabla1 do 34 do 1011+
    Ne-ExFEM22; 3-žični PNP 10-45VDCF16 poliester IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica391,-364,-344,- FTM21-Ax222A
    F18 alu. IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica416,-387,-366,- FTM21-Ax225A
    FEM24; rele DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 poliester IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica413,-384,-363,- FTM21-Ax242A
    F18 alu. IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica437,-407,-385,- FTM21-Ax245A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170°C Da/DcFEM22; 3-žični PNP 10-45VDCF18 alu. IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica505,-470,-445,- FTM21-4x225A
    FEM24; rele DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 alu. IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica526,-490,-463,- FTM21-4x245A

    Soliphant FTM21 (podaljšana izvedba, L = 1000 mm)

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    OdobritevElektronika; izhodOhišje; uvod kabla1 do 34 do 1011+
    Ne-ExFEM22; 3-žični PNP 10-45VDCF16 poliester IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica482,-448,-424,- FTM21-Ax322A
    F18 alu. IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica507,-471,-446,- FTM21-Ax325A
    FEM24; rele DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 poliester IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica503,-468,-443,- FTM21-Ax342A
    F18 alu. IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica528,-491,-464,- FTM21-Ax345A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170°C Da/DcFEM22; 3-žični PNP 10-45VDCF18 alu. IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica596,-554,-524,- FTM21-4x325A
    FEM24; rele DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 alu. IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica617,-574,-543,- FTM21-4x345A

    Soliphant FTM21 (podaljšana izvedba, L = 1500 mm)

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    OdobritevElektronika; izhodOhišje; uvod kabla1 do 34 do 1011+
    Ne-ExFEM22; 3-žični PNP 10-45VDCF16 poliester IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica573,-533,-504,- FTM21-Ax422A
    F18 alu. IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica598,-556,-526,- FTM21-Ax425A
    FEM24; rele DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 poliester IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica594,-553,-523,- FTM21-Ax442A
    F18 alu. IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica619,-576,-545,- FTM21-Ax445A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170°C Da/DcFEM22; 3-žični PNP 10-45VDCF18 alu. IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica687,-639,-605,- FTM21-4x425A
    FEM24; rele DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 alu. IP66/67 NEMA4X; M20 uvodnica708,-659,-623,- FTM21-4x445A

    Pribor

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Drsna objemka(mufna)R1-1/2 SS,FTM21 tlak za nastavitev točke preklopa; material: 316L; tlačna raba: FTM21226,32 52023312
    Drsna objemka (mufna) R1-1/2 SS, FTM21 za nastavitev točke preklopa; material: 316L; ne-tlačna raba: FTM21113,18 52023313

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 30.09.2019. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

    Morda vaši aplikaciji to nivojsko stikalo Soliphant ne ustreza popolnoma?

  • Uporaba

    Soliphant T je robustno nivojsko mejno stikalo za silose s fino ali grobo zrnatim, sipkim materialom. Deluje neodvisno od dielektrične konstante ali prevodnosti. Različne oblike, v katerih je na voljo, omogočajo široko uporabnost v različnih aplikacijah. Na voljo je v štirih dolžinah. Z uporabo drsnih objemk je prilagoditev dolžine senzorja preprosta.

    Delovanje

    Piezoelektrični element vzbuja vibracijsko palico Soliphanta T FTM20/21 z njegovo resonančno frekvenco. Če palico prekrije medij, se njena amplituda spremeni (vibriranje se duši). Soliphantova elektronika primerja trenutno amplitudo s ciljno vrednostjo in kaže, ali je njegova palica prosta ali zasuta. Procesni priključek je izoliran od vibracij palice ter tako neobčutljiv za vibracije in šum. Mogoč je tudi preklop med varovanjem minimuma in maksimuma.

    Merilni sistem

    Primer uporabe FTM2x

    Merilni sistem sestavljajo:

    • Soliphant T FTM20 ali FTM21 s FEM22 ali FEM24 elektronskim vložkom

    • Napajanje

    • Nadzorni sistem, preklopna enota, signalni sistem (npr. luči, sirene, PCS, PLC ...)

  • Tehnični podatki

    Vhod
    Merilna frekvenca 700 do 800 Hz

    Tehnični podatki

    Izhodni parametri
    Varnostna funkcija Mirovni tok min/maks
    Signal izpada Izhod zaprt
    Preklopna zakasnitev

    0,5 s – ob prekritju senzorja

    1 s – ko se senzor razkrije  

    Okolica
    Temperatura okolice. –40 do +70 °C
    Temp. skladiščenja –40 do +85 °C
    Klimatski razred po DIN IEC 68 poglavje 2-38
    Vdorna zaščita IP66 / IP67, NEMA4X
    Vibracijska odpornost

    DIN 60068-2-27/IEC 68-2-27; udarec 30 g; vibracije 0,01 g²/Hz

    EMC

    Emisija motenj po EN 61326, električna oprema razred B;

    Neobčutljivost na motnje EN 61326 dodatek A (Industrija)

    Proces
    Gostota sipke snovi ≥200 g/l, brez tekoče faze
    Procesni tlak –1 do +25 bar
    Procesna temperatura –40 do +150 °C
    Materiali
    Senzor 316L
    Procesni priključek R1; 1½ (316L)
    Ohišje

    F16 (plastično);

    F18 (aluminijasto)

    Električni priključek
    Kabel Običajni komercialni dvo-, tro- ali štirižilni kabel (25 Ω)
    Kabelska uvodnica M20x1,5
    Certifikati
    Ex certifikat ATEX II 1/3 D , FM, CSA, EAC

    Dimenzije (v mm)

    FTM20 kompaktna izvedba (poliestrsko ohišje)

    Dimenzije FTM20 mala

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    FTM21 podaljšana izvedba (aluminijasto ohišje)

    Dimenzije FTM21 mala

    L = 500/1000/1500

     

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    Drsna objemka: R 1½" za rezervoar pod tlakom

    Primerna za večkratno nastavitev preklopne točke.

    Drsna objemka: R 1½" za rezervoar, ki ni pod tlakom

    Primerna za enkratno nastavitev preklopne točke.

    Električna vezava

    Elektronski vložek FEM22 (DC PNP)
    Napajanje 10 do 45 V DC
    Poraba toka maks. 18 mA
    Breme

    Pozitivni signal na preklopnem izhodu (PNP);

    maks. 350 mA, kratkostično varovano;

    preostala napetost <3 V

    Signal ob alarmu Izhodni signal v primeru izpada napajanja ali v primeru odpovedi naprave: < 100 μA

    Običajno uporabno v povezavi s krmilniki (PLC), DI moduli po EN 61131-2.

    Vezava FEM22 & FTM20/21 mala

     

     

    Elektronski vložek FEM24 (AC/DC z relejskim izhodom)
    Napajanje

    19...253 V AC 50/60 Hz

    19...55 V DC

    Poraba cca. 1,3 VA
    Breme Preklop bremen prek dveh brezpotencialnih preklopnih kontaktov.

    I~ maks. 6 A, U~ maks. 253 V;

    P~ maks.1 500 VA, cos φ = 1

    P~ maks. 750 VA, cos φ > 0,7

    I– maks. 6 A do 30 V

    I– maks. 0,2 A do 125 V

    Relejska kontakta preklopita hkrati.

    Signal ob alarmu

    Izhodni signal v primeru izpada napajanja: nevzbujen rele

    Kontakta releja preklopita hkrati.

    Prosimo, bodite pozorni na različna napetostna obsega za enosmerni in izmenični tok.

    Vezava FEM24 & TFM20/21 mala

    * Če premoščeno, relejski izhod deluje po NPN logiki.
    a) PE (ozemljilna povezava)

  • Dodatni dokumenti za FTM20
    Dodatni dokumenti za FTM21