Hygienic pressure sensor
A3IOLINK

Tlačni pretvornik s higienskimi kovinskimi senzorji za čelno montažo

Cerabar PMP23 - Nadomešča PMP135

od €220,-
Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • Visoka ponovljivost in dolgoročna stabilnost
    • Merilna območja po meri
    • Čelni procesni priključek

    Lastnosti na kratko

    Mediji plini, pare, tekočine in prah
    Izhod 4 do 20 mA
    Referenčna točnost ±0,3 %
    Procesna temperatura –10 do +100 °C; +135 °C za največ eno uro
    Merilna območja

    Od (–400 do +400 mbar) vse do (–1 do +40 bar)

    Cerabar PMP23 : Ne-Ex - Nastavljiv merilni razpon

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Izhod / Električni priključekProcesni priključek1 do 34 do 1011+
    4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A268,-241,-220,- PMP23-AA1xxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG275,-247,-225,- PMP23-AA1xxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG279,-251,-229,- PMP23-AA1xxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG315,-283,-258,- PMP23-AA1xxxJxxx
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A291,-262,-238,- PMP23-AA1NxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG298,-268,-244,- PMP23-AA1NxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG302,-272,-248,- PMP23-AA1NxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG337,-304,-277,- PMP23-AA1NxxJxxx

    Cerabar PMP23 : Ne-Ex - Merilni razpon = območje senzorja

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Izhod - Električni priključekProcesni priključek1 do 34 do 1011+
    4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A268,-241,-220,- PMP23-AA1xxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG275,-247,-225,- PMP23-AA1xxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG279,-251,-229,- PMP23-AA1xxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG315,-283,-258,- PMP23-AA1xxxBxxx
    IO-Link; 4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A268,-241,-220,- PMP23-AA7xxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG275,-247,-225,- PMP23-AA7xxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG279,-251,-229,- PMP23-AA7xxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG315,-283,-258,- PMP23-AA7xxxBxxx
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A291,-262,-238,- PMP23-AA1NxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG298,-268,-244,- PMP23-AA1NxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG302,-272,-248,- PMP23-AA1NxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG337,-304,-277,- PMP23-AA1NxxBxxx
    IO-Link; 4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A291,-262,-238,- PMP23-AA7NxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG298,-268,-244,- PMP23-AA7NxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG302,-272,-248,- PMP23-AA7NxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG337,-304,-277,- PMP23-AA7NxxBxxx

    Cerabar PMP23 : ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb - Nastavljiv merilni razpon

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Izhod / Električni priključekProcesni priključek1 do 34 do 1011+
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A359,-323,-294,- PMP23-BA1NxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG366,-329,-300,- PMP23-BA1NxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG370,-333,-303,- PMP23-BA1NxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG405,-365,-332,- PMP23-BA1NxxJxxx

    Accessories

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Varilni adapter G1, 316L Procesni priključek za brezrobo montažo; material: 316L; uporaba: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35; Pravilna vgradnja zahteva uporabo pomožnega varilnega nastavka (Weld-in dummy).74,78 52005087
    Varilni adapter G1, 316L, 3.1 Procesni priključek za brezrobo montažo; material: 316L; prevzemni certifikat EN10204-3.1 material; uporaba: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35; Pravilna vgradnja zahteva uporabo pomožnega varilnega nastavka (Weld-in dummy).125,30 52010171
    Varilni adapter G1, d=60, 316L procesni priključek za čelno (poravnano) montažo; material: 316L; tesnilo: silikonski oring; ustreza FDA, EHEDG, 3-A Uporaba: FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, PTP33B, TM401/TM411, TMR3538,86 52001051
    Weld-in adapter G1, d=60, 316L 3.1 Flush mount process connection. Usage: FTL260_020_0, FTL20H_020_GEJ, FTL5x/5xH_020_GW2/GWJ, FMI51/52_050_GWJ, FTI51/52_050_GWJ, PMP135_020_N, PTP35_070_BB. Material: 316L. Seal: Silicone O-ring. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316L wetted parts).137,45 52011896
    Ženski konektor 4p-125V, 4A-M12 povezavo izdelate sami; uporaba: konektor M12 (m)15,55 52006263
    Kabel 4x0.34,konek.M12,Cu Sn/Ni,90°,L=5m kotni konektor M12 (ž); 5m kabla s PVC plaščem; navojna zveza Cu Sn/Ni Uporaba: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, MP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B7,25 52010285
    Kotni konektor M12 (90°), vtič (povezavo izdelate sami) uporaba: vtič M1225,41 71114212
    Kabel 4x0.34 L=5m, konektor M12, 90° kotni konektor M12 (m); 5m kabla s PVC plaščem; navojna zveza 316L Namenjeno higienskim aplikacijam20,81 52024216
    Displej PHX20 Natični 4-mestni displej za 4-20mA, rdeč; konektor DIN43650; vdorna zaščita IP6; prosto nastavljiv prikaz; napetostni padec <= 5V; uporaba: Cerabar T144,-134,-127,- 52022914

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 31.03.2020. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

    Morda vaši aplikaciji ta tlačni senzor Cerabar ne ustreza popolnoma?

    Osebe, ki so kupile to, so si ogledovale tudi

  • Uporaba

    Cerabar je tlačni pretvornik za merjenje absolutnega in relativnega tlaka v plinih, parah, tekočinah in prahu namenjen higienskim aplikacijam. Zaradi bogatega nabora odobritev in procesnih priključkov je vsestransko uporaben.

    Delovanje

    Procesni tlak upogne procesno membrano senzorja. Polnilna tekočina prenese procesni tlak na Wheatstonov mostiček (polprevodniška tehnologija). Od tlaka odvisna sprememba izhodne napetosti mostička se izmeri in ovrednoti.

    Merilni sistem

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Application example

    Tlačni pretvornik Cerabar PMP23 z 4 do 20 mA analognim izhodom (1) in napajalnik npr. RN221N ali RMA42 (2) (Oba napajalnika sta v naboru E-direct.)

  • Tehnični podatki

    Izhod
    Izhodni signal 4 do 20 mA (2-žičen)
    IO-Link 4 do 20 mA (3- ali 4-žičen)
    Preklopna sposobnost – stikalo v stanju ON: Ia ≤ 250 mA
    – stikalo v stanju OFF: Ia ≤1 mA
    – napetostni padec PNP: ≤2 V
    Območje signala 4 do 20 mA 3,8 do 20,5 mA
    Breme 4 do 20 mA RLmax ≤ (UB – 6.5 V) / 22 mA 1)
    Signal ob alarmu 4 do 20 mA

    maks. alarm >21 mA;
    min. alarm, nastavljiv

    Dinamično vedenje 4 do 20 mA: časovna konstanta (T90) 15 ms
    IO-Link: časovna konstanta (T90) 16 ms
    1) RLmax: maksimalna upornost bremena; UB: napajalna napetost
    Napajanje
    Napajalna napetost 10 do 30 V DC
    Napajalni tok 4 do 20 mA: ≤26 mA
    IO-Link: maks. ≤300 mA
    Stopnja zaščite

    – Kabel: IP66/68 NEMA tipa 4X/6P

    – Konektor M12, plastika: IP65/67 NEMA tipa 4X

    – Konektor M12, kovina: IP66/69 NEMA tipa 4X

    Ventilski konektor: IP65 NEMA tipa 4X

    Vpliv napajanja ≤0,005 % za URL/1 V
    Preostala valovitost ±5 %
    Delovna karakteristika
    Referenčna točnost ±0.3 %
    Toplotna sprememba ničelnega izhoda in izhodni razpon <1 bar: <1.2 %;
    ≥1 bar: <1 %
    Dolgoročna stabilnost

    1 leto: ±0,2 %;

    5 let: ±0,4 %

    8 let: ±0,45 %

    Vklopni čas ≤2 s
    Okolica
    Temperatura okolice –40 do +85 °C 
    Naprave za Ex okolje ali s komunikacijo IO-Link: –40 do +70 °C
    Temperatura skladiščenja –40 do +85 °C
    Klimatski razred Razred4K4H
    Elektromagnetna združljivost

    – Emisija motenj v skladu z EN 61326, razred B

    – Neobčutljivost za motnje v skladu z EN 61326, priloga A (industrijski sektor)

    – priporočilo NAMUR EMC (NE21) (ni za naprave s komunikacijo IO-Link)

    Proces
    Procesna temperatura –10 do +100 °C Sterilizacija na mestu (SIP) +135 °C za največ eno uro
    Materiali
    Materiali brez stika s procesom

    – Ohišje: nerjaveče jeklo 316L

    – Olje: sintetično olje NSF-H1 v skladu z FDA 21 CFR 178.3570

    Materiali v stiku s procesom

    – Procesni priključki: 316L

    – Kovinska procesna membrana pretvornika: AISI 316L

    – Certifikat ustreznosti TSE za vse komponente naprave v stiku s procesom

    Certifikati
    Ex

    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
    FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
    IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    NEPSI Ex ia IIC T4
    EAC Ex ia IIC T4 Ga/Gb

    3-A, EHEDG, EG1935/2004
    Direktiva o tlačni opremi

    Dimenzije v mm

    Ohišje

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Dimensions

    a) Konektor M12 plastično ohišje konektorja

    b) Konektor M12 kovinsko ohišje konektorja

    c) Ventilski konektor

    d) Kabel

     

    Montaža v skladu z navodili za uporabo.

    Procesni priključki s procesno membrano za prilegajočo vgradnjo (čelna montaža)

    a) Navoj ISO 228 G 1", kovinski spoj

    b) Navoj ISO 228 G 1" tesnjenje z oringom

    c)Navoj M24×1,5

     

    Higienski priključki

    a) DIN 11851 DN 25

    b) DIN 11851 DN 40

    c)DIN 11851 DN 50

    d) SMS 1½"

    e)Clamp ISO 2852 DN 22

    f) Tri-Clamp ISO 2852 DN 25 – DN 38

    g) Tri-Clamp ISO 2852 DN 40 – DN 51

    h) Varivent F cev DN25-32

    i) Varivent N cev DN40-162

    j)Univerzalni adapter 44 mm

    Električni priključek

     

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Connecting 1

    a) 4 do 20 mA izhod

    b) Konektor M12

    c) Ventilski konektor

    d) Kabel

    e) Naprave s komunikacijo IO-Link

    f) Konektor M12

     

    Kabel:
    1: rjava = L+
    2: modra = L-
    3: zelena/rumena =
    ozemljitev (a): referenčna zračna cev

     

  • Dodatni dokumenti za PMP23
  • Starejši model: PMP135

    Starejši model:

    Iskanje:
    Ni zadetkov