Higiensko tlačno stikalo za spremljanje absolutnega in relativnega tlaka
A3IOLINK

Tlačno stikalo za merjenje in monitoring absolutnega in relativnega tlaka za higienske procese

Ceraphant PTP33B

od €240,-
Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • Visoka ponovljivost in dolgoročna stabilnost
    • Merilna območja po meri
    • Modularni priključki omogočajo prilagodljivo procesno integracijo

    Lastnosti na kratko

    Medij plini, pare, tekočine in prah
    Merilna območja

    od 0 do +400 mbar do 0 do +40 bar

    Točnost

    Standard: ±0,5 %

    Platinum: ±0,3 %

    Polnilno olje Ustreza FDA
    Procesna temperatura –10 do +100 °C; +135 °C (največ eno uro)
    Izhod 1 × PNP, 2 × PNP,
    1 × PNP + 4 do 20 mA,
    1 × PNP + 4 do 20 mA, IO-Link

    Ceraphant PTP33B - Referenčna točnost : 0.5%

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    IzhodProcesni priključekElektrični priključek1 do 34 do 1011+
    PNP, 3-žičniTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AM12 / ISO4400293,-264,-240,- PTP33B-AA4xxxGB3CJ
    navoj M24, 316L, tesnilo EPDM, 3A, EHEDG / navoj M24, 316L, tesnilo FKM, 3A, EHEDGM12 / ISO4400300,-270,-246,- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    navoj ISO228 G1 tesnilni kovinski konus 316L, brezroba montaža, adapter / navoj ISO228 G1 tesnilo oring 316L, brezroba montaža, adapter, 3A, EHEDGM12 / ISO4400304,-274,-250,- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventM12 / ISO4400340,-306,-278,- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    2x PNP, IO-Link, 4-žičniTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3Akonektor M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.309,-278,-253,- PTP33B-AA8MxxGB3CJ
    navoj M24, 316L, tesnilo EPDM, 3A, EHEDG / navoj M24, 316L, tesnilo FKM, 3A, EHEDGkonektor M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.316,-284,-259,- PTP33B-AA8MxxGBxxx
    navoj ISO228 G1 tesnilni kovinski konus 316L, brezroba montaža, adapter / navoj ISO228 G1 tesnilo oring 316L, brezroba montaža, adapter, 3A, EHEDGkonektor M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.320,-288,-263,- PTP33B-AA8MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Variventkonektor M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.356,-320,-292,- PTP33B-AA8MxxGBxxx
    PNP + 4-20mA, IO-Link, 4-žičniTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3Akonektor M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.344,-309,-282,- PTP33B-AA7MxxGB3CJ
    navoj M24, 316L, tesnilo EPDM, 3A, EHEDG / navoj M24, 316L, tesnilo FKM, 3A, EHEDGkonektor M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.351,-316,-288,- PTP33B-AA7MxxGBxxx
    navoj ISO228 G1 tesnilni kovinski konus 316L, brezroba montaža, adapter / navoj ISO228 G1 tesnilo oring 316L, brezroba montaža, adapter, 3A, EHEDGkonektor M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.355,-320,-291,- PTP33B-AA7MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Variventkonektor M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.391,-351,-320,- PTP33B-AA7MxxGBxxx

    Ceraphant PTP33B - Referenčna točnost : 0.3%

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    IzhodProcesni priključekElektrični priključek1 do 34 do 1011+
    PNP, 3-žičniTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AM12 / ISO4400325,-292,-266,- PTP33B-AA4xxxDB3CJ
    navoj M24, 316L, tesnilo EPDM, 3A, EHEDG / navoj M24, 316L, tesnilo FKM, 3A, EHEDGM12 / ISO4400332,-298,-272,- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    navoj ISO228 G1 tesnilni kovinski konus 316L, brezroba montaža, adapter / navoj ISO228 G1 tesnilo oring 316L, brezroba montaža, adapter, 3A, EHEDGM12 / ISO4400336,-302,-276,- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventM12 / ISO4400371,-334,-304,- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    2x PNP, IO-Link, 4-žičniTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3Akonektor M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.341,-307,-279,- PTP33B-AA8MxxDB3CJ
    navoj M24, 316L, tesnilo EPDM, 3A, EHEDG / navoj M24, 316L, tesnilo FKM, 3A, EHEDGkonektor M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.347,-313,-285,- PTP33B-AA8MxxDBxxx
    navoj ISO228 G1 tesnilni kovinski konus 316L, brezroba montaža, adapter / navoj ISO228 G1 tesnilo oring 316L, brezroba montaža, adapter, 3A, EHEDGkonektor M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.352,-317,-289,- PTP33B-AA8MxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Variventkonektor M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.387,-349,-318,- PTP33B-AA8MxxDBxxx
    PNP + 4-20mA, IO-Link, 4-žičniTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3Akonektor M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.376,-338,-308,- PTP33B-AA7MxxDB3CJ
    navoj M24, 316L, tesnilo EPDM, 3A, EHEDG / navoj M24, 316L, tesnilo FKM, 3A, EHEDGkonektor M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.382,-344,-314,- PTP33B-AA7MxxDBxxx
    navoj ISO228 G1 tesnilni kovinski konus 316L, brezroba montaža, adapter / navoj ISO228 G1 tesnilo oring 316L, brezroba montaža, adapter, 3A, EHEDGkonektor M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.387,-348,-317,- PTP33B-AA7MxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / Variventkonektor M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.422,-380,-346,- PTP33B-AA7MxxDBxxx

    Pribor

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Varilni adapter G1, 316L Procesni priključek za brezrobo montažo; material: 316L; uporaba: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35; Pravilna vgradnja zahteva uporabo pomožnega varilnega nastavka (Weld-in dummy).74,78 52005087
    Varilni adapter G1, 316L, 3.1 Procesni priključek za brezrobo montažo; material: 316L; prevzemni certifikat EN10204-3.1 material; uporaba: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35; Pravilna vgradnja zahteva uporabo pomožnega varilnega nastavka (Weld-in dummy).125,30 52010171
    Varilni adapter G1, d=60, 316L procesni priključek za čelno (poravnano) montažo; material: 316L; tesnilo: silikonski oring; ustreza FDA, EHEDG, 3-A Uporaba: FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, PTP33B, TM401/TM411, TMR3538,86 52001051
    Weld-in adapter G1, d=60, 316L 3.1 Flush mount process connection. Usage: FTL260_020_0, FTL20H_020_GEJ, FTL5x/5xH_020_GW2/GWJ, FMI51/52_050_GWJ, FTI51/52_050_GWJ, PMP135_020_N, PTP35_070_BB. Material: 316L. Seal: Silicone O-ring. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316L wetted parts).137,45 52011896
    Ženski konektor 4p-125V, 4A-M12 povezavo izdelate sami; uporaba: konektor M12 (m)15,55 52006263
    Kabel 4x0.34,konek.M12,Cu Sn/Ni,90°,L=5m kotni konektor M12 (ž); 5m kabla s PVC plaščem; navojna zveza Cu Sn/Ni Uporaba: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, MP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B7,25 52010285
    Kotni konektor M12 (90°), vtič (povezavo izdelate sami) uporaba: vtič M1225,41 71114212

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 30.06.2020. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

    Osebe, ki so kupile to, so si ogledovale tudi

  • Uporaba

    Ceraphant je pretvornik tlaka za merjenje absolutnega in relativnega tlaka v plinih, parah, tekočinah in prahu namenjen higienskim aplikacijam. Ceraphant ima širok nabor certifikatov in procesnih priključkov, ki omogočajo mednarodno uporabo.

    Delovanje

    Procesni tlak upogne kovinsko procesno membrano pretvornika, tekoče polnilo pa tlak prenese na Wheatstonov mostiček (polprevodniška tehnologija). Sprememba izhodne napetosti mostička, ki je posledica spremembe tlaka, se nato izmeri in ovrednoti.

    Primer uporabe

    Primer uporabe PTP35

    Tlačno stikalo Ceraphant PTP33B z enim preklopnim izhodom PNP (1) in RMA42/RIA45 (2 - tudi v E-direct ponudbi)

  • Tehnični podatki

    Izhod
    Izhodni signal

    Preklopni izhod PNP + izhod 4 do 20 mA (4-žičen), IO-Link;

    Preklopni izhod PNP (3-žičen); 2 × Preklopni izhod PNP (4-žičen), IO-Link

    Območje signala 4 do 20 mA 3,8 mA do 20,5 mA
    Padec napetosti PNP ≤2 V
    Breme 4 do 20 mA RLmaks ≤ (UB – 6,5 V)/23 mA 1)
    Dinamično vedenje Časovna konstanta (T90) 16 ms
    1)RLmaks: maksimalna upornost bremena; UB: napajalna napetost
    Napajanje
    Napajalna napetost

    10 do 30 V DC

    IO-Link: 18 do 30 V DC

    Napajalni tok ≤60 mA
    Stopnja zaščite

    – Kabel: IP66/67 NEMA tipa 4X/6P

    – Konektor M12: IP65/67 NEMA tipa 4X

    – Ventilski konektor: IP65 NEMA tipa 4X

    Vpliv napajanja ≤0,005 % za URL/1 V
    Preostala valovitost ±5 %
    Delovna karakteristika
    Referenčna točnost Standard: ±0,5 %; Platinum: ±0,3 %
    Toplotna sprememba ničle in izhodnega razpona <1 bar: <1,2 %; ≥1 bar: <1 %
    Dolgoročna stabilnost 1 leto: ±0,2 %; 5 let: ±0,4 %
    Vklopni čas ≤2 s
    Okolica
    Temperatura okolice –20 do +70 °C
    Temperatura skladiščenja –40 do +85 °C
    Klimatski razred Razred 3K5
    Elektromagnetna združljivost

    – Oddajanje motenj v skladu z EN 61326, razred B

    – Odpornost na motnje v skladu z EN 61326, priloga A (industrijski sektor)

    – Priporočilo NAMUR EMC (NE21)

    Proces
    Procesna temperatura

    –10 do +100 °C Sterilizacija na mestu (SIP) +135 °C največ eno uro

    Materiali
    Materiali brez stika s procesom

    Ohišje: nerjaveče jeklo 316L

    Olje: sintetično olje NSF-H1 ustreza FDA 21 CFR 178.3570

    Materiali v stiku s procesom

    Procesni priključki: 316L

    Kovinska procesna membrana: AISI 316L

    Certifikat ustreznosti TSE za vse komponente naprave, ki so v stiku s procesom

    Posluževanje
    Posluževanje z lokalnim displejem 4-mestni prikaz izmerjene vrednosti, preprosto in popolno menijsko vodenje, obširne diagnostične funkcije, LED diode za indikacijo stanja
    IO Link Menijska struktura za izvajanje nalog, prilagojenih uporabniku
    Certifikati
    3-A, EHEDG, EC1935/2004  
    Direktiva o tlačni opremi

    Dimenzije (v mm)

    Ohišje

    Dimenzije in materiali PTP35

    a) Konektor M12 plastično ohišje konektorja

    b) Kabel

    c) Ventilski konektor

     

    Montaža v skladu z navodili za uporabo.

    Procesni priključki s kovinsko procesno membrano za montažo poravnano s površino

    a) Navoj ISO 228 G 1", kovinski spoj

    b) Navoj ISO 228 G 1", oring

    c) Navoj M24x1,5

    Higienski priključki

    a) DIN 11851 DN 25
    b) DIN 11851 DN 40
    c) DIN 11851 DN 50
    d) SMS 1½"
    e) Clamp ISO 2852 DN 22
    f) Tri-Clamp ISO 2852 DN 25 – DN 38
    g)Tri-Clamp ISO 2852 DN 40 – DN 51
    h) Varivent F cev DN25-32
    i) Varivent N cev DN40-162

    Električni priključek

    1 × preklopni izhod PNP

    Električna vezava PTP35

    a) Konektor M12
    b) Ventilski konektor
    c) Kabel

    Kabel:
    1: rjava = L+
    2a: črna = preklopni izhod 1
    2b: bela = ni dodeljena
    3: modra = L-
    4: zelena/rumena = ozemljitev
    (a): referenčna zračna cev

     

    2 × preklopni izhod PNP R1 in R2

    a) Konektor M12
    b) Kabel
    c) Konektor M12, IO-Link

    Kabel:
    1: rjava = L+
    2a: črna = preklopni izhod 1
    2b: bela = preklopni izhod 2
    3: modra = L-
    4: zelena/rumena = ozemljitev
    (a): referenčna zračna cev

    1 × preklopni izhod PNP R1 z dodatnim analognim izhodom 4 do 20 mA (aktiven)

    a) Konektor M12
    b) Kabel
    c) Konektor M12, IO-Link

    Kabel:
    1: rjava = L+
    2a: črna = preklopni izhod 1
    2b: bela = analogni izhod 4 do 20 mA
    3: modra = L-
    4: zelena/rumena = ozemljitev
    (a): referenčna zračna cev

     

  • Dodatni dokumenti za PTP33B
  • IO-Link

    Poleg splošnih prednosti, naštetih spodaj, vam uporaba naše IO-Link komunikacije od točke do točke z našim higienskim tlačnim stikalom Ceraphant PTP33B omogoča:

    • Prevzem v obratovanje z uporabo programske opreme
    • Shranitev nastavitev
    • Prenos nastavitev med napravami

     

    Splošne prednosti komunikacije IO-Link

    Digitalne izmerjene vrednosti:

    • Prenos vrednosti brez napak (zmanjšan vpliv EM motenj)
    • Višja skupna točnost, ker ni dodatnih pretvorb

     

    Več podatkov

    • Mogoč prenos več vrednosti
    • Podrobne informacije o napakah
    • Dodatne procesne informacije

     

    Centralno hranjenje parametrov

    • Mogoč je prenos nastavitev iz nadrejene naprave v merilnik
    • Nastavitve enega merilnika je mogoče prenesti na drugega
    • Daljinsko vzdrževanje senzorjev
  • Starejši model: PTP35

    Starejši model:

    Iskanje:
    Ni zadetkov