Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids
A3IOLINK

 

 

Kapacitivno mejno stikalo za prašnate in fino zrnate snovi

Nivector FTI26

od €109,-
Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • Neobčutljiv na obloge

    • Test delovanja z LED indikacijo

    • Higienska zasnova z ohišjem iz nerjavnega jekla (opcija)

     

    Lastnosti na kratko:

    Medij Sipki materiali, zrnatost ≤ 10 mm (0.4")
    Dielektrična konstanta medija εr ≥ 1,3
    Procesna temperatura –20 do +80 °C (–4 do +176 °F)
    Procesni tlak –1 do +6 bar (–15 do +87 psi)

    Non Ex

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Procesni priključekNapajanje; izhodElektrični priključek1 do 34 do 1011+
    navoj ISO228 G1, plastika12-30VDC; 3-žični PNPkonektor M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.133,-120,-109,- FTI26-AA4MWDG
    ventilski konektor ISO4400 M16, IP65 NEMA tip 4X Encl.133,-120,-109,- FTI26-AA4UWDG
    IO-Link; DC-PNPkonektor M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.133,-120,-109,- FTI26-AA7MWDG
    navoj ISO228 G1, 316L12-30VDC; 3-žični PNPkonektor M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.156,-140,-128,- FTI26-AA4MWDJ
    konektor M12, IP66/68/69 NEMA tip 4X/6P Encl.176,-159,-144,- FTI26-AA4NWDJ
    ventilski konektor ISO4400 M16, IP65 NEMA tip 4X Encl.156,-140,-128,- FTI26-AA4UWDJ
    IO-Link; DC-PNPkonektor M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.156,-140,-128,- FTI26-AA7MWDJ
    konektor M12, IP66/68/69 NEMA tip 4X/6P Encl.176,-159,-144,- FTI26-AA7NWDJ

    Ex version

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Procesni priključekNapajanje; izhodElektrični priključek1 do 34 do 1011+
    navoj ISO228 G1, 316L12-30VDC; 3-žični PNPkonektor M12, IP66/68/69 NEMA tip 4X/6P Encl.191,-172,-157,- FTI26-BO4NWDJ

    accesories

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Ščitnik G1-1/2, PBT-GF, FTI2639,11 71395785
    Ščitnik R1-1/2, FTI2639,11 71395862
    Varilni adapter G1, 316L, 3.1, FTI2663,42 71395797
    Procesni adapter G1 Tri-Clamp 2", FTI2668,22 71395793
    Varovalne matice G1, plastika PA, FTI264,94 71395801
    Ex zaščitni pokrov7,41 71395803

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 30.09.2019. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

  • Uporaba

    Kapacitivno mejno stikalo Nivector je primerno za uporabo z vsemi prašnatimi ali fino zrnatimi sipkimi materiali, kot so npr. plastični granulati, pralna sredstva, živalska krma. Zaradi ustrezno izbranih materialov je uporabno tudi z živili npr. žitaricami, sladkorjem, zelišči
    in začimbami ali zdrobom.

    Delovanje

    Senzorska površina Nivectorja zaznava razliko v dielektrični vrednosti zraka in sipkih materialov. Če pride medij v kontakt
    s senzorsko površino, njegova elektronika spremeni preklopno stanje. Nivector je lahko nastavljen za varovanje minimuma ali maksimuma in zagotavlja mirovni tok pri vseh načinih uporabe. Z LED diodo prikazuje svoje preklopno stanje. Zaščitna elektroda preprečuje moteč vpliv skozi stene posode ali motnje zaradi nabiranja oblog.

    Primer uporabe

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Application example

    1: Zaščita pred prenapolnitvijo ali detekcija najvišjega nivoja (MAKS)
    2: Zaščita pred suhim tekom ali detekcija najnižjega nivoja (MIN)

  • Tehnični podatki

    Izhod
    Preklopni izhod

    – 3-žičen DC-PNP
    – 2 DC-PNP izhoda, imata invertirani preklopni stanji

    Naprave z IO-Link funkcijo:
    – 3- ali 4-žičen DC-PNP
    – 2 DC-PNP izhoda; neodvisno nastavljiva, kot vam ustreza
    – 1 aktiven preklopni izhod: 200 mA* breme (kratkostična zaščita)
    – Oba preklopna izhoda aktivna: vsakega od obeh lahko obremenite s 105 mA (kratkostična zaščita)


    – padec napetosti: < 3 V
    – izgubni tok: < 100 μA

    * Za razliko od standardnega IO-Linka način SIO dovoljuje 200 mA.

    Napajanje
    Napetost 12 do 30 V DC
    Komunikacija IO-Link zahteva napajalno napetost višjo od 18 V
    Poraba < 1,2 W (pri maksimalnem bremenu: 200 mA)
    Tokovna poraba < 20 mA
    Specifikacija kabla – Konektor M12: IEC 60947-5-2
    – Ventilski konektor
    – presek vodnikov: maks. 1,5 mm2 (16 AWG)
    – Ø3,5 do 6,5 mm (0.14 to 0.26 in)
    Dolžina kabla – maks. 25 Ω/vodnik, skupna kapacitivnost < 100 nF
    – Komunikacija IO-Link: < 10 nF
    Karakteristika delovanja
    Pogoji za referenčno
    obratovanje
    Točnost po DIN EN 61298-1 glede na 100% (tovarniška nastavitev)
    – Neponovljivost: ± 1 %
    – Absolutna negotovost: ± 2,5 %
    – Histereza: + 0,5 % ± 0,5 %

    Vodoraven položaj:
    – Temperatura okolice: 20 °C (68 °F) ±5 °C
    – Temperatura medija: 20 °C (68 °F) ±5 °C
    – Procesni tlak: 1 bar abs. (14.5 psi)
    – Medij: simuliran; pomična, ozemljena, kovinska plošča pred senzorjem
    Vpliv temperature okolice največ 0,07 %/K
    Zakasnitev ob vklopu < 2 s do pravilnega preklopnega stanja
    Zakasnitev preklopa – 0,5 s po prekritju senzorja
    – 1,0 s po razkritju senzorja
    – Komunikacija IO-Link: nastavljivo od 0,3 do 60 s
    Okolica
    Temperaturno območje –25 do +70 °C (–13 do +158 °F)
    Temperatura skladiščenja –25 do +85 °C (–13 do +185 °F)
    Klimatski razred DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: Test Z/AD
    Vdorna zaščita – IP65/67 NEMA tip 4X Enclosure (konektor M12 za plastičen pokrov ohišja)
    – IP66/68/69 NEMA tip 4X/6P Enclosure (konektor M12 za kovinski pokrov ohišja)
    – IP65 NEMA tip 4x Enclosure (ISO4400 M16/NPT ½" ventilski konektor za plastičen pokrov ohišja)
    Zaščita pred kratkim stikom – Zaščita pred preobremenitvijo/kratkostična zaščite pri I > 200 mA
    – Komunikacija IO-Link: 105 mA za vsakega od obeh izhodov, če sta oba aktivna
    Proces
    Območje procesne temperature –20 do +80 °C (-4 do +176 °F)
    Za Ex naprave: –20 do +75 °C (–4 do +167 °F)
    Območje procesnega tlaka –1 do +6 bar (–14.5 do +87 psi)
    Procesni medij Prašnati in fino zrnati sipki materiali
    – Velikost zrn ≤ 10 mm (0.4")
    – Dielektrična konstanta ≥ 1,3
    Mehanska konstrukcija
    Teža – Plastičen s konektorjem M12: 118 g (4.162 oz)
    – Plastičen z ventilskim konektorjem: 120 g (4.232 oz)
    – Iz nerjavnega jekla s konektorjem M12: 240 g (8.465 oz)
    – Iz nerjavnega jekla z ventilskim konektorjem: 243 g (8.465 oz)
    – Iz nerjavnega jekla s konektorjem M12 in zaščitnim pokrovom: 288 g (10.158 oz)
    Materiali Materiali v stiku z medijem:
    – Senzor: 316L (1.4404) ali polikarbonat
    – Ščitnik G 1½", R 1½": PBT-GF, oring EPDM

    Materiali brez stika z medijem:
    – Procesni priključek: 316L (1.4404/1.4435) ali polikarbonat
    – Fiksirna matica: PA (črn)
    – Pokrov ohišja, ventilski konektor: PPSU, okrasni obroč: PBT/PC
    – Pokrov ohišja, konektor M12: 316L (1.4404/1.4435) ali PPSU, okrasni obroč: PBT/PC
    – Ohišje: 316L (1.4404/1.4435) ali polikarbonat
    Hrapavost površine Površina senzorja v stiku s procesom:
    Ra ≤ 0,76 μm (30 μin)
    Odobritve
    Skladnost s sanitarnimi predpisi 3-A
    EHEDG
    ustreza FDA
    EU 1935/2004
    Ex ATEX II 1/3D Ex ta/tc IIIC T100°C Da/Dc

    Dimenzije v mm (in)

    FTI26

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solidsCapacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Dimensions

    A: Plastičen s konektorjem M12
    B: Iz nerjavnega jekla s konektorjem M12 in opcijsko ozemljilno sponko
    C: Iz nerjavnega jekla z ventilskim konektorjem

    Dimenzije v SI/ZDA enotah
    Višina Poimenovanje A [mm (in)] B [mm (in)] C [mm (in)]
    H1 Pokrov ohišja 20,5 (0.81) 20,5 (0.81) 16 (0.36)
    H2 Ohišje 43,6 (1.72) 43,6 (1.72) 43,6 (1.72)
    H3 Procesni priključek 52 (2.05) 52 (2.05) 52 (2.05)
    H4 Senzor 20 (0.79) 20 (0.79) 20 (0.79)
    H5 Nivector FTI26 skupne dimenzije 136 (5.35) 136 (5.35) 131,2 (5.17)

    Električna vezava

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Electrical connection

    Konektor M12
    A: MAKS
    B: MIN
    C*: IO-Link z enim preklopnim izhodom
    D: Hkrati aktivna oba preklopna izhoda
    E**: Nadzor delovanja z invertiranima izhodoma

    Ventilski konektor
    F: MAKS
    G: MIN

    * Naprave z IO-Link funkcijo
    ** Nadzor delovanja

  • Dodatni dokumenti za FTI26
  • IO-Link

    Poleg splošnih prednosti, povzetih spodaj, IO-Link komunikacija od točke do točke v povezavi z našim kapacitivnim mejnim stikalom Nivector FTI26 omogoča:

    • Dva preklopna izhoda, nastavljiva z IO-Link komunikacijo
    • Nastavitev naprave za uporabo s prašnatimi mediji z nizkimi DC vrednostmi (navzdol do 1,3)
    • Boljšo aktivno kompenzacijo oblog

     

    Splošne prednosti komunikacije IO-Link

    Digitalne izmerjene vrednosti:

    • Prenos vrednosti brez napak (zmanjšan vpliv EM motenj)
    • Višja skupna točnost, ker ni dodatnih pretvorb

     

    Več podatkov

    • Mogoč prenos več vrednosti
    • Podrobne informacije o napakah
    • Dodatne procesne informacije

     

    Centralno hranjenje parametrov

    • Mogoč je prenos nastavitev iz nadrejene naprave v merilnik
    • Nastavitve enega merilnika je mogoče prenesti na drugega
    • Daljinsko vzdrževanje senzorjev