Prenapetostna zaščita

Prenapetostna zaščita

HAW562 / HAW569

Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • Izvedba primerna za vgradnjo v polje instrumentov

    • Uporaba v Ex področjih

    • Visoka varnost delovanja (SIL2)

     

     

    Lastnosti na kratko

    Zgradba Moduli za montažo na DIN letev in izvedbe za vgradnjo v polje instrumentov (HAW569)
    Certifikat ATEX II 2(1) G
    Signal Napajanje 24 VDC/AC, 230 VAC, tok 0/4 do 20 mA, PROFIBUS PA, PFM, RS485, PROFIBUS DP

    HAW562 (za montažo na DIN letev)

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    OdobritevAplikacija1 do 34 do 1011+
    Ne-Exmerilni signal 0/4-20mA, PFM,PA,FF86,-80,-76,- HAW562-AAA
    napajanje 10-55V (+/-20%)46,-42,-40,- HAW562-AAB
    napajanje 90-230V (+/-10%)46,-42,-40,- HAW562-AAC
    komunikacija RS485, Modbus PROFIBUS DP101,-94,-89,- HAW562-AAD
    zaščitni modul Prosonic FMU90103,-96,-91,- HAW562-AAE
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gbmerilni signal 0/4-20mA, PFM,PA,FF97,-90,-85,- HAW562-8DA

    HAW569 (za montažo na ohišje)

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    OdobritevOhišjeVerzija1 do 34 do 1011+
    Ne-Exskozniška izvedbamerilni signal120,-111,-105,- HAW569-AA2B
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gskozniška izvedbamerilni signal131,-121,-115,- HAW569-DA2B
    ATEX/IECEx II2G Gb Ex d IIC T6uvojna izvedba kabelska uvodnica M20merilni signal+napajanje(0-66V&80-230V)150,-140,-132,- HAW569-CB2C

    Pribor

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Ozemljilni komplet za HAW569 M20 za senzorje z neprevodnim ohišjem; vsebuje: ozemljilni obroč, kontra matico, ploski čeveljček12,81 51006420
    Zaščitno ohiš. za prenapetostno zaščito z vgrajeno DIN letvijo in ozemljilnim priključkom; GORE-TEX membrana; 2 vijaka; 4 plastične uvodnice M20; ohišje iz litega aluminija; dimenzije 100x60 mm; epoksidna prašno nanesena barva; IP66/NEMA 4x83,33 51003750
    Montažni pribor za steno ali cev namenjen montaži zaščitnega ohišja za prenapetostno zaščito na cevi premera 25-140 mm41,66 51003773

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 30.11.2017. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

    Osebe, ki so kupile to, so si ogledovale tudi

  • Uporaba

    Prenapetostna zaščita za: signalne kable (0/4... 20 mA, PROFIBUS PA in PFM), procesna vodila (npr. PROFIBUS DP ali RS485), pri ultrazvočnih merilnikih in za zaščito nizkonapetostnih napajalnih kablov.

    Delovanje

    Prenapetostna zaščita napajanja instrumentacije, signalnih kablov in komponent. Viri prenapetosti so lahko udari strele ali preklopni manevri.

    Delovanje prenapetostne zaščite napajanja: Praktično brezimpedančna karakteristika zaščitnega modula preprečuje nastanek padcev napetosti motnje na napajalnih linijah.

    Delovanje prenapetostne zaščite signalnih kablov: Stopenjska zaščita znotraj naprave zagotavlja združljivost s ščitenimi sistemi.

    Primer uporabe

    a) Volumen

    b) Linearizacija

    c) Nivo

  • Tehnični podatki HAW562

      HAW562
    -AAA
    HAW562
    -AAB
    HAW562
    -AAC
    HAW562
    -AAD
    HAW562
    -AAE
    HAW562
    -8DA
    Napajalna
    napetost
    Nazivna
    napetost
    24 V 60 V 230 V 5 V 12 V DC1)
    80 V DC2)
    24 V

    Maks. trajna
    napetost

    33 VDC

    23,3 VAC

    75 V 255 V 6 VDC
    4,2 VAC
    15 V DC1)
    180 V DC2)
    33 VDC
    23,3 V AC

    Tokovna
    poraba

    Nazivni tok [IL]

    1,0 A 25 A 25 A 1,0 A 0,45 A1)
    3 A2)
    500 mA
    pri Tamb= 80 °C
    C2 nazivni tok odvajanja [In
    (8/20) po
    vodniku
    10 kA 2 kA 3 kA 10 kA 10 kA 5 kA
    C2 nazivni tok odvajanja [In
    (8/20) skupaj
    20 kA 4 kA 5 kA 20 kA 20 kA 10 kA
    D1 udarni tok strele [Iimp] (10/350)
    po vodniku
    2,5 kA - - 2,5 kA 2,5 kA 1 kA

    D1 udarni tok strele[Iimp] (10/350) skupaj 

    9 kA - - 9 kA 7,5 kA 2 kA

    Napetostni zaščitni nivo

    Vodnik/vodnik

    ≤ 52 V
    pri Iimp
    L-N:
    ≤ 400 V
    L-N:
    ≤ 1250 V
    ≤ 25 V - ≤ 52 V
    Vodnik/PG ≤ 550 V
    pri Iimp
    L/N-PE:
    ≤ 730 V
    L/N-PE:
    ≤ 1500 V
    ≤ 550 V ≤ 600 V ≤ 1400 V
    Odzivni časi

    Vodnik/vodnik

    - L-N:
    ≤ 25 ns
    L-N:
    ≤ 25 ns
    - ≤ 1 ns ≤ 1 ns
    Vodnik/PG - L/N-PE:
    ≤ 100 ns
    L/N-PE:
    ≤ 100 ns
    - ≤ 100 ns ≤ 100 ns
    Kapacitivnost

    Vodnik/vodnik

    ≤ 1,0 nF - - ≤ 25 pF - ≤ 0,8 nF
    Vodnik/PG ≤ 25 pF - - ≤ 25 pF - ≤ 16 pF
    Splošno
    SPD razred Tip 1
    P1
    Tip 3
    P3
    Tip 3
    P3
    Tip 1
    P1
    Tip 1
    P1
    Tip 1
    P1
    Mejna
    frekvenca
    7,8 MHz - - 100 MHz 2 MHz1)
    15 MHz2)
    7,7 MHz
    (50 Ω)
    3,2 MHz
    (100 Ω)
    Serijska impedanca
    po vodniku
    1,0 Ω - - 1,0 Ω 1,8 Ω1)
    direktno
    povezano3)
    1,0 Ω

    Maks. pretokovna
    zaščita na strani vodnikov

    - 25 A gL/gG 
    ali B 25 A
    25 A gL/gG
    ali B 25 A
    - - -

    1) Sponka 4
    2) Sponka 2
    3) Sponki 1+2

    Tehnični podatki HAW569

      HAW569-AA2B HAW569-DA2B HAW569-CB2C
    Napajalna napetost
    Nazivna napetost 24 V 24 V 24 V signal
    120 V / 230 V napajanje

    Maks. trajna napetost

    24,5 V AC
    34,8 V DC
    24,5 V AC
    34,8 V DC
    22,6 VAC signal
    255 VAC napajanje;
    32 VDC signal
    255 VDC napajanje
    Tokovna poraba
    Nazivni tok [IL] 0,5 A 0,5 A 0,55 A pr 80 °C
    C2 nazivni tok odvajanja [In] (8/20) po vodniku 10 kA 5 kA -
    C2 nazivni tok odvajanja [In] (8/20) skupaj 10 kA 10 kA 10 kA
    C2 nazivni tok odvajanja [In] (8/20) oklop – PG 20 kA - -

    Nazivni tok odvajanja (8/20) L - N [In]

    - - 3 kA
    Celotni tok odvajanja (8/20) L+N - PE [Itotal] - - 5 kA
    D1 udarni tok strele [Iimp] (10/350) vodnik – PG - - 1 kA
    D1 udarni tok strele [Iimp] (10/350) skupaj - - -
     Napetostni zaščitni nivo

    Vodnik/vodnik pri In C2

    ≤ 65 V ≤ 55 V ≤ 58 V

    Vodnik/PG pri In C2

    ≤ 650 V ≤ 1100 V ≤ 900 V
    Oklop/PG pri In C2 ≤ 650 V - -

    Vodnik/vodnik pri 

    1 kV/μs C3

    ≤ 50 V ≤ 49 V ≤ 50 V

    Vodnik/PG pri

    1 kV/μs C3

    ≤ 500 V ≤ 1000 V ≤ 850 V

    Vodnik/vodnik pri

    1 kV/μs C3

    ≤ 600 V - -
    L - N - - ≤ 1,4 kV
    L/N - PE - - ≤ 1,5 kV

    Kapacitivnost

    Vodnik/vodnik

    ≤ 400 pF ≤ 850 pF ≤ 25 pF
    Vodnik/PG ≤ 20 pF ≤ 15 pF ≤ 15 pF
    Splošno
    SPD razred Type 2 P1 Type 2 P1 Type 2 P2
    Mejna frekvenca 14 MHz 7 MHz -
    Serijska impedanca po vodniku 2,2 Ω 1,8 Ω -

    Maks. pretokovna zaščita na strani vodnikov

    - - 16 A gL/gG 
    ali B 16 A

    Dimenzije (v mm)

    HAW562

    1) HAW562-AAA, -AAD, -AAE, -8DA
    2) HAW562-AAB, -AAC
    3) HAW562-AAB, -AAC: +0,5 mm

     

    Pri vgradnji upoštevajte navodila za uporabo

    HAW569-AA2B, -DA2B (skozniška izvedba)

    Pri vgradnji upoštevajte navodila za uporabo.

    HAW569-CB2C (uvijačena izvedba)

    Pri vgradnji upoštevajte navodila za uporabo.

    Električna vezava HAW562

    HAW562-AAA, -AAD, -8DA

    a) Zaščiteno

    HAW562-AAB, -AAC

    a) Zaščiteno

    HAW562-AAE

    a) Zaščiteno

    Električna vezava HAW569

    HAW569-AA2B (ne-Ex skozniška izvedba)

    a) Zaščiteno

    b) Oklop

    HAW569-DA2B (Ex ia skozniška izvedba)

    a) Zaščiteno

    HAW569-CB2C (Ex d uvijačna izvedba)

    a) Zaščiteno

  • Dodatni dokumenti za HAW562
    Dodatni dokumenti za HAW569
  • Zaščitno ohišje

    Z vgrajeno DIN letvijo primerno za montažo do štirih modulov HAW562

    Sponka za ozemljitev

    GORE-TEX® filter

    2 vijaka za pokrov in 4 plastični kabelski uvodi M20 × 1,5

    Material: tlačno liti aluminij z epoksidno prevleko; Vdorna zaščita: po IP 66/NEMA 4x

    Dimenzije (v mm)