Kompaktni pretvorniki za brezkontaktno merjenje nivoja tekočin,

Kompaktni pretvorniki za brezkontaktno merjenje nivoja tekočin,
past in grobih sipkih materialov

Prosonic T FMU30

Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • Brezkontaktna merilna metoda zmanjšuje potrebe po servisiranju
    • Hiter in preprost, menijsko voden zagon na mestu merjenja
    • Ovojna krivulja na displeju instrumenta

    Lastnosti na kratko

    Maksimalen merilni doseg za tekočine 8 m
    Maksimalen merilni doseg za sipke materiale: 3,5 m
    Blokirana razdalja ≥0,25 m
    Tipični merilni pogrešek ±3 mm ali 0,2 % of meritve

    Prosonic T FMU30

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    OdobritevDisplej; posluževanjeProcesni priključek1 do 34 do 1011+
    Ne-Exbrez; via nadomestni displej FMU30navoj ISO228 G1-1/2, PP515,-463,-422,- FMU30-AAGEAAGGF
    navoj ISO228 G2, PP576,-519,-473,- FMU30-AAGEABGHF
    odbojna krivulja prikazana lokalno; tipkanavoj ISO228 G1-1/2, PP622,-560,-510,- FMU30-AAHEAAGGF
    navoj ISO228 G2, PP684,-615,-561,- FMU30-AAHEABGHF
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T5brez; via nadomestni displej FMU30navoj ISO228 G1-1/2, PP657,-591,-539,- FMU30-BBGEAAGGF
    navoj ISO228 G2, PP718,-647,-589,- FMU30-BBGEABGHF
    odbojna krivulja prikazana lokalno; tipkanavoj ISO228 G1-1/2, PP765,-688,-627,- FMU30-BBHEAAGGF
    navoj ISO228 G2, PP826,-743,-677,- FMU30-BBHEABGHF

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 30.06.2020. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

    Morda vaši aplikaciji ta ultrazvočni senzor za merjenje nivojev ne ustreza popolnoma?

    Osebe, ki so kupile to, so si ogledovale tudi

  • Uporaba

    Prosonic T FMU30 je namenjen zveznemu, brezkontaktnemu merjenju nivojev v preprostih aplikacijah. Uporaben je pri merjenju tekočin, past, odplak, in grobih sipkih materialov. FMU30 ni primeren za tekočine, ki na površju tvorijo peno.

    Delovanje

    Senzor instrumenta oddaja ultrazvočne impulze proti površini merjenega medija. Od površine odbite impulze senzor prestreže. Instrument meri čas med oddajo impulza in sprejemom njegovega odboja. Izmerjeni čas (ob upoštevanju hitrosti zvoka) uporabi za izračun razdalje med membrano senzorja in površino medija.

    Primer uporabe

    Ultrasonic sensor for non-contact level measurement - Application example

    Merjenje nivoja črpalnem jašku

     

    a) Odprtina za odzračevanje

  • Tehnični podatki

    Vhod
    Maks. obseg za
    tekočine

    Senzor 1½": 5 m

    Senzor 2": 8 m

    Maks. obseg za sipke
    snovi

    Senzor 1½": 2 m

    Senzor 2": 3,5 m

    Obratovalna
    frekvenca

    Senzor 1½": pribl. 70 kHz

    Senzor 2": pribl. 50 kHz

    Impulzna frekvenca Maks. 0,5 Hz
    Kot oddajanja α 11°
    Blokirana razdalja

    Senzor 1½": 0,25 m

    Senzor 2": 0,35 m

    Izhod
    Izhodni signal 4 do 20 mA
    Signal ob alarmu Možnost izbire, v skladu z NAMUR NE43
    Dušenje izhoda Nastavljivo od 0 do 255 s
    Linearizacija Do 32 parov vrednosti
    Napajanje
    Napajalna napetost 14 do 35 V DC (vgrajena zaščita pred zamenjavo polaritete)
    Poraba 51 do 800 mW
    Kabelska uvodnica M20 × 1,5 (priporočen premer kabla 6 do 10 mm)
    Karakteristika delovanja
    Referenčni obratovalni pogoji

    Temperatura = +20 °C

    Tlak = 1013 mbar abs.

    Vlažnost = 50 %

    Idealna odbojna površina (npr. mirna, gladka površina tekočine)

    Tipični merilni
    pogrešek
    ±3 mm ali 0,2 % meritve
    Ločljivost 1 mm
    Delovni pogoji
    Temperatura okolice –20 do +60 °C
    Temperatura
    skladiščenja
    –40 do +80 °C
    Procesna temperatura –20 do +60 °C
    Procesni tlak 0,7 do 3 bar abs.
    Vdorna zaščita IP 66/68
    Klimatski razred DIN EN 60068-2-38 (Test Z/AD) DIN/IEC 68 T2-30Db
    Vibracijska odpornost DIN EN 60068-2-64 / IEC 68-2-64: 20 do 2000 Hz, 1 (m/s²)²/Hz; 3 × 100 min
    Elektromagnetna
    združljivost (EMC)
    v skladu z vsemi relevantnimi zahtevami serije EN 61326
    Materiali
    Senzor PP
    Tesnilo EPDM
    Ohišje PBT-FR (pokrov PBT/PA)
    Ohišje
    Izvedba Plastično ohišje F16
    Pokrov

    Plastičen

    – Za izvedbe brez displeja: nizek, siv

    – Za izvedbe z displejem: visok, prozoren

    Posluževanje
    Displej in posluževalni
    elementi
    Menijsko vodeno posluževanje s štirivrstičnim tekstovnim displejem in grafičnim prikazom ovojne krivulje. Kot dodatna oprema je na voljo tudi Commubox FXA291

    Dimenzije (v mm)

    Ultrasonic sensor for non-contact level measurement - Dimensions

    a) Senzor 1½"

    b) Senzor 2"

     

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    Električna vezava

    Ultrasonic sensor for non-contact level measurement - Connecting

    a) Priključne sponke

    b) Displej (opcija)

    c) Notranja ozemljitvena sponka

    d) Zunanja ozemljitvena sponka

    e) Displej

    f) Napajanje

    g) Ozemljitev postroja

  • Dodatni dokumenti za FMU30