BLUETOOTH

Radarski senzor za brezkontaktno merjenje nivoja

Micropilot FMR10

od €366,-
Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • Zvezno merjenje nivoja tekočin v rezervoarjih za shranjevanje, odprtih bazenih, črpalnih jaških in kanalnih sistemih
    • Najkompaktnejši radarski senzor zahvaljujoč edinstveni obliki radarskega čipa
    • Radarski senzor z brezžično tehnologijo Bluetooth®
    • Zagon, posluževanje in vzdrževanje z aplikacijo SmartBlue

    Lastnosti na kratko

    Merilno območje do 12 m
    Procesna temperatura –40 do 60 °C
    Procesni tlak –1 do 3 bar
    Največja merilna napaka ± 0.02 %

    Micropilot FMR10

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Antena; maks. merilno območjeProc. priključek zadnja stran; materialProc. priključek čelna stran; materialDolžina kabla1 do 34 do 1011+
    40mm; 8mnavoj G1 ISO228; PVDFnavoj ISO228 G1-1/2; PVDF10m446,-402,-366,- FMR10-AAQBMWDEWFE2
    40mm; 12m498,-448,-408,- FMR10-AAQBMWDEWFE2+R7

    Accessories

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Montažna matica G1-1/2 šesterokotna, SW60; raba: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10/FMR2022,52 52014146
    Vremenska zaščita FDU90/91,FMR10/20 material: PVDF uporaba: FDU90/91, FMR10/FMR2050,99 52025686
    Cev za zaščito pred zalitjem FMR10/20 material: metaliziran PBT-PC (primerno za 40mm/1-1/2" anteno z G1-1/2 priključkom na prednji strani) uporaba: FMR10/2050,56 71325090
    Nastavljiv montažni nosilec, 316L uporaba: FMR10/20, FDU9066,55 71325079

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 30.06.2020. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

    Morda vaši aplikaciji ta nivojski senzor Micropilot ne ustreza popolnoma?

    Osebe, ki so kupile to, so si ogledovale tudi

  • Uporaba

    Micropilot FMR10 je senzor za zvezno merjenje nivoja tekočin v rezervoarjih za shranjevanje, odprtih bazenih, črpalnih jaških in kanalnih sistemih.

    Delovanje

    Micropilot je „navzdol usmerjen" merilni sistem, ki deluje na podlagi metode preleta (time-of-flight, ToF). Meri razdaljo od referenčne točke (procesni priključek) do površine medija. Antena oddaja radarske impulze, ki se odbijajo od površine medija. Radarski sistem odbite impulze zazna.

    Primer uporabe

                     a)                                                       b)

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Application

    a) Merjenje nivoja

    b) Pretok na merilnih preprekah ali v merilnih kanalih

  • Tehnični podatki

    Vhod
    Maks. merilno območje 8 m; (12 m, če je uporabljena cev za zaščito pred zalitjem)
    Zahteve za vgradnjo Višina rezervoarja nad 1,5 m;
    odprt kanal z minimalno širino 0,5 m
    Obratovalna frekvenca Frekvenčni pas K (~ 26 GHz)
    Gostota energijskega toka na razdalji 1 m: < 12 nW/cm2
    na razdalji 5 m: < 0,4 nW/cm2
    Sevalni kot α 30°; (12°, če je uporabljena cev za zaščito pred zalitjem)
    Izhod
    Izhodni signal 4 do 20 mA
    Signal ob alarmu Tokovni izhod;
    Tok ob alarmu: 22,5 mA
    Linearizacija Do 32 parov vrednosti
    Električna priključitev
    Napajalna napetost 10,5 do 30 VDC 2-žično
    Poraba Največja vhodna moč: 675 mW
    Napajalni tok Največji vhodni tok: <25 mA
    Največji zagonski tok: 3,6 mA
    Specifikacije kabla Neoklopljen kabel, 2 × 0,75 mm2;
    Kabel ima natezno trdnost 30 N (trajanje 1 h). Senzor je standardno opremljen s kablom dolžine 10 m.
    Prenapetostna zaščita Merilnik ima vgrajeno prenapetostno zaščito.
    Delovna karakteristika
    Referenčni pogoji

    -Temperatura: +24 °C ±5 °C
    -Tlak: 960 mbar abs. ±100 mbar
    -Vlažnost: 60 % ±15 %
    -Reflektor: kovinska plošča s premerom ≥ 1 m
    -Brez večjih motilnih odbojev v sevalnem konusu

    Največja merilna napaka Vsota nelinearnosti, neponovljivosti in histereze: ±5 mm ±0,02 %;
    Odmik/ničla: ±0,03 %
    Ločljivost merjene vrednosti 1 mm
    Vpliv temperature
    okolice
    Ničelna točka (4 mA): povprečje TK =
    0,02 %/10 K
    Razpon (20 mA): povprečje TK = 0,05 %/10 K
    Okolica
    Temperatura okolice –40 do +60 °C
    Procesna temperatura –40 do +80 °C
    Procesni tlak –40 do +60 °C
    Območje procesnega tlaka prel = –1 do 3 bar; pabs <4 bar
    Stopnja zaščite

    – IP66, NEMA 4X

    – IP68, NEMA 6P (24 h do globine 1,83 m pod vodo)

    Klimatski razred DIN EN 60068-2-38 (test Z/AD)
    Dielektrična konstanta εr ≥ 4
    Elektromagnetna
    združljivost (EMZ)
    V skladu z vsemi zadevnimi zahtevami standarda EN 61000 in priporočila NAMUR EMC (NE 21)
    Materiali
    Ohišje senzorja, procesni priključek PVDF
    Tesnilo, oring EPDM
    Protimatica PA6.6
    Okrasni obroček PBT PC
    Posluževanje
    Koncept 4 do 20 mA; SmartBlue (aplikacija na voljo za Android in iOS) z brezžično tehnologijo Bluetooth®; menijsko vodeno posluževanje s kratkimi razlagami funkcij posameznih parametrov v posluževalnem orodju
    Certifikati
    Ex certifikat

    CSA C/US splošna raba;

    Ne-Ex, EAC skladnost

    Dimenzije v mm ( " )

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Dimensions

    Montaža v skladu z navodili za uporabo.

    Električna vezava

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Electrical connection

    a) Micropilot FMR10, 4 do 20 mA
    b) napajalnik

  • Dodatni dokumenti za FMR10