Digitalni procesni prikazovalniki z napajanjem iz zanke
RIA15
Informacije
01 5140 250
-
- 5-mestni prikaz merilne vrednosti z osvetlitvijo ozadja
- Napetostni padec ≤ 1 V
- Napajanje neposredno iz 4... 20 mA tokovne zanke
Lastnosti na kratko
Napetostni padec ≤ 1 V, osvetlitev displeja ≤ 3,9 V Prikaz 5-mestni prikaz merilne vrednosti z enoto Ohišje samostojno ali za panelno vgradnjo HART® indikator izmenoma lahko prikazuje do štiri HART® vrednosti Produkt / Izvedba Cena / kos v EUR Kataloška koda Vhod Odobritev Ohišje 1 do 3 4 do 10 11+ 4-20mA tokovni signal Ne-Ex panelna vgradnja 96x48x41.5mm 162,- 146,- 133,- RIA15-AAA1 industrijsko ohišje alu. 131x81.5x55.5mm 237,- 213,- 194,- RIA15-AAB1+NA plastično industrijsko ohišje 131x81.5x55.5mm 237,- 213,- 194,- RIA15-AAC1+NA ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb panelna vgradnja 96x48x41.5mm 212,- 191,- 174,- RIA15-BAA1 industrijsko ohišje alu. 131x81.5x55.5mm 287,- 258,- 235,- RIA15-BAB1+NA plastično industrijsko ohišje 131x81.5x55.5mm 287,- 258,- 235,- RIA15-BAC1+NA 4-20mA tokovni signal + HART Ne-Ex panelna vgradnja 96x48x41.5mm 181,- 163,- 149,- RIA15-AAA2 industrijsko ohišje alu. 131x81.5x55.5mm 256,- 230,- 210,- RIA15-AAB2+NA plastično industrijsko ohišje 131x81.5x55.5mm 256,- 230,- 210,- RIA15-AAC2+NA ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb panelna vgradnja 96x48x41.5mm 231,- 208,- 189,- RIA15-BAA2 industrijsko ohišje alu. 131x81.5x55.5mm 305,- 275,- 250,- RIA15-BAB2+NA plastično industrijsko ohišje 131x81.5x55.5mm 305,- 275,- 250,- RIA15-BAC2+NA Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 31.03.2020. Glejte
Endress+Hauser Splošni pogojiOsebe, ki so kupile to, so si ogledovale tudi
-
Uporaba
Procesni prikazovalnik RIA15 merilne signale prikazuje izredno točno z visoko stopnjo ločljivosti. Uporaben je za širok nabor aplikacij v nadzornih sobah, krmilnih omarah, kot del laboratorijske instrumentacije, neposredno v postrojih ali za izgradnjo naprav.
Delovanje
Procesni prikazovalnik RIA15 vključite neposredno v 4 do 20 mA merilni tokokrog. Nastavitev parametrov, kot so npr. merilni obseg, decimalna pika ali odmik vrednosti, izvedete z uporabo treh tipk na čelni strani prikazovalnika. Parametre lahko nastavljate med obratovanjem. Vrednosti meritev so prikazane na pet mestnem, sedem segmentnem displeju s tekočimi kristali. Z opcijsko HART® funkcijo ta prikazovalnik omogoča izmeničen prikaz do štirih različnih merilnih vrednosti enega merilnega instrumenta.
Primer uporabe
Prikazovalnik RIA15 uporabljen kot samostojni instrument ali kot instrument vgrajen v panel.
-
Tehnični podatki
VhodMerilni obseg 4 do 20 mA (nastavljivo merilo, zaščita pred zamenjavo polaritete) Merilna vrednost 4 do 20 mA tokovni signal opcijsko prikaz do štirih merilnih vrednosti prek funkcije HART® Maks. vhodni tok 200 mA (kratkostični tok) Napetostni padec Standardna enota: ≤ 1 V
Osvetlitev displeja: ≤ 3,9 V neodvisno od merilnega signala
s funkcijo HART®: ≤ 2V
Maks. merilna napaka ± 0,1 % Vpliv temperature okolice < 0,01 %/K merilnega obsega IzhodPrenosno vedenje Ne moti HART® signalov Delovni pogojiTemperatura okolice –40 do +60 °C (berljivosti prikaza pri temperaturah pod -25 °C ni več mogoče jamčiti) Temperatura skladiščenja –40 do +85 °C Klimatski razred IEC 60654-1, razred B2 EMC Neobčutljivost na motnje: po IEC61326 (industrijska okolja) / NAMUR NE 21 Emisija motenj: po IEC61326, razred B Vdorna zaščita Ohišje za panelno vgradnjo: spredaj IP65, zadaj IP20
Samostojno ohišje: IP67, NEMA4x
Mehanska konstrukcijaMateriali Ohišje za panelno vgradnjo: spredaj - aluminij zadaj - polikarbonat PC
Samostojno ohišje: aluminij, plastično, 2 × kabelska uvodnica M16
Električni priključki Snemljive vzmetne sponke (0,14... 1,5 mm2 polni vodnik, 0,5 mm2 licna s tulko) Prikaz in uporabniški vmesnikDisplej 5-mestni (17 mm prikaz), obseg prikaza: -19 999... +99 999, stolpčni diagram, 14-segmentni prikaz enot oz. procesnih (TAG) oznak Lokalno posluževanje 3 tipke NapajanjeNapajalna napetost Neposredno napajanje iz 4 do 20 mA tokovne zanke CertifikatiEx certifikat ATEX, IECEx, FM, CSA
Odobritev za pomorstvo GL
oznaka EAC Dimenzije (v mm)
Ohišje za panelno vgradnjo
Upoštevajte navodila za vgradnjo.
Samostojno ohišje
Upoštevajte navodila za vgradnjo.
Električna vezava
a) napajalnik pretvornika
b) merilni pretvornik (tokovni vir 4 do 20 mA)
c) vezava brez osvetlitve ozadja displeja
d) vezava z osvetlitvijo ozadja displeja
e) vezava z napajalnikom pretvornika in merilnim pretvornikom
f) vezava z napajalnikom pretvornika in merilnim pretvornikom vezanim na pomožni priključek
g) vezava neposredno v 4 do 20 mA zanko (brez napajalnika pretvornika) -
Dodatni dokumenti za RIA15