Digitalni procesni indikatorji z napajanjem iz zanke

Digitalni procesni indikatorji z napajanjem iz zanke 

RIA14 / RIA16

Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • 5-mestni LCD
    • Ena mejna vrednost

    • Črtni diagram in enote 

    Lastnosti na kratko

    Padec napetosti < 4 V pri 3 do 22 mA
    Displej 5- mestni LCD
    Vdorna zaščita IP 67, NEMA 4X
    Največja merilna napaka < 0,1 % skaliranega prikaza displeja

    RIA14

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    OhišjeOdobritev1 do 34 do 1011+
    industrijsko, alu. litoNe-Ex452,-421,-398,- RIA14-AA3C
    492,-458,-433,- RIA14-AA3C+I4
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6500,-465,-440,- RIA14-BA3C
    541,-503,-476,- RIA14-BA3C+I4

    RIA16

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    OhišjeOdobritev1 do 34 do 1011+
    plastika, ojačena s steklenimi vlakniNe-Ex245,-228,-216,- RIA16-AA1A+E1
    Ne-Ex
    montažni komplet stena/cev
    313,-291,-275,- RIA16-AA1A+E1I2
    aluminijNe-Ex323,-300,-284,- RIA16-AA2A+E1
    Ne-Ex
    montažni komplet stena/cev
    391,-363,-344,- RIA16-AA2A+E1I2
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6373,-346,-328,- RIA16-BA2A+E1
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6
    montažni komplet stena/cev
    441,-410,-388,- RIA16-BA2A+E1I2

    Pribor

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Montažni komplet stena/cev (W08)75,83 71089844
    Nastavitveni komplet TXU10- za naprave, ki jih je mogoče nastavljati z računalnikom; vsebuje: nastavitveni program, USB vmesniški kabel 4-pinski konektor101,72 TXU10-AC

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 30.06.2020. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

    Osebe, ki so kupile to, so si ogledovale tudi

  • Uporaba

    Indikatorji RIA14 in RIA16 se tipično uporabljajo za spremljanje procesnih vrednosti, ki so prikazane v visoki ločljivost z visoko stopnjo točnosti. Indikatorji imajo po en izhod tipa odprti kolektor, ki je namenjen spremljanju mejne vrednosti. Glede mesta vgradnje so nezahtevni in so zato posebej primerni za vgradnjo v proces ali na premične naprave. 

    Delovanje

    Indikator zaznava analogni merilni signal in prikazuje njegovo vrednost. Trenutna vrednost meritve je prikazana digitalno in s črtnim diagramom, ki vključuje signaliziranje prestopa mejne vrednosti. Indikator vključite neposredno v 4 do 20 mA tokovno zanko, iz katere črpa vso potrebno energijo za svoje delovanje.

    Primer uporabe

    Primer uporabe

    a) Eksplozijsko nevarno področje: cona 1, 2 in cona 21, 22

    b) Varno področje

    c) Pretvornik 4 ...20 mA

    d) Napajalnik zanke

  • Tehnični podatki

    Vhod
    Merilni obseg 4 do 20 mA (zaščita pred zamenjavo polaritete)
    Padec napetosti < 4 V pri 3 do 22 mA
    Maks. padec napetosti  < 6 V pri maks. kratkostičnem toku 200 mA
    Izhod
    Izhod

    Digitalno mejno stikalo

    pasiven, odprti kolektor: Imaks = 200 mA, Umaks= 35 V Unizko/maks = < 2 V pri 200 mA

    maks. odzivni čas na mejno vrednost =250 ms

    Signal ob alarmu Na LCD-ju ni prikazana merjena vrednost, displej ni osvetljen, izhod odprti kolektor ni aktiven.
    Performančne lastnosti
    Referenčni delovni pogoji T = 25 °C
    Maks. merilna napaka < 0,1% skaliranega prikaza displeja
    Vpliv temperature okolice Vpliv spremembe temperature okolice za 1 K na točnost: 0,01%
    Delovni pogoji
    Montažna lokacija Stena ali cev
    Temperatura okolice

    –40 do +80 °C

    (pri < -20 °C je odziv displeja lahko upočasnjen; pri < -30 °C ni mogoče jamčiti berljivosti displeja)

    Temp. skladiščenja –40 to +80 °C
    Električna varnost Po IEC 61010-1, UL61010-1, CSA C22.2 No. 1010.1-92
    Klimatski razred Po IEC 60654-1, razred C
    EMC Po EN 61326 (IEC 61326) in NAMUR (NE21)
    Vdorna zaščita IP 67, NEMA 4X
    Mehanska konstrukcija
     Material

    RIA14: ohišje iz litega aluminija AlSi10Mg s prašno naneseno prevleko na podlagi poliestra; opcija: nerjavno jeklo 1.4405

    RIA16: ohišje iz s steklenimi vlakni ojačene plastike PBT-GF30; opcija: aluminij AlSi12

    Teža

    RIA14: aluminijasto ohišje cca. 1,6 kg; ohišje iz nerjavnega jekla cca. 4,2 kg

    RIA16: plastično ohišje cca. 500 g aluminijasto ohišje cca. 1,7 kg

     Sponke Kabli/žice do maks. 2,5 mm2 plus tulka
    Uporabniški vmesnik
    Obseg prikaza –19 999 do +99 999
    Zamik (offset)  –19 999 do +99 999
    Višina znakov

    RIA14: 20,5 mm

    RIA16: 26 mm

    Signalizacija Prehod prek ali pod merilni obseg(overshoot/undershoot)
    Posluževanje S tremi tipkami (–/+/E) integriranimi v indikator, dostopnimi pri odprtem ohišju.
    Daljinsko posluževanje Indikator konfigurirate s posluževalnim programom FieldCare.
    Certifikati
    RIA14 ATEX II2G Ex d IIC T6/T5/T4; ATEX II2D, FM, CSA, GL, UL
    RIA16 ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4, FM, CSA, GL, UL

    Dimenzije (v mm)

    RIA14

    Dimenzije RIA14

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    RIA16

    Dimenzije RIA16

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    Električna vezava

    RIA14

    Električna vezava RIA14

    a) Sponki 2 in 3 odprti kolektor

    b) Aktivno

    c) Pasivno

    d) Napajalnik zanke

    RIA16

    Električna vezava RIA16

    a) Sponki 2 in 3 odprti kolektor

    b) Aktivno

    c) Pasivno

    d) Napajalnik zanke

  • Dodatni dokumenti za RIA14
    Dodatni dokumenti za RIA16