- Home
- Produkti
- Dodatne komponente merilnih točk
- RIA45 / RIA46
Digitalna indikatorja z matematičnimi funkcijami in linearizacijo
RIA45 / RIA46
Informacije
01 5140 250
-
-
5-mestni LCD s črtnim diagramom in barvnimi spremembami
-
1 ali 2 kanala, matematične funkcije
-
Zmogljiv napajalnik
Lastnosti na kratko
Vhodi 1 / 2 univerzalna vhoda merita tok, napetost, upornost, temperaturo (RTD, TC) Izhodi 2 releja, 1 / 2 analogna izhoda Displej Dvovrstični LCD; črno/belo/rumen;
ob alarmu se obarva rdeče;
preklop med kanali
Funkcije Linearizacija, matematične operacije (+/-/povprečje), paket "diferenčni tlak" Dimenzije RIA45: 96 x 48 x 175 mm RIA46: 133 x 199 x 96 mm RIA45
Produkt / Izvedba Cena / kos v EUR Kataloška koda Odobritev Vhod; izhod 1 do 3 4 do 10 11+ Ne-Ex 1x univerzalen; 1x analogen 259,- 241,- 228,- RIA45-A1A1 2x univerzalen; 2x analogen 360,- 335,- 317,- RIA45-A1B1 1x univerzalen; 1x analogen + 2 rele 320,- 297,- 281,- RIA45-A1C1 2x univerzalen; 2x analogen + 2 rele 420,- 390,- 369,- RIA45-A1D1 ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC 1x univerzalen; 1x analogen 300,- 279,- 264,- RIA45-B1A1 2x univerzalen; 2x analogen 401,- 373,- 353,- RIA45-B1B1 1x univerzalen; 1x analogen + 2 rele 360,- 335,- 317,- RIA45-B1C1 2x univerzalen; 2x analogen + 2 rele 461,- 428,- 405,- RIA45-B1D1 RIA46
Produkt / Izvedba Cena / kos v EUR Kataloška koda Odobritev
OhišjeVhod; izhod 1 do 3 4 do 10 11+ Ne-Ex
industrijsko; plastika, ojačena s steklenimi vlakni1x univerzalen; 1x analogen 341,- 317,- 300,- RIA46-A1A1A 2x univerzalen; 2x analogen 442,- 411,- 389,- RIA46-A1B1A 1x univerzalen; 1x analogen + 2 rele 402,- 373,- 353,- RIA46-A1C1A 2x univerzalen; 2x analogen + 2 rele 502,- 467,- 441,- RIA46-A1D1A ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC
industrijsko; aluminij1x univerzalen; 1x analogen 461,- 429,- 406,- RIA46-B1A2A 2x univerzalen; 2x analogen 562,- 523,- 495,- RIA46-B1B2A 1x univerzalen; 1x analogen + 2 rele 522,- 485,- 459,- RIA46-B1C2A 2x univerzalen; 2x analogen + 2 rele 622,- 578,- 547,- RIA46-B1D2A Pribor
Produkt / Izvedba Cena / kos v EUR Kataloška koda Nastavitveni komplet TXU10- za naprave, ki jih je mogoče nastavljati z računalnikom; vsebuje: nastavitveni program, USB vmesniški kabel 4-pinski konektor 101,72 TXU10-AC Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 31.03.2020. Glejte
Endress+Hauser Splošni pogojiOsebe, ki so kupile to, so si ogledovale tudi
-
-
Uporaba
Indikatorji RIA45 in RIA46 imajo bogato funkcionalnost in številne certifikate, zato so uporabni v številnih procesnih aplikacijah. Tipično se uporabljajo za prikaz in spremljanje procesnih vrednosti (npr. v aplikacijah, kjer je potrebna zaščita pred prelitjem). Indikatorji RIA45, ki so namenjeni vgradnji v pulte, so idealni za montažo v kontrolne sobe, omare in laboratorije. Samostojni indikatorji RIA46 so primerni tudi za Ex prostore.
Delovanje
Indikatorji zaznavajo, ovrednotijo in prikažejo analogne procesne vrednosti. Vgrajeni napajalnik zanke lahko napaja dvožične senzorje. Univerzalni vhodi omogočajo meritev tokov in napetosti ter neposreden priklop RTD elementov in termočlenov. Omogočeno je tudi spremljanje mejnih vrednosti in proženje vgrajenih relejev. Dvovrstični LCD je bil posebej razvit za potrebe procesne industrije in je sposoben prikazati številne nastavljive informacije. S pritiski gumba se lahko hitro premikate med različnimi prikazljivimi vrednostmi (procesnimi, izračunanimi ali shranjenimi). V primeru napake se barva zaslona spremeni in tako signalizira alarm, ki je opazen tudi od daleč. Vgrajen aplikacijski paket "diferenčni tlak" omogoča hiter, priročen in preprost vstop v diferenčno tlačne aplikacije.
Primer uporabe
Primer uporabe - meritev diferenčnega tlaka
a) AnalogIn 1
b) AnalogIn 2 -
Tehnični podatki
VhodVhod 1/2 x univerzalni 0...20 mA, 4...20 mA;
Nad-obseg: do 22 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V, 1...5 V, ± 1 V, ± 10 V, ± 30 V, ± 100 mV, ± 150 mV, 30...3000 Ω;
Pt100 po IEC751, GOST, JIS1604; Pt500 in Pt1000 po IEC751;
Cu100, Cu50, Pt50, Pt46, Cu53 po GOST;
Ni100, Ni1000 po DIN43760;
tip J, K, T, N, B, S, R po IEC584;
tip U po DIN43710;
tip L po DIN43710, GOST;
tip C, D po ASTM E998
Linearizacija Linearizacija vhoda in izračunanih vrednosti (do 32 linearizacijskih točk) Tolerančni tok 0,05 % merilnega obsega IzhodAnalogni izhod 1/2 x analogni izhod 0...20 mA, 4...20 mA;
0...10 V, 2...10 V, 0...5 V;
kratkostična zaščita Imaks < 25 mA
Zančno napajanje 24V DC (+15%/-5%), maks 25 mA;
kratkostična in preobremenilna zaščita;
galvansko ločeno od sistema in izhodov.
Statusni izhod Odprti kolektor za spremljanje statusa naprav in kabla Rele 2 preklopnika s funkcijskimi načini: min, maks, naklon, alarm, zunaj/znotraj pasu Mejna funkcija Maks. DC kontaktna obremenitev:
30 V / 3 A (trajna obremenitev, brez uničenja vhoda)Maks. AC kontaktna obremenitev:
250 V / 3 A (trajna obremenitev, brez uničenja vhoda)Min. kontaktno breme: 500 mW (12 V / 10 mA)
Delovni pogojiVdorna zaščita RIA45: spredaj - IP65, zadaj - IP20
RIA46: IP67/NEMA 4x
Temperatura okolice -20...+60 °C Temp. skladiščenja -40…+85 °C NapajanjeNapajalna napetost 24 V…230 VAC/DC Mehanska konstrukcijaSpredaj (RIA45) 96 x 48 mm, izrez: 92 x 45 mm Globina (RIA45) 151,8 mm (brez ex okvira)
175 mm (z montiranim ex okvirom)
Ohišje (RIA46) 133 x 199 x 96 mm, s steklenimi vlakni ojačena plastika ali aluminij. Električni priključki Snemljive vzmetne sponke, 2,5 mm²; napajalnik z vijačnimi sponkami Uporabniški vmesnikDisplej Dvovrstični LCD; črno/belo/rumen;
ob alarmu rdeč; preklop med kanali;
vrstica 1: 7 segmentov, 5 mest, višina 17 mm;
vrstica 2: programabilna matrika - črtni graf, tehnološka oznaka, enota.
LED 2 x status naprave; 2 x status releja Posluževanje S 3 gumbi in/ali z uporabo programa FieldCare Device Setup CertifikatiEx certifikat ATEX II(1)GD Ex ia IIC;
CSA AIS, NI/I/2/ ABCDEFG/T4;
FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 TIIS Ex ia IIC;
NEPSI Ex ia IIC
Drugi SIL2;
WHG;
GL (German Lloyd) ladjedelništvo
Programske funkcijeDnevnik min/maks; beleženje alarmov, paket "diferenčni tlak"; 2-kanalna matematika: vsota, razlika, povprečje, linearizacija
PriborKonfiguracijski program FieldCare Device Setup
Konfiguracijski komplet TXU10, USB
Dimenzije (v mm)
RIA45
a) Distančnik za priključke (Ex izvedba)
Upoštevajte navodila za vgradnjo.
RIA46
Upoštevajte navodila za vgradnjo.
Električna vezava
RIA45
a) Analogni izhod
RIA46
a) Vtičnica za kabel vmesnika
b) Priključek za napajanje RIE
c) Priključek releja 1 (opcija)
d) Priključek releja 2 (opcija)
e) Priključek analognega in statusnega izhoda
f) Priključek analognega vhoda 1
g) Priključek analognega vhoda 2 (opcija)
h) Vtičnica HART® priključka
i) Shema priključkov -
Dodatni dokumenti za RIA45Dodatni dokumenti za RIA46
