Univerzalni procesni pretvornik
RMA42
Informacije
01 5140 250
-
-
1 ali 2 univerzalna vhoda, opcijsko lastnovarna
-
Osvetljen 5-mestni LCD
-
2 mejna releja z dodatnim statusnim izhodom
Lastnosti na kratko
Vhodi 1/2 univerzalna vhoda; tok, napetost, upornost, temperatura; opcijsko lastnovarna Funkcije Linearizacija, matematika, paket za diferenčni tlak Izhodi 2 releja, 1/2 analogna izhoda Dimenzije 45 × 115 × 118 mm Displej Dvovrstični LCD;
črno/belo/rumen;
preklapljanje med kanali
Produkt / Izvedba Cena / kos v EUR Kataloška koda Odobritev Vhod; izhod 1 do 3 4 do 10 11+ Ne-Ex 1x univerzalen; 1x analogen 251,- 226,- 206,- RMA42-AAA 2x univerzalen; 2x analogen 341,- 307,- 279,- RMA42-AAB 1x univerzalen; 1x analogen + 2 rele 304,- 274,- 250,- RMA42-AAC 2x univerzalen; 2x analogen + 2 rele 394,- 354,- 323,- RMA42-AAD ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC 1x univerzalen; 1x analogen 296,- 266,- 243,- RMA42-BHA 2x univerzalen; 2x analogen 386,- 348,- 317,- RMA42-BHB 1x univerzalen; 1x analogen + 2 rele 350,- 315,- 287,- RMA42-BHC 2x univerzalen; 2x analogen + 2 rele 439,- 395,- 360,- RMA42-BHD Pribor
Produkt / Izvedba Cena / kos v EUR Kataloška koda Nastavitveni komplet TXU10- za naprave, ki jih je mogoče nastavljati z računalnikom; vsebuje: nastavitveni program, USB vmesniški kabel 4-pinski konektor 101,72 TXU10-AC Indust.ohišje, R4 182x180x165; 5xM20; PC Zaščitno ohišje Minitec, primerno za industrijsko okolje, plastično s prozornim pokrovom, vdorna zaščita: IP66; za 4x22,5mm ali 2x45mm Uporaba: FTL825 74,96 52010132 Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 31.12.2019. Glejte
Endress+Hauser Splošni pogojiOsebe, ki so kupile to, so si ogledovale tudi
-
-
Uporaba
Zaradi svoje univerzalne zasnove je RMA42 uporaben v različnih industrijskih vejah, kot npr. v kemični industriji, pri pripravi vode in obdelavi odpadnih voda, v prehrambni industriji in industriji pijač. Tipično je namenjen spremljanju odstopanj merilnih signalov od prednastavljenih mejnih vrednosti (tudi skladno z WHG). Primeren je tudi za prenos signalov iz Ex območij, uporabo v aplikacijah z diferenčnim tlakom in za množenje signalov. Vgraditi ga je mogoče v razdelilne omarice ali, z uporabo dodatnega ohišja, neposredno v procesno okolje.
Delovanje
RMA42 procesni pretvornik napaja merilni pretvornik ali senzor in obdeluje njegov analogni signal. Obdelava zajema operacije spremljanja odstopanj od mejnih vrednosti, ovrednotenje merilnih vrednosti, preračunavanje, shranjevanje, ločevanje, združevanje, preoblikovanje in prikazovanje. Signale, vmesne vrednosti, rezultate izračunov in analiz prenaša naprej v analogni ali digitalni obliki. Poseganje v proces je mogoče z uporabo dveh relejev.
-
Tehnični podatki
Vhodni parametriVhod 1 ali 2 univerzalna vhoda: 0 do 20 mA, 4 do 20 mA;
prekoračitev območja: do 22 mA; 0 do 10 V, 2 do 10 V, 0 do 5 V, 1 do 5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV; 30 do 3000 Ω;
Pt100 po IEC60751, GOST, JIS1604; Pt500 in Pt1000 po IEC60751;
Cu100, Cu50, Pt50, Pt46, Cu53 po GOST;
Ni100, Ni1000 po DIN43760;
Type J, K, T, N, B, S, R po IEC60584;
Type U po DIN43710;
Type L po DIN43710, GOST;
Type C, D po ASTM E998
Linearizacija 2 linearizacijski tabeli za vhodne vrednosti(podprtih do 32 linearizacijskih točk) Izhodni parametriAnalogni izhod 1 ali 2 × analogna izhoda: 0 do 20 mA, 4 do 20 mA; 0 do 10 V, 2 do 10 V, 0 do 5 V;
zaščita pred kratkim stikom: Imaks< 25 mA
Napajanje zanke 24 V DC (+15%/-5%), maks. 30 mA; zaščita pred kratkim stikom in preobremenitvijo; galvansko izolirano od sistema in izhodov Statusni izhod Odprti kolektor; namenjen spremljanju stanja naprave in nadzoru nepretrganosti kabla Rele 2 preklopnika s funkcijo: minimum, maksimum, gradient, alarm, zunaj meja ali znotraj meja Mejna funkcija Maks. DC kontaktna obremenitev:
30 V / 3 A (trajna obremenitev, brez uničenja vhoda);Maks. AC kontaktna obremenitev:
250 V / 3 A (trajna obremenitev, brez uničenja vhoda);Min. kontaktno breme:
500 mW (12 V / 10 mA)Delovni pogojiVdorna zaščita Ohišje za DIN letev - IP20 Temperatura okolice -20 do +50 °C Temperatura skladiščenja -40 do +85 °C NapajanjeNapajalna napetost Širok napajalni obseg: 24 do 230 VAC/DC (-20%/+10%) 50/60 Hz Mehanska konstrukcijaOhišje
(Š x V x G)45 x 115 x 118 mm Električni priključki Vtične vijačne sponke; 2,5 mm² Displej in posluževanjeDisplej Dvovrstični LCD;
črno/belo/rumen;
s preklopom med kanali;
vrstica 1: 7-segmentni, 5-mestni prikaz;
vrstica 2: točkovna matrika; prosto nastavljiva za prikaz črtnega diagrama, TAG oznake ali enote.
LED 2 x status naprave;
2 x status relejev
Posluževanje Z uporabo treh tipk in/ali z uporabo konfiguracijskega programa FieldCare Device Setup. CertifikatiEx certifikat ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC Drugi SIL2, UL, GL, CSA, GP Programske funkcijeBeleženje minimuma/maksimuma, Beleženje alarmov, Paket za aplikacije z diferenčnim tlakom, Dva matematična kanala: vsota, razlika, povprečje, linearizacija
PriborKonfiguracijski program FieldCare Device Setup
Commubox TXU10 (vključno FieldCare Device Setup)
Dimenzije (v mm)
Upoštevajte navodila za vgradnjo.
Električna vezava
a) Vhod
b) Izhod
c) Analogni izhod
d) Odprti kolektor
e) Rele -
Dodatni dokumenti za RMA42
-
Primer aplikacije: Meritev diferenčnega tlaka
Meritve diferenčnega tlaka niso nujno drage ali zapletene. Potrebujete le procesni pretvornik RMA42 in dva tlačna senzorja Cerabar. Signala obeh tlačnih senzorjev speljete na RMA42. Njegove analogne vhodne parametre nastavite tako, da računa razliko obeh tlakov in s tem tudi nivo napolnjenosti. Z linearizacijo nivoja lahko računate tudi volumen. Oba izračunana podatka (nivo in volumen) lahko prikažete na displeju in ju z uporabo analognih izhodov pretvornika RMA42 prenašate v nadrejene sisteme. V RMA42 integriran napajalnik merilne zanke električno napaja tudi oba senzorja.
Enaka kombinacija instrumentov je idealna npr. tudi za nadzor stanja filtra ali delovanja črpalke.
Nasvet: Namesto RMA42 lahko uporabite tudi procesni prikazovalnik RIA45 (namenjen panelni vgradnji) ali procesni prikazovalnik RIA46 (v industrijskem ohišju).
a) nivo
b) tlak nad gladino