Ločilni napajalnik z opcijsko diagnostiko HART®

Ločilni napajalnik z opcijsko diagnostiko HART®

RN221N

od €116,-
Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • Napajanje zanke, široko območje napajanja, prilagodljiv napajalnik

    • Dvosmerna komunikacija HART® s pretvornikom SMART

    • Opcijsko, diagnostika HART®

    Lastnosti na kratko

    Certifikat ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    Signal HART® Dvosmeren
    Diagnostika Prek statusnega bita HART® ali NE43
    Relejski izhod Opcijsko za diagnostiko HART®
    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Napajanje; diagnostikaOdobritev1 do 34 do 1011+
    20-250VDC/AC; HART transparentnoNe-Ex132,-122,-116,- RN221N-A1
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC141,-132,-124,- RN221N-B1
    20-250VDC/AC; HART master funkcija delovanje ob napaki: NAMUR NE 43Ne-Ex210,-195,-184,- RN221N-A3
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC219,-204,-193,- RN221N-B3

    Pribor

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Indust.ohišje, R4 182x180x165; 5xM20; PC Zaščitno ohišje Minitec, primerno za industrijsko okolje, plastično s prozornim pokrovom, vdorna zaščita: IP66; za 4x22,5mm ali 2x45mm Uporaba: FTL82574,96 52010132

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 31.12.2020. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

    Osebe, ki so kupile to, so si ogledovale tudi

  • Uporaba

    RN221N je uporaben za galvansko ločitev 4...20 mA signalnih tokokrogov. Primeren je tudi za lastnovarno delovanje dvožičnih pretvornikov in za prekinitev zemeljskih zank. Kot opcija je na voljo tudi v izvedbi, ki omogoča spremljanje (monitoring) signala HART® ali delovanja tokovne zanke. Stanje merilne točke javlja prek alarmnega releja.  

    Delovanje

    Ločilni napajalnik RN221N napaja senzor in prenaša merilni signal na izhod. Opcijski, lastnovarni vhodni tokokrog ustreza zahtevam certifikata ATEX II (1) GD.

    Primer uporabe

    RN221N - primer uporabe

    a) Sistemska komponenta brez lastnega napajanja pretvornikov (npr. PLC, registrator, displej)
    b) Commubox
    c) Ločilni napajalnik RN221N (Nastavitev pretvornikov prek komunikacije HART®)
    d) Lastnovarni tlačni pretvornik Cerabar S, povezan prek ločilnega napajalnika RN221N z lastnovarnim vhodom

  • Tehnični podatki

    Vhod
    Število vhodov 1
    Potrebno napajanje 16,7 V ± 0,2 V (pri I = 20 mA)
    Odprtozančna napetost 26 V ± 5 %
    Kratkostični tok ≤ 40 mA
    Notranja upornost 328 Ω
    Prekoračitev 10 %
    Referenčni pogoji Kalibracijska temperatura 25 °C
    Vpliv temperature okolice

    ≤ 0,1 % v obsegu 0…50 °C

    ≤ 0,2 %/10 K v obsegu -20…0 °C

    Opcijski lastnovarni vhod
    Odprtozančna napetost 27,3 V
    Kratkostični tok 87,6 mA
    Poraba 597 mW
    Kapacitivnost

    86 nF [EEx ia] IIC

    683 nF [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA

    Induktivnost

    5,2 mH [EEx ia] IIC

    18,9 mH [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA

    Izhod
    Število izhodov 1
    Odprtozančna napetost 24 V ± 10 %
    Prekoračitev 10 %
    Breme (impedanca) 0... 700 Ω (brez komunikacijskega upora)
    Galvanska izolacija Proti vsem drugim tokokrogom.
    Relejski izhod Opcija, 250 V AC/30 V DC, 3A normalno odprt/normalno zaprt
    Napajanje
    Napajanje 20... 250 V DC/AC, 50/60 Hz
    Poraba Brez diagnostike HART® maks. 2,5 W Z diagnostiko HART® maks. 5,0 W
    Tokovna poraba Omejitev vhodnega toka Imaks /In < 15
    Električna varnost Po EN 61 010-1, zaščitni razred I, prenapetostna kategorija II, pretokovna zaščita ob montaži (varovalka) ≤ 10 A
    Karakteristika
    Linearnost ≤0,15 %
    Vpliv bremena ≤0,1 %
    Delovni pogoji
    Temperatura okolice -20…+50 °C
    Temperatura skladiščenja -20…+70 °C
    Klimatski razred Po EN 60 654-1 razred B2
    Vdorna zaščita IP20
    EMC Neobčutljivost na motnje po EN 61326, razred A
    Mehanska konstrukcija
    Mere
    (Š x V x G)
    22,5 x 96 x 112 za montažo na letev DIN po EN 50 022-35
    Ohišje PC/ABS, UL 940 
    Sponke Snemljive, vijačne sponke, trda žica 2,5 mm2 ali licna s tulko; komunikacijski priključek za 2 mm vtiče na sprednji strani
    Signalizacija in komunikacija
    Signalni elementi Rumena LED v seriji s tokovnim izhodom - sveti, če je izhodni tokokrog sklenjen.
    Tok LED diode  > 2 mA
    Oddaljena komunikacija

    Komunikacija HART® : komunikacija je dvosmerna.

    Komunikacijski upor: komunikacijski upor za HART® komunikacijo 250 Ω je vgrajen.

    Prosimo, upoštevajte padec napetosti!

    Certifikati
    Ex certifikat ATEX II (1) GD EEx ia IIC

    Dimenzije (v mm)

    RN211N - dimenzije

    a) brez diagnostike HART®
    b) z diagnostiko HART®

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    Električna vezava

    RN221N brez diagnostike HART®

    RN221N - električna vezava brez diagnostike HART

    a) Priključek HART®
    b) Vhod (senzor) z napajanjem zanke (lastnovarna opcija)
    c) Aktivni izhod 4...20 mA

    RN221N z diagnostiko HART®

    RN221N - električna vezava z diagnostiko HART

    a) Priključek HART®
    b) Vhod (senzor) z napajanjem zanke (lastnovarna opcija)
    c) Aktivni izhod 4...20 mA

  • Tehnični list

    Dodatni dokumenti za RN221N