- Home
- Produkti
- Registracija in obvladovanje podatkov
- Ecograph T RSG35
Brezpapirni registrator z barvnim grafičnim displejem
Ecograph T RSG35
Informacije
01 5140 250
-
-
Web strežnik za konfiguracijo registratorja in grafični prikaz merjenih vrednosti
-
Do 12 univerzalnih in 6 digitalnih vhodov
-
4 matematični kanali
Lastnosti na kratko
Perioda zapisa podatkov 1 s do 1 h Pomnilnik Interni 128 MB, zunanji SD kartica ali USB ključek Vhodi Tok, napetost, pulzi/frekvenca in temperatura Vmesniki Ethernet, RS232/RS485 in USB, Modbus RTU/TCP slave Vgradna globina 158 mm Displej 14,4 cm (5,7") TFT Produkt / Izvedba Cena / kos v EUR Kataloška koda Vhodni signal Komunikacija Ohišje 1 do 3 4 do 10 11+ 4x univerzalni Ethernet RJ45 + USB za panelno vgradnjo 1.092,- 983,- 896,- RSG35-BxA+AA namizno, kabel s šuko vtičem 1.644,- 1.480,- 1.348,- RSG35-BxA+AAG2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB za panelno vgradnjo 1.179,- 1.061,- 967,- RSG35-BxB+AA namizno, kabel s šuko vtičem 1.731,- 1.558,- 1.419,- RSG35-BxB+AAG2 8x univerzalni Ethernet RJ45 + USB za panelno vgradnjo 1.283,- 1.155,- 1.052,- RSG35-CxA+AA namizno, kabel s šuko vtičem 1.835,- 1.651,- 1.505,- RSG35-CxA+AAG2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB za panelno vgradnjo 1.370,- 1.233,- 1.123,- RSG35-CxB+AA namizno, kabel s šuko vtičem 1.922,- 1.729,- 1.576,- RSG35-CxB+AAG2 12x univerzalni Ethernet RJ45 + USB za panelno vgradnjo 1.474,- 1.327,- 1.209,- RSG35-DxA+AA namizno, kabel s šuko vtičem 2.026,- 1.823,- 1.661,- RSG35-DxA+AAG2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB za panelno vgradnjo 1.561,- 1.405,- 1.280,- RSG35-DxB+AA 2.112,- 1.901,- 1.732,- RSG35-DxB+AAG2 brez Modbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USB za panelno vgradnjo 1.075,- 968,- 882,- RSG35-AxC+AA 1.627,- 1.464,- 1.334,- RSG35-AxC+AAG2 Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB za panelno vgradnjo 1.162,- 1.046,- 953,- RSG35-AxD+AA 1.713,- 1.542,- 1.405,- RSG35-AxD+AAG2 Ecograph T RSG35z matematičnim paketom
Produkt / Izvedba Cena / kos v EUR Kataloška koda Vhodni signal Komunikacija Ohišje 1 do 3 4 do 10 11+ 4x univerzalni Ethernet RJ45 + USB za panelno vgradnjo 1.387,- 1.248,- 1.137,- RSG35-BxA+AAE1 namizno, kabel s šuko vtičem 1.939,- 1.745,- 1.590,- RSG35-BxA+AAE1G2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB za panelno vgradnjo 1.474,- 1.327,- 1.209,- RSG35-BxB+AAE1 namizno, kabel s šuko vtičem 2.026,- 1.823,- 1.661,- RSG35-BxB+AAE1G2 8x univerzalni Ethernet RJ45 + USB za panelno vgradnjo 1.578,- 1.420,- 1.294,- RSG35-CxA+AAE1 namizno, kabel s šuko vtičem 2.130,- 1.917,- 1.746,- RSG35-CxA+AAE1G2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB za panelno vgradnjo 1.665,- 1.498,- 1.365,- RSG35-CxB+AAE1 namizno, kabel s šuko vtičem 2.216,- 1.995,- 1.817,- RSG35-CxB+AAE1G2 12x univerzalni Ethernet RJ45 + USB za panelno vgradnjo 1.769,- 1.592,- 1.450,- RSG35-DxA+AAE1 namizno, kabel s šuko vtičem 2.320,- 2.088,- 1.903,- RSG35-DxA+AAE1G2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB za panelno vgradnjo 1.855,- 1.670,- 1.521,- RSG35-DxB+AAE1 namizno, kabel s šuko vtičem 2.407,- 2.166,- 1.974,- RSG35-DxB+AAE1G2 brez Modbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USB za panelno vgradnjo 1.370,- 1.233,- 1.123,- RSG35-AxC+AAE1 namizno, kabel s šuko vtičem 1.922,- 1.729,- 1.576,- RSG35-AxC+AAE1G2 Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB za panelno vgradnjo 1.457,- 1.311,- 1.194,- RSG35-AxD+AAE1 namizno, kabel s šuko vtičem 2.008,- 1.807,- 1.647,- RSG35-AxD+AAE1G2 Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 31.03.2020. Glejte
Endress+Hauser Splošni pogojiMorda vaši aplikaciji ta podatkovni manager ne ustreza popolnoma?
Osebe, ki so kupile to, so si ogledovale tudi
-
-
Uporaba
Ecograph T je prava rešitev za širok nabor aplikacij kot so:
- Monitoring kakovosti in količine pitne vode in odpadnih vod
- Monitoring procesov v elektrarnah
- Prikaz in beleženje kritičnih procesnih parametrov
- Monitoring rezervoarjev in nasploh nivojev
- Temperaturni monitoring pri obdelavi kovin
Delovanje
Podatki se arhivirajo v internem pomnilniku in ločeno na SD kartico. Definirate lahko do 30 mejnih vrednosti in jih povežete s signalnimi kanali. Kršitve nastavljenih mejnih vrednosti se shranjujejo. Dodatno lahko za indikacijo kršitev uporabite do 6 relejev. Merilne vrednosti je mogoče shranjevati v največ 4 skupine z različnimi shranjevalnimi periodami. Skupino, katere prikaz želite na barvnem TFT displeju, izberete z navigacijskim gumbom. V dobavo registratorja je vključena tudi osnovna verzija programa Field Data Manager. S tem programom lahko zabeležene podatke izvozite, jih shranite v SQL podatkovno zbirko in prikažete na računalniku.
Primer uporabe
Ecograph T RSG35 beleži temperaturni profil v cevi.
-
Tehnični podatki
Vhodne vrednosti (univerzalni vhodi)Število vhodov 0/4/8/12 Merilne veličine Tok: 0 do 5/20 mA, 4 do 20 mA;
Napetost: 0 do 1/5/10 V, 1 do 5 V, ±150 mV, ±1 V, ±10 V, ±30 V;
Uporovni termometer (RTD): Pt46, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1 000, Cu50, Cu53, Cu100;
Termočleni: Tip J, K, T, N, L, D, C, B, S, R;
Pulzni vhod: maks. 13 kHz
Frekvenčni vhod: 0 do 10 kHz
Merilni pogrešek ±0,1% merilnega obsega (za tok, napetost in uporovne termometre);
±0,01 % merilnega obsega (za frekvenco)
Vzorčenje Vsi kanali v 100 ms Ločljivost 24 bitov Vhodne vrednosti (digitalni vhodi)Število vhodov 6 Vhodna frekvenca maks. 25 Hz Dolžina pulza min. 20 ms (impulzni števec);
min. 100 ms (krmilni vhod)Vhodni tok maks. 2 mA Vhodna napetost maks. 30 V Nastavljive funkcije Krmilni vhod, ON/OFF sporočila, impulzni števec, obratovalni čas, sporočilo + obratovalni čas.
Funkcije krmilnega vhoda: začetek beleženja, vklop ohranjevalnika zaslona, zunanji pomnilni cikel, blokada nastavitev, sinhronizacija ure, vklop/izklop monitoringa mejnih vrednosti
Izhodne vrednosti (pomožni napetostni izhod)Izhodna napetost 24 V DC ±15% Izhodni tok maks. 250 mA, prenese kratek stik Izhodne vrednosti (relejski izhodi)Alarmni rele 1 alarmni rele s preklopnim kontaktom Standardni rele 5 relejev z normalno odprtimi kontakti - npr. za sporočila povezana z mejnimi vrednostmi (mogoče nastaviti, da delujejo kot releji z normalni sklenjenimi kontakti). Preklopna sposobnost relejev maks. 3 A @ 250 V AC ali 3 A @ 30 V DC NapajanjeNapajalna napetost 100 do 230 V AC;
24 V (–10 %/+15 %) AC/DC
Poraba 100 do 230 V: maks. 35 VA;
24 V: maks. 24 VA
Vmesniki / komunikacijaStandardno USB, Ethernet Opcijsko Serijski vmesnik RS232/RS485, Modbus RTU/TCP Slave Delovni pogojiTemperatura okolice –10 do +50 °C Temperatura skladiščenja –20 do +60 °C Klimatski razred Po IEC 60654-1: razred B2 Vdorna zaščita Čelna plošča IP 65, NEMA 4; zadnja stran IP 20 EMC Neobčutljivost na motnje po IEC 61326 (industrija) / NAMUR NE 21; Emisija motenj po IEC 61326-1, razred A Mehanska konstrukcijaTeža Izvedba za vgradnjo v pult cca. 2,2 kg Materiali Čelni okvir: tlačni ulitek iz cinka
Ohišje: jeklena pločevina;
Šipa displeja: transparentna Makrolon plastika
Uporabniški vmesnikDisplej večbarvni TFT displej (145 mm) Jeziki nemščina, angleščina, španščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, švedščina, poljščina, portugalščina,češčina, ruščina, japonščina, kitajščina Zapis podatkovNastavljiv cikel 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 s; 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 30 min; 1 h Interni pomnilnik 128 MB Tipična kapaciteta zapisovanja pri ciklu zapisa 1 min 4 vhodi: 359 tednov 12 vhodov: 127 tednov Zunanji pomnilnik Podprte SD kartice: 512 MB do 32 GB Dimenzije (v mm)
Vgradna izvedba
Upoštevajte navodila za uporabo.
Namizna izvedba
Upoštevajte navodila za uporabo.
Terensko ohišje (IP65)
Upoštevajte navodila za uporabo.
Električna vezava
a) Napajanje
b) Digitalni vhodi (DI)
c) Rel. 1–6 maks. 250 V/3 A
d) 24V Izhod: maks. 250 mA
e) Analogni vhodi
f) Type: Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100
g) 0...5 V, 0...10 V, +/– 10 V, +/– 30 V
h) +/– 150 mV, +/– 1 V
i) Type: J, K, T, N, L, D, C, B, A, S, R
j) Impulz/Frekvenca
k) LOW = 0...7 mA; HIGH = 13...20 mA; Umaks. = 2.5 V
-
Dodatni dokumenti za RSG35