Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar

Pretvorniki tlaka s keramičnimi in kovinskimi senzorji

Cerabar PMC21 / PMP21

Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • Visoka ponovljivost in dolgoročna stabilnost
    • Merilna območja po meri
    • Čelni procesni priključek (opcija)

    Lastnosti na kratko

    Mediji plini, pare, tekočine in prah
    Izhod 4 do 20 mA
    Procesna temperatura –40 do +100 °C (–40 do +212 °F)
    Merilna območja od –100 do +100 mbar (–1,5 do +1,5 psi)
    vse do –1 do +400 bar (–15 do +6000 psi)
    Referenčna točnost ±0,3 %

    Cerabar PMC21 - Nastavljiv merilni razpon

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    OdobritevElektrični priključekProcesni priključek1 do 34 do 1011+
    Ne-ExM12 / ISO4400navoj ISO228 G1/4 (notranji), 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxJWAJx
    navoj ISO228 G1/2 EN837, 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxJWBJx
    navoj ISO228 G1/4 EN837, 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxJWTJx
    navoj ISO228 G1/2, izvrtina 11.4mm, 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxJWWJx
    kabel 5m, IP66/68 NEMA tip 4X/6P Encl.navoj ISO228 G1/4 (notranji), 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxJWAJx
    navoj ISO228 G1/2 EN837, 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxJWBJx
    navoj ISO228 G1/4 EN837, 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxJWTJx
    navoj ISO228 G1/2, izvrtina 11.4mm, 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxJWWJx
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbM12 / ISO4400navoj ISO228 G1/4 (notranji), 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxJWAJx
    navoj ISO228 G1/2 EN837, 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxJWBJx
    navoj ISO228 G1/4 EN837, 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxJWTJx
    navoj ISO228 G1/2, izvrtina 11.4mm, 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxJWWJx
    kabel 5m, IP66/68 NEMA tip 4X/6P Encl.navoj ISO228 G1/4 (notranji), 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxJWAJx
    navoj ISO228 G1/2 EN837, 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxJWBJx
    navoj ISO228 G1/4 EN837, 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxJWTJx
    navoj ISO228 G1/2, izvrtina 11.4mm, 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxJWWJx

    Cerabar PMC21 - Merilni razpon = območje senzorja

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    OdobritevElektrični priključekProcesni priključek1 do 34 do 1011+
    Ne-ExM12 / ISO4400navoj ISO228 G1/4 (notranji), 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxBWAJx
    navoj ISO228 G1/2 EN837, 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxBWBJx
    navoj ISO228 G1/4 EN837, 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxBWTJx
    navoj ISO228 G1/2, izvrtina 11.4mm, 316L229,-206,-188,- PMC21-AA1xxxBWWJx
    kabel 5m, IP66/68 NEMA tip 4X/6P Encl.navoj ISO228 G1/4 (notranji), 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxBWAJx
    navoj ISO228 G1/2 EN837, 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxBWBJx
    navoj ISO228 G1/4 EN837, 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxBWTJx
    navoj ISO228 G1/2, izvrtina 11.4mm, 316L249,-224,-204,- PMC21-AA1AxxBWWJx
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbM12 / ISO4400navoj ISO228 G1/4 (notranji), 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxBWAJx
    navoj ISO228 G1/2 EN837, 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxBWBJx
    navoj ISO228 G1/4 EN837, 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxBWTJx
    navoj ISO228 G1/2, izvrtina 11.4mm, 316L297,-267,-243,- PMC21-BA1xxxBWWJx
    kabel 5m, IP66/68 NEMA tip 4X/6P Encl.navoj ISO228 G1/4 (notranji), 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxBWAJx
    navoj ISO228 G1/2 EN837, 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxBWBJx
    navoj ISO228 G1/4 EN837, 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxBWTJx
    navoj ISO228 G1/2, izvrtina 11.4mm, 316L317,-286,-260,- PMC21-BA1AxxBWWJx

    Cerabar PMP21 - Nastavljiv merilni razpon

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    OdobritevElektrični priključekProcesni priključek1 do 34 do 1011+
    Ne-ExM12 / ISO4400navoj ISO228 G1/4 (notranji), 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxJWAJ
    navoj ISO228 G1/2 EN837, 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxJWBJ
    navoj ISO228 G1/2 DIN3852,oblika E,316L, brezroba montaža225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxJWJJ
    navoj ISO228 G1/4 EN837, 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxJWTJ
    navoj ISO228 G1/2, izvrtina 11.4mm, 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxJWWJ
    kabel 5m, IP66/68 NEMA tip 4X/6P Encl.navoj ISO228 G1/4 (notranji), 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxJWAJ
    navoj ISO228 G1/2 EN837, 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxJWBJ
    navoj ISO228 G1/2 DIN3852,oblika E,316L, brezroba montaža245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxJWJJ
    navoj ISO228 G1/4 EN837, 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxJWTJ
    navoj ISO228 G1/2, izvrtina 11.4mm, 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxJWWJ
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbM12 / ISO4400navoj ISO228 G1/4 (notranji), 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxJWAJ
    navoj ISO228 G1/2 EN837, 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxJWBJ
    navoj ISO228 G1/2 DIN3852,oblika E,316L, brezroba montaža293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxJWJJ
    navoj ISO228 G1/4 EN837, 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxJWTJ
    navoj ISO228 G1/2, izvrtina 11.4mm, 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxJWWJ
    kabel 5m, IP66/68 NEMA tip 4X/6P Encl.navoj ISO228 G1/4 (notranji), 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxJWAJ
    313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxJWAJ
    313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxJWAJ
    313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxJWAJ
    313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxJWAJ

    Cerabar PMP21 - Merilni razpon = območje senzorja

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    OdobritevElektrični priključekProcesni priključek1 do 34 do 1011+
    Ne-ExM12 / ISO4400navoj ISO228 G1/4 (notranji), 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxBWAJ
    navoj ISO228 G1/2 EN837, 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxBWBJ
    navoj ISO228 G1/2 DIN3852,oblika E,316L, brezroba montaža225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxBWJJ
    navoj ISO228 G1/4 EN837, 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxBWTJ
    navoj ISO228 G1/2, izvrtina 11.4mm, 316L225,-202,-184,- PMP21-AA1xxxBWWJ
    kabel 5m, IP66/68 NEMA tip 4X/6P Encl.navoj ISO228 G1/4 (notranji), 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxBWAJ
    navoj ISO228 G1/2 EN837, 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxBWBJ
    navoj ISO228 G1/2 DIN3852,oblika E,316L, brezroba montaža245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxBWJJ
    navoj ISO228 G1/4 EN837, 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxBWTJ
    navoj ISO228 G1/2, izvrtina 11.4mm, 316L245,-220,-201,- PMP21-AA1AxxBWWJ
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbM12 / ISO4400navoj ISO228 G1/4 (notranji), 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxBWAJ
    navoj ISO228 G1/2 EN837, 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxBWBJ
    navoj ISO228 G1/2 DIN3852,oblika E,316L, brezroba montaža293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxBWJJ
    navoj ISO228 G1/4 EN837, 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxBWTJ
    navoj ISO228 G1/2, izvrtina 11.4mm, 316L293,-263,-240,- PMP21-BA1xxxBWWJ
    kabel 5m, IP66/68 NEMA tip 4X/6P Encl.navoj ISO228 G1/4 (notranji), 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxBWAJ
    navoj ISO228 G1/2 EN837, 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxBWBJ
    navoj ISO228 G1/2 DIN3852,oblika E,316L, brezroba montaža313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxBWJJ
    navoj ISO228 G1/4 EN837, 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxBWTJ
    navoj ISO228 G1/2, izvrtina 11.4mm, 316L313,-282,-257,- PMP21-BA1AxxBWWJ

    Accessories

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Varilni adapter G1/2, 316L procesni priključek za čelno (poravnano) montažo; material: 316L; uporaba: PMP51, PMP21, PTP31B Pravilna vgradnja samo s šablono53,02 52002643
    Varilni adapter G1, 316L, 3.1 procesni priključek za čelno (poravnano) montažo; material: 316L, prevzemni certifikat EN10204-3.1 material; uporaba: PMP135, PMP51, PMP23, PTP35, PTP33B Pravilna vgradnja samo s šablono125,30 52010171
    Kabel 4x0.34,konek.M12,Cu Sn/Ni,90°,L=5m kotni konektor M12 (ž); 5m kabla s PVC plaščem; navojna zveza Cu Sn/Ni Uporaba: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, MP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B7,25 52010285
    Ženski konektor 4p-125V, 4A-M12 povezavo izdelate sami; uporaba: konektor M12 (m)15,55 52006263
    Kotni konektor M12 (90°), vtič (povezavo izdelate sami) uporaba: vtič M1225,41 71114212
    Displej PHX20 Natični 4-mestni displej za 4-20mA, rdeč; konektor DIN43650; vdorna zaščita IP6; prosto nastavljiv prikaz; napetostni padec <= 5V; uporaba: Cerabar T144,-134,-127,- 52022914

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 30.09.2019. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

    Morda vaši aplikaciji ta tlačni senzor Cerabar ne ustreza popolnoma?

  • Uporaba

    Cerabar je tlačni pretvornik za merjenje absolutnega in relativnega tlaka v plinih, parah, tekočinah in prahu. Zaradi bogatega nabora odobritev in procesnih priključkov je mednarodno uporaben.

    Delovanje

    Keramična procesna membrana: Keramični senzor je senzor brez oljnega polnila. Procesni tlak deluje neposredno na robustno keramično membrano, ki se zaradi delovanja tlaka upogne. Na elektrodah keramičnega substrata procesne membrane se izmeri od tlaka odvisna sprememba kapacitivnosti.

    Kovinska procesna membrana: Procesni tlak upogne kovinsko procesno membrano senzorja. Polnilna tekočina prenese procesni tlak na Wheatstonov mostiček (polprevodniška tehnologija). Od tlaka odvisna sprememba izhodne napetosti mostička se izmeri in ovrednoti.

    Primer uporabe

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Application example

    Pretvornik tlaka Cerabar (a) z zapornim ventilom (b) v cevovodih

  • Tehnični podatki

    Izhod
    Izhodni signal 4 do 20 mA (2-žični)
    Območje signala
    4 do 20 mA
    3,8 do 20,5 mA
    Breme 4 do 20 mA RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1)
    Signal ob alarmu
    4 do 20 mA

    maks. alarm >21 mA;

    min. alarm, nastavljiv

    Dinamično vedenje  Časovna konstanta(T90) 15 ms
     1) RLmax: maksimalna upornost bremena; UB: napajalna napetost
    Napajanje
    Napajalna napetost 10 do 30 V DC
    Napajalni tok ≤ 26 mA
    Stopnja zaščite Kabel: IP66/68 NEMA tip 4X/6P
    Konektor M12: IP65/67 NEMA tip 4X
    Ventilski konektor: IP65 NEMA tip 4X
    Vpliv napajanja ≤0,005 % URL/1 V
    Preostala valovitost ±5 %
    Delovna karakteristika
    Referenčna točnost ±0,3 %
    Toplotna sprememba
    ničelnega izhoda in
    izhodni razpon

    <1 bar (15 psi): <1,2 %;

    ≥1 bar (15 psi): <1 %

    Dolgoročna stabilnost

    1 leto: ±0,2 %;

    5 let: ±0,4 %;

    8 let: ±0,45 %

    Vklopni čas ≤2 s
    Okolica
    Temperatura okolice

    –40 do +85 °C (–40 do +185 °F)

    Ex naprave: –40 do +70 °C (–40 do +158 °F)

    Temperatura
    skladiščenja
    –40 do +85 °C (–40 do +185 °F)
    Klimatski razred Razred 3K5
    Elektromagnetna
    združljivost

    – oddajanje motenj v skladu z EN 61326, razred B

    – neobčutljivost za motnje v skladu z EN 61326, priloga A (industrijski sektor)

    – priporočilo NAMUR EMC (NE21)

    Proces
    Procesna temperatura

    PMC21: –25 do +100 °C (–13 do +212 °F);

    za kisikove aplikacije: –10 do +60 °C (+14 do +140 °F);

    PMP21: –40 do +100 °C (–40 do +212 °F)

    Materiali PMC21
    Materiali brez stika s
    procesom
    Ohišje: nerjaveče jeklo 316L (1.4404)
    Materiali v stiku s
    procesom
    Procesni priključki: 316L (1.4435);
    Keramična procesna membrana: Al2O3 v skladu s FDA;
    Certifikat ustreznosti TSE za vse komponente naprave v stiku s procesom;
    Tesnilo: Viton FKM ali EPDM
    Materiali PMP21
    Materiali brez stika s
    procesom
    Ohišje: nerjaveče jeklo 316L (1.4404);
    Olje: sintetično olje NSF-H1 v skladu s FDA 21 CFR 178.3570
    Materiali v stiku s
    procesom
    Procesni priključki: 316L;
    Kovinska procesna membrana: AISI 316L (1.4435);
    Certifikat ustreznosti TSE za vse komponente naprave v stiku s procesom;
    S procesno membrano za plosko montažo: Tesnilo: Viton FKM
    Odobritve
    Ex ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    ATEX II 3G EEx eC IIC T4 Gc
    CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
    FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
    IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    NEPSI Ex ia IIC T4
    Direktiva o tlačni opremi

    Dimenzije v mm (palcev)

    Ohišje

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions

    a) PMC21

    b) PMP21

    c) Konektor M 12, IP65/67

    d) Ventilski konektor

    e) Kabel

     

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    Dimenzije procesnih priključkov PMC21 v mm (palcev)

    Procesni priključki z notranjo keramično procesno membrano

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions Process connenctions ceramic

    a) Navoj ISO 228 G¼"

    b) Navoj ISO 228 G¼" (ženski)

    c) Navoj ISO 228 G½"

    d) Navoj ISO 228 G½", izvrtina 11,4 mm (0.45)

    e) Navoj DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (ženski)

    h) ASME½" MNPT, izvrtina 11,4 mm (0.45)

     

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    Dimenzije procesnih priključkov PMP21 v mm (palcev)

    Procesni priključki z notranjo kovinsko procesno membrano

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal

    a) Navoj ISO 228 G¼"

    b) Navoj ISO 228 G¼" (ženski)

    c) Navoj ISO 228 G½"

    d) Navoj ISO 228 G½", izvrtina 11,4 mm (0.45)

    e) Navoj DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (ženski)

    h) ASME½" MNPT, izvrtina 11,4 mm (0.45)

     

    * do 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

     

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    Procesni priključki s kovinsko procesno membrano (čelna montaža)

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions Process connenctions metal flush-mounted

    a) Navoj ISO 228 G½" DIN3852

    b) Navoj ISO 228 G½" tesnjenje z oringom

     

    * do 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

     

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    Električni priključek

    izhod 4 do 20 mA

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Electrical connection 4 to 20 mA

    a) Konektor M 12

    b) Ventilski konektor

    c) Kabel

     

    Kabel:
    1: rjava = L+
    2: modra = L–
    3: rumeno/zelena = ozemljitev
    (a): referenčna zračna cev

  • Dodatni dokumenti za PMP21
    Dodatni dokumenti za PMC21
  • Starejša modela: PMP131 / PMC131

    Starejši model:

    Iskanje:
    Ni zadetkov