- Home
- Produkti
- Tlačna stikala in senzorji
- Cerabar PMC11 / PMP11
Pretvorniki tlaka s keramičnimi in kovinskimi senzorji
Cerabar PMC11 / PMP11
Informacije
01 5140 250
-
- Visoka ponovljivost in dolgoročna stabilnost
- Merilna območja po meri
- Čelni procesni priključek (opcija)
Lastnosti na kratko
Mediji plini, pare, tekočine in prah Izhod 4 do 20 mA, 0 do 10 V Procesna temperatura –25 do +85 °C (–13 do +185 °F) Merilna območja Od –400 do +400 mbar (–6 do +6 psi)
vse do –1 do +40 bar (–15 do +600 psi)Referenčna točnost ±0,5 % Cerabar PMC11 - Nastavljiv merilni razpon
Produkt / Izvedba Cena / kos v EUR Kataloška koda Izhod Procesni priključek 1 do 3 4 do 10 11+ 4-20mA navoj ISO228 G1/4 (notranji), 316L 176,- 158,- 144,- PMC11-AA1xxxJWAJx navoj ISO228 G1/2 EN837, 316L 176,- 158,- 144,- PMC11-AA1xxxJWBJx navoj ISO228 G1/4 EN837, 316L 176,- 158,- 144,- PMC11-AA1xxxJWTJx navoj ISO228 G1/2, izvrtina 11.4mm, 316L 176,- 158,- 144,- PMC11-AA1xxxJWWJx 0-10V navoj ISO228 G1/4 (notranji), 316L 176,- 158,- 144,- PMC11-AA2xxxJWAJx navoj ISO228 G1/2 EN837, 316L 176,- 158,- 144,- PMC11-AA2xxxJWBJx navoj ISO228 G1/4 EN837, 316L 176,- 158,- 144,- PMC11-AA2xxxJWTJx navoj ISO228 G1/2, izvrtina 11.4mm, 316L 176,- 158,- 144,- PMC11-AA2xxxJWWJx Cerabar PMC11 - Merilni razpon = območje senzorja
Produkt / Izvedba Cena / kos v EUR Kataloška koda Izhod Procesni priključek 1 do 3 4 do 10 11+ 4-20mA navoj ISO228 G1/4 (notranji), 316L 176,- 158,- 144,- PMC11-AA1xxxBWAJx navoj ISO228 G1/2 EN837, 316L 176,- 158,- 144,- PMC11-AA1xxxBWBJx navoj ISO228 G1/4 EN837, 316L 176,- 158,- 144,- PMC11-AA1xxxBWTJx navoj ISO228 G1/2, izvrtina 11.4mm, 316L 176,- 158,- 144,- PMC11-AA1xxxBWWJx 0-10V navoj ISO228 G1/4 (notranji), 316L 176,- 158,- 144,- PMC11-AA2xxxBWAJx navoj ISO228 G1/2 EN837, 316L 176,- 158,- 144,- PMC11-AA2xxxBWBJx navoj ISO228 G1/4 EN837, 316L 176,- 158,- 144,- PMC11-AA2xxxBWTJx navoj ISO228 G1/2, izvrtina 11.4mm, 316L 176,- 158,- 144,- PMC11-AA2xxxBWWJx Cerabar PMP11 - Nastavljiv merilni razpon
Produkt / Izvedba Cena / kos v EUR Kataloška koda Izhod Procesni priključek 1 do 3 4 do 10 11+ 4-20mA navoj ISO228 G1/4 (notranji), 316L 173,- 155,- 142,- PMP11-AA1xxxJWAJ navoj ISO228 G1/2 EN837, 316L 173,- 155,- 142,- PMP11-AA1xxxJWBJ navoj ISO228 G1/2 DIN3852,oblika E,316L, brezroba montaža 173,- 155,- 142,- PMP11-AA1xxxJWJJ navoj ISO228 G1/4 EN837, 316L 173,- 155,- 142,- PMP11-AA1xxxJWTJ navoj ISO228 G1/2, izvrtina 11.4mm, 316L 173,- 155,- 142,- PMP11-AA1xxxJWWJ 0-10V navoj ISO228 G1/4 (notranji), 316L 173,- 155,- 142,- PMP11-AA2xxxJWAJ navoj ISO228 G1/2 EN837, 316L 173,- 155,- 142,- PMP11-AA2xxxJWBJ navoj ISO228 G1/2 DIN3852,oblika E,316L, brezroba montaža 173,- 155,- 142,- PMP11-AA2xxxJWJJ navoj ISO228 G1/4 EN837, 316L 173,- 155,- 142,- PMP11-AA2xxxJWTJ navoj ISO228 G1/2, izvrtina 11.4mm, 316L 173,- 155,- 142,- PMP11-AA2xxxJWWJ Cerabar PMP11 - Merilni razpon = območje senzorja
Produkt / Izvedba Cena / kos v EUR Kataloška koda Izhod Procesni priključek 1 do 3 4 do 10 11+ 4-20mA navoj ISO228 G1/4 (notranji), 316L 173,- 155,- 142,- PMP11-AA1xxxBWAJ navoj ISO228 G1/2 EN837, 316L 173,- 155,- 142,- PMP11-AA1xxxBWBJ navoj ISO228 G1/2 DIN3852,oblika E,316L, brezroba montaža 173,- 155,- 142,- PMP11-AA1xxxBWJJ navoj ISO228 G1/4 EN837, 316L 173,- 155,- 142,- PMP11-AA1xxxBWTJ navoj ISO228 G1/2, izvrtina 11.4mm, 316L 173,- 155,- 142,- PMP11-AA1xxxBWWJ 0-10V navoj ISO228 G1/4 (notranji), 316L 173,- 155,- 142,- PMP11-AA2xxxBWAJ navoj ISO228 G1/2 EN837, 316L 173,- 155,- 142,- PMP11-AA2xxxBWBJ navoj ISO228 G1/2 DIN3852,oblika E,316L, brezroba montaža 173,- 155,- 142,- PMP11-AA2xxxBWJJ navoj ISO228 G1/4 EN837, 316L 173,- 155,- 142,- PMP11-AA2xxxBWTJ navoj ISO228 G1/2, izvrtina 11.4mm, 316L 173,- 155,- 142,- PMP11-AA2xxxBWWJ Accessories
Produkt / Izvedba Cena / kos v EUR Kataloška koda Varilni adapter G1/2, 316L procesni priključek za čelno (poravnano) montažo; material: 316L; uporaba: PMP51, PMP21, PTP31B Pravilna vgradnja samo s šablono 53,02 52002643 Varilni adapter G1, 316L, 3.1 procesni priključek za čelno (poravnano) montažo; material: 316L, prevzemni certifikat EN10204-3.1 material; uporaba: PMP135, PMP51, PMP23, PTP35, PTP33B Pravilna vgradnja samo s šablono 125,30 52010171 Ženski konektor 4p-125V, 4A-M12 povezavo izdelate sami; uporaba: konektor M12 (m) 15,55 52006263 Kabel 4x0.34,konek.M12,Cu Sn/Ni,90°,L=5m kotni konektor M12 (ž); 5m kabla s PVC plaščem; navojna zveza Cu Sn/Ni Uporaba: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, MP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B 7,25 52010285 Kotni konektor M12 (90°), vtič (povezavo izdelate sami) uporaba: vtič M12 25,41 71114212 Displej PHX20 Natični 4-mestni displej za 4-20mA, rdeč; konektor DIN43650; vdorna zaščita IP6; prosto nastavljiv prikaz; napetostni padec <= 5V; uporaba: Cerabar T 144,- 134,- 127,- 52022914 Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 30.09.2019. Glejte
Endress+Hauser Splošni pogojiMorda vaši aplikaciji ta tlačni senzor Cerabar ne ustreza popolnoma?
Osebe, ki so kupile to, so si ogledovale tudi
-
Uporaba
Cerabar je tlačni pretvornik za merjenje relativnega tlaka v plinih, parah, tekočinah in prahu. Zaradi bogatega nabora procesnih priključkov je vsestransko uporaben.
Delovanje
Keramična procesna membrana: Na elektrodah keramičnega substrata procesne membrane se izmeri od tlaka odvisna sprememba kapacitivnosti.
Kovinska procesna membrana: Procesni tlak upogne kovinsko procesno membrano senzorja. Polnilna tekočina prenese procesni tlak na Wheatstonov mostiček (polprevodniška tehnologija). Od tlaka odvisna sprememba izhodne napetosti mostička se izmeri in ovrednoti.Primer uporabe
Pretvornik tlaka Cerabar (a) z zapornim ventilom (b) v cevovodih
-
Tehnični podatki
IzhodIzhodni signal 4 do 20 mA (2-žični);
0 do 10 V (3-žični)Območje signala
4 do 20 mA3,8 do 20,5 mA Breme
4 do 20 mARLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1) Upornost bremena
(za naprave z 0 do 10 V)Upornost bremena mora znašati ≥ 5 [kΩ]. Signal ob alarmu
4 do 20 mAmaks. alarm >21 mA Dinamično vedenje Časovna konstanta (T90) 15 ms 1) RLmax: maksimalna upornost bremena; UB: napajalna napetost NapajanjeNapajalna napetost 4 do 20 mA izhod: 10 do 30 V DC;
0 do 10 V izhod: 12 do 30 V DCNapajalni tok 2-žično: ≤ 26 mA;
3-žično: < 12 mA
Stopnja zaščite IP65 NEMA tip 4X enclosure Vpliv napajanja ≤0,005 % za URL/1 V Preostala valovitost ±5 % Delovna karakteristikaReferenčna točnost ±0,5 % Toplotna sprememba
ničelnega izhoda in
izhodni razpon<1 bar (15 psi): <1 %;
≥1 bar (15 psi): <0,8 %
Dolgoročna stabilnost 1 leto: ±0,2 %;
5 let: ±0,4 %;
8 let: ±0,45 %
Vklopni čas ≤2 s OkolicaTemperatura okolice –40 do +70 °C (–40 do +158 °F) Temperatura
skladiščenja–40 do +85 °C (–40 do +185 °F) Klimatski razred Razred 3K5 Elektromagnetna
združljivost– oddajanje motenj v skladu z EN 61326, razred B
– neobčutljivost za motnje v skladu z EN 61326, priloga A (industrijski sektor)
– priporočilo NAMUR EMC (NE21)
ProcesProcesna temperatura –25 do +85 °C (–13 do +185 °F) Materiali PMC11Materiali brez stika s
procesomOhišje: nerjaveče jeklo 316L (1.4404) Materiali v stiku s
procesomProcesni priključki: 316L (1.4435);
Keramična procesna membrana: Al2O3 v skladu s FDA;
Certifikat ustreznosti TSE za vse komponente naprave v stiku s procesom;
Tesnilo: Viton FKM ali EPDMMateriali PMP11Materiali brez stika s
procesomOhišje: nerjaveče jeklo 316L (1.4404);
Olje: sintetično olje NSF-H1 v skladu s FDA 21 CFR 178.3570Materiali v stiku s
procesomProcesni priključki: 316L;
Kovinska procesna membrana: AISI 316L (1.4435);
Certifikat ustreznosti TSE za vse komponente naprave v stiku s procesom;
S procesno membrano za plosko montažo: Tesnilo: Viton FKMOdobritveDirektiva o tlačni opremi Dimenzije v mm (palcev)
Ohišje
a) PMC11
b) PMP11
c) Konektor M 12, IP 65
d) Ventilski konektor
Upoštevajte navodila za vgradnjo.
Dimenzije procesnih priključkov PMC11 v mm (palcev)
Procesni priključki z notranjo keramično procesno membrano
a) Navoj ISO 228 G¼"
b) Navoj ISO 228 G¼" (ženski)
c) Navoj ISO 228 G½"
d) Navoj ISO 228 G½", izvrtina 11,4 mm (0.45)
e) Navoj DIN13
f) ASME¼" MNPT
g) ASME½" MNPT (ženski)
h) ASME½" MNPT, izvrtina 11,4 mm (0.45)
Upoštevajte navodila za vgradnjo.
Dimenzije procesnih priključkov PMP11 v mm (palcih)
Procesni priključki z notranjo kovinsko procesno membrano
a) Navoj ISO 228 G¼"
b) Navoj ISO 228 G¼" (ženski)
c) Navoj ISO 228 G½"
d) Navoj ISO 228 G½", izvrtina 11,4 mm (0.45)
e) Navoj DIN13
f) ASME¼" MNPT
g) ASME½" MNPT (ženski)
h) ASME½" MNPT, izvrtina 11,4 mm (0.45)
* do 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)
Upoštevajte navodila za vgradnjo.
Procesni priključki s kovinsko procesno membrano (čelna montaža)
a) Navoj ISO 228 G½" DIN3852
b) Navoj ISO 228 G½" tesnjenje z oringom
* do 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)
Upoštevajte navodila za vgradnjo.
Električni priključek
izhod 4 do 20 mA
a) Konektor M 12
b) Ventilski konektor
c) Kabel
Kabel:
1: rjava = L+
2: modra = L–
3: rumeno/zelena = ozemljitev
(a): referenčna zračna cevizhod 0 do 10 V
a) Konektor M 12
b) Ventilski konektor
-
Dodatni dokumenti za PMP11Dodatni dokumenti za PMC11
-
Starejša modela: PMP131 / PMC131
Starejši model:
Ni zadetkov