iTHERM ModuLine TM101 neposredna temperaturna sonda
BLUETOOTH

Temperaturna sonda, z RTD senzorjem ali termočlenom, za neposredno vgradnjo, primerna za različne industrijske aplikacije

iTHERM ModuLine TM101

od €55,-
Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • Zelo točen senzor in elektronika

    • Bogat nabor procesnih priključkov

    • Bluetooth® povezljivost (s TMT71)

    Lastnosti na kratko

    Vrsta senzorja – Tankoplastni Pt100 –50 do +200 °C (–58 do +392 °F)
    – Termočlen, tip K –40 do +650 °C (–40 do +1202 °F)
    Pretvornik TMT71 4 do 20 mA, točnost 0,1 K
    Procesni priključki Navoj, prekrivna matica, kompresijski fiting

    Termometer TM101 - za splošno rabo - PT100

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Električni priključekProcesni priključek; materialPotopna dolžina U1 do 34 do 1011+
    spončni blokG1/2 zunanji navoj; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm67,-60,-55,- TM101-AACCxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm77,-70,-63,- TM101-AACCxxGC1A1A1
    M18x1.5 zunanji navoj; 316L / M20x1.5 zunanji navoj; 316L / G1/4 zunanji navoj; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm75,-67,-61,- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm86,-77,-70,- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    G1/2 spojna matica; 316L / G3/4 spojna matica; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm79,-71,-65,- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm90,-81,-74,- TM101-AAxxxxGC1A1A1
    4-20mA, 1-kanalni TMT71, pretvornik v glavi sonde DIN BG1/2 zunanji navoj; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm170,-153,-139,- TM101-AACCxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm181,-163,-148,- TM101-AACCxxGC2C1A1
    M18x1.5 zunanji navoj; 316L / M20x1.5 zunanji navoj; 316L / G1/4 zunanji navoj; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm178,-160,-146,- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm189,-170,-155,- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    G1/2 spojna matica; 316L / G3/4 spojna matica; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm182,-164,-150,- TM101-AAxxxxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm193,-174,-159,- TM101-AAxxxxGC2C1A1

    Termometer TM101 - za splošno rabo - TC type K

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Električni priključekProcesni priključek; materialPotopna dolžina U1 do 34 do 1011+
    spončni blokG1/2 zunanji navoj; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm67,-60,-55,- TM101-AACCxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm77,-70,-63,- TM101-AACCxxGH1A1A1
    M18x1.5 zunanji navoj; 316L / M20x1.5 zunanji navoj; 316L / G1/4 zunanji navoj; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm75,-67,-61,- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm86,-77,-70,- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    G1/2 spojna matica; 316L / G3/4 spojna matica; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm79,-71,-65,- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm90,-81,-74,- TM101-AAxxxxGH1A1A1
    4-20mA, 1-kanalni TMT71, pretvornik v glavi sonde DIN BG1/2 zunanji navoj; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm170,-153,-139,- TM101-AACCxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm181,-163,-148,- TM101-AACCxxGH2C1A1
    M18x1.5 zunanji navoj; 316L / M20x1.5 zunanji navoj; 316L / G1/4 zunanji navoj; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm178,-160,-146,- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm189,-170,-155,- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    G1/2 spojna matica; 316L / G3/4 spojna matica; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm182,-164,-150,- TM101-AAxxxxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm193,-174,-159,- TM101-AAxxxxGH2C1A1

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 30.06.2020. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

  • Uporaba

    Temperaturna sonda iTHERM ModuLine TM101 je namenjena uporabi v preprostih ali srednje zahtevnih aplikacijah, kjer je potrebna vgradnja v posode ali cevi. Pogoja sta nizek tlak in zmerne temperature.

    Delovanje

    Mineralno izoliran senzor leži v zaščitnem tulcu. Vgrajena elektronika (opcija) pretvarja uporovno vrednost v linearni 4 do 20 mA temperaturni signal.

    Primeri vgradnje

    iTHERM ModuLine TM101 neposredna temperaturna sonda - Primeri vgradnje

    1 – 2 V ceveh majhnih presekov naj konica sonde sega do ali malo čez središčnico cevi (=U).

    3 – 4 Vgradnja pod kotom.

     

     

    Vgradna dolžina vpliva na točnost termometra. Pri premajhni vgradni dolžini je meritev obremenjena z napako zaradi prevajanja toplote prek procesnega priključka in prek stene posode. Zato naj bo vgradna dolžina, pri vgradnji v cev, enaka vsaj polovici premera cevi. Druga rešitev je lahko vgradnja pod kotom (glejte primera 3 in 4). Ko se odločate o vgradni oz. potopni dolžini, morate upoštevati vse parametre termometra in procesa (npr. hitrost pretoka, procesni tlak). Komplementarni deli procesnih priključkov sond niso vključeni v dobavo sond. Če jih potrebujete, jih, prosimo, naročite posebej.

  • Tehnični podatki

    Vhod
    Merilno območje Odvisno od vrste izbranega senzorja
    Vrsta senzorja – Tankoplastni Pt100 –50 do +200 °C (–58 do +392 °F)
    – Termočlen TC, tip K –40 do +650 °C (–40 do +1202 °F)
    Izhodni signal
    Senzor Pt100 / termočlen tipa K
    Merilni pretvornik 4 do 20 mA
    Napajanje
    Tip priključka RTD senzorja – Vgrajen spončni blok
    – V priključni glavi vgrajen pretvornik TMT7x (en senzorski vhod)
    Tip priključka termočlena (TC) – Vgrajen spončni blok
    – V priključni glavi vgrajen pretvornik TMT7x (en senzorski vhod)
    Skladno z IEC 60584 Tip K: zelena (+), bela (–)
    Skladno z ASTM E230 Tip K: rumena (+), rdeča (–)
    Največji merilni pogrešek
    Standardno IEC 60584 / ASTM E230/ANSI MC96.1
    Tip K (NiCr-NiAl)
    Standardna toleranca

    Razred, 2

    Odstopanje; ±2,5 °C (-40 do 333 °C); ±0,0075 |t| (333 do 1200 °C) /
    Odstopanje (velja večja od spodaj definiranih vrednosti);
    ±2,2 K ali ±0,02 |t| (-200 do 0 °C)
    ±2,2 K ali ±0,0075 |t| (0 do 1260 °C)

    Izboljšana toleranca

    Razred, 1

    Odstopanje; ±1,5 °C (-40 do 375 °C) ±0,004 |t| (375 do 1 000 °C) /
    Odstopanje (velja večja od spodaj definiranih vrednosti);
    ±1,1 K ali ±0,004 |t|(0 do 1260 °C)

    Odzivni čas
    Preskus v vodi pri pretoku 0,4 m/s (1,3 ft/s), skladno z IEC 60751; temperaturna stopnica 10 K.
    RTD t50 : 5 s, t90 : 11 s
    Termočlen (TC) t50 : 4 s, t90 : 9 s
    Izolacijska upornost
    RTD Izolacijska upornost po IEC 60751 > 100 MΩ pri 25 °C (merjena med priključki in materialom plašča s preskusno napetostjo najmanj 100 V DC)
    TC Izolacijska upornost po IEC 1515 (merjena med priključki in materialom plašča s preskusno napetostjo 500 V DC):
    – > 1 GΩ pri 20 °C
    – > 5 MΩ pri 500 °C
    Okolica
    Temperatura okolice

    Glava sonde z vgrajenim merilnim pretvornikom: -40 do 85 °C (–40 do 185 °F)

    Glava sonde z vgrajenim merilnim pretvornikom in displejem: –20 do 70 °C (–4 do 158 °F)

    Temperatura skladiščenja Glejte temperaturo okolice.
    Vlažnost – Kondenzacija dovoljena skladno z IEC 60 068-2-33
    – Maks. rel. vlaga: 95% skladno z IEC 60068-2-30
    Klimatski razred Po EN 60654-1, razred C
    Vdorna zaščita Maks. IP66 (NEMA tip 4x encl.), odvisna od zasnove (priključna glava, konektor, itd.)
    Udarci in vibracije (odpornost) Vložki Endress+Hauser presegajo zahteve IEC 60751 glede odpornosti na udarce in vibracije (3 g v obsegu med 10 in 500 Hz).
    Material
    Material AISI 316L; 1.4404; 1.4435 / Alloy600; 2.4816
    Priporočena maks. temperatura pri stalni uporabi v zraku 650 °C (1202 °F) / 1100 °C (2012 °F)
    Lastnosti AISI 316L; 1.4404; 1.4435 – Avstenitno, nerjavno jeklo
    – Splošna visoka korozijska odpornost
    – Zaradi dodatka molibdena posebej visoka korozijska odpornost v neoksidirajočih, kislih atmosferah in atmosferah s prisotnostjo klora (npr. fosforna ali žveplova kislina, ocetna ali vinska kislina nizke koncentracije)
    – Povečana odpornost na jamičasto korozijo in korozijo med zrni
    – V primerjavi z 1.4404, 1.4435 ima višjo korozijsko odpornost in nižjo vsebnost delta feritov
    Lastnosti Alloy600; 2.4816 – Nikelj/krom zlitina z zelo dobro odpornostjo na agresivne, oksidirajoče in reducirajoče atmosfere, tudi pri visokih temperaturah
    – Odpornost na korozijo, ki jo povzroča klorov plin in klorirani mediji, kot tudi oksidirajoče mineralne ali organske kisline, morska voda, itd.
    – Korozija ultra čiste vode
    – Ni primeren za uporabo v atmosferah z vsebnostjo žvepla
    Vložki
    Vložka ni mogoče menjati. Nepropustnost zagotavlja zaščitni plašč, privarjen na procesni priključek.
    Senzor, standardni tankoplastni
    Zasnova senzorja; priključna metoda 1 × ali 2 × Pt100, 3- ali 4-žičen, osnovna izvedba, plašč iz nerjavnega jekla
    Vibracijska odpornost
    konice vložka
    Do 3g
    Merilno območje; razred točnosti –50 do +200 °C (–58 do +392 °F), razred A ali B
    Premer 6 mm (¹⁄₄ in)
    Termočlen TC tip K
    Zasnova senzorja Mineralno izoliran TC kabel, zaščiten s plaščem iz Alloy600
    Vibracijska odpornost konice vložka Do 3g
    Merilno območje –270 do 1100 °C (–454 do 2012 °F)
    Vrsta priključka Neozemljen topli spoj
    Premer 6 mm (¹⁄₄ in)
    Certifikati in odobritve
    Elektromagnetna
    združljivost (EMZ)
    EMZ skladna z vsemi relevantnimi zahtevami IEC/EN 61326-serije in NAMUR priporočil EMZ (NE21). Za podrobnosti glejte Izjavo o skladnosti. Največja nihanja med preskusom EMZ: < 1 % merilnega razpona. Neobčutljivost za motnje skladno z IEC/EN 61326-serijo, zahteve za industrijo
    Oddajanje motenj skladno z IEC/EN 61326-serijo, električna oprema razreda B

    Dimenzije v mm (in)

    iTHERM ModuLine TM101 neposredna temperaturna sonda - Dimenzije 1

    A – Z delom termotulca zunaj procesa in prekrivno matico, notranji navoj, na voljo tip G½" in G¼"
    B – Z delom termotulca zunaj procesa
    C – S kompresijskim fitingom z navojem ½" NPT, opcijsko vzmetena izvedba
    D – Kompresijski fiting G½"
    E – Brez dela termotulca zunaj procesa, procesni priključek priključne glave (Mignon), izvedba z metričnim navojem
    F – Brez dela termotulca zunaj procesa, procesni priključek priključne glave, izvedba z navojem ½" NPT

     

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    TA20L Mignon

    TA20L Mignon - Dimenzije 2

    Specifikacija
    • Razred zaščite:IP66
    • Temperatura: -50 do +150 °C (-58 do +302 °F) brez kabelske uvodnice
    • Material: aluminij, poliestrsko prašno barvan, silikonska tesnila
    • Navojni kabelski uvod: M16 × 1.5
    • Priključek zaščitne armature: M10 × 1
    • Barva glave: modra, RAL 5012; Barva pokrova: siva, RAL 7035
    • Teža: 420 g (14,81 oz)
    • Brez ozemljilnega priključka

    Navojni procesni priključek

    Navojni procesni priključek - Dimenzije 3

    Cilindrična (levo) in konična (desno) izvedba

    Izvedba Dolžina navoja TL Dimenzija ključa AF
     M  M20 × 1.5 14 mm (0,55 in) 27
    M18 × 1.5 12 mm (0,47 in) 24
     G G ½" 15 mm (0,6 in) 24
    G ¼" 12 mm (0,47 in) 24
    NPT NPT ½" 8 mm (0,32 in) 22

    Električna vezava

    Tip priključka RTD senzorja

    Vgrajen spončni blok - Električna vezava 1

    Vgrajen spončni blok

    A – 3-žičen enojen

    B – 2 × 3-žičen enojen

    C – 4-žičen enojen

    V glavo vgrajen merilni pretvornik TMT7x (en vhod)

    V glavo vgrajen merilni pretvornik TMT7x (en vhod) - Električna vezava 2

    Tip priključka termočlena (TC)

    Vgrajen spončni blok - Električna vezava 3

    Vgrajen spončni blok

    A – Zunanji vijak
    B – Črna
    C – Priključek napajanja / vodila
    D – Vhod RTD senzorja, Ω: 4-, 3- in 2-žičnega
    E – Vhod TC senzorja, mV
    F – Priključek displeja / vmesnik CDI
    R – Rdeča
    W – Bela
    G – Zelena

    V glavo vgrajen merilni pretvornik TMT7x (en vhod) - Električna vezava 4

    V glavo vgrajen merilni pretvornik TMT7x (en vhod)

    A – Zunanji vijak
    B – Črna
    C – Priključek napajanja / vodila
    D – Vhod RTD senzorja, Ω: 4-, 3- in 2-žičnega
    E – Vhod TC senzorja, mV
    F – Priključek displeja / vmesnik CDI
    R – Rdeča
    W – Bela
    G – Zelena

  • Dodatni dokumenti za TM101