iTHERM ModuLine TM121 termometer s termotulcem
BLUETOOTH

Termometer, z RTD senzorjem ali termočlenom, s termotulcem izdelanim iz cevi

iTHERM ModuLine TM121

od €83,-
Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • Zelo točen senzor in elektronika

    • Bogat nabor procesnih priključkov

    • Bluetooth® povezljivost (s TMT71)

    Lastnosti na kratko

    Vrsta senzorja – Tankoplastni Pt100 –50 do +200 °C (–58 do +392 °F)
    – Termočlen, tip K –40 do +650 °C (–40 do +1202 °F)
    Pretvornik TMT71 4 do 20 mA, točnost 0,1 K
    Procesni priključki Navoj, prekrivna matica, kompresijski fiting, prirobnica

    Termometer TM121 - PT100

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Električni priključekProcesni priključek; materialPotopna dolžina U1 do 34 do 1011+
    spončni blokG1/2 zunanji navoj; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm102,-92,-83,- TM121-AACCB1xxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm113,-101,-92,- TM121-AACCB1xxGC1A1A1
    NPT1/2 zunanji navoj kompresijski fiting; 316L / G1/2 zunanji navoj kompresijski fiting; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm127,-114,-104,- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm137,-124,-113,- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    prirobnica ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / prirobnica DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm157,-141,-129,- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    200 mm / 250 mm168,-151,-138,- TM121-AAxxB1xxGC1A1A1
    4-20mA, 1-kanalni TMT71, pretvornik v glavi sonde DIN BG1/2 zunanji navoj; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm205,-184,-168,- TM121-AACCB1xxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm216,-194,-177,- TM121-AACCB1xxGC2C1A1
    NPT1/2 zunanji navoj kompresijski fiting; 316L / G1/2 zunanji navoj kompresijski fiting; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm230,-207,-188,- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm241,-217,-197,- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1
    prirobnica ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / prirobnica DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm260,-234,-213,- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1
    200 mm / 250 mm271,-244,-222,- TM121-AAxxB1xxGC2C1A1

    Termometer TM121 - TC type K

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Električni priključekProcesni priključek; materialPotopna dolžina U1 do 34 do 1011+
    spončni blokG1/2 zunanji navoj; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm102,-92,-83,- TM121-AACCB1xxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm113,-101,-92,- TM121-AACCB1xxGH1A1A1
    NPT1/2 zunanji navoj kompresijski fiting; 316L / G1/2 zunanji navoj kompresijski fiting; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm127,-114,-104,- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm137,-124,-113,- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    prirobnica ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / prirobnica DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm157,-141,-129,- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    200 mm / 250 mm168,-151,-138,- TM121-AAxxB1xxGH1A1A1
    4-20mA, 1-kanalni TMT71, pretvornik v glavi sonde DIN BG1/2 zunanji navoj; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm205,-184,-168,- TM121-AACCB1xxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm216,-194,-177,- TM121-AACCB1xxGH2C1A1
    NPT1/2 zunanji navoj kompresijski fiting; 316L / G1/2 zunanji navoj kompresijski fiting; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm230,-207,-188,- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm241,-217,-197,- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1
    prirobnica ANSI 1" 150 RF B16.5; 316L / prirobnica DN25 PN40 B1 EN1092-1; 316L50 mm / 100 mm / 150 mm260,-234,-213,- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1
    200 mm / 250 mm271,-244,-222,- TM121-AAxxB1xxGH2C1A1

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 30.06.2020. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

  • Uporaba

    Termometer iTHERM ModuLine TM121 je primeren za številne aplikacije. Tipično je uporaben v kemični in farmacevtski industriji, proizvodnji celuloze in papirja, pri obdelavi odpadnih vod in v prehrambni industriji. Pogosto je vgrajen v posode in cevi, če je potreben razumen odzivni čas.

    Delovanje

    iTHERM ModuLine TM121 sestav vsebuje zamenljiv vložek v mineralno izoliranem plašču. Merilni pretvornik v glavi termometra je termično ločen od procesa s podaljšanim vratom. Vgrajena elektronika (opcija) pretvarja uporovno vrednost v linearni 4 do 20 mA temperaturni signal.

    Primeri vgradnje

    iTHERM ModuLine TM121 termometer s termotulcem - Primeri vgradnje

    1 – 2 V ceveh majhnih presekov naj konica sonde sega do ali malo čez središčnico cevi (=U).

    3 – 4 Vgradnja pod kotom.

     

     

    Vgradna dolžina vpliva na točnost termometra. Pri premajhni vgradni dolžini je meritev obremenjena z napako zaradi prevajanja toplote prek procesnega priključka in prek stene posode. Zato naj bo vgradna dolžina, pri vgradnji v cev, enaka vsaj polovici premera cevi. Druga rešitev je lahko vgradnja pod kotom (glejte primera 3 in 4). Ko se odločate o vgradni oz. potopni dolžini, morate upoštevati vse parametre termometra in procesa (npr. hitrost pretoka, procesni tlak). Komplementarni deli procesnih priključkov sond niso vključeni v dobavo sond. Če jih potrebujete, jih, prosimo, naročite posebej.

  • Tehnični podatki

    Vhod
    Merilno območje Odvisno od vrste izbranega senzorja
    Vrsta senzorja – Tankoplastni Pt100 –50 do +200 °C (–58 do +392 °F)
    – Termočlen TC, tip K –40 do +650 °C (–40 do +1202 °F)
    Izhodni signal
    Senzor Pt100 / termočlen tipa K
    Merilni pretvornik 4 do 20 mA
    Napajanje
    Tip priključka RTD senzorja – Vgrajen spončni blok
    – V priključni glavi vgrajen pretvornik TMT7x (en senzorski vhod)
    Tip priključka termočlena (TC) – Vgrajen spončni blok
    – V priključni glavi vgrajen pretvornik TMT7x (en senzorski vhod)
    Skladno z IEC 60584 Tip K: zelena (+), bela (-)
    Skladno z ASTM E230 Tip K: rumena (+), rdeča (-)
    Največji merilni pogrešek
    Standardno IEC 60584 / ASTM E230/ANSI MC96.1
    Tip K (NiCr-NiAl)
    Standardna toleranca Razred, 2
    Odstopanje; ±2,5 °C (-40 do 333 °C) ±0,0075 |t| (333 do 1200 °C) / Odstopanje (velja večja od spodaj definiranih vrednosti); ±2,2 K ali ±0,02 |t| (-200 do 0 °C) ±2,2 K ali ±0,0075 |t| (0 do 1260 °C)
    Izboljšana toleranca Razred, 1
    Odstopanje; ±1,5 °C (-40 do 375 °C) ±0,004 |t| (375 do 1000 °C) /
    Odstopanje (velja večja od spodaj definiranih vrednosti); ±1,1 K ali ±0,004 |t|(0 do 1260 °C)
    Odzivni čas
    Preskus v vodi pri pretoku 0,4 m/s (1,3 ft/s), skladno z IEC 60751; temperaturna stopnica 10 K.
    Premer termotulca 9 mm (0,35 in) RTD: – t50 : 30 s, t90 : 90 s
    Termočlen (TC): – t50 : 20 s, t90 : 60 s
    Premer termotulca 11 mm (0,43 in) RTD: – t50 : 40 s, t90 : 100 s
    Termočlen (TC): – t50 : 30 s, t90 : 90 s
    Izolacijska upornost
    RTD Izolacijska upornost po IEC 60751 > 100 MΩ pri 25 °C (merjena med priključki in materialom plašča s preskusno napetostjo najmanj 100 V DC)
    TC Izolacijska upornost po IEC 1515 (merjena med priključki in materialom plašča s preskusno napetostjo 500 V DC):
    – > 1 GΩ pri 20 °C; – > 5 MΩ pri 500 °C
    Okolica
    Temperatura okolice Glava sonde z vgrajenim merilnim pretvornikom: -40 do 85 °C (-40 do 185 °F)
    Glava sonde z vgrajenim merilnim pretvornikom in displejem: -20 do 70 °C (-4 do 158 °F)
    Temperatura skladiščenja Glejte temperaturo okolice.
    Vlažnost – Kondenzacija dovoljena skladno z IEC 60 068-2-33
    – Maks. rel. vlaga: 95% skladno z IEC 60068-2-30
    Klimatski razred Po EN 60654-1, razred C
    Vdorna zaščita Maks. IP66 (NEMA tip 4x encl.), odvisna od zasnove (priključna glava, konektor, itd.)
    Udarci in vibracije (odpornost) Vložki Endress+Hauser presegajo zahteve IEC 60751 glede odpornosti na udarce in vibracije (3 g v obsegu med 10 in 500 Hz).
    Material
    Material AISI 316L; 1.4404; 1.4435 /Alloy600; 2.4816
    Priporočena maks. temperatura pri stalni uporabi v zraku 650 °C (1202 °F) / 1100 °C (2012 °F)
    Lastnosti AISI 316L; 1.4404; 1.4435 – Avstenitno, nerjavno jeklo
    – Splošna visoka korozijska odpornost
    – Zaradi dodatka molibdena posebej visoka korozijska odpornost v neoksidirajočih, kislih atmosferah in atmosferah s prisotnostjo klora (npr. fosforna ali žveplova kislina, ocetna ali vinska kislina nizke koncentracije)
    – Povečana odpornost na jamičasto korozijo in korozijo med zrni
    – V primerjavi z 1.4404, 1.4435 ima višjo korozijsko odpornost in nižjo vsebnost delta feritov
    Lastnosti Alloy600; 2.4816 – Nikelj/krom zlitina z zelo dobro odpornostjo na agresivne, oksidirajoče in reducirajoče atmosfere, tudi pri visokih temperaturah
    – Odpornost na korozijo, ki jo povzroča klorov plin in klorirani mediji, kot tudi oksidirajoče mineralne ali organske kisline, morska voda, itd.
    – Korozija ultra čiste vode
    – Ni primeren za uporabo v atmosferah z vsebnostjo žvepla
    Vložki
    Naprava ima zamenljivi vložek.
    Senzor, standardni tankoplastni
    Zasnova senzorja; priključna metoda 1 × ali 2 × Pt100, 3- ali 4-žičen, osnovna izvedba, plašč iz nerjavnega jekla
    Vibracijska odpornost konice vložka Do 3g
    Merilno območje; razred točnosti -50 do +200 °C (-58 do +392 °F), razred A ali B
    Premer 6 mm (¹⁄₄ in)
    Termočlen TC tip K
    Zgradba senzorja Mineralno izoliran TC kabel, zaščiten s plaščem iz Alloy600
    Vibracijska odpornost konice vložka Do 3g
    Merilno območje -270 do 1100 °C (-454 do 2012 °F)
    Vrsta priključka Neozemljen vroči spoj
    Premer 6 mm (¹⁄₄ in)
    Certifikati in odobritve
    Elektromagnetna
    združljivost (EMZ)
    EMZ skladna z vsemi relevantnimi zahtevami IEC/EN 61326-serije in NAMUR priporočil EMZ (NE21). Za podrobnosti glejte Izjavo o skladnosti. Največja nihanja med preskusom EMZ: < 1 % merilnega razpona. Neobčutljivost za motnje skladno z IEC/EN 61326-serijo, zahteve za industrijo
    Oddajanje motenj skladno z IEC/EN 61326-serijo, električna oprema razreda B

    Dimenzije v mm (in)

    Prirobnica standardnih dimenzij

    Prirobnica standardnih dimenzij - Dimenzije 1

    Za podrobne informacije o prirobnici glejte te standarde:
    • ANSI/ASME B16.5
    • EN 1092-1
    Material prirobnice mora biti enak materialu telesa termotulca. Hastelloy® izvedbe imajo prirobnice iz osnovnega materiala 316L/1.4404 in Hastelloy® ali Inconel Alloy600 disk na površini v stiku s procesnim medijem. Standardna površinska obdelava spojne strani prirobnic je od 3,2 do 6,4 μm (Ra). Na zahtevo lahko dobavimo druge vrste prirobnic.

    Tip TK40

    Tip TK40 - Dimenzije 2
      Dimenzije Tehnične lastnosti 1)
     Izvedba D L Dimenzija ključa AF

    • Pmax. : 40 bar (580 psi) pri +200 °C (+392 °F)
    • Pmax. : 25 bar (363 psi) pri +400 °C (+752 °F)

    Min. zatezni moment: 70 Nm

    NPT ½" , material ferule 316L

    G ½" , material ferule 316L

    G 1", material ferule 316L 

    9 mm (0,35 in)

    NPT ½": 52 mm (2,05 in)

    G ½": 47 mm (1,85 in)

    G 1": 66 mm (2,6 in)

    NPT ½": 24 mm (0,95 in)

    G½": 27 mm (1,06 in)

    G1": 41 mm (1,61 in)

    11 mm (0,43 in)
    1) Tlačne specifikacije veljajo za ciklično temperaturno obremenitev; 1 – Matica; 2 – Tulec; 3 – Procesni priključek

    Navojni procesni priključek

    Navojni procesni priključek - Dimenzije 3

    Cylindrical (left side) and conical (right side) version

     Izvedba Dolžina navoja TL Dimenzija ključa AF
     M   M20 × 1.5 14 mm (0,55 in) 27
     M18 × 1.5 12 mm (0,47 in) 24
    G G ½" 15 mm (0,6 in) 24
    G ¼" 12 mm (0,47 in) 24
    NPT NPT ½" 8 mm (0,32 in) 22

    TA20AB

    TA20AB - Dimenzije 4

    Specifikacija
    • Razred zaščite: IP66/68, NEMA 4x
    • Temperatura: -40 do +100 °C (-40 do +212 °F), poliamidna kabelska uvodnica
    • Material: aluminij, poliestrsko prašno barvan, silikonska tesnila
    • Navojni kabelski uvod: NPT ½" in M20 × 1.5
    • Barva: modra, RAL 5012
    • Teža: pribl. 300 g (10,6 oz)

    Električna vezava

    Tip priključka RTD senzorja

    Vgrajen spončni blok - Električna vezava 1

    Vgrajen spončni blok

    A – 3-žičen enojen

    B – 2 × 3-žičen enojen

    C – 4-žičen enojen

    V glavo vgrajen merilni pretvornik TMT7x (en vhod)

    V glavo vgrajen merilni pretvornik TMT7x (en vhod) - Električna vezava 2

    Tip priključka termočlena (TC)

    Vgrajen spončni blok - Električna vezava 3

    Vgrajen spončni blok

    A – Zunanji vijak
    B – Črna
    C – Priključek napajanja / vodila
    D – Vhod RTD senzorja, Ω: 4-, 3- in 2-žičnega
    E – Vhod TC senzorja, mV
    F – Priključek displeja / vmesnik CDI
    R – Rdeča
    W – Bela
    G – Zelena

    V glavo vgrajen merilni pretvornik TMT7x (en vhod) - Električna vezava 4

    V glavo vgrajen merilni pretvornik TMT7x (en vhod)

    A – Zunanji vijak
    B – Črna
    C – Priključek napajanja / vodila
    D – Vhod RTD senzorja, Ω: 4-, 3- in 2-žičnega
    E – Vhod TC senzorja, mV
    F – Priključek displeja / vmesnik CDI
    R – Rdeča
    W – Bela
    G – Zelena

  • Dodatni dokumenti za TM121