Pressure switches for absolute and gauge pressures

Tlačna stikala za merjenje in spremljanje absolutnega in relativnega tlaka

Ceraphant PTC31B / PTP31B

Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • Visoka ponovljivost in dolgoročna stabilnost
    • Merilna območja po meri
    • Referenčna točnost do 0,3 %

    Lastnosti na kratko

    Medij plini, pare, tekočine in prah
    Izhod 1 × PNP, 2 × PNP, 1 × PNP + 4 do 20 mA
    Displej 4-mestni, spreminja barvo
    Procesna temperatura –40 do +100 °C (–40 do +212 °F)
    Merilna območja

    Od 0 do +100 mbar (0 do +6 psi)
    vse do 0 do +400 bar (0 do +6000 psi)

    Ceraphant PTC31B

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    IzhodReferenčna točnostElektrični priključek1 do 34 do 1011+
    PNP, 3-žičniStandard 0.5%M12 / ISO4400274,-247,-225,- PTC31B-AA4xxxGBxxxx
    Platinum 0.3%M12 / ISO4400305,-274,-250,- PTC31B-AA4xxxDBxxxx
    2xPNP, 4-žičniStandard 0.5%konektor M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.289,-260,-237,- PTC31B-AA5MxxGBxxxx
    Platinum 0.3%konektor M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.320,-288,-262,- PTC31B-AA5MxxDBxxxx
    PNP+4-20mA, 4-žičniStandard 0.5%konektor M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.323,-291,-265,- PTC31B-AA3MxxGBxxxx
    Platinum 0.3%konektor M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.354,-318,-290,- PTC31B-AA3MxxDBxxxx

    Ceraphant PTP31B

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    IzhodReferenčna točnostElektrični priključek1 do 34 do 1011+
    PNP, 3-žičnistandarden 0.5%M12 / ISO4400266,-239,-218,- PTP31B-AA4xxxGBxxx
    Platinum izvedba 0.3%M12 / ISO4400296,-267,-243,- PTP31B-AA4xxxDBxxx
    2xPNP, 4-žičnistandarden 0.5%konektor M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.281,-253,-230,- PTP31B-AA5MxxGBxxx
    Platinum izvedba 0.3%konektor M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.311,-280,-255,- PTP31B-AA5MxxDBxxx
    PNP+4-20mA, 4-žičnistandarden 0.5%konektor M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.315,-283,-258,- PTP31B-AA3MxxGBxxx
    Platinum izvedba 0.3%konektor M12, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.345,-311,-283,- PTP31B-AA3MxxDBxxx

    Zubehör

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Varilni adapter G1/2, 316L procesni priključek za čelno (poravnano) montažo; material: 316L; uporaba: PMP51, PMP21, PTP31B Pravilna vgradnja samo s šablono50,66 52002643
    Varilni adapter G1, 316L, 3.1 procesni priključek za čelno (poravnano) montažo; material: 316L, prevzemni certifikat EN10204-3.1 material; uporaba: PMP135, PMP51, PMP23, PTP35, PTP33B Pravilna vgradnja samo s šablono120,79 52010171
    Vtičnica za vtič 4p-125V, 4A-M12 ženski konektor M12 (povezavo izdelate sami); uporaba: konektor M12 (m)14,99 52006263
    Kabel 4x0.34 L=5m, konektor M12, 90° kotni konektor M12 (ž); 5m kabla s PVC plaščem; navojna zveza Cu Sn/Ni6,82 52010285
    Kotni konektor M12 (90°), vtič (povezavo izdelate sami) uporaba: vtič M1224,50 71114212

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 30.11.2017. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

    Osebe, ki so kupile to, so si ogledovale tudi

  • Uporaba

    Ceraphant je pretvornik tlaka za merjenje absolutnega in relativnega tlaka v plinih, parah, tekočinah in prahu. Zaradi bogatega nabora odobritev in procesnih priključkov je univerzalno uporaben.

    Delovanje

    Keramična procesna membrana: Keramični senzor je senzor brez oljnega polnila. Procesni tlak deluje neposredno na robustno keramično membrano, ki se zaradi delovanja tlaka upogne. Na elektrodah keramičnega substrata procesne membrane se izmeri od tlaka odvisna sprememba kapacitivnosti.


    Kovinska procesna membrana: Procesni tlak upogne kovinsko procesno membrano senzorja. Polnilna tekočina prenese procesni tlak na Wheatstonov mostiček (polprevodniška tehnologija). Od tlaka odvisna sprememba izhodne napetosti mostička se izmeri in ovrednoti.

    Primer uporabe

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Application example

    Tlačno stikalo Ceraphant s tokovnim izhodom (a) in RMA42 / RIA45 (b - tudi v E-direct ponudbi)

  • Tehnični podatki

    Izhod
    Izhodni signal Preklopni izhod PNP + izhod 4 do 20 mA (4-žičen);
    Preklopni izhod PNP (3-žičen);
    2 × Preklopni izhod PNP (4-žičen)
    Delovanje Min., maks. okno
    Območje signala
    4 do 20 mA
    3,8 do 20,5 mA
    Padec napetosti PNP ≤2 V
    Breme 4 do 20 mA RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 23 mA 1)
    Dinamično vedenje Časovna konstanta (T90) 16 ms
    1) RLmax: maksimalna upornost bremena; UB: napajalna napetost
    Napajanje
    Napajalna napetost 10 do 30 V DC
    Napajalni tok ≤60 mA
    Stopnja zaščite Kabel: IP66/67 NEMA tip 4X
    Konektor M12: IP65/67 NEMA tip 4X
    Ventilski konektor: IP65 NEMA tip 4X
    Vpliv napajanja ≤0,005 % URL/1 V
    Preostala valovitost ±5 %
    Delovna karakteristika
    Referenčna točnost

    Standard: ±0,5 %;

    Platinum: ±0,3 %

    Toplotna sprememba
    ničelnega izhoda in
    izhodni razpon

    <1 bar (15 psi): <1,2 %;

    ≥1 bar (15 psi): <1 %

    Dolgoročna stabilnost

    1 leto: ±0,2 %;

    5 let: ±0,4 %

    Vklopni čas ≤2 s
    Okolica
    Temperatura okolice –20 do +70 °C (–4 do +158 °F)
    Temperatura
    skladiščenja
    –40 do +85 °C (–40 do +185 °F)
    Klimatski razred Razred 3K5
    Elektromagnetna
    združljivost

    – oddajanje motenj v skladu z EN 61326, razred B

    – neobčutljivost za motnje v skladu z EN 61326, priloga A (industrijski sektor)

    – priporočilo NAMUR EMC (NE21)

    Proces
    Procesna temperatura

    PTC31B: –25 do +100 °C (–13 do +212 °F)

    PTP31B: –40 do +100 °C (–40 do +212 °F)

    Materiali PTC31B
    Materiali brez stika s
    procesom
    Ohišje: nerjaveče jeklo 316L (1.4404)
    Materiali v stiku s
    procesom
    Procesni priključki: 316L (1.4435);
    Keramična procesna membrana: Al2O3 v skladu s FDA;
    Certifikat ustreznosti TSE za vse komponente naprave v stiku s procesom;
    Tesnilo: Viton FKM ali EPDM
    Materiali PTP31B
    Materiali brez stika s
    procesom
    Ohišje: nerjaveče jeklo 316L (1.4404);
    Kapica ohišja: PBT/PC;
    Olje: sintetično olje NSF-H1 v skladu s FDA 21 CFR 178.3570
    Materiali v stiku s
    procesom
    Procesni priključki: 316L;
    Kovinska procesna membrana: AISI 316L (1.4435);
    Certifikat ustreznosti TSE za vse komponente naprave v stiku s procesom;
    S procesno membrano za plosko montažo: Tesnilo: Viton FKM
    Posluževanje
    Posluževanje z
    lokalnim displejem
    4-mestni prikaz izmerjene vrednosti, preprosto in popolno menijsko vodenje, obširne diagnostične funkcije, LED diode za indikacijo stanja
    Odobritve
    Direktiva o tlačni opremi

    Dimenzije v mm (palcev)

    Ohišje

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Dimensions

    a) PTC31B

    b) PTP31B

    c) Konektor M 12, Plastična kapica ohišja

    d) Kabel

    e) Ventilski konektor

     

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    Dimenzije procesnih priključkov PTC31B v mm (palcev)

    Procesni priključki z notranjo keramično procesno membrano

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections ceramic

    a) Navoj ISO 228 G¼"

    b) Navoj ISO 228 G¼" (ženski)

    c) Navoj ISO 228 G½"

    d) Navoj ISO 228 G½", izvrtina 11,4 mm (0.45)

    e) Navoj DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (ženski)

    h) ASME½" MNPT, izvrtina 11,4 mm (0.45)

     

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    Dimenzije procesnih priključkov PTP31B v mm (palcev)

    Procesni priključki z notranjo kovinsko procesno membrano

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections metal

    a) Navoj ISO 228 G¼"

    b) Navoj ISO 228 G¼" (ženski)

    c) Navoj ISO 228 G½"

    d) Navoj ISO 228 G½", izvrtina 11,4 mm (0.45)

    e) Navoj DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (ženski)

    h) ASME½" MNPT, izvrtina 11,4 mm (0.45)

     

    * do 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

     

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    Procesni priključki s kovinsko procesno membrano (čelna montaža)

    Pressure switch PTC31B / PTP31B - Process connections flush-mounted metal

    a) Navoj ISO 228 G½" DIN3852

    b) Navoj ISO 228 G½" tesnjenje z oringom

     

    * do 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

     

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    Električni priključek

    1 × preklopni izhod PNP R1

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) LKonektor M 12

    b) Ventilski konektor

    c) Kabel

     

    Kabel:
    1: rjava = L+
    2a: črna = preklopni izhod 1
    2b: bela = ni dodeljena
    3: modra = L–
    4: zelena/rumena = ozemljitev
    (a): referenčna zračna cev

    2 × preklopni izhod PNP R1 in R2

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) Konektor M 12

    b) Kabel

     

    Kabel:
    1: rjava = L+
    2a: črna = preklopni izhod 1
    2c: bela = preklopni izhod 2
    3: modra = L–
    4: zelena/rumena = ozemljitev
    (a): referenčna zračna cev

    1 × preklopni izhod PNP R1 z dodatnim analognim izhodom 4 do 20 mA (aktiven)

    Pressure switch for absolute and gauge pressures - Connection

    a) Konektor M 12

    b) Kabel

     

    Kabel:
    1: rjava = L+
    2a: črna = preklopni izhod 1
    2d: bela = analogni izhod 4 do 20 mA
    3: modra = L–
    4: zelena/rumena = ozemljitev
    (a): referenčna zračna cev

  • Dodatni dokumenti za PTC31B
    Dodatni dokumenti za PTP31B
  • Starejši model:

    Iskanje:
    Ni zadetkov