Temperaturni pretvornik za uporovne termometre (RTD) in termočlene (TC)

Temperaturni pretvornik za uporovne termometre (RTD) in termočlene (TC)

iTEMP TMT127 / TMT187 / TMT128 / TMT188

od €72,-
Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • Visoka točnost
    • Signal napake ob okvari senzorja ali pri kratkem stiku po NAMUR NE 43

    • Galvanska izolacija

    Lastnosti na kratko

    Certifikat ATEX II (1) G EEx ia
    Točnost < 0,08 % (Pt100)
    Merilni obseg Fiksno nastavljen, izberete ob nakupu
    RTD senzorji 3- ali 4-žični

    Pretvorniki za vgradnjo v glavo senzorja

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    OdobritevNastavitveni priključek
    Temperaturni senzor
    1 do 34 do 1011+
    Ne-ExRTD 3-žični Pt100, -200...850°C, min. razpon 10K82,-76,-72,- TMT187-A31xxA
    RTD 4-žični Pt100, -200...850°C, min. razpon 10K82,-76,-72,- TMT187-A41xxA
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6RTD 3-žični Pt100, -200...850°C, min. razpon 10K95,-88,-83,- TMT187-B31xxA
    RTD 4-žični Pt100, -200...850°C, min. razpon 10K95,-88,-83,- TMT187-B41xxA
    Ne-ExTermočlen82,-76,-72,- TMT188-AxxxA
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6Termočlen95,-88,-83,- TMT188-BxxxA

    Pretvorniki za vgradnjo na DIN letev

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    OdobritevTip priključka
    Temperaturni senzor
    1 do 34 do 1011+
    Ne-ExRTD 3-žični Pt100, -200...850°C, min. razpon 10K98,-91,-86,- TMT127-A31xxA
    RTD 4-žični Pt100, -200...850°C, min. razpon 10K98,-91,-86,- TMT127-A41xxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 GbRTD 3-žični Pt100, -200...850°C, min. razpon 10K110,-103,-97,- TMT127-B31xxA
    RTD 4-žični110,-103,-97,- TMT127-B41xxA
    Ne-ExTermočlen98,-91,-86,- TMT128-AxxxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 GbTermočlen110,-103,-97,- TMT128-BxxxA

    Pribor

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    Ohišje, R4 182x180x165, 5xM20, PC Zaščitno ohišje Minitec, primerno za industrijsko okolje, plastično s prozornim pokrovom, vdorna zaščita: IP66; za 4x22,5mm ali 2x45mm70,53 52010132

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 30.11.2017. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

  • Uporaba

    Temperaturni pretvorniki te vrste so na voljo v dveh izvedbah:

    • kot pretvorniki za v glavo instrumenta (TMT187/188) ali
    • kot pretvorniki za montažo na din letev (TMT127/128).

     

    Pretvornike TMT187/188 lahko vgradite v glave instrumentov oblike B. Vsi pretvorniki imajo fiksno nastavljeno merilno območje, ki ga izberete ob nakupu in 4 do 20 mA analogni izhodni signal.

     

    Pri izbiri pretvornikov bodite pozorni.

    TMT127/187 – primerni za uporovne termometre (RTD)

    TMT128/188 – primerni za termočlene (TC)

    Delovanje

    RTD temperaturni pretvorniki TMT127/187 so dvožični pretvorniki z analognim 4 do 20 mA izhodom in vhodom za tri ali štirižične uporovne termometre.

     

    Tudi TC temperaturni pretvorniki TMT128/188 so dvožični pretvorniki z analognim 4 do 20 mA izhodom, le da so prilagojeni uporabi s termočleni in niso primerni za uporovne termometre.

  • Tehnični podatki iTemp TMT187 / 188

    Vhod
    TMT127 (RTD) Pt100
    TMT128 (TC) Tip J, K, N, R, S, T
    Izhod
    Izhodni signal 4 do 20 mA, linearni signal temperature in upornosti
    Maks. breme (Vnapajalnika - 8 V) / 0,025 A
    Potreben vhodni tok ≤ 3,5 mA
    Tokovna omejitev ≤ 25 mA
    Vklopna zakasnitev 4 s (med vklopom Ia = 3,8 mA)
    Odzivni čas 1 s
    Delovanje ob napaki
    Meritev pod merilnim območjem Linearni padec do 3,8 mA
    Meritev nad merilnim območjem Linearni dvig do 20,5 mA
    Prekinitev senzorja; kratko sklenjen senzor ≥ 21,0 mA
    Električna vezava
    Napajanje

    Ub = 8 do 35 V, zaščita pred zamenjavo polaritete

    Ex Ub = 8 do 30 V

    Galvanska izolacija U = 2 kV AC
    Dovoljena valovitost Uss5 V pri Ub ≥ 13 V, fmaks. = 1 kHz
    Referenčni pogoji Kalibracijska temperatura 25 °C ±5 K
    Točnost
    Vpliv napajanja ≤ ±0,01 %/V razlike do 24 V
    Vpliv bremena ≤ ±0,02 % / 100 Ω
    Temperaturno polzenje

    Pt100: Td = ± (15 ppm/K × (maks. merilni obseg +200) + 50 ppm/K × nastavljeni merilni obseg) × Δθ

    TC: Td = ± (50 ppm/K × maks. merilni obseg +50 ppm/K × nastavljeni merilni obseg) × Δθ

    Δθ = odstopanje temperature okolice od referenčnih pogojev (+25 °C ± 5 K)

    Pt100 0,2 K ali 0,08 %;
    Termočleni

    J in K: tipično 0,5 K

    N: tipično 1,0 K,

    S in R: tipično 2,0 K

    Vpliv internega referenčnega spoja: Pt100 razred B

    Delovni pogoji
    Temperatura okolice -40 do +85 °C
    Temperatura skladiščenja -40 do +100 °C
    Klimatski razred Po EN 60 654-1, razred C
    Vibracijska odpornost 4g / 2 do 150 Hz po IEC 60 068-2-6
    EMC Emisija motenj in neobčutljivost na motnje po IEC 61326-1 (IEC1326) in NAMUR NE 21
    Maks. temperatura okolice T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C

     

    Certifikati
    Ex-certifikat ATEX II1G EEx ia/IIC  EEx ia/IIB
    Induktivnost in kapacitivnost

    Ci = 0 F 

    Li = 0 H

    C0 ≤ 709 µF

    L0 ≤ 4,5 mH

    C0 ≤ 1300 µnF

    L0 ≤ 100 mH

    Maks. tok Ii = 100 mA

    I0 = 4,5 mA 

     

    Maks. napetost Ui = 30 V

    U0 = 9,6 V 

     

    Maks. moč Pi = 0,75 W

    P0 = 11 mW 

     

    Tehnični podatki iTemp TMT127 / 128

    Vhod
    TMT127 (RTD) Pt100
    TMT128 (TC) Tip J, K, N, R, S, T
    Izhod
    Izhodni signal 4 do 20 mA, linearni signal temperature in upornosti
    Maks. breme (Vnapajalnika -12 V) / 0,022 A
    Potreben vhodni tok ≤ 3,5 mA
    Tokovna omejitev ≤ 23 mA
    Vklopna zakasnitev 4 s (med vklopom Ia = 3,8 mA)
    Odzivni čas 1 s
    Delovanje ob napaki
    Meritev nad merilnim območjem Linearni padec do 3,8 mA
    Meritev nad merilnim območjem Linearni dvig do 20,5 mA
    Prekinitev senzorja; kratko sklenjen senzor ≥ 21,0 mA
    Električna vezava
    Napajanje

    Ub= 12 do 35 zaščita pred zamenjavo polaritete

    Ex Ub= 8 do 30 V

    Galvanska izolacija U = 2 kV AC
    Dovoljena valovitost Uss ≤ 3 V pri Ub ≥ 15 V, fmaks. = 1 kHz
    Referenčni pogoji Kalibracijska temperatura 25 °C ±5 K
    Točnost
    Vpliv napajanja ±0,01 %/V razlike od 24 V
    Vpliv bremena ±0,02 %/100 Ω
    Temperaturno polzenje

    Pt100: Td = ± (15 ppm/K × (maks. merilni obseg +200) +50 ppm/K × nastavljeni merilni obseg) × Δθ

    TC: Td = ± (50 ppm/K × maks. merilni obseg + 50 ppm/K × nastavljeni merilni obseg) × Δθ

    Δθ = odstopanje temperature okolice od referenčnih pogojev (+25 °C ±5 K)

    Pt100 0,2 K ali 0,08 %;
    Termočleni

    J in K: tipično 0,5 K

    N: tipično 1,0 K

    S in R: tipično 2,0 K

    Vpliv internega referenčnega spoja: Pt100 razred B

    Delovni pogoji
    Temperatura okolice -40 do +85 °C
    Temperatura skladiščenja -40 do +100 °C
    Klimatski razred Po EN 60654-1, razred C
    Vibracijska odpornost 4 g / 2 do 150 Hz po IEC 60 068-2-6
    EMC Emisija motenj in neobčutljivost na motnje po IEC 61326-1 (IEC1326) in NAMUR NE 21
    Temperatura okolice T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C

     

    Certifikati
    Ex-certifikat ATEX II1G EEx ia/IIC  EEx ia/IIB
    Induktivnost in kapacitivnost

    Ci ≈ 0 F 

    Li ≈ 0 H

    C0 ≤ 24 µF

    L0 ≤ 100 mH

    C0 ≤ 12 µF

     L0 ≤ 8,5 mH

    Maks. tok Ii = 100 mA

    I0 = 9,6 mA 

     

    Maks. napetost Ui = 30 V

    U0 = 4,4 V 

     

    Maks. moč Pi = 0,75 W

    P0 = 11 mW 

     

    Dimenzije (v mm)

     iTEMP TMT187 / 188

    Dimenzije iTemp TMT187 / TMT188

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

     

    iTEMP TMT127 / 128

    Dimenzije iTemp TMT127 / TMT128

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    Električna vezava

    TMT187 / TMT188 - Napajanje in tokovni izhod

    Električna vezava iTemp TMT187 / TMT188

    TMT187 / TMT188 - Priključitev senzorja

    a) SETUP priključki
    b) TMT187 trožični RTD
    c) TMT187 štirižični RTD
    d) TMT188 termočlen (TC)

    TMT127 / TMT128 - Napajanje in tokovni izhod

    TMT127 / TMT128 - Priključitev senzorja

    a) Termočlen (TC)
    b) Trožični RTD
    c) Štirižični RTD

    Merilni obsegi

    TMT127 / 187 (RTD) Pt100

    Koda

     Merilni obseg

    Koda

     Merilni obseg

    BA

     -50... +100 °C

    FE

     0... 100 °C

    CA

     -40... +60 °C

    FG

     0... 150 °C

    DA

     -30... +60 °C

    FH

     0... 200 °C

    DB 

     -30... +150 °C

    FI

     0... 250 °C

    EA

     -20... +20 °C

    FJ

     0... 300 °C

    EB 

     -20... +60 °C

    FK

     0... 400 °C

    FC

       0... +50 °C

    FL

     0... 500 °C
     

    FN

     0... 600 °C

     

    TMT128 / 188 (TC)
    Koda Merilni obseg Koda Merilni obseg Koda Merilni obseg
     Typ J 0...1200 °C Typ K 0...1200 °C Typ N 0...1200 °C
    JAB 0... 150 °C KAB 0... 150 °C NAB 0... 150 °C
    JAK 0... 200 °C KAK 0... 200 °C NAK 0... 200 °C
    JAC 0... 250 °C KAC 0... 250 °C NAC 0... 250 °C
    JAL 0... 300 °C KAL 0... 300 °C NAL 0... 300 °C
    JAD 0... 400 °C KAD 0... 400 °C NAD 0... 400 °C
    JAE 0... 600 °C KAE 0... 600 °C NAE 0... 600 °C
    JAF 0... 900 °C KAF 0... 900 °C NAF 0... 900 °C
    JAG 0...1000 °C KAG 0...1000 °C NAG 0...1000 °C
    JAH 0...1200 °C KAH 0...1200 °C NAH 0...1200 °C
     Typ R 0...1600° C Typ S 0...1600 °C Typ T -50...+300 °C
    RAE 0... 600 °C SAE 0... 600 °C TJA -50... +200 °C
    RAF 0... 900 °C SAF 0... 900 °C TAA 0...100 °C
    RAG 0...1000 °C SAG 0...1000 °C TAB 0...150 °C
    RAH 0...1200 °C SAH 0...1200 °C TAK 0...200 °C
    RAI 0...1400 °C SAI 0...1400 °C TAC 0...250 °C
    RAJ 0...1600 °C SAJ 0...1600 °C TAL 0...300 °C
    Na zahtevo so na voljo tudi drugačni merilni obsegi.
  • Dodatni dokumenti za TMT127
    Dodatni dokumenti za TMT128
    Dodatni dokumenti za TMT187
    Dodatni dokumenti za TMT188