Bodový hladinový spínač pre granulované tuhé látky

Bodový hladinový spínač pre granulované tuhé látky

Soliswitch FTE20

od € 149,-
Potrebujete pomoc?

E-direct infolinka
+421 2 35448810

    • Jednoduchá inštalácia
    • Optická a automatická kontrola funkčnosti (opcia)
    • Hmotnosť tuhých látok možno nastavovať bez nástrojov

    Stručný popis

    Médium Hmotnosť tuhých látok ≥80 g/l
    Prevádzkový tlak (abs.) 0,5 až 2,5 bar
    Teplota média –20 až +80 °C

    Soliswitch FTE20

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    schválenieprevedenie, dĺžkaprocesné pripojenie; materiálnapájacia energia1 do 34 do 1011+
    prostredie bez nebezpečenstva výbuchuhriadeľ, 75mm / hriadeľ, 100mm / Welle, 120mm / hriadeľ, 200mm / hriadeľ, 300mmzávit G1-1/2; PBT230VAC182,-163,-149,- FTE20-AA13xx41
    24VAC196,-177,-161,- FTE20-AA13xx21
    20-28VDC240,-216,-197,- FTE20-AA13xx11
    lano, 2000mm, možné skracovaťzávit G1-1/2; PBT230VAC260,-234,-213,- FTE20-AA13AF41
    24VAC275,-247,-225,- FTE20-AA13AF21
    20-28VDC319,-287,-262,- FTE20-AA13AF11
    hriadeľ, 75mm / hriadeľ, 100mm / Welle, 120mm / hriadeľ, 200mm / hriadeľ, 300mmzávit G1-1/2; 303230VAC221,-199,-181,- FTE20-AA16xx41
    24VAC236,-212,-193,- FTE20-AA16xx21
    20-28VDC280,-252,-229,- FTE20-AA16xx11
    lano, 2000mm, možné skracovaťzávit G1-1/2; 303230VAC299,-269,-245,- FTE20-AA16AF41
    24VAC314,-283,-258,- FTE20-AA16AF21
    20-28VDC358,-322,-294,- FTE20-AA16AF11
    ATEX II 1/2Dhriadeľ, 75mm / hriadeľ, 100mm / Welle, 120mm / hriadeľ, 200mm / hriadeľ, 300mmzávit G1-1/2; PBT230VAC260,-234,-213,- FTE20-BI13xx41
    24VAC275,-247,-225,- FTE20-BI13xx21
    20-28VDC319,-287,-262,- FTE20-BI13xx11
    lano, 2000mm, možné skracovaťzávit G1-1/2; PBT230VAC339,-305,-278,- FTE20-BI13AF41
    24VAC353,-318,-290,- FTE20-BI13AF21
    20-28VDC398,-358,-326,- FTE20-BI13AF11
    hriadeľ, 75mm / hriadeľ, 100mm / Welle, 120mm / hriadeľ, 200mm / hriadeľ, 300mmzávit G1-1/2; 303230VAC299,-269,-245,- FTE20-BI16xx41
    24VAC314,-283,-258,- FTE20-BI16xx21
    20-28VDC358,-322,-294,- FTE20-BI16xx11
    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    schválenieprevedenie, dĺžkaprocesné pripojenie; materiálnapájacia energia1 do 34 do 1011+
    prostredie bez nebezpečenstva výbuchuhriadeľ, 75mm / hriadeľ, 100mm / Welle, 120mm / hriadeľ, 200mm / hriadeľ, 300mmzávit G1-1/2; PBT230VAC
    stráženie otáčok
    299,-269,-245,- FTE20-AA13xx41+CA
    24VAC
    stráženie otáčok
    314,-283,-258,- FTE20-AA13xx21+CA
    20-28VDC
    stráženie otáčok
    358,-322,-294,- FTE20-AA13xx11+CA
    lano, 2000mm, možné skracovaťzávit G1-1/2; PBT230VAC
    stráženie otáčok
    378,-340,-310,- FTE20-AA13AF41+CA
    24VAC
    stráženie otáčok
    393,-353,-322,- FTE20-AA13AF21+CA
    20-28VDC
    stráženie otáčok
    437,-393,-358,- FTE20-AA13AF11+CA
    hriadeľ, 75mm / hriadeľ, 100mm / Welle, 120mm / hriadeľ, 200mm / hriadeľ, 300mmzávit G1-1/2; 303230VAC
    stráženie otáčok
    339,-305,-278,- FTE20-AA16xx41+CA
    24VAC
    stráženie otáčok
    353,-318,-290,- FTE20-AA16xx21+CA
    20-28VDC
    stráženie otáčok
    398,-358,-326,- FTE20-AA16xx11+CA
    lano, 2000mm, možné skracovaťzávit G1-1/2; 303230VAC
    stráženie otáčok
    417,-375,-342,- FTE20-AA16AF41+CA
    24VAC
    stráženie otáčok
    432,-389,-354,- FTE20-AA16AF21+CA
    20-28VDC
    stráženie otáčok
    476,-428,-390,- FTE20-AA16AF11+CA
    ATEX II 1/2Dhriadeľ, 75mm / hriadeľ, 100mm / Welle, 120mm / hriadeľ, 200mm / hriadeľ, 300mmzávit G1-1/2; PBT230VAC
    stráženie otáčok
    378,-340,-310,- FTE20-BI13xx41+CA
    24VAC
    stráženie otáčok
    393,-353,-322,- FTE20-BI13xx21+CA
    20-28VDC
    stráženie otáčok
    437,-393,-358,- FTE20-BI13xx11+CA
    lano, 2000mm, možné skracovaťzávit G1-1/2; PBT230VAC
    stráženie otáčok
    456,-411,-374,- FTE20-BI13AF41+CA
    24VAC
    stráženie otáčok
    471,-424,-386,- FTE20-BI13AF21+CA
    20-28VDC
    stráženie otáčok
    515,-464,-423,- FTE20-BI13AF11+CA
    hriadeľ, 75mm / hriadeľ, 100mm / Welle, 120mm / hriadeľ, 200mm / hriadeľ, 300mmzávit G1-1/2; 303230VAC
    stráženie otáčok
    417,-375,-342,- FTE20-BI16xx41+CA
    24VAC
    stráženie otáčok
    432,-389,-354,- FTE20-BI16xx21+CA
    20-28VDC
    stráženie otáčok
    476,-428,-390,- FTE20-BI16xx11+CA

    Ceny sú platné do 30.09.2019 v Eur za kus.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Zákazníci ktorí si kúpili tento produkt hľadali tiež

  • Použitie

    Soliswitch FTE20 je lopatkový spínač pre granulované tuhé látky. Vďaka robustnej a kompaktnej konštrukcii je hladinový spínač ideálnym senzorom pre zisťovanie stavu naplnenia, vyprázdnenia alebo doplnenia v aplikáciách so sypanými tuhými látkami, ako napríklad v silách
    obsahujúcich sypké materiály. Typicky sa používa na zisťovanie úrovne napr. cereálií, cukru, kakaa, zvieracieho krmiva, pracích práškov, kriedy, suchej sadry, cementu, granulátov a drevných štiepkov.

    Princíp

    Synchrónny motor poháňa hriadeľ s lopatkou pomocou redukčnej prevodovky. Ak lopatku zastaví materiál, ktorý ju pokryje, vyklápací motor v puzdre sa presunie z pokojovej polohy do spínacej. Tento pohyb ovláda dva spínacie kontakty; prvý je na indikáciu úrovne a druhý vypína napájanie motora. Keď médium klesne pod lopatku, lopatka začne rotovať, vyklápací motor sa vráti do pokojovej polohy a obidva kontakty sa prepnú do normálnej prevádzky. Nerovnomerné zaťaženie, ktoré pôsobí proti smeru alebo aj v smere rotácie, sa vyrovnáva klznou spojkou.

    Príklad použitia

    a) Funguje ako snímač naplnenia

    b) Funguje ako snímač potreby

  • Technické údaje

    Výstup
    Výstupný signál Binárny
    Čas odozvy Od zastavenia lopatky po spínací signál: 20°, zodpovedá 3,5s
    Spínacie relé

    EN 61058: 250 V AC 5E4, 6(2) A;

    L 1054: 125...250 V AC, 5 A;

    30 V DC, 8 A;

    Min. spínacia záťaž 300 mW (5 V/5 mA)

    Funkcia Detekcia plného alebo prázdneho sila
    Automatické
    monitorovanie rotácie
    (voliteľné)
    Detekcia blokácie alebo poruchy pohonu
    Napájanie
    Napájacie napätie

    20 až 28 V DC;

    24 V AC;

    115 V AC;

    230 V AC

    Spotreba energie Max. 3,5 VA
    Káblové prívody

    2 × káblová priechodka, M20×1,5 (voliteľne 1 × káblová priechodka M20×1,5 kontrolné svetlo)

    Prevádzkové podmienky
    Bočné zaťaženie
    hriadeľa
    Max. 60 N
    Záťaž lana Max. 1500 N
    Prevádzkový tlak
    (abs.)
    0,5...2,5 bar
    Okolitá teplota –20 až +60 °C
    Stupeň ochrany IP 66
    Odolnosť voči
    vibráciám
    podľa EN 60068-2-64: 0,01 g²/Hz
    Odolnosť voči
    nárazom
    podľa EN 60068-2-27: 30 g
    Teplota média –20 až +80 °C
    Hmotnosť tuhých
    látok
    ≥ 80 g/l
    Veľkosť zrna ≤ 50 mm
    Mechanická konštrukcia
    Materiál – Puzdro: Polykarbonát
    – Krytka s nevypadávajúcou skrutkou: Polyamid
    – Tesnenie krytu: EPDM
    – Procesné tesnenie: Syntetické/organické elastomerové vlákno (bezazbestové) NPT verzie nemajú procesné tesnenie a musí ich pri závite utesniť zákazník
    – Procesné pripojenia: Nehrdzavejúca oceľ 303 alebo PBT
    Tesnenie hriadeľa NBR
    Rýchlosť hriadeľa 1 min-1
    Procesné pripojenie

    NPT 1¼";

    NPT 1½";

    G 1½

    Elektrické pripojenie Svorkovnice s pružinovým upevnením, povolený prierez kábla 2,5 mm² pevný, 1,5 mm² pružný s ochranným krúžkom na konci s plastovým ochranným krúžkom

    Rozmery (v mm)

    a) Verzia s s predĺžením lana

     

    A: Procesné pripojenie NPT 1¼", NPT 1½", G 1½"
    B: Kontrolné svetlo (voliteľné)
    L: Dĺžka hriadeľa 75 až 300 mm

     

    Inštalácia podľa návodu na používanie.

    Elektrické pripojenie

    a) Ochranné uzemnenie
    N (AC), L- (DC): Pripojenie napájania
    L1 (AC), L+ (DC): Pripojenie napájania
    H1, N/L-: Pripojenie pre signalizáciu vyprázdnenia/naplnenia (voliteľné)
    11: Prepínací kontakt
    12: Normálne zatvorený kontakt
    13: Normálne otvorený kontakt

    Inštalácia

    Správne inštalačné polohy prístroja:
    1: Vertikálna zhora
    2: Šikmá zhora
    3: Zboku
    4: Zboku s ochrannou krytkou proti padajúcim hmotám
    5: Zdola

     

    Nesprávne inštalačné polohy prístroja:
    6: V smere toku hmoty
    7: Príliš krátke prevedenie do hrdla

     

    (Rozmery v mm)

     

  • Viac dokumentácie pre FTE20