Liquipoint FTW23 - Bodový hladinový spínač
A3IOLINK



Bodový hladinový spínač na tekutiny
pre potravinársky a nápojový priemysel

Liquipoint FTW23

Potrebujete pomoc?

E-direct infolinka
+421 2 35448810

    • Testovanie funkcií spínacích výstupov pomocou skúšobného magnetu
    • Samostatná konfigurácia dvoch spínacích bodov, napr. rozlíšenie meranej látky.
    • Certifikáty 3-A a EHEDG

    Stručný popis

    Produkt Médium na vodnej báze
    Inštalácia Nádoby a potrubia
    Rozsah prevádzkovej teploty –20 až +100 °C (po dobu 1 hodiny: +135 °C)
    Rozsah prevádzkového tlaku –1 až +16 bar
    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    1 do 34 do 1011+

    Príslušenstvo

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    navarovací adaptér G1, d=60, 316L čelná montáž procesného pripojenia. použitie: FTL260_020_0, FTL20_020_7, FTL20H_020_GEJ, FTL330H/330L_020_G, FTL5x/5xH_020_GW2, FTL80/81_100_WSJ, FMI51/52_050_GWJ, FTI51/52_050_GWJ, PMP135_020_N, PTP35_070_BB, TR44/45_010_EA, TMR35_030_AD. materiál: 316L. tesnenie: silikónový O-krúžok.38,86 52001051
    kábel 4x0,34, zásuvka M12,316L,LED,90°,L=5m M12 zástrčkové puzdro + integrovaná LED. 5m kábel PVC, 316L skrutk. uzáver špeciálne pre hygienické aplikácie. použitie: prístroj + spínací výstup.20,81 52018763
    kábel 4x0,34, zásuvka M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 zástrčkové puzdro 5m kábel PVC,Cu Sn/Ni skrutkov. uzáver7,25 52010285
    zástrčk. puzdro/-spojka 4p-125V, 4A-M12 M12 zástrčkové puzdro pripojenie pre vlastnú úpravu. použitie: zástrčka hlavice M12.15,55 52006263

    Ceny sú platné do 30.09.2019 v Eur za kus.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Spínač hladiny Liquipoint nie je tým správnym riešením pre Vašu aplikáciu?

    Zákazníci ktorí si kúpili tento produkt hľadali tiež

  • Použitie

    Liquipoint FTW23 je bodový hladinový spínač na tekutiny na vodnej báze. Používa sa predovšetkým v zásobníkových nádržiach, zmiešavacích nádržiach a v potrubiach. Liquipoint FTW23 ako zariadenie vyvinuté pre potravinársky a nápojový priemysel spĺňa medzinárodné hygienické normy. Liquipoint FTW23 je možné trvalo používať v prevádzkových teplotách do 100 °C a po dobu 60 minút aj pri čistiacich a sterilizačných postupoch do 135 °C.

    Princíp

    Kapacitancia pri hrote snímača, a teda dielektrická hodnota média, sa určuje použitím elektrického poľa. Keďže dielektrická hodnota vzduchu a kvapalín na vodnej báze sa odlišuje, Liquipoint FTW23 odlišuje oba stavy, t. j. ponorený a neponorený snímač.

    Príklad použitia

    Liquipoint FTW23 - Bodový hladinový spínač - Príklad použitia

    Merací systém s bodovým hladinovým spínačom Liquipoint FTW23, napr. pripojený k programovateľným logickým ovládačom (PLC).

    a) Ochrana pred preplnením alebo detekcia hornej hladiny (MAX)

    b) Ochrana proti prevádzke čerpadla bez kvapaliny (MIN)

    c) Detekcia spodnej hladiny (MIN)

  • Technické údaje

    Výstup
    Výstup spínača

    3-vodičový DC-PNP:
    – 2 výstupy DC-PNP, prepínané pomocou funkcie XOR
    – pripojiteľná záťaž 200 mA (odolnosť voči skratu)

    Zariadenia s komunikáciou IO-Link:
    – 2 výstup DC-PNP, plne konfigurovateľné
    – 1 výstupný spínač aktívny: 200 mA pripojiteľná záťaž (odolnosť voči skratu)
    – obidva spínacie výstupy sú aktívne: pripojiteľné zaťaženie 105 mA pre každý (odolné proti skratu)

    Zvyškové napätie <3 V
    Zvyškový prúd <100 μA
    Napájacie napätie 10 – 30 V DC
    Spotreba energie < 1,2 W (pri max. zaťažení: 200 mA)
    Prúdový odber <40 mA
    Špecifikácie kábla IEC 60947-5-2
    Dĺžka pripojovacieho
    kábla
    – Max. 25 Ω/jadro, celková kapacita <100 nF
    – IO-Link komunikácia: <10 nF
    Výkonová charakteristika
    Referenčné
    prevádzkové
    podmienky

    Horizontálna orientácia:

    – Okolitá teplota: 20 °C ± 5 °C

    – Priemerná teplota: 20 °C ± 5 °C

    – Prevádzkový tlak: 1 bar

    – Médium: voda

    Presnosť spínania ±2 mm podľa DIN 61298-2
    Hysterézia Typická ±1 mm
    Neopakovateľnosť ±1 mm podľa DIN 61298-2
    Oneskorenie zopnutia

    0,5 s s ponoreným snímačom

    1,0 s s neponoreným snímačom

    Oneskorenie zapnutia < 2 s (bez predchádzajúceho priebežného spojenia)
    Orientácia akákoľvek pozícia
    Prostredie
    Rozsah okolitej
    teploty

    –20…+70 °C (pri TProces. ≤ 80 °C),

    –20…+35 °C (pri TProces. = 135 °C)

    Skladovacia teplota –40…+85 °C
    Klimatická trieda DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Stupeň ochrany

    – Kryt NEMA typ 4X, IP65/67 (pripojenie M12 pre plastový kryt)

    – Kryt NEMA typ 4X/6P, IP66/68/69 (pripojenie M12 pre kovový kryt)

    Ochrana proti skratu

    – Ochrana proti preťaženiu/skratu pri I> 200 mA
    – Zariadenie s komunikáciou IO-Link: 105 mA pre výstup, ak sú aktívne obidva spínacie výstupy

    Prevádzkové podmienky
    Rozsah prevádzkovej
    teploty
    –20…+100 °C (po dobu 1 hodiny: +135 °C)
    Rozsah
    prevádzkového tlaku
    –1…+16 bar
    Procesná kvapalina – Vodné média s dielektrickou konštantou (DC) > 20 (predvolené)
    – Zariadenie s komunikáciou IO-Link: nastavenie až do DC > 1,5 cez rozhranie IO-Link pre vodné, alkoholové a olejové kvapaliny alebo práškové produkty
    Mechanická konštrukcia
    Hmotnosť Max. 300 g
    Materiály v kontakte
    s médiom

    – Snímač: 316L (1.4404), PEEK Materiál PEEK spĺňa požiadavky právnych predpisov EÚ 1935/2004, 10/2011,
    2023/2006 a požiadavky FDA 21 CFR 177.2415

    – Procesné pripojenie: 316L (1.4404/1.4435)

    Materiály, ktoré nie
    sú v kontakte
    s médiom

    Kryty:

    – Kovový M12: 316L (1.4404)

    – Plastový M12: PPSU; prstenec: PBT/PC

    Kryt: 316L (1.4404)

    Povrch Ra ≤ 0,76 μm
    Schválenia
    Schválenie CSA C/US Univerzálne použitie
    Súlad so sanitárnymi
    požiadavkami
    3-A, EHEDG

    Rozmery (v mm)

    Kryt, elektrické zapojenie

    Liquipoint FTW23 - Bodový hladinový spínač - Rozmery

    a) M12 (kovový)

    b) M12 (plastový)

     

    Inštalácia podľa návodu na používanie

     

    Procesné pripojenie

    Liquipoint FTW23 - Bodový hladinový spínač - Procesné pripojenie

    a) G¾"

    b) G1"

    c) M24×1,5

    d) G½" Hygienické pripojenie

     

    Inštalácia podľa návodu na používanie

     

    Elektrické zapojenie

     

    Liquipoint FTW23 - Bodový hladinový spínač - Elektrické zapojenie

    a) Konektor M12

    b) Monitorovanie činnosti s disjunkciou

    c) IO-Link komunikácia s jedným výstupom spínača

  • Viac dokumentácie pre FTW23
  • IO-Link

    Okrem všeobecných výhod, ktoré sú uvedené nižšie, pomocou komunikácie IO-Link point-to-point s hygienickým spínačom hladiny Liquipoint FTW23 umožňuje:

    • Nastavenie druhého spínacieho výstupu
    • Nastavenie zariadenia na použitie v produktoch s hodnotami DC až 1,5 (nevodivé médiá)
    • Nastavenie zariadenia na použitie v práškových výrobkoch (napríklad v prášku z kávy)

     

    Všeobecné výhody komunikácie IO-Link

    Digitálne namerané hodnoty:

    • Bezporuchový prenos (napríklad spôsobený EMC)
    • Žiadne konvertovanie údajov, teda vyššia presnosť

     

    Viac údajov

    • Možnosť prenášať viac hodnôt
    • Podrobné informácie o poruche
    • Rozšírené informácie o procese

     

    Ukladanie centrálnych parametrov

    • Možnosť načítania parametrov nastavenia z hlavného prístroja do zariadenia
    • Konfigurácia môže byť duplikovaná z jedného zariadenia na ďalšie
    • Diaľková údržba snímačov