Kompaktný teplomer s konektorom M12, Pt100 alebo 4...20 mA

Kompaktný teplomer s konektorom M12, Pt100 alebo 4...20 mA

Easytemp TMR31

od € 67,-
Potrebujete pomoc?

E-direct infolinka
+421 2 35448810

    • Programovateľný pomocu PC – výstup 4...20 mA alebo Pt100 (opcia)
    • Rýchla odozva aj bez redukovanej špičky
    • Voliteľná dĺžka snímača

    Stručný popis

    Teplotný rozsah –50...+200 °C
    Dĺžka ponoru (mm) 40...600 (⌀ 6 mm)
    Presnosť <0,08 %, Pt100 trieda A
    Odozva snímača <1,0 s (T50), <2,0 s (T90)
    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    výstup; merací rozsahprocesné pripojenie1 do 34 do 1011+
    4..20mA max.150°bez; svorkové šraubenie 316L, L=>100mm (3,94") zásuvná dĺžka svork. šraubenie, treba objednať osobitne.125,-116,-110,- TMR31-A1XxAAAX1AAA
    4..20mA max 150°závit ISO228 G1/2, 316L132,-123,-116,- TMR31-A1XxBBAX1AAA
    4..20mA max.200°bez; svorkové šraubenie 316L, L=>100mm (3,94") zásuvná dĺžka svork. šraubenie, treba objednať osobitne.125,-116,-110,- TMR31-A1XBAAAX1AAA
    4..20mA max 200°závit ISO228 G1/2, 316L132,-123,-116,- TMR31-A1XBBBAX1AAA
    Pt100, DIN trieda A, 4-vodičbez; svorkové šraubenie 316L, L=>100mm (3,94") zásuvná dĺžka svork. šraubenie, treba objednať osobitne.76,-71,-67,- TMR31-A11xAAAX1AAA
    závit ISO228 G1/2, 316L83,-78,-73,- TMR31-A11xBBAX1AAA

    Príslušenstvo

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    svork. šraubenie, kompl. zvarované d6 PEEK tesnenie, svorkové šraubenie posuvné46,32 51004751
    golierový privarovací nátrubok d6 PEEK24,46 51004752
    Compression Fitting TA50
    6mm; G1/2"; PTFE
    56,44 TA50-HP
    konfiguračná súprava TXU10- pre moduly, programovateľné cez PC. Setup-program+kábel rozhrania pre PC s USB-portom. zástrčka 4-pólová+ReadWin2000+adaptér M12125,52 TXU10-BA
    kábel M12x1 L=5m 5 m kábel 4x0,34 mm2, PVC izolácia uhlová zástrčka, M12x1 skrutkovacie pripojenie Cu Sn/Ni, IP679,56 51005148

    Ceny sú platné do 31.03.2019 v Eur za kus.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Tento snímač teploty nie je tým správnym riešením pre Vašu aplikáciu?

    Zákazníci ktorí si kúpili tento produkt hľadali tiež

  • Použitie

    Teplomer Easytemp TMR31 je určený na použitie v nádržiach a potrubiach. Vďaka jednoduchému prispôsobeniu prevádzkovým podmienkam je ideálnym riešením pre jednoduché merania vo všetkých priemyselných odvetviach.

    Princíp

    Kompaktný teplomer TMR31 obsahuje kompletný odporový snímač teploty Pt100, triedy A, prevodník (ako opcia) a hlavicu s rôznymi typmi
    procesných pripojení. Ďalšie procesné pripojenia sú k dispozícii ako príslušenstvo. Integrovaný prevodník (opcia) umožňuje programovanie pomocou PC cez konektor M12 a prevedie vstupný signál Pt100 na signál 4...20 mA, ktorý je úmerný teplote.

    Montážna poloha

    TMR31

    Montáž do potrubia:

     

    a) V ohybe kolena, proti smeru prúdenia

    b) V menších trubkách, šikmo proti smeru prúdenia

    c) Kolmo k smeru prúdenia


    L = hĺbka ponoru

  • Technické údaje

    Snímač
    Merací prvok

    1 × Pt100

    Tolerancia Trieda A podľa IEC 751

    Prevádzková teplota

    –50...+150 °C (200 °C s predĺženým kŕčkom)

    Materiál

    1.4404/316L/17 349
    Priemer snímača 6 mm
    Dĺžka snímača 40...600 mm voliteľná (doplňte)
    Doba reakcie T50 = < 1,0 s; T90 = < 2,0 s
    Maximálny tlak 100 bar (pri 100 mm a 20 °C, podľa procesného pripojenia)
    Procesné pripojenie
    Prevedenie

    G½", 1.4404/316L; bez (je potrebný navarovací krčok alebo tesniaca prechodka)

    Hlavica
    Krytie IP 66/67
    Elektrické pripojenie Konektor M12×1
    Materiál 304 nehrdzavejúca oceľ (17 248)
    Výstupné parametre
    Výstupný signál S elektronikou 4...20 mA, 20...4 mA bez elektroniky Pt100
    Signál pri alarme
    • Pod dolným rozsahom merania: pokles na 3,8 mA
    • Prekročenie horného rozsahu merania: lineárne stúpanie na 20,5 mA
    • Porucha snímača; skrat snímača: ≤3,6 mA alebo ≥21,0 mA
    Zaťaženie max. (Vnapáj –10 V )/0,023 A
    Vlastná spotreba
    prúdu
    ≤3,5 mA
    Obmedzenie prúdu ≤23 mA
    Oneskorenie spínania 2 s
    Napájanie
    Napájacie napätie Ub = 10...35 V
    Dovolené zvlnenie Prípustný činiteľ zvlnenia Uss ≤ 3 V pri Ub ≥ 13 V, fmax = 1 kHz
    Presnosť merania
    Doba reakcie 1 s
    Referenčné
    podmienky
    0 °C (ľadová drť)
    Chyba merania ≤0,1 K alebo 0,08 %
    Vplyv napájacieho
    napätia
    ±0,01 %/V odchýlka od 24 V
    Vplyv okolitej teploty
    (rozsah merania)

    Td = ± (15 ppm/K × (rozsah merania + 200) + 50 ppm/K × nastavený rozsah merania) × Δθ

    Δθ = odchýlka okolitej teploty od referenčnej teploty

    Dlhodobá stabilita ≤0,1 K/rok alebo 0,005 %/rok
    Vplyv zaťaženia ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Podmienky okolitého prostredia
    Okolitá teplota –40...+85 °C
    Skladovacia teplota –40...+85 °C
    Klimatická trieda Podľa ČSN EN 60 654-1, trieda C
    Orosenie Prípustné
    Odolnosť voči
    vibráciám

    4 g/2...150 Hz podľa ČSN EN 60 068-2-6

    EMC

    Odolnosť voči rušeniu a rušivé vyžarovanie podľa ČSN EN 61 326-1 (IEC 1326) a doporučení NAMUR NE 21

    Rozmery (v mm)

    Bez procesného pripojenia

    TMR31

    L1 = voliteľná dĺžka 40 ... 600 mm

    * Prevedenie s predĺženým kŕčkom +35 mm

    So závitom G½"

    L1 = voliteľná dĺžka 40 ... 600 mm

    * Prevedenie s predĺženým kŕčkom +35 mm

    Jímka TW251

    L2 = 50 / 100 / 150 / 200 mm

    ** TMR31 musí byť dlhší o min. 50 mm od L2

     

    Montáž podľa návodu

    Elektrické pripojenie

    4...20 mA

    1 × Pt100

    TMR31

    a) červená

    b) biela

    Rozsah merania

    Kód Rozsah merania

    AA

    0...+100 °C

    BA

    0...+150 °C

    CA

    –50...+100 °C

    DA

    –50...+150 °C
    EB –50...+200 °C s predĺženým kŕčkom
    FB  0...+200 °C s predĺženým kŕčkom
    XB  Freely selectable (Temperature range: –50...+150 °C, please specify); s predĺženým kŕčkom
  • Viac dokumentácie pre TMR31