Kompaktní teploměr s konektorem M12, Pt100 nebo 4...20 mA v hygienickém provedení
A3

Hygienický kompaktný teplomer s konektorom M12, Pt100 alebo 4 až 20 mA

Easytemp TMR35

od € 73,-
Potrebujete pomoc?

E-direct infolinka
+421 2 35448810

    • Hygienické procesné pripojenie, povrchová úprava Ra ≤ 0,8 μm
    • Rýchla odozva bez redukovanej špičky
    • Kompaktný teplomer z ušľachtilej ocele

    Stručný popis

    Teplotný rozsah –50 až +200 °C
    Presnosť < 0,08 %, Pt100 trieda A
    Dĺžka ponoru (priemer) 40 až 600 mm (⌀ 6 mm)
    Reakčný čas senzora < 1,0 s (T50), < 2,0 s (T90)

    Compact thermometer TMR35 w. fixed measuring range

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    Výstupprocesné pripojenieDĺžka1 do 34 do 1011+
    4.20mAClamp ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", 316L,3A DIN32676 DN25-40Voliteľná119,-111,-105,- TMR35-A1xxDBAX1AAA
    Microclamp 1/2" - 3/4", 316L, 3AVoliteľná119,-111,-105,- TMR35-A1xxDMAX1AAA
    kónické kov-kov G1/2, 316LVoliteľná119,-111,-105,- TMR35-A1xxMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3AVoliteľná156,-145,-137,- TMR35-A1xxPHAX1AAA
    Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3AVoliteľná156,-145,-137,- TMR35-A1xxLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, pre (FTL20) Liquiphant T navarovací adaptérVoliteľná156,-145,-137,- TMR35-A1xxACAX1AAA
    prevlečná matica s pružinou G3/8" pre montáž do ochrannej jímky83 mm (3.27"); 3mm (0,12"); bez175,-163,-154,- TMR35-A1xCR1BB1AAA
    83 mm; 3mm; tesnosť kov na kov. 85mm238,-221,-209,- TMR35-A1xCR1WC1AAA

    Compact thermometer TMR35 with customer specified measuring range

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    Výstupprocesné pripojenieDĺžka1 do 34 do 1011+
    4.20mAClamp ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", 316L,3A DIN32676 DN25-40Voliteľná119,-111,-105,- TMR35-A1XxDBAX1AAA
    Microclamp 1/2" - 3/4", 316L, 3AVoliteľná119,-111,-105,- TMR35-A1XxDMAX1AAA
    kónické kov-kov G1/2, 316LVoliteľná119,-111,-105,- TMR35-A1XxMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3AVoliteľná156,-145,-137,- TMR35-A1XxPHAX1AAA
    Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3AVoliteľná156,-145,-137,- TMR35-A1XxLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, pre (FTL20) Liquiphant T navarovací adaptérVoliteľná156,-145,-137,- TMR35-A1XxACAX1AAA
    prevlečná matica s pružinou G3/8" pre montáž do ochrannej jímky83 mm (3.27"); 3mm (0,12"); bez175,-163,-154,- TMR35-A1XCR1BB1AAA
    83 mm; 3mm; tesnosť kov na kov. 85mm238,-221,-209,- TMR35-A1XCR1WC1AAA

    Compact thermometer TMR35 ; Pt100 output

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    Výstupprocesné pripojenieDĺžka1 do 34 do 1011+
    Pt100, DIN trieda A, 4-vodičClamp ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", 316L,3A DIN32676 DN25-40Voliteľná83,-77,-73,- TMR35-A11BDBAX1AAA
    Microclamp 1/2" - 3/4", 316L, 3AVoliteľná83,-77,-73,- TMR35-A11BDMAX1AAA
    kónické kov-kov G1/2, 316LVoliteľná83,-77,-73,- TMR35-A11BMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3AVoliteľná119,-111,-105,- TMR35-A11BPHAX1AAA
    Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3AVoliteľná119,-111,-105,- TMR35-A11BLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, pre (FTL20) Liquiphant T navarovací adaptérVoliteľná119,-111,-105,- TMR35-A11BACAX1AAA
    prevlečná matica s pružinou G3/8" pre montáž do ochrannej jímky83 mm (3.27"); 3mm (0,12"); bez139,-129,-122,- TMR35-A11CR1BB1AAA
    83 mm; 3mm; tesnosť kov na kov. 85mm201,-187,-177,- TMR35-A11CR1WC1AAA

    Príslušenstvo

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    privarovací adaptér G3/4, d=50, 316L, 3.1 čelná montáž procesného pripojenia. použitie: FTL20_020_1, FTL20H_020_GDJ, FTW33_110_W5J, FMI51_050_GQJ, FTI51_050_GQJ, TMR35_030_AC. materiál: 316L, konformné s EHEDG tesnenie: silikónový O-krúžok preberací atest EN10204-3.1 materiál (316L v styku s médiom).99,75 52018765
    konfiguračná súprava TXU10- pre moduly, programovateľné cez PC. Setup-program+kábel rozhrania pre PC s USB-portom. zástrčka 4-pólová+ReadWin2000+adaptér M12128,68 TXU10-BA
    kábel M12x1 L=5m 5 m kábel 4x0,34 mm2, PVC izolácia uhlová zástrčka, M12x1 skrutkovacie pripojenie Cu Sn/Ni, IP679,80 51005148

    Ceny sú platné do 31.12.2019 v Eur za kus.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Tento snímač teploty nie je tým správnym riešením pre Vašu aplikáciu?

    Zákazníci ktorí si kúpili tento produkt hľadali tiež

  • Použitie

    Easytemp TMR35, charakteristický jednoduchosťou a kompaktnou konštrukciou, je k dispozícii s celou škálou hygienických procesných pripojení. Poskytuje dobrú presnosť a reakčné časy a bol navrhnutý špeciálne pre hygienické aplikácie s certifikáciou 3-A.

    Princíp

    Kompaktný teplomer sa skladá zo senzora Pt100 triedy A, (voliteľného) prevodníka a puzdra s hygienickým procesným pripojením. Zabudovanú elektroniku možno programovať pomocou PC a konfiguračnej súpravy tak, aby konvertovala vstupný signál Pt100 na signál 4 až 20 mA úmerný teplote.

    Príklad použitia

    Inštalácia do potrubia


    a) Na ohybe, proti smeru prúdenia

    b) Na menších potrubiach, otočený proti smeru prúdenia

    c) Kolmo na smer prúdenia


    L = Dĺžka ponoru

  • Technické údaje

    Snímač
    Snímací prvok 1 × Pt100
    Tolerancia Trieda A podľa IEC 751
    Prevádzková teplota –50 až +200 °C
    Materiál 316L
    Povrchová úprava Ra ≤ 0,8 μm
    Priemer senzora 6 mm
    Dĺžka senzora 40 až 600 mm voliteľne (uveďte)
    Čas odozvy T50 = ≤ 1,0 s; T90 = ≤ 2,0 s
    Max. tlak 100 bar (pri 100 mm a 20 °C, podľa procesného pripojenia)
    Procesné pripojenie
    Verzia Kužeľovité pripojenie kov na kov s G ½"; príruba TRI-CLAMP® 1" 1-½", ISO 2852 DN 25/38; Microclamp ½" až ¾";
    Mliekárenské pripojenie DIN 11851 DN 25; Varivent® ⌀ 68 mm pre DN 32/125
    Puzdro prevodníka
    Stupeň ochrany IP 66/67
    Elektrické pripojenie M12×1– zasúvací konektor
    Materiál 304
    Parametre výstupu
    Výstupný signál 4 až 20 mA, 20 až 4 mA / Pt100
    Signál pri alarme Prerušenie pri poruche; skrat senzora: ≤ 3,6 mA alebo ≥ 21,0 mA
    Zaťaženie Max. (Unapájanie -10 V)/0,023 A
    Ind. spotreba prúdu ≤ 3,5 mA
    Obmedzenie prúdu ≤ 23 mA
    Oneskorenie zapnutia 2 s
    Napájanie
    Napájacie napätie Ub = 10 až 35 V DC
    Činiteľ zvlnenia Povolené zvyškové vlnenie Uss ≤ 3 V pri Ub ≥ 13 V, fmax = 1 kHz
    Presnosť
    Čas odozvy
    prevodníka
    1 s
    Referenčné
    prevádzkové
    podmienky
    0 °C (ľadový kúpeľ)
    Chyba merania 0,1 K alebo 0,08 %
    Vplyv napájacieho
    napätia
    ≤ ±0,01 %/V odchýlka od 24 V
    Vplyv okolitej teploty
    (teplotný posun)

    Td = ±(15 ppm / K × (celá hodnota meracieho rozsahu + 200) + 50 ppm/K × nastavený merací rozsah) × Δθ

    Δθ = odchýlka okolitej teploty od referenčných prevádzkových podmienok

    Dlhodobá stabilita

    ≤ 0,1 K/rok alebo 0,05 %/rok

    Vplyv záťaže ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Prevádzkové podmienky
    Okolitá teplota –40 až +85 °C
    Skladovacia teplota –40 až +85 °C
    Trieda klimatickej
    odolnosti
    Podľa EN 60 654-1, trieda C
    Odolnosť voči
    nárazom
    4 g/2 až 150 Hz podľa IEC 60068-2-6
    EMC Podľa IEC 61326 a NAMUR NE21
    Schválenia
    3A

    Rozmery (v mm)

    a) TRI-CLAMP®

    b) MicroClamp TriClamp

    c) Mliekárenské pripojenie

    d) G ½"

    e) Varivent®

    f) S uzatváracou maticou G 3/8"

     

    L = voliteľná dĺžka od 40 do 600 mm

    *  Verzia s predlžovacím krčkom o 35 mm

     

    Inštalácia podľa návodu na používanie.

    Teplomerové záchytky

    a) G ½"

    b) Koleno DN15

    c) T-medzikus (rovný) DN10

    Elektrické pripojenie

    4 až 20 mA

    1 × Pt100

    a) červený

    b) biely

    Rozsah merania

    Kód Rozsah merania

    A

    0...+100 °C

    B

    0...+150 °C

    C

    –50...+100 °C

    D

    –50...+150 °C

    –50...+150 °C

    0...+200 °C

    X

    Freely selectable (Temperature range: –50...+150 °C, please specify)
  • Viac dokumentácie pre TMR35