Kompaktný odporový teplomer so závitovým pripojením pre náročné aplikácie

Kompaktný odporový teplomer so závitovým pripojením pre náročné aplikácie

Easytemp TSM187

od € 151,-
Potrebujete pomoc?

E-direct infolinka
+421 2 35448810

    • Vysoká presnosť snímača a prevodníka
    • Vymeniteľná meracia vložka izolovaná skleneným vláknomVymeniteľná elektronika

    Stručný popis

    Dĺžka ponoru (mm) 120, 160, 250, 400 (Ø 9 mm)
    Teplotný rozsah –30...+170 °C, 0...100 °C, 0...200 °C
    Presnosť <0,08 %, Pt100 trieda A
    Tlak 50 bar pri +20 °C, 1 bar pri +400 °C
    Odozva ≤18 s (T50), ≤55 s (T90)
    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    merací rozsahponorná dĺžka L1 do 34 do 1011+
    TMT187, 4-20mA -30..+170°C120mm184,-166,-151,- TSM187-ADD
    160mm184,-166,-151,- TSM187-BDD
    250mm188,-169,-154,- TSM187-CDD
    400mm192,-172,-157,- TSM187-DDD
    TMT187, 4-20mA 0..+100°C120mm184,-166,-151,- TSM187-AFE
    160mm184,-166,-151,- TSM187-BFE
    250mm188,-169,-154,- TSM187-CFE
    400mm192,-172,-157,- TSM187-DFE
    TMT187, 4-20mA 0..+200°C120mm184,-166,-151,- TSM187-AFH
    160mm184,-166,-151,- TSM187-BFH
    250mm188,-169,-154,- TSM187-CFH
    400mm192,-172,-157,- TSM187-DFH

    Ceny sú platné do 31.12.2019 v Eur za kus.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Tento snímač teploty nie je tým správnym riešením pre Vašu aplikáciu?

    Zákazníci ktorí si kúpili tento produkt hľadali tiež

  • Použitie

    Kompaktný odporový teplomer TSM187 je vhodný pre širokú oblasť použitia. K typickým oblastiam použitia patria chemický a farmaceutický priemysel, spracovanie celulózy a papierenský priemysel, čistiarne odpadových vôd a potravinársky priemysel. Je široko používaný v jednoduchých ako aj v náročných aplikáciách, v zásobníkoch aj v potrubiach a všade tam, kde je požadovaná primeraná doba odozvy pri dostatočnej mechanickej odolnosti.

    Princíp

    Teplomer TSM187 obsahuje vymeniteľnú meraciu vložku s minerálnou izoláciou. Táto vložka môže byť vybavená voľnými vodičmi pre montáž prevodníka v hlavici alebo svorkovnicou. Prevodník pre montáž v hlavici (DIN 43729 / B) je 2-vodičový prevodník s analógovým výstupom
    (signál 4...20 mA) a vstupom pre odporový teplomer.

     

    Inštalácia

    TSM187

    Montáž do potrubia:

    a) V ohybe kolena, proti smeru prúdenia

    b) V menších trubkách, šikmo proti smeru prúdenia

    c) Kolmo k smeru prúdenia

  • Technické údaje

    Snímač
    Merací prvok Platinový teplomer, 1 × Pt100 (100 Ω pri teplote 0 °C)
    Rozsah merania –30...+170 °C, 0...100 °C, 0...200 °C
    Tolerancia Trieda A podľa IEC 751: –50...+250 °C
    Elektrické pripojenie 4-vodičové, meracia vložka izolovaná skleneným vláknom
    Izolačný odpor ≥100 MΩ, zkušobné napätie 250 V pri okolitej teplote
    Priemer snímača 6 mm
    Doba nábehu T50/18 s; T90/55 s; podľa IEC 751
    Prevádzkové
    podmienky
    50 bar pri teplote 20°C / 1 bar pri teplote 400 °C
    Ochranná jímka
    Prevedenie Podľa normy DIN 43772/2G
    Priemer 9 mm
    Materiál Nehrdzavejúca oceľ 316Ti/17 348
    Procesné pripojenie
    Prevedenie Podľa normy DIN 43772/2G
    Závitové pripojenie G½", 1.4571/SS 316TI
    Hlavica
    Typ Podľa normy DIN 43 729/B
    Krytie IP 66/68
    Vývodka M20×1,5
    Materiál Hliník potiahnutý plastom
    Výstup (Prevodník, vymeniteľný)
    Výstupný signál 4...20 mA lineárny výstup podľa teploty
    Max. zaťaženie (Vnapáj -8 V)/0,022 A
    Vlastná spotreba
    prúdu
    ≤3,5 mA
    Obmedzenie prúdu ≤23 mA
    Oneskorenie spínania 4 s (po zapnutí Ia = 3,8 mA)
    Doba reakcie 1 s
    Signál poruchy (Prevodník, vymeniteľný)
    Pod rozsah merania Lineárny pokles na 3,8 mA
    Prekročenie rozsahu
    merania
    Lineárne stúpanie na 20,5 mA
    Prerušenie/skrat
    snímača
    ≥21 mA
    Elektrické pripojenie (Prevodník, vymeniteľný)
    Napájacie napätie Ub = 8...35 V, ochrana proti prepólovaniu
    Galvanicky oddelený Û = 3,75 kV
    Dovolené zvlnenie Uss ≤5 V bei Ub ≥13 V, fmax. = 1 kHz
    Referenčné
    podmienky
    Kalibračná teplota 23 °C ±5 K
    Presnosť merania (Prevodník, vymeniteľný)
    Vplyv napájacieho
    napätia
    ≤ ±0,01 %/V (odchýlka od 24 V)
    Vplyv záťaže ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Vplyv okolitej teploty Td = ±(15 ppm/K × max. rozsah merania + 50 ppm/K × nastavený rozsah merania) × Δθ
    Pt100 0,2 K alebo 0,08 %
    Podmienky okolitého prostredia (Prevodník, vymeniteľný)
    Okolitá teplota –40...+85 °C
    Klimatická trieda Podľa EN 60 654-1, trieda C
    Odolnosť voči
    vibráciám
    4 g/2...150 Hz podľa IEC 60 068-2-6
    EMC Odolnosť voči rušeniu a rušivé vyžarovanie podľa ČSN EN 61 326-1 a doporučení NAMUR NE21

    Rozmery (v mm)

    TSM187

    L = hĺbka ponoru


    Montáž podľa návodu

    Elektrické pripojenie

    TSM187

    Napájanie a prúdový výstup

  • Viac dokumentácie pre TSM187