Kompaktní odporový teploměr se závitovým připojením pro nenáročné aplikace

Kompaktný teplomer so závitovým pripojením pre jednoduché aplikácie

Easytemp TSM487

od € 130,-
Potrebujete pomoc?

E-direct infolinka
+421 2 35448810

    • Vysoká presnosť snímača i prevodníka
    • Vymeniteľná vložka izolovaná sklovláknom
    • Vymeniteľná elektronika

    Stručný popis

    Dĺžka ponoru (priemer) 50 / 100 / 150 / 250 mm (⌀ 6 mm)
    Teplotný rozsah –30 až +170 °C, 0 až 100 °C, 0 až 200 °C
    Tlak 20 bar pri +20 °C
    Tolerancia < 0,08 %, Pt100 trieda A
    Čas odozvy ≤ 3,5 s (T50), ≤ 8 s (T90)
    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    merací rozsahponorná dĺžka L1 do 34 do 1011+
    TMT187, 4-20mA -30..+170°C50mm158,-142,-130,- TSM487-ADD
    100mm158,-142,-130,- TSM487-BDD
    150mm161,-145,-132,- TSM487-CDD
    250mm162,-146,-133,- TSM487-DDD
    TMT187, 4-20mA 0..+100°C50mm158,-142,-130,- TSM487-AFE
    100mm158,-142,-130,- TSM487-BFE
    150mm161,-145,-132,- TSM487-CFE
    250mm162,-146,-133,- TSM487-DFE
    TMT187, 4-20mA 0..+200°C50mm158,-142,-130,- TSM487-AFH
    100mm158,-142,-130,- TSM487-BFH
    150mm161,-145,-132,- TSM487-CFH
    250mm162,-146,-133,- TSM487-DFH

    Ceny sú platné do 31.12.2019 v Eur za kus.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Tento snímač teploty nie je tým správnym riešením pre Vašu aplikáciu?

    Zákazníci ktorí si kúpili tento produkt hľadali tiež

  • Použitie

    Kompaktný teplomer Easytemp TSM487 sa používa v mnohých jednoduchých alebo stredne náročných aplikáciách buď v nádržiach alebo potrubiach s nízkym tlakom a bez extrémnych teplôt.

    Princíp

    Vložka izolovaná vláknom je vsadená do ochrannej trubice s procesným pripojením G½". Hlavicový prevodník (DIN 43729 - B) je vyrobený z hliníka. Integrovaná elektronika konvertuje hodnotu odporu na signál 4 až 20 mA úmerný teplote.

     

    Inštalácia

    Inštalácia do potrubia


    a) Na ohyboch, proti prúdu

    b) V menších potrubiach šikmo proti prúdu

    c) Kolmo na prúd

  • Technické údaje

    Snímač
    Snímací prvok Platinový teploměr, 1 × Pt100 (100 Ω při teplotě 0 °C)
    Merací rozsah –30… +170 °C, 0… 100 °C, 0… 200 °C
    Tolerancia Třída A podle IEC 751: –50... +250°C
    Elektroinštalácia Čtyřvodičové, měřicí vložka izolovaná skelnými vlákny
    Izolačný odpor ≥ 100 MΩ, zkušební napětí 250 V při okolní teplotě
    Maximálny tlak –50... +300 °C
    Čas odozvy 20 barů při  20 °C
    Procesné pripojenie
    Verzia DIN 43772 - 2G
    Pripojenie G ½", 1.4571/SS 316TI; ½" NPT-M, 1.4404/SS 316 L
    Hlavica
    Typ DIN 43729 - B
    Trieda ochrany IP 66/68
    Elektrické pripojenie M20×1,5
    Materiál Hliník, s práškovou povrchovou úpravou z polyesteru
    Výstup (Prevodník, vymeniteľný)
    Výstupný signál 4 až 20 mA prenos podľa teploty, odporu
    Maximálna záťaž (Vnapájanie -8 V)/0,022 A
    Požadovaný vstupný
    prúd
    ≤ 3,5 mA
    Prúdový limit ≤ 23 mA
    Oneskorenie zapnutia 4 s (pri zapínaní Ia = 3,8 mA)
    Čas odozvy 1 s
    Signál pri alarme (Prevodník, vymeniteľný)
    Nedosiahnutie limitu Lineárny pokles na 3,8 mA
    Prekročenie limitu Lineárny vzostup na 20,5 mA
    Prerušenie pri
    poruche/ skrat
    senzora
    ≥ 21,0 mA
    Elektrické pripojenie (Prevodník, vymeniteľný)
    Napájanie Ub = 8 až 35 V, ochrana proti opačnej polarite
    Galvanická izolácia Û = 3,75 kV
    Povolené vlnenie Uss ≤ 5 V pri Ub ≥ 13 V, fmax = 1 kHz
    Referenčné
    podmienky
    Kalibračná teplota +23 °C ±5 K
    Presnosť (Prevodník, vymeniteľný)
    Vplyv napájania ≤ ±0,01 %/V odchýlka od 24 V
    Vplyv záťaže ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Teplotná odchýlka Td = ±(15 ppm/K × max. merací rozsah + 50 ppm/K × nastavený merací rozsah) × Δθ
    Pt100 0,2 K alebo 0,08 %
    Prevádzkové podmienky (Prevodník, vymeniteľný)
    Okolitá teplota –40 až +85 °C
    Klimatická trieda Podľa EN 60 654-1, trieda C
    Ochrana proti vibrácii 4 g/2 až 150 Hz podľa IEC 60 068-2-6
    EMC Odolnosť voči nárazu a rušivé vyžarovanie podľa IEC 61326 a NAMUR NE 21

    Rozmery (v mm)

    L = dĺžka ponoru


    Inštalácia podľa návodu na obsluhu

    Elektrické pripojenie

    Napájanie a prúdový výstup

  • Viac dokumentácie pre TSM487