Electromagnetic flowmeter Picomag
REDDOTIOLINK
BLUETOOTH

Elektromagnetický prietokomer na vodivé kvapaliny

Picomag

od € 405,-
Potrebujete pomoc?

E-direct infolinka
+421 2 35448810

    • Súčasné meranie prietoku, teploty a vodivosti
    • Flexibilná integrácia do všetkých systémov zberníc cez IO-Link

    • Uvedenie do prevádzky a prevádzka pomocou Bluetooth® rozhrania a aplikácie SmartBlue

    • Konfigurácia môže byť duplikovaná z jedného zariadenia na ďalšie

    Technické údaje v skratke

    Minimálna vodivosť ≥10 μS/cm
    Teplota kvapaliny –10 až +70 °C (+14 až +158 °F), dočasne do +85 °C (+185 °F)
    Materiály prichádzajúce do styku s médiom Nehrdzavejúca oceľ (1.4404), PEEK, FKM
    Procesný tlak Max. 16 bar (232 psi)

    Picomag

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    Model zariadeniaVýstup; VstupSenzor; Puzdro1 do 34 do 1011+
    DN15 / 1/2": Picomag, DMA15, 25 lpm/7 gpmIO-Link/4-20mA/impulzný/spínací výstup/ 2-10V; stavový vstup, konfigurovateľnýPEEK, nehrdz. oceľ; nehrdz. Oceľ494,-444,-405,- DMA15-AAAAA1
    DN20 / 3/4": Picomag, DMA20, 50 lpm/13 gpm567,-511,-465,- DMA20-AAAAA1
    DN25 / 1":
    Picomag, DMA25, 100 lpm/26 gpm
    662,-596,-543,- DMA25-AAAAA1
    DN50 / 2":
    Picomag, DMA50, 750 lpm/198 gpm
    841,-757,-690,- DMA50-AAAAA1

    DMA15 accessories

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    Sada adaptéra Picomag G1/2"/G3/8" vonk. Použitie: Adaptér s vonkajším závitom DN08 (3/8") pre Picomag DN15 (1/2"). Súčasťou sady je: 2x adaptér + 2x tesnenie.36,95 71355698
    Sada adaptéra Picomag G1/2"/R3/8" AG Použitie: Adaptér R s vonkajším závitom DN08 (3/8") pre Picomag DN15 (1/2"). Súčasťou sady je: 2x adaptér + 2x tesnenie.36,95 71355699
    Sada adaptéra Picomag G1/2"/NPT3/8" vonk. Použitie: Adaptér NPT s vonkajším závitom DN08 (3/8") pre Picomag DN15 (1/2"). Súčasťou sady je: 2x adaptér + 2x tesnenie.36,95 71355700
    Sada adaptéra Picomag G1/2"/G1/2" vnút. Použitie: Adaptér s vnútorným závitom DN15 (1/2") pre Picomag DN15 (1/2"). Súčasťou sady je: 2x adaptér + 2x tesnenie.36,95 71355701
    Sada adaptéra Picomag G1/2"/R1/2" vonk. Použitie: Adaptér R s vonkajším závitom DN15 (1/2") pre Picomag DN15 (1/2"). Súčasťou sady je: 2x adaptér + 2x tesnenie.36,95 71355702
    Sada adaptéra Picomag G1/2"/NPT1/2" vonk. Použitie: Adaptér NPT s vonkajším závitom DN15 (1/2") pre Picomag DN15 (1/2"). Súčasťou sady je: 2x adaptér + 2x tesnenie.36,95 71355703
    Sada adaptéra Picomag G1/2"/1/2" TriClamp Použitie: Adaptér TriClamp DN15 (1/2") pre Picomag DN15 (1/2"). Súčasťou sady je: 2x adaptér + 2x tesnenie.36,95 71355704
    Sada tesnení Picomag DMA15 Cent.3820 Použitie: Utesnenie procesných spojení. Súčasťou sady je: 2x tesnenie (1/2").2,45 71354741

    DMA20 accessories

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    Sada adaptéra Picomag G3/4"/R3/4" AG Použitie: Adaptér R s vonkajším závitom DN20 (3/4") pre Picomag DN20 (3/4"). Súčasťou sady je: 2x adaptér + 2x tesnenie.42,63 71355705
    Sada adaptéra Picomag G3/4"/NPT3/4" ext. Použitie: Adaptér NPT s vonkajším závitom DN20 (3/4") pre Picomag DN20 (3/4"). Súčasťou sady je: 2x adaptér + 2x tesnenie.42,63 71355706
    Sada adaptéra Picomag G3/4"/G3/4" vnút. Použitie: Adaptér s vnútorným závitom DN20 (3/4") pre Picomag DN20 (3/4"). Súčasťou sady je: 2x adaptér + 2x tesnenie.42,63 71355707
    Sada adaptéra Picomag G3/4"/3/4" TriClamp Použitie: Adaptér triclamp DN20 (3/4") pre Picomag DN20 (3/4"). Súčasťou sady je: 2x adaptér + 2x tesnenie.42,63 71355708
    Sada tesnení Picomag DMA20 Cent.3820 Použitie: Utesnenie procesných spojení. Súčasťou sady je: 2x tesnenie (3/4").2,45 71354742

    DMA25 accessories

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    Sada adaptéra Picomag G1"/R1" vonk. Použitie: Adaptér R s vonkajším závitom DN25 (1") pre Picomag DN25 (1"). Súčasťou sady je: 2x adaptér + 2x tesnenie.48,32 71355709
    Sada adaptéra Picomag G1"/NPT1" vonk. Použitie: Adaptér NPT s vonkajším závitom DN25 (1") pre Picomag DN25 (1"). Súčasťou sady je: 2x adaptér + 2x tesnenie.48,32 71355710
    Sada adaptéra Picomag G1"/G1" vnút. Použitie: Adaptér s vnútorným závitom DN25 (1") pre Picomag DN25 (1"). Súčasťou sady je: 2x adaptér + 2x tesnenie.48,32 71355711
    Sada adaptéra Picomag G1"/1" TriClamp Použitie: Adaptér triclamp DN25 (1") pre Picomag DN25 (1"). Súčasťou sady je: 2x adaptér + 2x tesnenie.65,37 71355712
    Sada tesnení Picomag DMA25 Cent.3820 Použitie: Utesnenie procesných spojení. Súčasťou sady je: 2x tesnenie (1").2,45 71354745

    DMA50 accessories

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    Sada adaptéra Picomag G2"/R1 1/2" vonk. Adaptér R s vonkajším závitom DN40 (1 1/2") pre Picomag DN50 (2"). Súčasťou sady je: 2x adaptér + 2x tesnenie.122,21 71355713
    Sada adaptéra Picomag G2"/R2" vonk. Použitie: Adaptér R s vonkajším závitom DN50 (2") pre Picomag DN50 (2"). Súčasťou sady je: 2x adaptér + 2x tesnenie.122,21 71355714
    Sada adaptéra Picomag G2"/NPT1 1/2" vonk. Adaptér R s vonkajším závitom DN50 (2") pre Picomag DN50 (2"). Súčasťou sady je: 2x adaptér + 2x tesnenie.122,21 71355715
    Sada adaptéra Picomag G2"/NPT2" vonk. Použitie: Adaptér NPT s vonkajším závitom DN50 (2") pre Picomag DN50 (2"). Súčasťou sady je: 2x adaptér + 2x tesnenie.122,21 71355716
    Sada adaptéra Picomag G2"/G1 1/2" ext. Použitie: Adaptér s vonkajším závitom DN40 (1 1/2") pre Picomag DN50 (2"). Súčasťou sady je: 2x adaptér + 2x tesnenie.122,21 71355717
    Sada adaptéra Picomag G2"/G2" int. Použitie: Adaptér s vnútorným závitom DN50 (2") pre Picomag DN50 (2"). Súčasťou sady je: 2x adaptér + 2x tesnenie.122,21 71355718
    Sada adaptéra Picomag G2"/2" TriClamp Použitie: Adaptér TriClamp DN50 (2") pre Picomag DN50 (2"). Súčasťou sady je: 2x adaptér + 2x tesnenie.122,21 71355719
    Sada adaptéra Picomag G2"/2" Victaulic Použitie: Adaptér victaulic DN50 (2") pre Picomag DN50 (2"). Súčasťou sady je: 2x adaptér + 2x tesnenie.122,21 71355720
    Sada tesnení Picomag DMA50 Cent.3820 Použitie: Utesnenie procesných spojení. Súčasťou sady je: 2x tesnenie (2").5,31 71354746

    DMAxx accessories

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    Sada kábla 2m/6.5ft,rovný,4x0.34,M12 Použitie: Napájanie a komunikácia. Súčasťou sady je: Kábel vyrobený z PUR s konektorom M12, rovný.9,77 71349260
    Sada kábla 5m/16.4ft,rovný,4x0.34,M12 Použitie: Napájanie a komunikácia. Súčasťou sady je: Kábel vyrobený z PUR s konektorom M12, rovný.9,77 71349261
    Sada kábla 10m/32.8ft,rovný,4x0.34,M12 Použitie: Napájanie a komunikácia. Súčasťou sady je: Kábel vyrobený z PUR s konektorom M12, rovný.14,78 71349262
    Sada kábla 2m/6.5ft,90deg,4x0.34,M12 Použitie: Napájanie a komunikácia. Súčasťou sady je: Kábel vyrobený z PUR s konektorom M12, pravý uhol.9,77 71349263
    Sada kábla 5m/16.4ft,90deg,4x0.34,M12 Použitie: Napájanie a komunikácia. Súčasťou sady je: Kábel vyrobený z PUR s konektorom M12, pravý uhol.9,77 71349264
    Sada kábla 10m/32.8ft,90deg,4x0.34,M12 Použitie: Napájanie a komunikácia. Súčasťou sady je: Kábel vyrobený z PUR s konektorom M12, pravý uhol.14,78 71349265
    Sada uzemňovacej koncovky Použitie: Picomag DN15-DN50 pre ďalšie uzemnenie zariadenia napr. Picomag namontovaný v plastovom potrubí13,65 71345225

    Ceny sú platné do 31.12.2019 v Eur za kus.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Tento prietokomer nie je tým správnym riešením pre Vašu aplikáciu?

  • Používanie

    Picomag je elektromagnetický prietokomer na obojsmerné meranie vodivých kvapalín. Používa sa na meranie prietoku vo vodovodných aplikáciách alebo aplikáciách s úžitkovou vodou. Vďaka jeho jednoduchej inštalácii a prevádzke, robustnému dizajnu a nízkej cene, je možné použiť ho v aplikáciách, kde sa dajú použiť len obmedzené princípy.

    Funkcia

    Podľa Faradayovho zákona o magnetickej indukcii sa vo vodiči, ktorý sa pohybuje magnetickým poľom, indukuje napätie. V princípe elektromagnetického merania tečúca kvapalina predstavuje pohyblivý vodič. Meraním indukovaného napätia možno merať rýchlosť prietoku média. Objem prietoku sa vypočíta pomocou plochy priečneho prierezu potrubia.

    Príklad použitia

    Electromagnetic flowmeter - Application example

    Picomag sa používa na meranie prítokového, ako aj výstupného prietoku v rôznych aplikáciách:

    • Monitorovanie chladiacich okruhov
    • Monitorovanie čistiacej a oplachovacej vody
    • Sekundárne okruhy na pitnú vodu
    • Doplnkové meranie v sieťach úžitkovej vody
  • Technické údaje

    Vstup
    Merané hodnoty Objemový prietok, teplota, sčítavač, vodivosť
    Rozsah merania – DN 15(½"): 0,05 až 25 l/min. (0,013 až 6,6 gal/min.)
    – DN 20 (¾"): 0,1 až 50 l/min. (0,026 až 13,2 gal/min.)
    – DN 25 (1"): 0,2 až 100 l/min. (0,052 až 26,4 gal/min.)
    – DN 50 (2"): 1,5 až 750 l/min. (0,4 až 198,1 gal/min.)
    Výstup
    Prúdový výstup 4 až 20 mA (500 Ω, zaťaženie nesmie byť väčšie)
    Napäťový výstup 2 až 10 V (500 Ω, zaťaženie nesmie byť menšie)
    Výstup spínača PNP alebo NPN, max. 250 mA
    – Signál pri alarme
    – Hraničná hodnota
    – Hodnota rozsahu
    Impulzný výstup PNP, max. 250 mA
    Digitálny vstup 5 až 30 VDC
    – Reset sčítavača
    – Potlačenie hodnoty
    IO-Link Verzia: 1.1
    Rýchlosť: COM2 (38,4 kBaud)
    Signál pri alarme – Stavový signál (podľa odporúčania NAMUR NE 107)
    – Zobrazovanie jednoduchého textu s nápravnými opatreniami
    Napájanie
    Rozsah napájacieho napätia 18 až 30 VDC (SELV, PELV, Class 2)
    Spotreba energie Max. 3 W [bez výstupov IO1 a IO2, 120 mA (+ 2 × 250 mA s I / Os]
    Meranie objemového prietoku
    Maximálna odchýlka merania

    ±0,8 % o.r. ±0,2 % o.f.s.

    Reprodukovateľnosť ±0,2 % o.r.
    Čas odozvy Čas odozvy závisí od konfigurácie (tlmenie)
    Meranie teploty média
    Maximálna odchýlka merania  ±2,5 °C
    Reprodukovateľnosť  ±0,5 °C
    Meranie vodivosti
    Meranie vodivosti s kompenzáciou teploty
    Opakovateľnosť ± 5% alebo ± 5 µS / cm
    Ukľudňovací úsek potrubia pred a za prietokomerom
    Rovný úsek pred ≥0 × DN
    Rovný úsek za ≥0 × DN
    Prostredie
    Rozsah okolitej teploty –10 až +60 °C (+14 až +140 °F)
    Skladovacia teplota –25 až +85 °C (–13 až +185 °F)
    Stupeň ochrany IP65/67
    Odolnosť voči nárazom 20 g (11 ms) as per IEC/EN60068-2-27
    Odolnosť voči vibráciám Zrýchlenie do 5 g (10 až 2 000 Hz) podľa IEC/EN60068-2-6
    Elektromagnetická kompatibilita (EMC) V súlade s normami IEC/EN61326 a/alebo IEC/EN55011 (Class A)
    Prevádzka
    Rozsah teploty média –10 až +70 °C (+14 až +158 °F), dočasne do +85 °C (+185 °F)
    Vlastnosti média Kvapalina, vodivosť > 10 μS/cm
    Tlak Max. 16 barrel
    Materiály
    Meracie potrubie PEEK
    Elektródy, snímač teploty 1.4435/316L
    Procesné pripojenie 1.4404/316L
    Puzdro 1.4404/316L
    Tesniaci materiál FKM
    Priezor displeja Polykarbonát
    Funkčnosť
    Koncept ovládania Bezdrôtová technológia Bluetooth® Zariadenie disponuje rozhraním bezdrôtovej technológie Bluetooth® a je ho možné ovládať a konfigurovať prostredníctvom aplikácie SmartBlue.
    – Dosah pri referenčných podmienkach je 10 m (33 ft)
    – Nesprávnemu ovládaniu neoprávnenými osobami sa predchádza šifrovanou komunikáciou a šifrovaním pomocou hesla
    – Bezdrôtové rozhranie Bluetooth® môže byť dezaktivované
    Schválenia
    Schválenia pre pitnú vodu (v príprave)
    Uvedené v zozname (CULUS)

    Rozmery

    Electromagnetic flowmeter - Dimensions
    Rozmery v SI jednotkách
    DN [mm]  A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] I [mm]
    15, 20, 25 110 73 40.5 69.5 M12 × 1 43 ½", ¾", 1"   56  56
    50 200 113 80 120 M12 × 1 58  2"  86 86
    Rozmery v US jednotkách
    DN [in]  A [in] B [in] C [in] D [in] E [in] F [in] G [in] H [in] I [in]
    ½, ¾, 1 4,33 2,87 1,59 2,74 M12 × 1 1,69 ½", ¾", 1"  2,20  2,20
    2 7,87 4,45 3,15 4,72 M12 × 1 582,28  2"  3,39 3,39

    Elektrické zapojenie

    Electromagnetic flowmeter - Connecting
    Elektrické pripojenie
    A Zásuvka
    B Konektor
    Kolík Priradenie Popis
    1 L+ Napájacie napätie + (18 až 30 VDC/max. 3 W)
    2 Výstup 2 Výstup 2 môže byť konfigurovaný nezávisle od výstupu 1
    3 L– Napájacie napätie –
    4 Výstup 1 Výstup 1 môže byť konfigurovaný nezávisle od výstupu 2
    A Zásuvka
    B Konektor
    L+ Napájacie napätie +
    L– Napájacie napätie –
    Verzia konfigurácie prepínača / impulzného výstupu
    1) pnp
    2)  npn
    Verzia konfigurácie prúdového výstupu, aktívna, 4 až 20 mA
    3) Maximálne zaťaženie nesmie presiahnuť 500 Ω. Väčšia záťaž skresľuje výstupný signál.
    Verzia konfigurácie napäťového výstupu, aktívna, 2 až 10 V
    4) Zaťaženie musí byť minimálne 500 Ω. Výstup je odolný proti preťaženiu.
    Verzia konfigurácie stavového vstupu
    5) – Prahová hodnota zapnutia: 15 V
    – Prahová hodnota vypnutia: 5 V
    – Vnútorný odpor: 7,5 kΩ
  • Viac dokumentácie pre PICOMAG
  • IO-Link

    Okrem všeobecných výhod, ktoré sú uvedené nižšie, pomocou komunikácie IO-Link point-to-point s elektromagnetický prietokomer Picomag umožňuje:

    • Jednoduché uvedenie do prevádzky
    • Merané hodnoty, počítadlá a stavové hlásenia
    • Digitálna integrácia do zberníc

     

    Všeobecné výhody komunikácie IO-Link

    Digitálne namerané hodnoty:

    • Bezporuchový prenos (napríklad spôsobený EMC)
    • Žiadne konvertovanie údajov, teda vyššia presnosť

     

    Viac údajov

    • Možnosť prenášať viac hodnôt
    • Podrobné informácie o poruche
    • Rozšírené informácie o procese

     

    Ukladanie centrálnych parametrov

    • Možnosť načítania parametrov nastavenia z hlavného prístroja do zariadenia
    • Konfigurácia môže byť duplikovaná z jedného zariadenia na ďalšie
    • Diaľková údržba snímačov
  • Vysoká funkčnosť a kompaktný dizajn

    Ehrmann AG dôveruje Picomagu - prietokomeru spoločnosti Endress+Hauser

    Úzke priestory nie sú vo výrobe potravín ničím nezvyčajným. Preto požadujú výrobcovia meracie prístroje, ktoré nielen spĺňajú zadanú úlohu v súlade s aplikáciou, ale majú zároveň aj kompaktný dizajn - a to všetko bez obmedzenia ich funkčnosti. Prietokomer Picomag od spoločnosti Endress+Hauser spĺňa túto výzvu absolútne bezvýhradne. Práve preto získal v roku 2018 ocenenie Red Dot Award.

    Výhody pre zákazníka

    • Rýchla a bezdrôtová konfigurácia prístroja cez Bluetooth®, dokonca aj na ťažko dostupných miestach
    • Rýchla a jednoduchá navigácia a diagnostika prístroja cez aplikáciu SmartBlue
    • Veľký, uživateľsky prívetivý displej

    "Prietokoner Picomag od spoločnosti Endress+Hauser maximálne splnil naše očakávania v zmysle funkčnosti, výkonu a technického dizajnu"

    Daniel Frommel
    Vedúci inžinierskych projektov, Ehrmann AG, Oberschonegg, Nemecko (región Allgau)

     

    Stiahnite si celý príbeh tu (PDF 2,44 MB)