Dvojtyčová kapacitná sonda na nepretržité meranie hladiny kvapalín
Liquicap T FMI21
E-direct infolinka
+421 2 35448810
-
- Nie je potrebná kalibrácia
- Materiály odolné voči korózii (uhlíkové vlákno, ušľachtilá oceľ)
- Bezpečná prevádzka – bez ohľadu na tvar nádrže
Stručný popis
Médium Vodivé kvapaliny od 30 μS/cm Dĺžka sondy 150 až 2500 mm Prevádzkový tlak –1 až +10 bar Teplota média –40 až +100 °C Viskozita Max. 2000 cSt Produkt / Verzia Cena / ks v EUR Objednávací kód schválenie elektronika; výstup dĺžka sondy; materiál 1 do 3 4 do 10 11+ prostredie bez nebezpečenstva výbuchu FEI20; 4-20mA ..... mm L; PP >316L 367,- 341,- 323,- FMI21-A1A1B1 FEI20; 4-20mA + displej ..... mm L; PP >316L 408,- 379,- 359,- FMI21-A1A1C1 FEI20; 4-20mA ..... mm L; PP > uhlíkové vlákno (<1000mm) 394,- 367,- 347,- FMI21-A1B1B1 FEI20; 4-20mA + displej ..... mm L; PP > uhlíkové vlákno (<1000mm) 435,- 405,- 383,- FMI21-A1B1C1 FEI20; 4-20mA ..... mm L; PP > uhlíkové vlákno (>1000mm) 422,- 392,- 371,- FMI21-A1C1B1 FEI20; 4-20mA + displej ..... mm L; PP > uhlíkové vlákno (>1000mm) 463,- 430,- 407,- FMI21-A1C1C1 prostredie bez nebezpečenstva výbuchu, WHG FEI20; 4-20mA ..... mm L; PP >316L 388,- 361,- 342,- FMI21-B1A1B1 FEI20; 4-20mA + displej ..... mm L; PP >316L 429,- 399,- 378,- FMI21-B1A1C1 FEI20; 4-20mA ..... mm L; PP > uhlíkové vlákno (<1000mm) 416,- 387,- 366,- FMI21-B1B1B1 FEI20; 4-20mA + displej ..... mm L; PP > uhlíkové vlákno (<1000mm) 457,- 425,- 402,- FMI21-B1B1C1 FEI20; 4-20mA ..... mm L; PP > uhlíkové vlákno (>1000mm) 444,- 413,- 390,- FMI21-B1C1B1 FEI20; 4-20mA + displej ..... mm L; PP > uhlíkové vlákno (>1000mm) 485,- 451,- 426,- FMI21-B1C1C1 Príslušenstvo
Produkt / Verzia Cena / ks v EUR Objednávací kód Montážne matice G1-1/2 Šesťhranná matica, SW60. Použitie: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10/FMR20. 22,52 52014146 súprava na skrátenie FMI21 použitie: Liquicap T. 7,69 52024300 digitálne ukazovanie, držiak numerické 4-miestne + 0-100% stĺpec. držiak. vyššie priehľadné veko objednať osobitne. použitie: Liquicap T. 110,02 52025604 veko F16 vysoké; priehľadné, tesnenie veko displeja, tesnenie EPDM. použitie: hlavica polystér, Liquicap T/Liquicap M/Prosonic T FMU30. 30,92 52025605 Ceny sú platné do 30.09.2019 v Eur za kus.
Endress+Hauser Terms and ConditionsSnímač hladiny Liquicap nie je tým správnym riešením pre Vašu aplikáciu?
Zákazníci ktorí si kúpili tento produkt hľadali tiež
-
Použitie
Snímač Liquicap T FMI21 sa používa na nepretržité meranie hladiny vodivých kvapalín. Liquicap T FMI21 je zvlášť vhodný pre malé meracie nádrže a pracuje nezávisle od tvaru či materiálu nádrže (plast, ušľachtilá oceľ, betón...). Je odolný voči agresívnym tekutinám, ako sú kyseliny alebo lúhy.
Princíp
Sonda a médium tvoria elektrický kondenzátor. Ak je sonda vo vzduchu, je nameraná určitá nízka počiatočná kapacita. Keď je nádrž naplnená, kapacita sa zvyšuje s pokrytím sondy. Elektronická vložka sondy premieňa nameranú kapacitu na signál 4 až 20 mA v pomere k hladine.
Príklad použitia
Súčasti meracieho systému:
- Kapacitná sonda Liquicap T FMI21 (tyč sondy by sa nikdy nemala dotýkať nádrže) s
- elektronickou vložkou FEI20
- displejom a krytom puzdra (voliteľné)
- Napájacia jednotka prevodníka RN221N, RMA42, RTA421, RIA45/RIA46 alebo RIA452
a) kalibrácia z výroby
b) prevodník napájanie
-
Technické údaje
VstupMaximálna viskozita 2000 cSt Rozsah merania 0 pF až 2000 pF Dĺžka sondy 150 až 2 500 mm Povolený rozsah ΔC = 10 pF až 2000 pF Meracia frekvencia 250 kHz Vstupný signál Pokryté sondy => vysoká kapacita
Nepokryté sondy => nízka kapacita
Výstup (elektronická vložka FEI20 / 4 do 20 mA)Výstupný signál 3,8 až 20,5 mA Prúd pri zapnutí max. 20 mA (< 500 ms) Signál pri alarme >21 mA NapájaniePripájacie napätie U = 10 až 30 V DC, ochrana proti opačnej polarite (zabudovaná) Spotreba energie P < 0,7 W Spotreba prúdu I < 22 mA Káblové priechodky M20×1,5 (závitové spojenie) Prevádzkové vlastnosti (s inštalovanou elektronickou vložkou)Referenčné prevádzkové
podmienkyOkolitá teplota 23 °C, atmosferický tlak, inštalácia sondy vertikálne zhora Max. chyba merania ≤ 1 % z hodnoty celého rozsahu Reprodukovateľnosť ≤ 0,25 % z hodnoty celého rozsahu Čas stabilizácie po
štarte< 2 s Vplyv okolitej teploty < 0,01 %/K (-40 až +70 °C) dĺžka sondy 1 m Integračný čas 1 s Kalibrácia V inštalovanom stave, rekalibrácia je potrebná, iba ak:
- hodnotu 0 % a 100 % treba nastaviť podľa špecifikácií zákazníka
- boli tyče sondy skrátené
Prevádzkové podmienkyOkolitá teplota –40 až +70 °C Skladovacia teplota –40 až +80 °C Trieda klimatickej
odolnostiÚprava pre trópy podľa DIN IEC 68 Časť 2-38 Stupeň ochrany IP 66 Odolnosť voči
nárazomDIN EN 60068-2-27/IEC 68-2-27: 30 g Odolnosť voči
vibráciámDIN EN 60068-2-64/IEC 68-2-64: 20 až 2 000 Hz, 1 (m/s²)² /Hz (s min. dĺžkou tyče 150 mm) EMC Rušivé vyžarovanie podľa EN 61326, elektrické zariadenie triedy B; odolnosť voči rušeniu podľa EN 61326, Príloha A (priemyselná oblasť) Vodivosť média ≥ 30 μS/cm Prevádzkový tlak –1 až +10 bar / –14,5 až 145 kPa Prevádzková teplota –40 až +100 °C Bočné zaťaženie 2 Nm Materiály v kontakte s médiomTyče sondy Tyč: 1.4404/316L; Voliteľné: uhlíkové vlákno CFC;
Tesniaci krúžok: EPDM;
Izolácia: PP;
Rozpera: PP
Procesné pripojenia G 1½ A (PPS, DIN ISO 228/l) Tesnenia Tesniaci krúžok pre procesné spojenie G 1½ A: Bezazbestové elastomerové vlákno (odolné voči olejom, rozpúšťadlám, pare, slabým kyselinám a lúhom) DisplejZelená LED prevádzkový stav (pomalé blikanie), kalibračný stav (rýchle blikanie) Červená LED pre potvrdenie tlačidlového vstupu (krátke bliknutie), alarm alebo varovanie (blikanie)
displej pre meranú hodnotu v % voliteľné
SchváleniaSchválenie WHG
(Zákon o vodnom
hospodárstve)Ochrana proti pretečeniu podľa §19 WHG
(Nemecko) -
Viac dokumentácie pre FMI21