Priestorový radarový snímač na bezkontaktné meranie hladiny
Micropilot FMR10
E-direct infolinka
+421 2 35448810
-
- Najkompaktnejší radarový snímač vďaka jedinečnej konštrukcii radarového čipu
- Radarový snímač s bezdrôtovou technológiou Bluetooth
- Uvedenie do prevádzky, ovládanie a údržba prostredníctvom aplikácie SmartBlue
Stručný popis
Rozsah merania max. 8 m Procesná teplota −40 až 60 °C Prevádzkový tlak −1 až 3 bar; pabs <4 bar Maximálna odchýlka merania ± 0.02 % Micropilot FMR10
Produkt / Verzia Cena / ks v EUR Objednávací kód Anténa; max. merací rozsah Procesné pripoj. zadná strana; materiál Procesné pripoj. čelná strana; materiál Dĺžka kábla 1 do 3 4 do 10 11+ 40 mm/1-1/2"; 5 m kvapaliny -40…60 °C/-40…140 °F Závit G1 ISO228; PVDF Závit G1-1/2 ISO228; PVDF 10 m 446,- 402,- 366,- FMR10-AAQBMWDEWFE2 Príslušenstvo
Produkt / Verzia Cena / ks v EUR Objednávací kód Montážne matice G1-1/2 Šesťhranná matica, SW60. Použitie: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10/FMR20. 22,52 52014146 Ochranná strieška pre FDU90/91, FMR10/20 Materiál: PVDF. Použitie: FDU90/91, FMR10/20. 50,99 52025686 Ochranná trubka proti zaplaveniu FMR10/20 Materiál: pokovovaný PBT-PC. Určené pre 40 mm/1-1/2" anténu s G1-1/2 čelným pripojením. Použitie: FMR10/20. 50,56 71325090 Nastaviteľný montážny strmeň, 316L Použitie: FMR10/20, FDU90. 66,55 71325079 Ceny sú platné do 31.12.2019 v Eur za kus.
Endress+Hauser Terms and ConditionsSnímač hladiny Micropilot nie je tým správnym riešením pre Vašu aplikáciu?
Zákazníci ktorí si kúpili tento produkt hľadali tiež
-
Použitie
Micropilot FMR10 je snímač na nepretržité meranie hladiny kvapalín v skladovacích cisternách, otvorených nádržiach, čerpacích šachtách a kanálových systémoch.
Funkcia
Micropilot je vertikálne (nadol) orientovaný merací systém ovládaný na základe metódy ToF (time-of-flight). Meria vzdialenosť od referenčného bodu (procesné pripojenie) po povrch produktu. Radarové impulzy sa vysielajú anténou, odrážajú sa od hladiny (resp. povrchu) produktu a opäť ich zachytáva radarový systém.
Príklad použitia
a) b)
a) Meranie hladiny
b) Prietok na meracích prepadoch alebo kanáloch
-
Technické údaje
VstupMax. rozsah merania 5 m Inštalačné požiadavky Výška nádrže viac než 1,5 m;
minimálna šírka otvoreného kanála 0,5 mPrevádzková frekvencia Pásmo K (~ 26 GHz) Vysielací výkon vzdialenosť 1 m: < 12 nW/cm2
vzdialenosť 5 m: < 0,4 nW/cm2Uhol lúča α 30° VýstupVýstupný signál 4 až 20 mA Signál pri alarme Výstupný prúd;
Prúd alarmu: 22,5 mALinearizácia Až 32 párov hodnôt Elektrické pripojenieNapájacie napätie 10,5 až 30 VDC 2 vodiče Spotreba energie Maximálny vstupný výkon: 675 mW Prúdový odber Maximálny vstupný prúd: < 25 mA
Maximálny spúšťací prúd: 3,6 mAŠpecifikácie kábla Netienený kábel, 2 × 0,75 mm2;
Kábel je dimenzovaný na pevnosť v ťahu 30 N (po dobu 1 h). Snímač sa štandardne dodáva s káblom dĺžky 10 m.Prepäťová ochrana Zariadenie je vybavené integrovanou prepäťovou ochranou. Výkonová charakteristikaReferenčné prevádzkové
podmienky-Teplota: +24 °C ±5 °C
-Tlak: 960 mbar abs. ±100 mbar
-Vlhkosť: 60 % ±15 %
-Reflektor: kovová platňa s minimálnym priemerom ≥ 1 m
-Žiadne významné interferenčné odrazy v signálovom lúči
Maximálna odchýlka merania Suma nelinearity, neopakovateľnosti a hysterézie: ±5 mm ±0,02 %;
Kompenzácia/nula: ±0,03 %Rozlíšenie meranej hodnoty 1 mm Vplyv okolitej
teplotyNulový bod (4 mA): priemer TK = 0,02 % / 10 K
Rozpätie (20 mA): priemer TK = 0,05 % / 10 KProstredieRozsah okolitej teploty −40 až +60 °C Skladovacia teplota −40 až +80 °C Rozsah prevádzkovej teploty –40 až +60 °C Rozsah prevádzkového tlaku prel = −1 až 3 bar Stupeň ochrany IP66, NEMA 4X Klimatická trieda DIN EN 60068-2-38 (test Z/AD) Dielektrická konštanta εr ≥ 4 Elektromagnetická
kompatibilita (EMC)V súlade so všetkými príslušnými požiadavkami uvedenými v sérii EN 61000 a odporúčaniach NAMUR pre EMC (NE 21) MateriályOpláštenie snímača, procesné pripojenie PVDF Tesnenie, okrúhle tesnenie EPDM Kontramatica PA6.6 Konštrukčný prstenec PBT PC FunkčnosťKoncept ovládania 4 až 20 mA; SmartBlue (aplikácia dostupná pre systémy Android a iOS) prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth; menu s krátkym vysvetlením funkcií jednotlivých parametrov v ovládacom nástroji CertifikátySchválenie Ex CSA C/US Univerzálne použitie;
prostredie, ktoré nie je nebezpečnéRozmery v mm
Inštalácia podľa návodu na používanie.
Elektrické pripojenie
a) Micropilot FMR10, 4 až 20 mA
b) Napájanie -
Viac dokumentácie pre FMR10