Capactive level switch for bulk solids

Kapacitný bodový hladinový spínač pre sypké látky

Nivector FTC968 / FTC968Z

od € 102,-
Potrebujete pomoc?

E-direct infolinka
+421 2 35448810

    • Bez pohyblivých častí
    • Bezúdržbová prevádzka
    • Bez kontaktu s produktom pri použití chrániča
    • Vysoká odolnosť voči elektromagnetickým poliam a napäťovým špičkám

    Stručný popis

    Médium

    Sypké látky so zrnitosťou ≤10 mm

    Dielektrická konštanta média εr ≥1,6
    Schválenie ATEX II 1/3 D
    Teplota média –20 až +80 °C
    Dĺžka sondy 81 mm
    Prevádzkový tlak –1 až +6 bar
    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    Nivector FTC968: version for non hazardous area1 do 34 do 1011+
    Nivector FTC968 AC limitný spínač, kapacitný. použitie: práškové, jemnozrnné sypké média. montážny závit: G1. montážna hĺbka: 20-71mm. výstup: 2-vodič, 21-253VAC. materiál izolácie/hlavica: PC, IP65.
    • justovanie nie je potrebné.
    • žiadne pohyblivé diely
    125,-112,-102,- 918098-0000
    Nivector FTC968 DC PNP. Same as above but with 3-wire PNP output and 10-55VDC.125,-112,-102,- 918098-0140
    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    Nivector FTC968Z: version for Ex area1 do 34 do 1011+
    Nivector FTC968Z AC limitný spínač, kapacitný. použitie: práškové, jemnozrnné sypké média. schválenie: ATEX II 1/3D. montážny závit: G1, mosadz poniklovaná. montážna hĺbka: 20-71mm. výstup: 2-vodič, 21-253VAC. materiál hlavice: Halar (ECTFE), IP65.
    • justovanie nie je potrebné.
    • žiadne pohyblivé diely
    170,-153,-139,- 918098-1000
    Nivector FTC968Z DC PNP
    Same as above but 3-wire PNP output and 10-55VDC.
    170,-153,-139,- 918098-1140

    Príslušenstvo

    Produkt / VerziaCena / ks v EURObjednávací kód
    Protector pre Nivector FTC968/FTC968Z40,48 917255-1000

    Ceny sú platné do 30.09.2018 v Eur za kus.
    Endress+Hauser Terms and Conditions

    Zákazníci ktorí si kúpili tento produkt hľadali tiež

  • Princíp

    Čelná plocha Nivectora funguje ako senzor. Ak sa pevná látka dostane do kontaktu s prednou stranou, elektronika zmení spínací režim. Nivector možno prepnúť buď do minimálneho alebo maximálneho bezpečnostného režimu a LED ukazuje stav prepnutia. Ochranná elektróda zabraňuje rušeniu cez steny kontajnerov a rušeniu z možného nánosu.

    Príklad použitia

    Nivector FTC968 je kompaktný bodový hladinový spínač, ku ktorému možno priamo pripojiť
    miniatúrny stýkač, solenoidový ventil alebo programovateľnú logickú riadiacu jednotku (PLC).


     

    Použitie

    Kapacitný bodový hladinový spínač Nivector je vhodný pre všetky druhy práškových a jemnozrnných tuhých látok (napr. granuly plastu,
    pracie prostriedky a zvieracie krmivo). Vďaka konštrukčnému materiálu je Nivector vhodný aj na použitie pri potravinách, ako je obilie, cukor,
    bylinky a korenie alebo krupica.

  • Technické údaje

    Výstup
    Bezpečnostný obvod Voliteľný minimálny alebo maximálny
    Pripojiteľná záťaž AC:
    krátkodobá (40 ms): max. 1,5 A max. 375 VA pri 253 V alebo max. 31,5 VA pri 21 V (nechránená proti skratu);
    nepretržitá: max. 87 VA pri 253 V, max. 7,4 VA pri 21 V, min. 2,5 VA pri 253 V (10 mA), min. 0,5 VA pri 21 V (20 mA) pokles napätia max. 12 V, zvodový prúd max. 4 mA
    DC:
    krátkodobá (50 ms): max. 0,5 A, max. 55 V (ochrana proti taktovanému preťaženiu a skratu);
    nepretržitá: max. 350 mA, zvyškové napätie < 3 V, zvodový prúd < 100 μA
    Spínací čas Cca 0,2 s krytý/nekrytý
    Napájanie
    AC 21 až 253 V, 50/60 Hz (pri FTC968Z max. 250 V)
    DC 10 až 55 V
    Prevádzkové podmienky
    Okolitá teplota –20 až +60 °C
    Teplota materiálu

    FTC968: –20 až + 80 °C

    FTC968Z: –20 až +75 °C

    Prevádzková teplota –20 až +80 °C
    Skladovacia teplota –25 až +85 °C
    Prevádzkový tlak –1 až +6 bar
    Veľkosť zrna Až do 10 mm
    Relatívna dielektrická
    konštanta meraného
    materiálu
    Min. 1,6
    Ochrana proti
    prieniku

    FTC968: IP 65/IP 67 podľa normy EN 60529;

    FTC968Z: IP 65

    EMC Rušivé vyžarovanie podľa EN 61326; elektrické zariadenie triedy B; odolnosť voči rušeniu podľa EN 61326
    Mechanická konštrukcia
    Procesné pripojenia

    FTC968: závit G 1 A s dvoma maticami, závit R 1 (DIN 2999)

    FTC968Z: závit G 1 A s dvoma maticami

    Chránič: Závit G 1½ A

    Elektrické pripojenie Skrutkové svorkovnice pre max. 1,5 mm² vodiče v káblovom vstupe PG 11 (možno otáčať podľa želania), pre priemer kábla 6 až 8 mm
    Materiály, ktoré prichádzajú do kontaktu s meraným materiálom

    FTC968: Puzdro z modrého PC, poistné matice z čierneho PA

    FTC968Z: Puzdro z bieleho ECFTE, závitové objímky z poniklovanej mosadze, poistné matice z čierneho PA

    Ostatné materiály
    oblasť pripojenia: priesvitný PC
    Užívateľské rozhranie
    Displej v oblasti
    pripojenia
    Červená LED pre zobrazenie spínacieho režimu, viditeľná zvonka
    Činnosť v oblasti
    pripojenia
    Otočný prepínač pre prepnutie z minimálneho na maximálny bezpečnostný režim, potenciometer na prepínanie citlivosti
    Schválenia
    Schválenie Ex FTC968Z: ATEX II 1/3 D

    Rozmery (v mm)

    FTC968

    Inštalácia podľa návodu na používanie

    FTC968Z

    Inštalácia podľa návodu na používanie

    Voliteľný chránič

    FTC968

    FTC968Z

    Voliteľný chránič má závit G1½" a chráni Nivector pred poškodením mimoriadne drsným alebo hrubým materiálom. Umožňuje vytiahnutie Nivectora z plného sila na preskúšanie funkčnosti.

    Elektrické pripojenie

    a) Verzia AC

    b) Verzia DC (PNP)

  • Viac dokumentácie pre FTC968