Bodový hladinový spínač na tekutiny pre potravinársky priemysel
Liquiphant FTL33
E-direct infolinka
+421 2 35448810
-
- Certifikáty 3-A a EHEDG
- Odolné puzdro z nehrdzavejúcej ocele, voliteľne dostupné s konektorom M12x1 s ochranou IP69
- Externý funkčný test pomocou testovacieho magnetu
Stručný popis
Médium Kvapaliny Montáž Nádoby a potrubia priemeru od DN 50 Hustota média >0,7 g/cm³ (voliteľne > 0,5 g/cm³) Teplota média –40...+100 °C/+150 °C Viskozita do 10 000 mm2/s (cSt) Prevádzkový tlak max. 40 bar Liquiphant FTL33 Liquiphant FTL33 with M12 connector
Produkt / Verzia Cena / ks v EUR Objednávací kód typ snímača Process temperature procesné pripojenie 1 do 3 4 do 10 11+ kompaktná verzia 316L Ra <1,5 µm Max. 100°C závit ISO228 G3/4, 316L, montáž > príslušenstvo navarovací adaptér 197,- 177,- 162,- FTL33-AA4M2ABW5J závit ISO228 G1, 316L, montáž > príslušenstvo navarovací adaptér 209,- 188,- 171,- FTL33-AA4M2ABWSJ závit M24, 316L montáž > príslušenstvo adaptér 204,- 184,- 167,- FTL33-AA4M2ABX2J Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ... 245,- 221,- 201,- FTL33-AA4M2ABxxx Max. 150°C závit ISO228 G3/4, 316L, montáž > príslušenstvo navarovací adaptér 213,- 191,- 174,- FTL33-AA4M3ABW5J závit ISO228 G1, 316L, montáž > príslušenstvo navarovací adaptér 224,- 202,- 184,- FTL33-AA4M3ABWSJ závit M24, 316L montáž > príslušenstvo adaptér 220,- 198,- 180,- FTL33-AA4M3ABX2J Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ... 261,- 235,- 214,- FTL33-AA4M3ABxxx kompaktná verzia 316L Ra <0,76 µm Max. 100°C závit ISO228 G3/4, 316L, montáž > príslušenstvo navarovací adaptér 209,- 188,- 171,- FTL33-AA4M2ACW5J závit ISO228 G1, 316L, montáž > príslušenstvo navarovací adaptér 221,- 199,- 181,- FTL33-AA4M2ACWSJ závit M24, 316L montáž > príslušenstvo adaptér 216,- 194,- 177,- FTL33-AA4M2ACX2J Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ... 257,- 231,- 211,- FTL33-AA4M2ACxxx Max. 150°C závit ISO228 G3/4, 316L, montáž > príslušenstvo navarovací adaptér 224,- 202,- 184,- FTL33-AA4M3ACW5J závit ISO228 G1, 316L, montáž > príslušenstvo navarovací adaptér 236,- 213,- 194,- FTL33-AA4M3ACWSJ závit M24, 316L montáž > príslušenstvo adaptér 232,- 208,- 190,- FTL33-AA4M3ACX2J Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ... 273,- 245,- 224,- FTL33-AA4M3ACxxx Liquiphant FTL33 Liquiphant FTL33 with valve plug
Produkt / Verzia Cena / ks v EUR Objednávací kód typ snímača Process temperature procesné pripojenie 1 do 3 4 do 10 11+ kompaktná verzia 316L Ra <1,5 µm Max. 100°C závit ISO228 G3/4, 316L, montáž > príslušenstvo navarovací adaptér 197,- 177,- 162,- FTL33-AAxx2ABW5J závit ISO228 G1, 316L, montáž > príslušenstvo navarovací adaptér 209,- 188,- 171,- FTL33-AAxx2ABWSJ závit M24, 316L montáž > príslušenstvo adaptér 204,- 184,- 167,- FTL33-AAxx2ABX2J Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ... 245,- 221,- 201,- FTL33-AAxx2ABxxx Max. 150°C závit ISO228 G3/4, 316L, montáž > príslušenstvo navarovací adaptér 213,- 191,- 174,- FTL33-AAxx3ABW5J závit ISO228 G1, 316L, montáž > príslušenstvo navarovací adaptér 224,- 202,- 184,- FTL33-AAxx3ABWSJ závit M24, 316L montáž > príslušenstvo adaptér 220,- 198,- 180,- FTL33-AAxx3ABX2J Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ... 261,- 235,- 214,- FTL33-AAxx3ABxxx kompaktná verzia 316L Ra <0,76 µm Max. 100°C závit ISO228 G3/4, 316L, montáž > príslušenstvo navarovací adaptér 209,- 188,- 171,- FTL33-AAxx2ACW5J závit ISO228 G1, 316L, montáž > príslušenstvo navarovací adaptér 221,- 199,- 181,- FTL33-AAxx2ACWSJ závit M24, 316L montáž > príslušenstvo adaptér 216,- 194,- 177,- FTL33-AAxx2ACX2J Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ... 257,- 231,- 211,- FTL33-AAxx2ACxxx Max. 150°C závit ISO228 G3/4, 316L, montáž > príslušenstvo navarovací adaptér 224,- 202,- 184,- FTL33-AAxx3ACW5J závit ISO228 G1, 316L, montáž > príslušenstvo navarovací adaptér 236,- 213,- 194,- FTL33-AAxx3ACWSJ závit M24, 316L montáž > príslušenstvo adaptér 232,- 208,- 190,- FTL33-AAxx3ACX2J Hygienic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ... 273,- 245,- 224,- FTL33-AAxx3ACxxx Liquiphant FTL33 - IP69K
Produkt / Verzia Cena / ks v EUR Objednávací kód typ snímača Process temperature procesné pripojenie 1 do 3 4 do 10 11+ kompaktná verzia 316L Ra <1,5 µm Max. 100°C závit ISO228 G3/4, 316L, montáž > príslušenstvo navarovací adaptér 221,- 199,- 181,- FTL33-AA4N2ABW5J závit ISO228 G1, 316L, montáž > príslušenstvo navarovací adaptér 232,- 209,- 191,- FTL33-AA4N2ABWSJ závit M24, 316L montáž > príslušenstvo adaptér 228,- 205,- 187,- FTL33-AA4N2ABX2J Hygenic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ... 269,- 242,- 221,- FTL33-AA4N2ABxxx Max. 150°C závit ISO228 G3/4, 316L, montáž > príslušenstvo navarovací adaptér 236,- 213,- 194,- FTL33-AA4N3ABW5J závit ISO228 G1, 316L, montáž > príslušenstvo navarovací adaptér 248,- 223,- 203,- FTL33-AA4N3ABWSJ závit M24, 316L montáž > príslušenstvo adaptér 243,- 219,- 200,- FTL33-AA4N3ABX2J Hygenic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ... 285,- 256,- 233,- FTL33-AA4N3ABxxx kompaktná verzia 316L Ra <0,76 µm Max. 100°C závit ISO228 G3/4, 316L, montáž > príslušenstvo navarovací adaptér 232,- 209,- 191,- FTL33-AA4N2ACW5J závit ISO228 G1, 316L, montáž > príslušenstvo navarovací adaptér 244,- 220,- 200,- FTL33-AA4N2ACWSJ závit M24, 316L montáž > príslušenstvo adaptér 239,- 216,- 196,- FTL33-AA4N2ACX2J Hygenic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ... 281,- 253,- 230,- FTL33-AA4N2ACxxx Max. 150°C závit ISO228 G3/4, 316L, montáž > príslušenstvo navarovací adaptér 248,- 223,- 203,- FTL33-AA4N3ACW5J závit ISO228 G1, 316L, montáž > príslušenstvo navarovací adaptér 260,- 234,- 213,- FTL33-AA4N3ACWSJ závit M24, 316L montáž > príslušenstvo adaptér 255,- 230,- 209,- FTL33-AA4N3ACX2J Hygenic connection: DIN11851 / Tri-Clamp / ... 296,- 267,- 243,- FTL33-AA4N3ACxxx Príslušenstvo
Produkt / Verzia Cena / ks v EUR Objednávací kód navarovací adaptér G1, d=60, 316L 38,86 52001051 kábel 4x0,34, zásuvka M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m 7,25 52010285 kábel 4x0,34, zásuvka M12,316L,LED,90°,L=5m 20,81 52018763 Ceny sú platné do 31.12.2019 v Eur za kus.
Endress+Hauser Terms and ConditionsSnímač hladiny Liquiphant nie je tým správnym riešením pre Vašu aplikáciu?
Zákazníci ktorí si kúpili tento produkt hľadali tiež
-
Použitie
Liquiphant FTL33 je bodový hladinový spínač na univerzálne použitie vo všetkých kvapalinách. Používa sa najmä v skladovacích cisternách, zmiešavacích nádobách a potrubiach, kde sa uplatňujú mimoriadne prísne požiadavky na internú a externú hygienu. Spoľahlivá funkcia spínania funguje nezávisle od vlastností médiá, ako napríklad hodnoty vodivosti a dielektrickej konštanty.
Funkcia
Piezoelektrický mechanizmus vyvoláva vibráciu vibračnej vidlice snímača Liquiphant FTL33 na jej rezonančnej frekvencii. Pri ponorení vibračnej vidlice do kvapaliny sa v dôsledku zmeny hustoty okolitého média mení prirodzená frekvencia Elektronický systém v bodovom hladinovom spínači monitoruje rezonančnú frekvenciu a indikuje, či vibračná vidlica vibruje vo vzduchu alebo v kvapaline. Na výstup signálu je použité elektrické pripojenie DC-PNP, AC/DC alebo IO-Link.
Príklad použitia
Bodový hladinový spínač je možné umiestniť v ľubovoľnej polohe do nádoby, potrubia alebo cisterny napríklad ako ochranu pred
preplnením alebo na detekciu hornej úrovne hladiny (1), detekciu spodnej úrovne hladiny (2) alebo ako ochranu pred prevádzkou
čerpadla naprázdno (3) -
Technické údaje
Verzia DC-PNPNapájacie napätie 10...30 V DC, 3 vodiče Spínacia kapacita 200 mA Spotreba prúdu <15 mA Elektrické zapojenie Konektor M12, ventilová zátka, kábel Verzia AC/DCNapájacie napätie 20...253 V AC/DC, 2 vodiče Spínacia kapacita 250 mA Prúdový odber <3,8 mA (pri vypínacom momente < 1 mA pre 100 ms) Elektrické zapojenie Ventilová zátka, kábel IO-Link verziaNapájacie napätie 18...30 V DC, 4-vodič Spínacia kapacita 105 mA (2 × PNP), 200 mA (1 × PNP) Spotreba prúdu > 15 mA Elektrické pripojenie M12 konektor Výstup – všeobecné údajeOneskorenie zapnutia – 0,5 s s ponorenou vibračnou vidlicou
– 1,0 s s neponorenou vibračnou vidlicou
– IO-Link od 0,3 do 60 s
Hysterézia max. 3 mm Procesné pripojenia Závit ISO 228 G½";
Závit ISO 228 G¾" a G1" pri zapustenej montáži do prizváraného adaptéra;
Závit ASME MNPT ½"; ¾"; 1";
Závit M24×1,5 pri zapustenej montáži do prizváraného adaptéra alebo procesného adaptéra;
DIN 11851 DN 25 PN 40 (mliekarenské potrubie);
DIN 11851 DN 32 PN 40 (mliekarenské potrubie);
DIN 11851 DN 40 PN40 (mliekarenské potrubie);
Spojka Tri-Clamp ISO 2852 DN 25 – 38 (1...1½");
Spojka Tri-Clamp ISO 2852 DN 40–51 (2");
Zapustená montáž do prizváraného adaptéra RD52, možnosť úpravy polohy vibračnej vidlice
Prevádzkové podmienkyOrientácia Podľa potreby Spínací bod Vertikálna orientácia: 13 mm
Horizontálna orientácia: 10,5 mm (voda +25 °C, 1 bar)
Drsnosť povrchu Kovový povrch v kontakte s procesom:
Ra ≤ 1,5 μm, EHEDG
Ra ≤ 0,76 μm, EHEDG, 3-A
Okolitá teplota –40...+70 °C Prevádzková teplota –40...+100 °C, voliteľne do +150 °C Prevádzkový tlak –1...+40 bar Skladovacia teplota –40...+85 °C Klimatická trieda DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38:
test Z/ADHustota >0,7 g/cm³ (voliteľne: > 0,5 g/cm³) Viskozita 1...10 000 mPa·s, dynamická viskozita Stupeň ochrany Puzdro IIP65/67 NEMA typ 4X (konektor M12);
IP66/68/69 NEMA typ 4X/6P Vrátane (konektoru M12 pre kovovú hlavicu);
Puzdro IP65 NEMA typ 4X (ventilová zátka);
Puzdro IP66/68 NEMA typ 4X/6P (kábel)
Elektromagnetická
kompatibilitaElektromagnetická kompatibilita v súlade so všetkými príslušnými požiadavkami noriem EN 61326 a odporúčaní NAMUR týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility (EMC) (NE21). Podrobnejšie informácie nájdete vo vyhlásení o zhode ES. SchváleniaPodľa predpisov WHG Systém detekcie preplnenia: Z-65.11-531
Systém detekcie úniku: Z-65.40-532
Nie je k dispozícii pre IO-Link
3-A, EHEDG v závislosti od zvolenej konfigurácie produktu Rozmery (v mm)
a) Závit ISO 228 G ¾" pri zapustenej montáži do prizváraného adaptéra
b) Závit ISO 228 G 1" pri zapustenej montáži do prizváraného adaptéra
c) DIN 11851 DN 25; DN 32; DN 40
d) Spojka Tri-Clamp ISO 2852 DN 25 – 38; DN 40 – 51
e) Zapustená montáž do prizváraného adaptéra RD 52
* Rozmer pre procesnú teplotu do 100 °C
** Rozmer pre procesnú teplotu do 150 °C
Inštalácia podľa návodu na používanie
Elektrické zapojenie
Elektronická verzia, 3 vodiče, DCPNP
a) Konektor M12
b) Ventilová zátka
c) Kábel
Elektronická verzia, 2 vodiče, AC/DC
a) Ventilová zátka
b) Kábel
IO-Link s jedným spínacím výstupom
Pin 1 Napájacie napätie +
Pin 2 1. spínací výstup
Pin 3 Napájacie napätie -
Pin 4 IO-Link komunikácia alebo 2. spínací výstup (režim SIO)Priradenie terminálu
a) Minimálna bezpečnosť
b) Pripojenie na monitorovanie funkcie pomocou XOR operácie
c) Maximálna bezpečnosť
Pin 1 Napájacie napätie +
Pin 2 1. spínací výstup
Pin 3 Napájacie napätie -
Pin 4 IO-Link komunikácia alebo 2. spínací výstup (režim SIO) -
Viac dokumentácie pre FTL33
-
IO-Link
Okrem všeobecných výhod, ktoré sú zhrnuté nižšie, použitie komunikácie IO-Link point-to-point s našimi hygienickými spínačmi
Liquiphant FTL33 umožňuje:- Nastavenie hustoty menej ako 700 g/l
- Mediálna diferenciácia medzi dvoma médiami (napr. detekcia rozhrania)
- Druhý spínací výstup (paralelné spínanie)
Všeobecné výhody komunikácie IO-Link
Digitálne namerané hodnoty:
- Bezporuchový prenos (napríklad spôsobený EMC)
- Žiadne konvertovanie údajov, teda vyššia presnosť
Viac údajov
- Možnosť prenášať viac hodnôt
- Podrobné informácie o poruche
- Rozšírené informácie o procese
Ukladanie centrálnych parametrov
- Možnosť načítania parametrov nastavenia z hlavného prístroja do zariadenia
- Konfigurácia môže byť duplikovaná z jedného zariadenia na ďalšie
- Diaľková údržba snímačov
-
Predchádzajúce model: FTL20H
Cena / ks v EUR Liquiphant T FTL20H 1 do 3 4 do 10 11+ Liquiphant FTL33 FTL20H-0GDJ1B max. procesná teplota 100°C 197,- 177,- 162,- FTL33-AA1U2ABW5J max. procesná teplota 150°C 213,- 191,- 174,- FTL33-AA1U3ABW5J FTL20H-0GDJ2B max. procesná teplota 100°C 197,- 177,- 162,- FTL33-AA4U2ABW5J max. procesná teplota 150°C 213,- 191,- 174,- FTL33-AA4U3ABW5J FTL20H-0GDJ2D max. procesná teplota 100°C 197,- 177,- 162,- FTL33-AA4M2ABW5J max. procesná teplota 150°C 213,- 191,- 174,- FTL33-AA4M3ABW5J FTL20H-0GDJ2F max. procesná teplota 100°C 221,- 199,- 181,- FTL33-AA4N2ABW5J max. procesná teplota 150°C 236,- 213,- 194,- FTL33-AA4N3ABW5J FTL20H-0GEJ1B max. procesná teplota 100°C 209,- 188,- 171,- FTL33-AA1U2ABWSJ max. procesná teplota 150°C 224,- 202,- 184,- FTL33-AA1U3ABWSJ FTL20H-0GEJ2B max. procesná teplota 100°C 209,- 188,- 171,- FTL33-AA4U2ABWSJ max. procesná teplota 150°C 224,- 202,- 184,- FTL33-AA4U3ABWSJ FTL20H-0GEJ2D max. procesná teplota 100°C 209,- 188,- 171,- FTL33-AA4M2ABWSJ max. procesná teplota 150°C 224,- 202,- 184,- FTL33-AA4M3ABWSJ FTL20H-0GEJ2F max. procesná teplota 100°C 232,- 209,- 191,- FTL33-AA4N2ABWSJ max. procesná teplota 150°C 248,- 223,- 203,- FTL33-AA4N3ABWSJ FTL20H-0TCJ1B max. procesná teplota 100°C 245,- 221,- 201,- FTL33-AA1U2AB3CJ max. procesná teplota 150°C 261,- 235,- 214,- FTL33-AA1U3AB3CJ FTL20H-0TCJ2B max. procesná teplota 100°C 245,- 221,- 201,- FTL33-AA4U2AB3CJ max. procesná teplota 150°C 261,- 235,- 214,- FTL33-AA4U3AB3CJ FTL20H-0TCJ2D max. procesná teplota 100°C 245,- 221,- 201,- FTL33-AA4M2AB3CJ max. procesná teplota 150°C 261,- 235,- 214,- FTL33-AA4M3AB3CJ FTL20H-0TCJ2F max. procesná teplota 100°C 269,- 242,- 221,- FTL33-AA4N2AB3CJ max. procesná teplota 150°C 285,- 256,- 233,- FTL33-AA4N3AB3CJ FTL20H-0TDJ1B max. procesná teplota 100°C 245,- 221,- 201,- FTL33-AA1U2AB3EJ max. procesná teplota 150°C 261,- 235,- 214,- FTL33-AA1U3AB3EJ FTL20H-0TDJ2B max. procesná teplota 100°C 245,- 221,- 201,- FTL33-AA4U2AB3EJ max. procesná teplota 150°C 261,- 235,- 214,- FTL33-AA4U3AB3EJ FTL20H-0TDJ2D max. procesná teplota 100°C 245,- 221,- 201,- FTL33-AA4M2AB3EJ max. procesná teplota 150°C 261,- 235,- 214,- FTL33-AA4M3AB3EJ FTL20H-0TDJ2F max. procesná teplota 100°C 269,- 242,- 221,- FTL33-AA4N2AB3EJ max. procesná teplota 150°C 285,- 256,- 233,- FTL33-AA4N3AB3EJ FTL20H-0UPJ1B max. procesná teplota 100°C 245,- 221,- 201,- FTL33-AA1U2AB5ZJ max. procesná teplota 150°C 261,- 235,- 214,- FTL33-AA1U3AB5ZJ FTL20H-0UPJ2B max. procesná teplota 100°C 245,- 221,- 201,- FTL33-AA4U2AB5ZJ max. procesná teplota 150°C 261,- 235,- 214,- FTL33-AA4U3AB5ZJ FTL20H-0UPJ2D max. procesná teplota 100°C 245,- 221,- 201,- FTL33-AA4M2AB5ZJ max. procesná teplota 150°C 261,- 235,- 214,- FTL33-AA4M3AB5ZJ FTL20H-0UPJ2F max. procesná teplota 100°C 269,- 242,- 221,- FTL33-AA4N2AB5ZJ max. procesná teplota 150°C 285,- 256,- 233,- FTL33-AA4N3AB5ZJ